MyHaas Velkommen,
!
Haas Tooling Ordrehistorikk for gjest MyHaas/HaasConnect Logg inn Registrer deg Haas Tooling Min konto Order History Return History MyHaas/HaasConnect Logg ut Velkommen, Mine maskiner Seneste aktivitet Mine pristilbud Min konto Mine brukere Logg ut
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
      • Haas stangmagasin 12
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
      EU-SERIEN EU-SERIEN BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE Maskiner på lager Maskiner på lager HVA ER NYTT HVA ER NYTT DIN FØRSTE CNC DIN FØRSTE CNC
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
      EU-SERIEN EU-SERIEN BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE Maskiner på lager Maskiner på lager HVA ER NYTT HVA ER NYTT DIN FØRSTE CNC DIN FØRSTE CNC
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
Haas Tooling Ordrehistorikk for gjest MyHaas/HaasConnect Logg inn Registrer deg Haas Tooling Min konto Order History Return History MyHaas/HaasConnect Logg ut Velkommen, Mine maskiner Seneste aktivitet Mine pristilbud Min konto Mine brukere Logg ut
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
Haas Bar Feeder 12

  1. Dreiebenker
  2. Haas stangmagasin 12

Haas stangmagasin 12

    KUN CNY
Not Currently Available In Your Region
Automatiser delproduksjonen din for lang stang

Haas stangmagasin 12 er et hydrodynamisk stangmagasin designet for kontinuerlig prosessering av stang lager opptil 12' (3,6 m) langt på Haas ST-10- til og med ST-30- og DS-20Y- til DS-30Y-dreiesentre. Det er en automatiseringsløsning med høy ytelse som gir overlegen stangstøtte og vibrasjonskontroll for høyhastighets dreieapplikasjoner.

Haas stangmagasin 12 er bygget for moderne CNC-dreiebenkmiljøer, og bruker et hydrodynamisk oljebadsystem for å stabilisere stenger gjennom hele matingsprosessen – noe som gir stillere drift, jevnere mating og forbedret delfinish.      

MERKNAD: Krever en Haas-maskin med NGC-kontroll og 8M- og makroalternativene installert. Installasjonssett er ikke inkludert, og må kjøpes gjennom HaasTooling.com.

VÆR OPPMERKSOM! Krever presisjons-/jordingsstang lager for riktig drift. Ikke egnet for varmrullet eller kaldrullet stang lager. 

  • Håndterer stenger opptil 12' (3,6 m) lange
  • Hydrodynamisk oljebad stabiliserer stenger
  • Overlegen stangstøtte og vibrasjonskontroll
  • Installasjonssett er tilgjengelige gjennom HaasTooling.com

MERKNAD: Stangmagasinet sendes uten hydraulisk væske. Krever 11,75 gal (44 l) hydraulisk væske, selges separat.
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
UTFORSK ALT INVENTAR

For øyeblikket kun tilgjengelig i Nord-Amerika, med forventet levering fjerde kvartal 2025. 

Sammenligne maskiner
  • Maskininfo
  • Spesifikasjoner

DOKUMENTER

DOKUMENTER
  • 3D-modell (ZIP)
  • Oppsettstegning
  • Installasjonsveiledning (kommer snart)
  • Brukerhåndbok (kommer snart)
STANGKAPASITETER TOMME METRISK
Stangdiameter (maks. bestemt av dreiebenk) 0,215 tommer til 2,205 tommer 8 til 56 mm
Stanglengdekapasitet 149,6 tommer 3800 mm
Maks. stanglengde 12 fot 3,6 m
Min. stanglengde 5 fot 1,5 m
Boltkapasitet 3/8 tommer/27 stk 10 mm/26 stk.
GENERELT TOMME METRISK
Lufttrykk 70 psi 4,8 bar
Smøremiddel FK ISO VG68/ FK hydraulisk olje 68 FK ISO VG68/ FK hydraulisk olje 69
Smøremiddelkapasitet 11,75 gal 44 l
Maskinvekt 2340 lb 1060 kg
DIMENSJONER – FORSENDELSE TOMME METRISK
Lokal palle 192,1 tommer  x 39,9 tommer x 57,9 tommer 488 cm x 76 cm x 147 cm
Vekt 2865 lb 1300 kg
ELEKTRISKE SPESIFIKASJONER TOMME METRISK
Drivsystem Servomotor Servomotor
Strømforbruk 795 W 795 W
Strømforsyning 3-fase 220 v 50/60 Hz 3-fase 220 v 50/60 Hz

Trenger du hjelp til å finne den rette maskinen?

Bygg og prissett

La oss hjelpe deg å finne den riktige for ditt verksted.

Kom i gang

Trenger du mer informasjon?

Hvis du ønsker mer informasjon om hvordan en ny Haas-maskin kan gi liv til produktene dine, oppgir du dine kontaktdetaljer.

Language Preference :
Loading

Alle priser og spesifikasjoner kan endres uten varsel. Frakt, rigging, nasjonal & lokal skatt, leverandørens installasjonsavgift og forhandlerinstallert tilbehør er ikke inkludert. Det tas ikke ansvar for trykkfeil eller typografiske feil. Maskiner vises med alternativt utstyr. Faktisk produktutseende kan avvike.
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
Denne prisen inkluderer fraktkostnader, utførsels- og innførselstoll, forsikring, og alle andre utgifter som pådras under forsendelse til en lokasjon i Frankrike som er avtalt med deg som kjøper. Ingen andre obligatoriske kostnader kan legges til ved levering av et Haas CNC-produkt.