MyHaas Üdvözöljük!
!
Haas Tooling Vendég korábbi megrendelései MyHaas/HaasConnect Bejelentkezés Regisztráció Haas Tooling Saját fiók Order History Return History MyHaas/HaasConnect Kijelentkezés Üdvözöljük! Saját gépek Legutolsó tevékenység Saját árajánlatok Saját fiók Saját felhasználók Kijelentkezés
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
      • Haas rúdadagoló 12
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
      EU SOROZAT EU SOROZAT KIÉPÍTÉS ÉS ÁR | ÁRLISTA KIÉPÍTÉS ÉS ÁR | ÁRLISTA Készleten lévő gépek Készleten lévő gépek MIK AZ ÚJDONSÁGOK? MIK AZ ÚJDONSÁGOK? AZ ÖN ELSŐ CNC GÉPE AZ ÖN ELSŐ CNC GÉPE
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
      EU SOROZAT EU SOROZAT KIÉPÍTÉS ÉS ÁR | ÁRLISTA KIÉPÍTÉS ÉS ÁR | ÁRLISTA Készleten lévő gépek Készleten lévő gépek MIK AZ ÚJDONSÁGOK? MIK AZ ÚJDONSÁGOK? AZ ÖN ELSŐ CNC GÉPE AZ ÖN ELSŐ CNC GÉPE
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
Haas Tooling Vendég korábbi megrendelései MyHaas/HaasConnect Bejelentkezés Regisztráció Haas Tooling Saját fiók Order History Return History MyHaas/HaasConnect Kijelentkezés Üdvözöljük! Saját gépek Legutolsó tevékenység Saját árajánlatok Saját fiók Saját felhasználók Kijelentkezés
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
Haas Bar Feeder 12

  1. Esztergák
  2. Haas rúdadagoló 12

Haas rúdadagoló 12

    CSAK KÍNAI JÜAN
Jelenleg nem érhető el az Ön régiójában
Automatizálja a hosszú rúd munkadarabok gyártását

A Haas rúdadagoló 12 egy hidrodinamikus rúdadagoló, amely kifejezetten a Haas ST-10 – ST-30 és DS-20Y – DS-30Y típusú esztergaközpontokkal való együttes használatra készült, akár 12" (3,6 méter) hosszú rúdanyag folyamatos megmunkálásához. Nagy teljesítményű automatizálási megoldás, amely kiváló rúdtámasztást és rezgésvezérlést kínál a nagy sebességű esztergáló alkalmazásokhoz.

A modern CNC-esztergakörnyezethez készült Haas rúdadagoló 12 hidrodinamikus olajfürdő-rendszerrel stabilizálja a rudakat a teljes adagolási folyamat során – gondoskodva a csendesebb működésről, a simább adagolásról és jobb munkadarab-felületminőségről.      

MEGJEGYZÉS: Egy NGC vezérléssel rendelkező Haas gépre, valamint a 8M és makró opciókra van szükség. A telepítőkészlet nem tartozék, és a HaasTooling.com webhelyen keresztül kell megvásárolni.

FIGYELEM! A megfelelő működéshez precíziósan köszörült rúdanyag szükséges. Nem használható melegen vagy hidegen hengerelt rúdanyagokhoz. 

  • Legfeljebb 12" (3,6 m) hosszú rúddal használatos
  • Hidrodinamikus olajfürdővel stabilizálja a rudakat
  • Kiváló rúdtartás és rezgésvezérlés
  • Telepítőkészletek a HaasTooling.com oldalon vásárolhatók

MEGJEGYZÉS: A rúdadagoló hidraulikus folyadék nélkül kerül szállításra. 44 liter (11,75 gallon) hidraulikus folyadék szükséges, amely külön kapható.

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

* V Gépmodellek ára csak kínai jüanban érhető el
Gépek összehasonlítása
FEDEZZE FEL A TELJES KÉSZLETET

Jelenleg csak Észak-Amerikában kapható, várható kiszállítás: 2025. 4. negyedév. 

Gépek összehasonlítása
  • Gépinformáció
  • Műszaki adatok

DOKUMENTUMOK

DOKUMENTUMOK
  • 3D modell (ZIP)
  • Elrendezési rajz
  • Telepítési útmutató (hamarosan érkezik)
  • Kezelői kézikönyv (hamarosan)
FŐORSÓ RÚD ÁTERESZTÉSE HÜVELYK METRIKUS
Rúdátmérő (a maximális értéket az eszterga határozza meg) 0,215–2,205 hüvelyk 8–56 mm
Rúdhossz-kapacitás 149,6 hüvelyk 3800 mm
Maximális rúdhossz 12 láb 3,6 m
Min. rúdhossz 5 láb 1,5 m
Rúdkapacitás 3/8 hüvelyk/27 db 10 mm/26 db
ÁLTALÁNOS HÜVELYK METRIKUS
Levegőnyomás 70 psi 4,8 bar
Kenőanyag FK ISO VG68/ FK hidraulikaolaj 68 FK ISO VG68/ FK hidraulikaolaj 69
Kenőanyag kapacitása 11,75 gal 44 l
Gép súlya 2340 lb 1060 kg
SZÁLLÍTÁSI MÉRETEK HÜVELYK METRIKUS
Belföldi raklap 192,1 hüvelyk  x 39,9 hüvelyk x 57,9 hüvelyk 488 cm x 76 cm x 147 cm
Tömeg 2865 lb 1300 kg
ELEKTROMOS MŰSZAKI ADATOK HÜVELYK METRIKUS
Meghajtórendszer Szervomotor Szervomotor
Energiafogyasztás 795 W 795 W
Tápegység 3 fázisú 220 V 50/60 Hz 3 fázisú 220 V 50/60 Hz

Segítségre van szüksége a megfelelő gép megtalálásában?

Kiépítés és ár

Engedje meg, hogy segítsünk Önnek megtalálni a megfelelőt a műhelyének.

Kezdjen neki

További információkra van szüksége?

Ha többet szeretne tudni arról, hogy az új Haas gép hogyan keltheti életre termékeit, kérjük, ossza meg velünk elérhetőségi adatait.

Language Preference :
Loading

Az összes ár és termékjellemző értesítés nélkül változhat. A szállítás és az üzembe helyezés díját, az állami és helyi adókat, a szállítói telepítési díjakat és a kereskedő által beszerelt kiegészítők árát az árak nem tartalmazzák. A nyomdai vagy tipográfiai hibákért nem vállalunk felelősséget. Az itt látható gépek opcionális berendezéseket tartalmaznak. A termék valós megjelenése eltérő lehet.
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
Ez az ár tartalmazza a szállítás költségeit, valamint az export- és importtevékenységekhez kapcsolódó vámterheket, a biztosítást és minden olyan további felmerülő költséget, amely egy franciaországi helyszínre történő kiszállítást terhel, melybe Ön mint vevő beleegyezett. A Haas CNC termékek szállítása nem járhat további kötelező költségekkel.