MyHaas Welkom,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Aanmelden Aanmelden Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Uitloggen Welkom, Mijn machines Laatste activiteit Mijn offertes Mijn account Mijn gebruikers Uitloggen
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
      EU-SERIE EU-SERIE SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST Machines op voorraad Machines op voorraad WAT IS ER NIEUW WAT IS ER NIEUW UW EERSTE CNC UW EERSTE CNC
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
      EU-SERIE EU-SERIE SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST Machines op voorraad Machines op voorraad WAT IS ER NIEUW WAT IS ER NIEUW UW EERSTE CNC UW EERSTE CNC
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
      SERVICE HOME Bedieningshandleidingen Instructieprocedures Gidsen voor het verhelpen van storingen Preventief onderhoud Haas-onderdelen Haas Tooling Video’s
  • Video’s Hoofdmenu
  • Haas-gereedschap Hoofdmenu
MyHaas Welkom,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Aanmelden Aanmelden Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Uitloggen Welkom, Mijn machines Laatste activiteit Mijn offertes Mijn account Mijn gebruikers Uitloggen
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
Haas Bar Feeder 12

  1. Draaimachines
  2. Haas-staafdoorvoer
  3. Haas staafdoorvoer 12

Haas staafdoorvoer 12

    ALLEEN CNY
Momenteel niet beschikbaar in uw regio

Neem voor de beste prijzen in uw regio contact op met uw lokale Haas Factory Outlet.

Automatiseer de productie van uw werkstukken met lange staaf

De Haas-staafdoorvoer 12 is een hydrodynamische staafdoorvoer die is ontworpen voor continue verwerking van staafmagazijn tot 12' (3,6 m) lang op Haas ST-10 tot en met ST-30 en DS-20Y tot en met DS-30Y draaimachines. Het is een hoogwaardige automatiseringsoplossing die een betere staafondersteuning en trillingsbeheersing biedt voor draaitoepassingen met hoge snelheid.

De Haas-staafdoorvoer 12 is gebouwd voor moderne CNC-draaimachines en maakt gebruik van een hydrostatisch oliebadsysteem om staven tijdens het doorvoeren te stabiliseren - voor een stillere werking, soepeler doorvoeren en een verbeterde afwerking van werkstukken.      

LET OP: Vereist een Haas-machine met NGC-besturing en  de 8M- en macro-opties geïnstalleerd. Installatieset niet inbegrepen en moet worden aangeschaft via HaasTooling.com.

LET OP! Vereist precisie/geslepen staafmagazijn voor een goede werking. Niet geschikt voor warmgewalst of koudgewalst staafmagazijn. 

  • Geschikt voor staven tot 12' (3,6 m) lang
  • Hydraulisch oliebad stabiliseert staven
  • Superieure staafondersteuning en trillingsbeheersing
  • Automatische verwijdering van resten
  • Installatiesets verkrijgbaar via HaasTooling.com

LET OP: De staafdoorvoer wordt zonder hydraulisch vloeistof geleverd. Vereist 11,75 gal (44 l) hydraulisch vloeistof, apart verkocht.

Vergelijk machines
VERKEN ALLE INVENTARIS
Contactgegevens distributeur

Vergeet het gereedschap niet!

Zorg ervoor dat uw Haas staafdoorvoer op topprestaties blijft draaien



Wilt u het meeste uit uw Haas staafdoorvoer halen? De Haas 12' (3,6 m) gereedschapssets zijn een snelle en eenvoudige manier om de productie van een gewenst werkbereik te stroomlijnen en uw machine te configureren; de Haas 12' gereedschapsset is een alles-in-één set die de Haas 12' staafdoorvoer van overeenkomstige grootte bevat, evenals het benodigde gereedschap om de productie voor een respectievelijke Haas-machine te stroomlijnen.

Bekijk staafdoorvoeraccessoires op HaasTooling.com
Vergelijk machines
  • Machine-informatie
  • Specificaties
  • Productgarantie

DOCUMENTEN

DOCUMENTEN
  • 3D-model (ZIP)
  • Lay-outtekening
  • Installatiehandleiding
  • Bedieningshandleiding

*OPMERKING: Wegens voortdurende verbeteringen in het ontwerp, kunnen 3D-modellen en lay-outtekeningen niet nauwkeurig zijn voor het laatste productiemodel.

STAAF-MOGELIJKHEDEN INCH METRISCH
Staafdoorlaat (max. bepaald door draaimachine) 0,375 inch tot 2,0 inch 10 tot 50 mm
Staaflengtecapaciteit 149,6 inch 3800 mm
Max. staaflengte 12 ft 3,6 m
Min. staaflengte 5 ft 1,5 m
Staafcapaciteit 3/8 inch/27 stuks 10 mm/26 stuks
ALGEMEEN INCH METRISCH
Luchtdruk 70 psi 4,8 bar
Smeermiddel FK ISO VG68/ FK hydraulische olie 68 FK ISO VG68/ FK hydraulische olie 69
Capaciteit smeermiddel 11,75 gallon 44 L
Machinegewicht 2340 lb 1060 kg
AFMETINGEN - VERZENDING INCH METRISCH
Binnenlandse pallet 192,1 inch  x 39,9 inch x 57,9 inch 488 cm x 76 cm x 147 cm
Gewicht 2865 lb 1300 kg
ELEKTRISCHE SPECIFICATIES INCH METRISCH
Aandrijfsysteem Servomotor Servomotor
Stroomverbruik 1320 W 1320 W
Voedingsspanning 3 fasen 220V 50/60Hz 3 fasen 220V 50/60Hz
Haas 1 Year Warranty. Product of Haas CNC machine tools.

Productgarantie van Haas - 1 jaar

Op de onderdelen en arbeid van dit product zit een garantie van 1 volledig jaar – onderdeel en werk – met ondersteuning door uw lokale Haas Factory Outlet.
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
Alle prijzen en specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Vracht, optuiging, nationale en lokale belastingen en door de dealer geïnstalleerde toebehoren zijn niet inbegrepen. Niet verantwoordelijk voor druk- of typefouten. Machines weergegeven met optionele uitrusting. Het werkelijke uiterlijk van het product kan afwijken.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Leveringsprijs Haas

Deze prijs is inclusief verzendkosten, export- en invoerrechten, verzekeringen en andere kosten tijdens verzending naar een locatie in Frankrijk die met u als koper is overeengekomen. Er kunnen geen andere verplichte kosten worden toegevoegd aan de levering van een Haas CNC-product.