MyHaas Welkom,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Aanmelden Aanmelden Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Uitloggen Welkom, Mijn machines Laatste activiteit Mijn offertes Mijn account Mijn gebruikers Uitloggen
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
      EU-SERIE EU-SERIE SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST Machines op voorraad Machines op voorraad WAT IS ER NIEUW WAT IS ER NIEUW UW EERSTE CNC UW EERSTE CNC
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
      EU-SERIE EU-SERIE SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST Machines op voorraad Machines op voorraad WAT IS ER NIEUW WAT IS ER NIEUW UW EERSTE CNC UW EERSTE CNC
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
      SERVICE HOME Bedieningshandleidingen Instructieprocedures Gidsen voor het verhelpen van storingen Preventief onderhoud Haas-onderdelen Haas Tooling Video’s
  • Video’s Hoofdmenu
  • Haas-gereedschap Hoofdmenu
MyHaas Welkom,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Aanmelden Aanmelden Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Uitloggen Welkom, Mijn machines Laatste activiteit Mijn offertes Mijn account Mijn gebruikers Uitloggen
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
Mold Machines

  1. Verticale bewerkingscentra
  2. MoldMakers
Haas moldMakers

MoldMakers

Krachtige VMC's voor het maken van matrijzen

MoldMakers

  • 40-conus
  • 50-conus
Samenstellen en prijs bepalen
Recently Updated

Nauwkeurigheid, stijfheid en thermische stabiliteit voor de mallenindustrie


Haas MoldMakers zijn de meest voordelige, krachtige en speciale machines voor de matrijzenindustrie.

Geconfigureerd voor het maken van matrijzen

Het maken van mallen is nog nooit zo eenvoudig geweest als met de MoldMakers van Haas. We hebben op basis van onze toonaangevende VF-serie aangepaste configuraties gemaakt voor matrijzen maken, gereedschap- en stanswerk en andere zeer nauwkeurige industrieën. MoldMakers zijn ook ideaal voor hoogpresterende werkplaatsen die hun veelzijdigheid willen vergroten.

40/50/HSK

CONUS

3/4/5

AS

10.000-30.000

RPM

30-70

GEREEDSCHAPCAPACITEIT

Mold making image. Product of Haas CNC machine tools.

VM-SERIE

DOWNLOAD DE BROCHURE

HAAS KRANT

    40-CONUS VMC'S VOOR HET MAKEN VAN MATRIJZEN

    Haas VM-2

    VM-2

    MoldMaker met verplaatsingen van 762 x 508 x 508 mm

        ALLEEN CNY
    Meer informatie Samenstellen en prijs
    Haas VM-3

    VM-3

    MoldMaker met verplaatsingen van 1016 x 660 x 635 mm

        ALLEEN CNY
    Meer informatie Samenstellen en prijs
    Haas VM-5

    VM-5

    MoldMaker met verplaatsingen van 1270 x 660 x 635 mm

        ALLEEN CNY
    Meer informatie Samenstellen en prijs
    Haas VM-6

    VM-6

    MoldMaker met verplaatsingen van 1626 x 813 x 762 mm

        ALLEEN CNY
    Meer informatie Samenstellen en prijs
    Haas VM-8

    VM-8

    MoldMaker met verplaatsingen van 1.626 x 1.016 x 762 mm

        ALLEEN CNY
    Meer informatie Samenstellen en prijs
    Haas VM-9

    VM-9

    MoldMaker met verplaatsingen van 2.134 x 1.016 x 762 mm

        ALLEEN CNY
    Meer informatie Samenstellen en prijs
    Haas VM-10

    VM-10

    MoldMaker met verplaatsingen van 3048 x 813 x 762 mm

        ALLEEN CNY
    Meer informatie Samenstellen en prijs
    Haas VM-11

    VM-11

    MoldMaker met verplaatsingen van 3048 x 1016 x 76 mm

        ALLEEN CNY
    Meer informatie Samenstellen en prijs
    Haas VM-12

    VM-12

    MoldMaker met verplaatsingen van 3810 x 813 x 762 mm

        ALLEEN CNY
    Meer informatie Samenstellen en prijs
    Haas VM-14

    VM-14

    MoldMaker met verplaatsingen van 3810 x 1016 x 762 mm

        ALLEEN CNY
    Meer informatie Samenstellen en prijs

    50-CONUS VMC'S VOOR HET MAKEN VAN MATRIJZEN

    Haas VM-3

    VM-3/50

    50-conus MoldMaker met verplaatsingen van 1016 x 660 x 635 mm

        ALLEEN CNY
    Meer informatie Samenstellen en prijs
    Haas VM-3

    VM-5/50

    50-conus MoldMaker met verplaatsingen van 1270 x 660 x 635 mm

        ALLEEN CNY
    Meer informatie Samenstellen en prijs
    Haas VM-3

    VM-6/50

    50-conus MoldMaker met verplaatsingen van 1626 x 813 x 762 mm

        ALLEEN CNY
    Meer informatie Samenstellen en prijs
    Haas VM-3

    VM-8/50

    50-conus MoldMaker met verplaatsingen van 1626 x 1016 x 762 mm

        ALLEEN CNY
    Meer informatie Samenstellen en prijs
    Haas VM-3

    VM-9/50

    50-conus MoldMaker met verplaatsingen van 2134 x 1016 x 762 mm

        ALLEEN CNY
    Meer informatie Samenstellen en prijs

    “Onze VM-3 is een geweldige aanvulling op onze machinewerkplaats. De nauwkeurigheid en de bewerkte oppervlakteafwerking zijn uitstekend. Net zo belangrijk is dat de machine eenvoudig te bedienen is. We waarderen de moderne technologische mogelijkheden, waaronder HaasConnect en de geavanceerde tasterroutines.”

    Saunders Machine Works
    John Saunders | President | Saunders Machine Works
    Inwendige luchtkoeling – (Through-Tool Air Blast, TAB)
    Haas TAB functioneert net als koeling door spil, behalve dat het hogedruklucht met een hoog volume gebruikt. Als u geen koelmiddel kunt gebruiken, maar wel spanen moet verwijderen, dan kunt u TAB benutten.
    Systeem voor minimale oliesmering
    Kunt u geen watergedragen koelmiddel gebruiken op uw werkstukken… maar moet u wel uw snijgereedschappen gesmeerd houden? Het Haas-systeem voor minimale oliesmering kan u daarbij helpen.
    Een crash vermijden
    In deze „Tip van de dag van Haas” geeft Mark enkele aanwijzingen over het gebruik van de instellingen in de Haas besturing om te voorkomen dat u uw gereedschap breekt – of nog erger!
    Hoe u midden in het programma kunt beginnen met het maken van een matrijs
    Hebt u ooit precies in het midden van uw programma stroomuitval gehad? Of misschien had u een gereedschap gebroken, moest u een inzetstuk vervangen of wilde u tijdens de eindbeweging uw werkstuk inspecteren. Met de functie Programma herstarten van Haas is dit geen probleem!

     

    Recently Updated

    Configureer uw MoldMaker


    Bent u er klaar voor om uw nieuwe Haas verticaal frees te creëren?  

    Laten we de juiste machine voor uw werkplaats vinden, en u kunt hem volledig op uw wensen aanpassen door de opties en kenmerken die u nodig hebt toe te voegen.

    AAN DE SLAG

    Recently Viewed Items

    You Have No Recently Viewed Items Yet

    Feedback
    Haas Logo

    Leveringsprijs Haas

    Deze prijs is inclusief verzendkosten, export- en invoerrechten, verzekeringen en andere kosten tijdens verzending naar een locatie in Frankrijk die met u als koper is overeengekomen. Er kunnen geen andere verplichte kosten worden toegevoegd aan de levering van een Haas CNC-product.