MyHaas Welkom,
!
Haas Tooling Bestellingsgeschiedenis gast MyHaas/HaasConnect Aanmelden Aanmelden Haas Tooling Mijn account Order History Return History MyHaas/HaasConnect Uitloggen Welkom, Mijn machines Laatste activiteit Mijn offertes Mijn account Mijn gebruikers Uitloggen
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
      • Handbediende draaimachine
      • Verticale zaag
      • Verstekzaag
    • Kamerfrezen
      Kamerfrezen
      Kamerfrezen View All
      • Kamerfrezen
      • Kamerfrees
    • SNELKOPPELINGEN Speciale serie  Speciale serie 
      EU-SERIE EU-SERIE SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST Machines op voorraad Machines op voorraad WAT ER NIEUW IS WAT ER NIEUW IS UW EERSTE CNC UW EERSTE CNC
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
      EU-SERIE EU-SERIE SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST Machines op voorraad Machines op voorraad WAT ER NIEUW IS WAT ER NIEUW IS UW EERSTE CNC UW EERSTE CNC
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
      SERVICE HOME Bedieningshandleidingen Instructieprocedures Gidsen voor het verhelpen van storingen Preventief onderhoud Haas-onderdelen Haas Tooling Video’s
  • Video’s Hoofdmenu
  • Haas-gereedschap Hoofdmenu
      Automatiseringsaccessoires Ondersteuning voor de winkel Freesgereedschapshouder Frees freesgereedschap Boringsystemen Freeswerkstukopspanning Draaimachinegereedschapshouder Draaimachine freesgereedschap Draaimachine werkstukopspanning Verpakkingssets ER spantangen en boorkoppen Gaten maken Schroefdraadsnijden Brootsen Opspankubussen en sets Handbediende klauwplaten voor frezen Ontbramen en schuurmiddelen Gereedschapstaster en warmtekrimpers Opslag en behandeling Machineonderhoud Gereedschapsaccessoires Bekleding & Accessoires Meting en inspectie Winner's Circle Winner's Circle Speling De Hot Deals van vandaag
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
Haas Tooling Bestellingsgeschiedenis gast MyHaas/HaasConnect Aanmelden Aanmelden Haas Tooling Mijn account Order History Return History MyHaas/HaasConnect Uitloggen Welkom, Mijn machines Laatste activiteit Mijn offertes Mijn account Mijn gebruikers Uitloggen
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
Sheet Routers

  1. Verticale bewerkingscentra
  2. SR-bladrouters
Haas bladrouters

SR-bladrouters

CNC-bladrouters

SR-serie bladrouters

  • Kenmerken
  • Modellen
Samenstellen en prijs bepalen
Recently Updated

CNC-bladrouters voor een breed aantal industrieën


Haas bladrouters zijn zeer geschikt voor het maken van borden, het maken van kasten, houtbewerking, metaal- en composietproductie en een reeks andere industrieën.

Snel | Betaalbaar | Betrouwbaar 

Haas SR-serie bladrouters zijn voordelige alternatief voor portaal freesmachines voor het frezen van lichtere, niet-metaalhoudende materialen, zoals hout, kunststoffen, schuim met een hoge dichtheid en composieten. De grote verplaatsing van deze machines is geschikt voor volledige bladen materiaal, lange extrusies of meerdere opstellingen van kleinere onderdelen.

ER32 / ISO30

CONUS

3

AS

18.000-24.000

RPM

1 - 8

GEREEDSCHAPCAPACITEIT

Plaatrouters

Haas SR-3015

SR-3015 Sheet Router

CNC Bladrouter met verplaatsingen van 3000 x 1500 x 297 mm

    ALLEEN CNY
Meer informatie Samenstellen en prijs
Haas SR-3015P

SR-3015P Sheet Router

Bladrouter met verplaatsingen van 3.000 x 1.500 x 297 mm en ATC

    ALLEEN CNY
Meer informatie Samenstellen en prijs
Haas SR-3015

SR-4020 Sheet Router

CNC Bladrouter met verplaatsingen van 159" x 86" x 6,8"

    ALLEEN CNY
Meer informatie Samenstellen en prijs
Haas SR-3015P

SR-4020P Sheet Router

Bladrouter met verplaatsingen van 4.293 x 2.184 x 330 mm en ATC

    ALLEEN CNY
Meer informatie Samenstellen en prijs

HAAS BESTURING

De SR-serie bovenfrezen worden aangedreven door de toonaangevende Haas-besturing en bieden een niveau van programmeerbaarheid en functionaliteit die niet te vinden is in andere CNC-frezen. De intuïtieve Haas-bedieningsinterface en robuuste functies maken programmeren en afstellen eenvoudig, zelfs voor beginners. Dit is dezelfde krachtige, gebruiksvriendelijke Haas-besturing die te vinden is op elke machine die we bouwen. De Haas-besturing is ontworpen en gebouwd in eigen huis, zowel hardware als software en is specifiek geoptimaliseerd voor Haas-bewerkingsmachines. De Haas besturing is snel, slim en krachtig, met een eenvoudige gebruikersinterface en consistente, intuïtieve navigatie waardoor het eenvoudig te leren en te gebruiken is. Met wereldwijd meer dan 300.000 Haas besturingen in gebruik is het duidelijk een industriestandaard.

Standaardkenmerken:

■ Touchscreen-interface
■ Speciaal toetsenbord
■
Eénknopstoepassing
■ Multifunctioneel joghandwiel
■ Kleuren LCD-scherm
■ Ethernet-interface
■ USB-poort

■ M130 Mediaspeler
■
Geavanceerd gereedschapsbeheer
■ 1 GB Programmageheugen
■ Detectie van stroomstoring
■ HaasConnect mobiele bewaking
■ WiFi-connectiviteit
■ HaasDrop draadloze bestandsoverdracht

STOFOPVANGSYSTEEM EN GEREEDSCHAPSETTER

De bladrouters uit de SR-serie zijn uitgerust met een ingebouwd stofopvangsysteem om spanen, spaanders en stof die tijdens het bewerken worden geproduceerd gemakkelijk te verwijderen, zodat uw werkplaats schoner blijft en minder aan stof in de lucht wordt blootgesteld.

Een ingebouwde gereedschapsinsteleenheid is vast aangesloten op de Haas-bediening, met gebruiksvriendelijke sjablonen die het instellen van taken bij het verwisselen van gereedschap vereenvoudigen.

 

Recently Updated

Bouw uw bladrouter


Bent u klaar om uw nieuwe Haas te creëren?  

Laten we de juiste machine voor uw werkplaats vinden, en u kunt hem volledig op uw wensen aanpassen door de opties en kenmerken die u nodig hebt toe te voegen.

AAN DE SLAG
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
Deze prijs is inclusief verzendkosten, export- en invoerrechten, verzekeringen en andere kosten tijdens verzending naar een locatie in Frankrijk die met u als koper is overeengekomen. Er kunnen geen andere verplichte kosten worden toegevoegd aan de levering van een Haas CNC-product.