MyHaas Velkommen,
!
Haas Tooling Gæste-bestillingshistorik MyHaas/HaasConnect Log på Tilmeld dig Haas Tooling Min konto Order History Return History MyHaas/HaasConnect Log ud Velkommen, Mine maskiner Seneste aktivitet Mine tilbud Min konto Mine brugere Log ud
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
      EU-SERIEN EU-SERIEN VERSION OG PRIS | PRISLISTE VERSION OG PRIS | PRISLISTE Maskiner på lager Maskiner på lager HVAD ER NYT? HVAD ER NYT? DIN FØRSTE CNC DIN FØRSTE CNC
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
      EU-SERIEN EU-SERIEN VERSION OG PRIS | PRISLISTE VERSION OG PRIS | PRISLISTE Maskiner på lager Maskiner på lager HVAD ER NYT? HVAD ER NYT? DIN FØRSTE CNC DIN FØRSTE CNC
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
      SERVICE HJEMME Betjeningsvejledninger Anvendelsesprocedurer Fejlfindingsguide Forebyggende vedligeholdelse Haas-reservedele Haas Tooling Videoer
  • Videoer Main Menu
×

Søgeresultater

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >
MyHaas Velkommen,
!
Haas Tooling Gæste-bestillingshistorik MyHaas/HaasConnect Log på Tilmeld dig Haas Tooling Min konto Order History Return History MyHaas/HaasConnect Log ud Velkommen, Mine maskiner Seneste aktivitet Mine tilbud Min konto Mine brugere Log ud
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
Sheet Routers

  1. Vertikale fræsere
  2. SR-pladeroutere
Haas-pladeroutere

SR-pladeroutere

CNC-pladeoutere

SR-seriens pladeroutere

  • Funktioner
  • Modeller
Modeller og pris
Recently Updated

CNC-pladeroutere til en lang række industrier


Haas' pladeroutere er velegnede til skiltefremstilling, snedkeri, træbearbejdning, metal- og kompositfremstilling og en lang række andre industrier.

Hurtig | Økonomisk | Pålidelig 

Haas' SR-serie af pladeroutere er overkommelige alternativer til maskiner med gantry-stil-fræsning til skæring af lettere ikke-metallisk materiale, såsom træ, plast, skum med høj densitet og kompositter. De store vandringer på disse maskiner kan nemt rumme hele plader af materiale, lange profiler eller flere opstillinger af mindre dele.

ER32/ISO30

KONUS

76 mm

AKSE

18.000-24.000

O/M

1 - 8

VÆRKTØJSKAPACITET

Pladeroutere

Haas SR-3015

SR-3015 Sheet Router

CNC-pladerouter med vandringer på 3.000 x 1.500 x 180 mm

    KUN CNY
Lær mere Version og pris
Haas SR-3015P

SR-3015P Sheet Router

Pladerouter med vandringer på 1.500 x 3.000 x 200 mm og ATC

    KUN CNY
Lær mere Version og pris
Haas SR-3015

SR-4020 Sheet Router

CNC-pladerouter med vandringer på 159" x 86" x 6.8"

    KUN CNY
Lær mere Version og pris
Haas SR-3015P

SR-4020P Sheet Router

Pladerouter med vandringer på 4292 x 2184 x 331 mm og ATC

    KUN CNY
Lær mere Version og pris

HAAS-STYRING

SR-seriens routere drives af den brancheførende Haas-styring og giver et niveau af programmerbarhed og funktionalitet, der ikke findes i andre CNC-routere. Den intuitive Haas-kontrolgrænseflade og de robuste funktioner gør programmering og justeringer nemme — selv for begyndere. Det er den samme kraftfulde, brugervenlige Haas-styring, som findes på alle de maskiner, vi bygger. Haas-styringen er designet og bygget internt - hardware og software - og er optimeret specifikt til Haas-maskinværktøjer og er den samme på tværs af hele produktlinjen. Haas-styringen er hurtig, smart og kraftfuld med et enkelt interface og konsekvent, intuitiv navigation, der gør den nem at lære og bruge. Med mere end 300.000 Haas-styringer i brug verden over er den helt klart en standard i branchen.

Standardfunktioner:

■ Touchskærmsinterface
■ Særligt tastatur
■
En-knaps funktioner
■ Joghåndtag med flere funktioner
■ LCD-farveskærm
■ Ethernet-interface
■ USB-port

■ M130-medieafspiller
■
Avanceret værktøjsstyring
■ Programhukommelse på 1 GB
■ Registrering af strømfejl
■ Mobil overvågning med HaasConnect
■ Wi-fi-forbindelse
■ Trådløs filoverførsel med HaasDrop

STØVOPSAMLINGSSYSTEM OG TOOLSETTER

SR-seriens pladeroutere er udstyret med et indbygget støvsugersystem, som nemt fjerner spåner og støv, der opstår under bearbejdningen, og som holder værkstedet renere og reducerer udsættelsen for støv i luften.

En indbygget værktøjsindstiller er fast forbundet til Haas-styringen med brugervenlige skabeloner, der forenkler jobopsætningen, når du skifter værktøj.

 

Recently Updated

Byg din pladerouter


Klar til at skabe din nye Haas?  

Lad os finde den rigtige maskine til dit værksted, og gør den til din egen ved at tilføje ekstraudstyr og funktioner, der fungerer for dig.

KOM I GANG
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
Denne pris omfatter forsendelsesomkostninger, eksport- og importafgifter og alle andre udgifter i forbindelse med levering til en lokation i Frankrig, der er aftalt med dig som køber. Ingen andre obligatoriske omkostninger kan blive tilføjet leveringen af et Haas CNC-produkt.