My Haas Velkommen,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Log på Tilmeld dig Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Log ud Velkommen, Mine maskiner Seneste aktivitet Mine tilbud Min konto Mine brugere Log ud
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
    26. Українська
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
      EU-SERIEN EU-SERIEN VERSION OG PRIS | PRISLISTE VERSION OG PRIS | PRISLISTE Maskiner på lager Maskiner på lager HVAD ER NYT? HVAD ER NYT? DIN FØRSTE CNC DIN FØRSTE CNC
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
      EU-SERIEN EU-SERIEN VERSION OG PRIS | PRISLISTE VERSION OG PRIS | PRISLISTE Maskiner på lager Maskiner på lager HVAD ER NYT? HVAD ER NYT? DIN FØRSTE CNC DIN FØRSTE CNC
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
      SERVICE HJEMME Betjeningsvejledninger Anvendelsesprocedurer Fejlfindingsguide Forebyggende vedligeholdelse Haas-reservedele Haas Tooling Videoer
  • Videoer Main Menu
My Haas Velkommen,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Log på Tilmeld dig Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Log ud Velkommen, Mine maskiner Seneste aktivitet Mine tilbud Min konto Mine brugere Log ud
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
    26. Українська
×

Søgeresultater

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >

VP-5 Prismatic Machine

Prismatisk VP-5

    KUN CNY
Ikke tilgængelig i dit område i øjeblikket

Kontakt din lokale Haas Factory Outlet for de bedste priser i dit område.

Prismatisk vertikalt bearbejdningscenter; 40" x 26" x 25"

Haas' vertikale bearbejdningscenter VP-5 kombinerer den robuste struktur i mellemstore vertikale bearbejdningscentre med et bevægeligt spindelhoved, der udgør en alsidig maskine til behandling af prismatiske emner med flere sider.   

  • Fræs prismatiske emner på en enkelt opsætning
  • Bevægelig konus 40-spindel med bremse
  • +106º til -8º B-akset spindel-rotation, interpoleret eller positionering
  • Tilføj et rundbord for at få fem-sidet bearbejdning

See Available Stock

Aktuel leveringstid

Filtre

  • 40 Konus
  • 4 Akse
  • 8.1k RPM
  • 50+1 Værktøjskapacitet
Sammenlign maskiner

Kommer snart. Spørg dit lokale HFO om tilgængelighed.

BEMÆRK: Vist med valgfrit rundbord. Dimensioner for spindelnæse-til-bord (minimum og maksimum) varierer med spindlens orientering.

Sammenlign maskiner
  • Oplysninger om maskine
  • Specifikationer

TILGÆNGELIGE MULIGHEDER

TEKNISKE DOKUMENTER

RELATEREDE PRODUKTER

Recently Updated

VP-5 vertikal fræser med bevægelig hoved


VP-5's bevægelige B-akse-spindelhoved giver +106° til -8º rotation, så du kan bearbejde prismatiske emner i en enkelt opsætning . Synkroniser B-aksebevægelsen med X-, Y- og Z-akserne for interpoleret bearbejdning i 3D, eller aktivér den kraftige B-aksebremse for robust bearbejdning i 3+1. For endnu mere fleksibilitet kan du tilføje et C-akse- eller A-akse-rundbord med høj hastighed til 5-sidet bearbejdning.

Ekstraudstyr til rundbord

Der findes to rundborde som ekstraudstyr til VP-5, hvilket giver ekstra fleksibilitet til bearbejdning af komplekse, flersidede emner:

A-akset rundbord med høj hastighed som ekstraudstyr – monterer et HRT310SS-rundbord lodret på VP-5’s bord for at give et A-akset plan med høj hastighed til bearbejdning af mindre prismatiske emner.

Få mere at vide

C-akset rundbord med høj hastighed som ekstraudstyr – monterer et HRT310SS-rundbord horisontalt på VP-5's bord som et C-akse-plan for at give adgang til 5 sider på længere emner.

Få mere at vide
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
EN ANDERLEDES TILGANG

Haas UMC-500

UMC-500

5-akset vertikalt CNC-bearbejdningscenter med vandringer på 610 x 406 x 406 mm

  • 40 Konus
  • 5 Akse
  • 8.1k RPM
  • 30+1 Værktøjskapacitet
    KUN CNY
Lær mere Version og pris

EN ANDERLEDES TILGANG

Haas VR-8

VR-8

5-akset, vertikalt bearbejdningscenter; 1.626 x 1.016 x 1.067 mm, 2-akse hoved

  • HSK-A63 Konus
  • 5 Akse
  • 20k RPM
  • 50+1 Værktøjskapacitet
    KUN CNY
Lær mere Version og pris

Alternativ til en drejebænk

Haas ST-28Y

ST-28Y

Y-akset CNC-drejebænk med maks. kapacitet på 298 x 572 mm, A2-8 og 102 mm gennemboring

  • 12" DREJEPATRONSTR.
  • 4.0" Gennemboring
  • 3.2k RPM
  • 40 hp Strøm
    KUN CNY
Lær mere Version og pris
Vandringer S.A.E METRIC
X-akse 40.00 in 1016 mm
Y-akse 26.00 in 660 mm
Z-akse 25.00 in 635 mm
Spindle S.A.E METRIC
Maks. effekt 30.0 hp 22.4 kW
Maks. hastighed 8100 rpm 8100 rpm
Maks. moment 150.0 ft-lbf @ 500 rpm 203.0 Nm @ 500 rpm
Drevsystem Direct Speed, Belt Drive Direct Speed, Belt Drive
Konus CT or BT 40 CT or BT 40
Smøring af leje Grease Packed Grease Packed
Køling Air Cooled Air Cooled
B-akse - Hældning S.A.E METRIC
Travel +106° to -8° +106° to -8°
Maks. hastighed 50 °/sec 50 °/sec
Torque (Continuous) 1854 ft-lbf 2514 Nm
Bremsemoment 1200 ft-lbf 1626 Nm
Bord S.A.E METRIC
Længde 54.0 in 1372 mm
Bredde 24.0 in 610 mm
Bredde på T-åbning 0.626 in to 0.630 in 15.90 mm to 16.00 mm
Centerafstand for T-åbning 3.15 in 80 mm
Antal std. T-åbninger 5 5
Maks. vægt på bord (jævnt fordelt) 3500 lb 1588 kg
Feedrates S.A.E METRIC
Maks. fræsning 500 ipm 12.7 m/min
Ilgang på X 710 ipm 18.0 m/min
Ilgang på Y 710 ipm 18.0 m/min
Ilgang på Z 710 ipm 18.0 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
Maks. stød X 2550 lbf 11343 N
Maks. stød Y 4100 lbf 18238 N
Maks. stød Z 4100 lbf 18238 N
Tool Changer S.A.E METRIC
Type SMTC SMTC
Kapacitet 50+1 50+1
Max Tool Diameter (full)** 2.5 in 64 mm
Max Tool Diameter, Large (adjacent empty)** 5.0 in 127 mm
Maks. værktøjslængde (fra målelinje) 13.00 in 330 mm
Max Tool Length (probeable) 10.9 in 277 mm
Maks. værktøjsvægt 12.0 lb 5.4 kg
Værktøj til værktøj (gns.) 1.80 s 1.80 s
Spån-til-spån (gns.) 3.30 s 3.30 s
Generelt S.A.E METRIC
Kølevandskapacitet 55 gal 208 L
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
Indbygget luftslange 3/8 in 3/8 in
Kobling (luft) 3/8 in 3/8 in
Min. lufttryk 80 psi 5.5 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
Spindelhastighed 8100 rpm 8100 rpm
Drevsystem Direct Speed, Belt Drive Direct Speed, Belt Drive
Spindelstrøm 30.0 hp 22.4 kW
Indgående vekselspænding (3-faset) - Lav 220 VAC 220 VAC
Fuld belastningsampere (3-faset) - Lav 70 A 70 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 35 A 35 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Indenrigspalle 168.0 in x 99.0 in x 125.0 in 427 cm x 251 cm x 318 cm
Vægt 15360 lb 6967.0 kg

BEMÆRK: Alle angivne specifikationer er for standard maskinkonfiguration. Valgfrit udstyr kan ændre maskinens specifikationer.

*Haas-maskiner er designet til at fungere på 220 V AC (200-240  V AC) strøm. En valgfri intern højspændingstransformator (380-480 V AC) fås til alle modeller, undtagen desktopmaskiner, CL-1, CM-1 og routere i SR-serien. Denne valgfri interne højspændingstransformator kan ikke installeres på stedet; den skal bestilles sammen med maskinen.

Haas-maskiner til brug i Europa og Storbritannien er konfigureret med en ikke-isoleret højspændingstransformator til at fungere på 400 V AC, undtagen bordmaskiner, CL-1, CM-1 og SR-seriens routere. 

** Valgfrie værktøjsvekslere kan have en anden maks. værktøjsstørrelse end standard værktøjsveksleren. Ekstra store værktøjer kan kræve, at to tilstødende stationer er tomme mellem værktøjer. Klik her for specifikationer for værktøjsholder.

BEMÆRK! De højtydende spindler (ekstraudstyr) har et højere effektkrav end standardspindlen. Men hvis spindelens hestekræfter (kW) ikke ændrer sig, forbliver den påkrævede strømforsyning det samme. Bekræft den påkrævede strømforsyning, før du tænder for strømmen til din maskine.

† Luftforbruget på konus 40-maskiner i DC-serien kan være højere, når luft igennem spindel gennem værktøj (TAB) aktiveres.

 

Har du brug for mere information?

Hvis du vil have flere oplysninger om, hvordan en ny Haas-maskine kan bringe liv i dine produkter, bedes du dele dine kontaktoplysninger.

Language Preference :
Loading

Alle priser og specifikationer kan ændres uden varsel. Fragt, rigning, skatter og lokale afgifter, og forhandlerinstalleret tilbehør medfølger ikke. Forbehold for trykfejl og typografiske fejl. Maskinerne er vist med ekstraudstyr. Det faktiske produkt kan se anderledes ud.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Haas-leveret pris

Denne pris omfatter forsendelsesomkostninger, eksport- og importafgifter og alle andre udgifter i forbindelse med levering til en lokation i Frankrig, der er aftalt med dig som køber. Ingen andre obligatoriske omkostninger kan blive tilføjet leveringen af et Haas CNC-produkt.