My Haas Velkommen,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Log på Tilmeld dig Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Log ud Velkommen, Mine maskiner Seneste aktivitet Mine tilbud Min konto Mine brugere Log ud
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
      EU-SERIEN EU-SERIEN VERSION OG PRIS | PRISLISTE VERSION OG PRIS | PRISLISTE Maskiner på lager Maskiner på lager HVAD ER NYT? HVAD ER NYT? DIN FØRSTE CNC DIN FØRSTE CNC
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
      EU-SERIEN EU-SERIEN VERSION OG PRIS | PRISLISTE VERSION OG PRIS | PRISLISTE Maskiner på lager Maskiner på lager HVAD ER NYT? HVAD ER NYT? DIN FØRSTE CNC DIN FØRSTE CNC
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
      SERVICE HJEMME Betjeningsvejledninger Anvendelsesprocedurer Fejlfindingsguide Forebyggende vedligeholdelse Haas-reservedele Haas Tooling Videoer
  • Videoer Main Menu
My Haas Velkommen,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Log på Tilmeld dig Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Log ud Velkommen, Mine maskiner Seneste aktivitet Mine tilbud Min konto Mine brugere Log ud
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
Pocket Mill

  1. Lodrette fræsere
  2. Pocket Mill

Pocket Mill

    KUN CNY
Ikke tilgængelig i dit område i øjeblikket

Kontakt din lokale Haas Factory Outlet for de bedste priser i dit område.

CNC-Pocket Mill med vandringer på 305 x 305 x 381 mm

Haas-Pocket Mill er lille nok til at passe ind næsten alle steder i dit værksted, samtidig med at den leverer funktionerne og ydeevnen på vores maskiner i fuld størrelse til en meget overkommelig pris. 

Det er det perfekte valg til opstartsværksteder, skoler, hobbyhåndværkere, værkstedsmaskiner og alle med begrænset plads og et begrænset budget.

  • Fuldfunktion, brugervenlig Haas-styring
  • Standard konus 40-spindel
  • Tilgængelig 10-stationers værktøjsveksler
  • Enkelt- eller trefaset strøm 

See Available Stock

Aktuel leveringstid

Filtre

  • 40 Konus
  • 3 Akse
  • 4k RPM
  • 1 Værktøjskapacitet
Sammenlign maskiner
SE HVAD VI HAR PÅ LAGER
Kontakt forhandler

HAAS POCKET MILL

DOWNLOAD BROCHURE

HAAS JOURNAL

    Glem ikke værktøjet!
    Et værktøjssæt designet til stationsfræsning


    Klar til at udstyre din Pocket Mill? Startsættet til værktøjsopstilling til Pocket Mill er fantastisk til undervisere og værkstedsindehavere, der leder efter et komplet værktøjssæt, der tilbyder alt, hvad deres Pocket Mill nogensinde har brug for. Hvert CNC-værksted har brug for mange værktøjer til en god pris, og dette sæt leverer. Fra bor til endefræsere og en skruestik, vil du være klar til at begynde fræsning, når sættet ankommer!

    Sammenlign maskiner
    VERSION OG PRIS
    Kontakt forhandler
    • Version og pris
    • Specifikationer
    • Oplysninger om maskine

    Vandringer S.A.E METRIC
    X-akse 12.00 in 305 mm
    Y-akse 12.00 in 305 mm
    Z-akse 15.00 in 381 mm
    Spindelnæse til bord (~ maks.) 19.0 in 483 mm
    Spindelnæse til bord (~ min.) 4.0 in 102 mm
    Spindle S.A.E METRIC
    Maks. effekt 7.5 hp 5.6 kW
    Maks. hastighed 4000 rpm 4000 rpm
    Maks. moment 33.0 ft-lbf @ 1200 rpm 45.0 Nm @ 1200 rpm
    Drevsystem Direct Speed, Belt Drive Direct Speed, Belt Drive
    Konus CT or BT 40 CT or BT 40
    Smøring af leje Grease Packed Grease Packed
    Køling Air Cooled Air Cooled
    Bord S.A.E METRIC
    Længde 28.0 in 711 mm
    Bredde 11.2 in 284 mm
    Bredde på T-åbning 0.626 in to 0.630 in 15.60 mm to 16.00 mm
    Centerafstand for T-åbning 4.33 in 110 mm
    Antal std. T-åbninger 3 3
    Maks. vægt på bord (jævnt fordelt) 500 lb 227 kg
    Feedrates S.A.E METRIC
    Maks. fræsning 200 ipm 5.1 m/min
    Ilgang på X 200 ipm 5.1 m/min
    Ilgang på Y 200 ipm 5.1 m/min
    Ilgang på Z 200 ipm 5.1 m/min
    Axis Motors S.A.E METRIC
    Maks. stød X 2000 lbf 8896 N
    Maks. stød Y 2000 lbf 8896 N
    Maks. stød Z 2000 lbf 8896 N
    Tool Changer S.A.E METRIC
    Type Carousel Carousel
    Kapacitet 10 10
    Max Tool Diameter (full)** 3.5 in 89 mm
    Maks. værktøjslængde (fra målelinje) 12.00 in 305 mm
    Maks. værktøjsvægt 12.0 lb 5.4 kg
    Værktøj til værktøj (gns.) 4.20 s 4.20 s
    Spån-til-spån (gns.) 5.00 s 5.00 s
    Generelt S.A.E METRIC
    Kølevandskapacitet 20 gal 76 L
    Air Requirements S.A.E METRIC
    Air Required† 4 scfm @ 100 psi 13.0 L/min @ 6.9 bar
    Electrical Specification S.A.E METRIC
    Spindelhastighed 4000 rpm 4000 rpm
    Spindelstrøm 7.5 hp 5.6 kW
    Indgående vekselspænding (1-faset) 220 VAC 220 VAC
    Fuld belastningsampere (1-faset) 40 A 40 A
    Indgående vekselspænding (3-faset) - Lav 220 VAC 220 VAC
    Fuld belastningsampere (3-faset) - Lav 25 A 25 A
    Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
    Full Load Amps (3 Phase) - High* 13 A 13 A
    Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
    Indenrigspalle 90.0 in x 80.0 in x 99.0 in 229 cm x 203 cm x 252 cm
    Eksportpalle 90.0 in x 80.0 in x 99.0 in 229 cm x 203 cm x 252 cm
    Vægt 3960 lb 1796.0 kg
    Weight, Export Crate 3,960 lb 1,796.0 kg

    BEMÆRK: Alle angivne specifikationer er for standard maskinkonfiguration. Valgfrit udstyr kan ændre maskinens specifikationer.

    *Haas-maskiner er designet til at fungere på 220 V AC (200-240  V AC) strøm. En valgfri intern højspændingstransformator (380-480 V AC) fås til alle modeller, undtagen desktopmaskiner, CL-1, CM-1 og routere i SR-serien. Denne valgfri interne højspændingstransformator kan ikke installeres på stedet; den skal bestilles sammen med maskinen.

    Haas-maskiner til brug i Europa og Storbritannien er konfigureret med en ikke-isoleret højspændingstransformator til at fungere på 400 V AC, undtagen bordmaskiner, CL-1, CM-1 og SR-seriens routere. 

    ** Valgfrie værktøjsvekslere kan have en anden maks. værktøjsstørrelse end standard værktøjsveksleren. Ekstra store værktøjer kan kræve, at to tilstødende stationer er tomme mellem værktøjer. Klik her for specifikationer for værktøjsholder.

    BEMÆRK! De højtydende spindler (ekstraudstyr) har et højere effektkrav end standardspindlen. Men hvis spindelens hestekræfter (kW) ikke ændrer sig, forbliver den påkrævede strømforsyning det samme. Bekræft den påkrævede strømforsyning, før du tænder for strømmen til din maskine.

    † Luftforbruget på konus 40-maskiner i DC-serien kan være højere, når luft igennem spindel gennem værktøj (TAB) aktiveres.

     

    TILGÆNGELIGE MULIGHEDER

    TEKNISKE DOKUMENTER

    VIDEOER

    RELATEREDE PRODUKTER

    Standardfunktioner

    Spindler

    • Spindel med 4.000 rpm

    Haas-styring

    • Ethernet-interface
    • Wi-fi-tilslutning til Haas-kontrolenheden
    • Overspændingsbeskyttelse
    • Registreringsmodul i forbindelse med strømsvigt
    • Avanceret værktøjsstyring
    • Mediedisplay M-kode; M130
    • HaasConnect: Monitorering
    • Sikker drift
    • HaasDrop
    • Standardprogramhukommelse, 1 GB
    • Intern isoleret højspændingstransformer

    Produktvalg

    • Guideafskærmninger i rustfrit stål
    • Telefonens ladestander

    Forsendelse

    • Løfteanvisning

    Garanti

    • 1 års standardgaranti
    Tilgængelige muligheder

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    Muligheder for automatisering
    TEKNISKE DOKUMENTER
    • 3D-model (ZIP)
    • Installationsvejledning
    • Layouttegning
    • Betjeningsvejledning

    *BEMÆRK: Pga. løbende forbedringer i designet er 3D-modeller og tegninger ikke nødvendigvis nøjagtige i forhold til den seneste model.

    VIDEOER

     Haas’ Pocket Mill – første kig

    Tag et kig på Haas’ nye Pocket Mill.  Vores mest overkommelige konus 40-fræser, denne maskine er en legitim VMC, ikke en hobbymaskine.  Perfekt til værksteder med begrænset gulvplads eller til din garage eller dit skur – og den kan køre på tre- eller enkeltfaset strøm! Opgrader til spindel med 6.000 eller 8.000 o/m, tilføj en 10-stationers værktøjsveksler og et kølevandsystem, tilføj en 4. og endda en 5. akses rundbord, og du har en maskine, der kan køre produktionen.

    Haas’ nye Pocket Mill

    Haas’ Pocket Mill er lille nok til at kunne passe ind i næsten enhver station med plads i dit værksted, samtidig med at den leverer funktionerne og ydeevnen fra vores maskiner i fuld størrelse til en meget rimelig pris. Det er et godt valg til opstartsværksteder, skoler, hobbyhåndværkere, maskinarbejdere eller til enhver med begrænset plads og et begrænset budget.

    RELATEREDE PRODUKTER

    Større arbejdsområde

    Haas' minifræsemaskine

    Mini Mill

    Vertikal Mini CNC-fræser med vandringer på 406 x 356 x 381 mm

    • 40 Konus
    • 3 Akse
    • 8k RPM
    • 10 or 20 Værktøjskapacitet
        KUN CNY
    Lær mere Version og pris

    Alternativ til værktøjsafdeling

    Haas TM-0

    TM-0

    CNC-TM-fræser med vandringer på 508 x 305 x 406 mm

    • 40 Konus
    • 3 Akse
    • 4k RPM
    • 1 Værktøjskapacitet
        KUN CNY
    Lær mere Version og pris

    Alternativ til værktøjsafdeling til produktion

    Haas TM-1P

    TM-0P

    CNC-TM-fræser med vandringer på 508 x 305 x 406 mm og automatisk værktøjsveksler (ATC)

    • 40 Konus
    • 3 Akse
    • 6k RPM
    • 10 Værktøjskapacitet
        KUN CNY
    Lær mere Version og pris

    Har du brug for hjælp til at finde den rigtige maskine?

    Modeller og pris

    Lad os hjælpe dig med at finde den rigtige drejeenhed til dit værksted.

    Kom i gang

    Har du brug for mere information?

    Hvis du vil have flere oplysninger om, hvordan en ny Haas-maskine kan bringe liv i dine produkter, bedes du dele dine kontaktoplysninger.

    Language Preference :
    Loading

    Alle priser og specifikationer kan ændres uden varsel. Fragt, rigning, skatter og lokale afgifter, og forhandlerinstalleret tilbehør medfølger ikke. Forbehold for trykfejl og typografiske fejl. Maskinerne er vist med ekstraudstyr. Det faktiske produkt kan se anderledes ud.

    Recently Viewed Items

    You Have No Recently Viewed Items Yet

    Feedback
    Haas Logo

    Haas-leveret pris

    Denne pris omfatter forsendelsesomkostninger, eksport- og importafgifter og alle andre udgifter i forbindelse med levering til en lokation i Frankrig, der er aftalt med dig som køber. Ingen andre obligatoriske omkostninger kan blive tilføjet leveringen af et Haas CNC-produkt.