My Haas Dobro došli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Prijava Registrirajte se Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Odjava Dobro došli, Moji strojevi Zadnja aktivnost Moje ponude Moj račun Moji korisnici Odjava
Pronađite zastupnika
  1. Odaberite jezik
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
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
      EU SERIJE EU SERIJE KONFIGURACIJA I CIJENA | CJENIK KONFIGURACIJA I CIJENA | CJENIK Strojevi na zalihi Strojevi na zalihi ŠTO JE NOVO ŠTO JE NOVO VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      EU SERIJE EU SERIJE KONFIGURACIJA I CIJENA | CJENIK KONFIGURACIJA I CIJENA | CJENIK Strojevi na zalihi Strojevi na zalihi ŠTO JE NOVO ŠTO JE NOVO VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      POČETNA STRANICA SERVISA Priručnici za korisnika Upute za izvršenje Upute za rješavanje problema Preventivno održavanje Haas dijelovi Haas Tooling Videozapisi
  • Videozapisi Main Menu
My Haas Dobro došli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Prijava Registrirajte se Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Odjava Dobro došli, Moji strojevi Zadnja aktivnost Moje ponude Moj račun Moji korisnici Odjava
Pronađite zastupnika
  1. Odaberite jezik
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
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
Pocket Mill

  1. Vertikalne glodalice
  2. Pocket Mill

Pocket Mill

    SAMO CNY
Trenutačno nije dostupno u vašoj regiji

Za najbolje cijene u vašem području, obratite se lokalnoj Haas tvorničkoj trgovini.

CNC Pocket Mill s hodom 305 x 305 x 381 mm

Haas Pocket Mill dovoljno je mala da stane gotovo u svaki kutak vaše radionice, a pritom nudi značajke i performanse naših strojeva pune veličine, i to po vrlo pristupačnoj cijeni. 

To je savršen izbor za poduzetnike početnike, škole, hobiste, garažne strojare ili za svakoga tko ima ograničen prostor i ograničen budžet.

  • Potpuno funkcionalan, jednostavan za korištenje Haas upravljač
  • Standardno vreteno sa konusom 40
  • Dostupan je izmjenjivač alata sa 10 prihvata
  • Jednofazno ili trofazno napajanje 

See Available Stock

Trenutačno vrijeme isporuke

Filtri

  • 40 Konus
  • 3 Os
  • 4k o/min
  • 1 Kapacitet alata
Usporedi strojeve
ISTRAŽITE SAV INVENTAR
Kontaktirajte zastupnika

HAAS POCKET MILL

PREUZMITE BROŠURU

HAASOV ČASOPIS

    Ne zaboravite na alate!
    Komplet alata dizajniran za Pocket Mill strojeve


    Jeste li spremni za opremanje stroja Pocket Mill alatima? Početni komplet alata za Pocket Mill odličan je za vlasnike radionica koji traže cjelovit komplet alata koji nudi sve što je njihovom Pocket Millu potrebno za početak obrade. Svaka CNC radionica treba mnogo alata po odličnoj cijeni, a ovaj komplet to ispunjava. Od svrdla do krajnjih glodala i škripca, bit ćete spremni za početak glodanja čim komplet stigne!

    Usporedi strojeve
    SASTAVLJANJE I CIJENA
    Kontaktirajte zastupnika
    • Izgradi i cijena
    • Specifikacije
    • Informacije o stroju

    Hodovi S.A.E METRIC
    Os X 12.00 in 305 mm
    Os Y 12.00 in 305 mm
    Z os 15.00 in 381 mm
    Nos vretena do stola (~ maks.) 19.0 in 483 mm
    Nos vretena do stola (~ min.) 4.0 in 102 mm
    Spindle S.A.E METRIC
    Maks. ocjena 7.5 hp 5.6 kW
    Maks. brzina 4000 rpm 4000 rpm
    Maks. obratni moment 33.0 ft-lbf @ 1200 rpm 45.0 Nm @ 1200 rpm
    Pogonski sustav Direct Speed, Belt Drive Direct Speed, Belt Drive
    Konus CT or BT 40 CT or BT 40
    Podmazivanje ležaja Grease Packed Grease Packed
    Hlađenje Air Cooled Air Cooled
    Tablica S.A.E METRIC
    Dužina 28.0 in 711 mm
    Širina 11.2 in 284 mm
    Širina T-utora 0.626 in to 0.630 in 15.60 mm to 16.00 mm
    Udaljenost središta T-utora 4.33 in 110 mm
    Broj standardnih T-utora 3 3
    Maksimalna težina na stolu (jednako raspoređena) 500 lb 227 kg
    Feedrates S.A.E METRIC
    Maksimalno rezanje 200 ipm 5.1 m/min
    Brzi pomaci na X 200 ipm 5.1 m/min
    Brzi pomaci na Y 200 ipm 5.1 m/min
    Brzi pomaci na Z 200 ipm 5.1 m/min
    Axis Motors S.A.E METRIC
    Maksimalni potisak X 2000 lbf 8896 N
    Maksimalni potisak Y 2000 lbf 8896 N
    Maksimalni potisak Z 2000 lbf 8896 N
    Tool Changer S.A.E METRIC
    Tip Carousel Carousel
    Kapacitet 10 10
    Max Tool Diameter (full)** 3.5 in 89 mm
    Maksimalna dužina alata (od crte koja presijeca os vretena, od koje se mjeri vrh alata) 12.00 in 305 mm
    Maksimalna težina alata 12.0 lb 5.4 kg
    Tool to tool (vrijeme zamjene alata) (prosjek) 4.20 s 4.20 s
    Strugotina-na-strugotinu (vrijeme između zadnjeg reza jednog alata i prvog reza drugog alata) (prosjek) 5.00 s 5.00 s
    Općenito S.A.E METRIC
    Kapacitet rashladnog sredstva 20 gal 76 L
    Air Requirements S.A.E METRIC
    Air Required† 4 scfm @ 100 psi 13.0 L/min @ 6.9 bar
    Electrical Specification S.A.E METRIC
    Brzina vretena 4000 rpm 4000 rpm
    Snaga vretena 7.5 hp 5.6 kW
    Ulazni napon izmjenične struje (1 faza) 220 VAC 220 VAC
    Struja pod punim opterećenjem (1 faza) 40 A 40 A
    Ulazni napon izmjenične struje (3 faza) - niski 220 VAC 220 VAC
    Struja pod punim opterećenjem (3 faze) - niska 25 A 25 A
    Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
    Full Load Amps (3 Phase) - High* 13 A 13 A
    Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
    Domaća paleta 90.0 in x 80.0 in x 99.0 in 229 cm x 203 cm x 252 cm
    Izvozna paleta 90.0 in x 80.0 in x 99.0 in 229 cm x 203 cm x 252 cm
    Težina 3960 lb 1796.0 kg
    Weight, Export Crate 3,960 lb 1,796.0 kg

    NAPOMENA: Sve navedene specifikacije odnose se na standardnu konfiguraciju stroja. Opcijska oprema može promijeniti specifikacije stroja.

    *Haas strojevi dizajnirani su za rad na napajanju od 220 VAC (200-240 VAC). Dodatni interni visokonaponski transformator (380 - 480 VAC) dostupan je za sve modele, osim za Desktop strojeve, CL-1 i CM-1 i usmjernike ploča za SR seriju. Ovaj opcijski visokonaponski interni transformator nije moguće ugraditi na terenu; mora se naručiti sa strojem.

    Haas strojevi namijenjeni Europi i Ujedinjenom Kraljevstvu konfigurirani su s internim visokonaponskim neizolacijskim transformatorom za rad na 400 V AC, osim Desktop strojeva, uroutersa serije CL-1, CM-1 i SR. 

    **Opcijski izmjenjivači alata mogu imati drugačiju maksimalnu veličinu alata od standardnog izmjenjivača alata. Iznimno veliki alati mogu zahtijevati da između alata budu prazna dva susjedna utora. Kliknite ovdje za specifikacije držača alata.

    PAŽNJA! Dodatna opcijska glavna vretena velike učinkovitosti zahtijevaju više snage od standardnog glavnog vretena. Međutim, ako se konjska snaga glavnog vretena (kW) ne promijeni, potrebna snaga ostaje ista. Provjerite potrebne specifikacije napajanja prije instalacije napajanja za stroj.

    † Potrošnja zraka na strojevima serije DC konus 40 može biti veća kada je aktiviran ispuhivanje zrakom kroz alat (TAB).

     

    DOSTUPNE OPCIJE

    TEHNIČKA DOKUMENTACIJA

    VIDEOZAPISI

    POVEZANI PROIZVODI

    Standardne značajke

    Glavna vretena

    • 4000 rpm glavno vreteno

    Haas upravljačka naprava

    • Sučelje etherneta
    • WiFi veza za Haas kontrolu
    • Zaštita od prenapona
    • Rani modul za detekciju nestanka struje
    • Napredno upravljanje alatom
    • M-naredba za prikaz medija datoteka; M130
    • HaasConnect: Udaljeni nadzor
    • SigPokr.
    • HaasDrop
    • Standardne programske memorije, 1 GB
    • Interni visokonaponski izolacijski transformator

    Opcije proizvoda

    • Poklopci kanala od nehrđajućeg čelika
    • Stalak za punjenje telefona

    Dostava

    • Provedba podizanja

    Jamstvo

    • 1-godišnje standardno jamstvo
    Dostupne opcije

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    Mogućnosti automatizacije
    TEHNIČKA DOKUMENTACIJA
    • 3D model (ZIP)
    • Vodič za instalaciju
    • Nacrt
    • Priručnik za korisnika

    *NAPOMENA: Zbog stalnih poboljšanja dizajna, 3D modeli i crteži izgleda možda nisu precizni u odnosu na najnoviji proizvodni model.

    VIDEOZAPISI

     Haas Pocket Mill - Prvi pogled

    Pogledajte novi Haas Pocket Mill.  Naša najpristupačnija glodalica s konusom 40, ovaj stroj je pravi VMC, a ne hobi stroj.  Savršena za radionice s ograničenim prostorom ili za vašu garažu ili šupu – a može raditi i na trofazno ili jednofazno napajanje! Nadogradite na glavno vreteno od 6000 ili 8000 rpm, dodajte izmjenjivač alata s 10 džepova i sustav rashladnog sredstva, ugradite 4. pa čak i 5. osnu rotacijsku jedinicu, i dobit ćete stroj za serijsku proizvodnju.

    Novi Haas Pocket Mill

    Haas Pocket Mill dovoljno je mala da stane u gotovo svaki kutak vaše radionice, a pritom nudi značajke i performanse naših strojeva pune veličine – po vrlo pristupačnoj cijeni. Izvrsan je izbor za poduzetnike početnike, škole, hobiste, garažne strojare ili svakoga tko raspolaže ograničenim prostorom i proračunom.

    POVEZANI PROIZVODI

    Veći radni prostor

    Haas mala glodalica

    Mini Mill

    Vertikalna glodalica Mini CNC s hodom 406 x 355 x 381 mm

    • 40 Konus
    • 3 Os
    • 8k o/min
    • 10 or 20 Kapacitet alata
        SAMO CNY
    Saznajte više Build & Price

    Alternativa alatnici

    Haas TM-0

    TM-0

    CNC alatna glodalica s hodom 508 x 305 x 406 mm

    • 40 Konus
    • 3 Os
    • 4k o/min
    • 1 Kapacitet alata
        SAMO CNY
    Saznajte više Build & Price

    Proizvodna alternativa alatnici

    Haas TM-1P

    TM-0P

    CNC alatna glodalica s hodom 508 x 305 x 406 mm i ATC

    • 40 Konus
    • 3 Os
    • 6k o/min
    • 10 Kapacitet alata
        SAMO CNY
    Saznajte više Build & Price

    Trebate pomoć oko pronalaska pravog stroja?

    Sastavljanje i cijena

    Dopustite da vam pomognemo da pronađete pravu za vašu radionicu.

    Početak

    Trebate dodatne informacije?

    Ako želite više informacija o tome kako novi stroj tvrtke Haas može oživjeti vaše proizvode, ostavite svoje podatke za kontakt.

    Language Preference :
    Loading

    Sve cijene i specifikacije podložne su promjenama bez prethodne najave. Prijevoz, montaža, državne i lokalne takse, te instalaterski pribor od strane dobavljača nisu uključeni. Ne odgovaramo za tiskarske ili tipografske pogreške. Strojevi prikazani s dodatnom opremom. Stvarni izgled proizvoda može se razlikovati.

    Recently Viewed Items

    You Have No Recently Viewed Items Yet

    Povratna veza
    Haas Logo

    Haas cijena s dostavom

    Ova cijena uključuje troškove dostave, izvozne i uvozne carine, osiguranje i sve druge troškove dostave na lokaciju u Francuskoj dogovorenu s vama kao kupcem. Nikakvi drugi obvezni troškovi ne mogu se dodati u cijenu dostave Haas CNC proizvoda.