My Haas Vítejte
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Přihlásit se Registrovat Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Odhlásit Vítejte Moje stroje Nejnovější aktivita Moje nabídky Můj účet Moji uživatelé Odhlásit
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
      ŘADY EU ŘADY EU SESTAVENÍ A CENA | CENÍK SESTAVENÍ A CENA | CENÍK Stroje skladem Stroje skladem CO JE NOVÉHO CO JE NOVÉHO VAŠE PRVNÍ CNC VAŠE PRVNÍ CNC
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
      ŘADY EU ŘADY EU SESTAVENÍ A CENA | CENÍK SESTAVENÍ A CENA | CENÍK Stroje skladem Stroje skladem CO JE NOVÉHO CO JE NOVÉHO VAŠE PRVNÍ CNC VAŠE PRVNÍ CNC
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
      DOMOVSKÁ STRÁNKA - SERVIS Návody k obsluze Postupy „jak na to“ Průvodce pro odstraňování závad Preventivní údržba Náhradní díly Haas Haas Tooling Videa
  • Videa Main Menu
  • Main Menu
    • View All
      • Events
    • View All
      • Financing
    • View All
      • Showroom Inventory
    • RYCHLÉ ODKAZY Speciální řada  Speciální řada 
      ŘADY EU ŘADY EU SESTAVENÍ A CENA | CENÍK SESTAVENÍ A CENA | CENÍK Stroje skladem Stroje skladem CO JE NOVÉHO CO JE NOVÉHO VAŠE PRVNÍ CNC VAŠE PRVNÍ CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Přihlásit se Registrovat Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Odhlásit Vítejte Moje stroje Nejnovější aktivita Moje nabídky Můj účet Moji uživatelé Odhlásit
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
Pocket Mill

  1. Vertikální frézy
  2. Pocket Mill

Pocket Mill

    JEN CNY
 
Momentálně není k dispozici ve vaší oblasti

Chcete-li zjistit nejlepší ceny ve vaší oblasti, kontaktutje místní podnikovou prodejnu Haas.

CNC Pocket Mill s pojezdy o rozměrech 305 x 305 x 381 mm

Fréza Haas Pocket Mill je dostatečně malá, aby se vešla do téměř jakékoli kapsy prostoru v obchodě, přičemž poskytuje vlastnosti a výkon našich strojů plné velikosti za velmi dostupnou cenu. 

Je to ideální volba pro začínající obchody, školy, koníčky, garáže nebo pro každého, kdo má omezený prostor a omezený rozpočet.

 

  • Plně funkční, snadno použitelné ovládání Haas
  • Standardní vřeteno kužel 40
  • Dostupný měnič na 10 nástrojů
  • Jednofázové nebo 3fázové napájení
  •  

See Available Stock

Aktuální dodací doba

Filtry

  • 40 Kužel
  • 3 Osa
  • 4k RPM
  • 1 Kapacita nástroje
Porovnat stroje
PROZKOUMAT CELOU NABÍDKU
Kontaktovat distributora

POCKET MILL HAAS

STÁHNOUT BROŽURU

DENÍK HAAS

    Nezapomeňte na nástroje!
    Sada nástrojů navržená pro Pocket Mills


    Jste připraveni na nástrojovou přípravu Pocket Mill? Startovací sada nástrojů Pocket Mill je skvělá pro majitele dílen, kteří hledají kompletní sadu nástrojů, která nabízí vše, co jejich Pocket Mill potřebuje pro zahájení frézování. Každá CNC dílna potřebuje mnoho nástrojů za skvělou cenu a tato sada ji dodává. Od vrtáků až po čelní frézy a svěrák: k upnutí těchto nástrojů budete připraveni začít frézovat, jakmile sada dorazí!

    Porovnat stroje
    SESTAVENÍ A CENA
    Kontaktovat distributora
    • Sestavení a cena
    • Specifikace
    • Informace o stroji

    Dráhy pojezdu S.A.E METRIC
    Osa X 12.00 in 305 mm
    Osa Y 12.00 in 305 mm
    Osa Z 15.00 in 381 mm
    Vzdálenost od čela vřetena ke stolu (~ max.) 19.0 in 483 mm
    Vzdálenost od čela vřetena ke stolu (~ min.) 4.0 in 102 mm
    Spindle S.A.E METRIC
    Max. výkon 7.5 hp 5.6 kW
    Max. rychlost 4000 rpm 4000 rpm
    Max. krouticí moment 33.0 ft-lbf @ 1200 rpm 45.0 Nm @ 1200 rpm
    Hnací systém Direct Speed, Belt Drive Direct Speed, Belt Drive
    Kužel CT or BT 40 CT or BT 40
    Mazání ložisek Grease Packed Grease Packed
    Chlazení Air Cooled Air Cooled
    Stůl S.A.E METRIC
    Délka 28.0 in 711 mm
    Šířka 11.2 in 284 mm
    Šířka T-drážek 0.626 in to 0.630 in 15.60 mm to 16.00 mm
    Vzdálenost T-drážek od středu 4.33 in 110 mm
    Počet standardních T-drážek 3 3
    Max. zatížení stolu (rovnoměrně rozložené) 500 lb 227 kg
    Feedrates S.A.E METRIC
    Max. obrábění 200 ipm 5.1 m/min
    Rychloposuv na X 200 ipm 5.1 m/min
    Rychloposuv na Y 200 ipm 5.1 m/min
    Rychloposuv na Z 200 ipm 5.1 m/min
    Axis Motors S.A.E METRIC
    Max. síla X 2000 lbf 8896 N
    Max. síla Y 2000 lbf 8896 N
    Max. síla Z 2000 lbf 8896 N
    Tool Changer S.A.E METRIC
    Typ Carousel Carousel
    Kapacita 10 10
    Max Tool Diameter (full)** 3.5 in 89 mm
    Max. délka nástroje (od kalibrované čáry) 12.00 in 305 mm
    Max. hmotnost nástroje 12.0 lb 5.4 kg
    Nástroj k nástroji (prům.) 4.20 s 4.20 s
    Tříska-tříska (prům.) 5.00 s 5.00 s
    Všeobecně S.A.E METRIC
    Objem chladicí kapaliny 20 gal 76 L
    Air Requirements S.A.E METRIC
    Air Required† 4 scfm @ 100 psi 13.0 L/min @ 6.9 bar
    Electrical Specification S.A.E METRIC
    Rychlost vřetena 4000 rpm 4000 rpm
    Výkon vřetena 7.5 hp 5.6 kW
    Vstupní střídavé napětí (1 fáze) 220 VAC 220 VAC
    Jmenovitý odběr (1 fáze) 40 A 40 A
    Vstupní střídavé napětí (3 fáze) – nízké 220 VAC 220 VAC
    Jmenovitý odběr (3 fáze) – nízký 25 A 25 A
    Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
    Full Load Amps (3 Phase) - High* 13 A 13 A
    Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
    Tuzemská paleta 90.0 in x 80.0 in x 99.0 in 229 cm x 203 cm x 252 cm
    Exportní paleta 90.0 in x 80.0 in x 99.0 in 229 cm x 203 cm x 252 cm
    Hmotnost 3960 lb 1796.0 kg
    Weight, Export Crate 3,960 lb 1,796.0 kg

    POZNÁMKA: Všechny uvedené specifikace jsou pro standardní konfiguraci stroje. Volitelné vybavení může změnit specifikace stroje.

    *Stroje Haas jsou konstruovány na napájení 220 Vstř. (200 - 240 Vstř.).

    Pro všechny modely, s výjimkou stolních strojů, CL-1, CM-1 a fréz řady SR na obrysové frézování plechů, je k dispozici doplňkový vysokonapěťový transformátor (380–480 V AC).Tento doplňkový vysokonapěťový transformátor není určen k instalaci u zákazníka; je nutno jej objednat se strojem. 

    Stroje Haas určené pro Evropu a Velkou Británii jsou vybaveny vnitřním vysokonapěťovým neoddělovacím transformátorem pro provoz na 400 VAC, s výjimkou stolních strojů, CL-1, CM-1 a fréz řady SR na obrysové frézování plechů.

     

    **Volitelné měniče nástrojů mohou mít jinou maximální velikost nástroje než standardní měnič nástrojů.

    Extra velké nástroje mohou vyžadovat dvě prázdné sousední kapsy mezi nástroji. Klikněte sem pro specifikace nástrojového držáku.

    POZOR! Doplňková vysoce výkonná vřetena mohou mít vyšší požadavky na energii než standardní vřetena. Pokud se však výkon vřetena (kW) nezmění, zůstává požadované napájení stejné. Před rozeběhnutím stroje zkontrolujte požadované napájení.

    † Když je aktivována funkce ofukování středem nástroje (TAB), může být vyšší spotřeba vzduchu u strojů řady DC s kuželem 40.

     

    DOSTUPNÉ MOŽNOSTI

    TECHNICKÁ DOKUMENTACE

    VIDEA

    SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

    Standardní prvky

    Vřetena

    • Vřeteno 4 000 ot./min

    Řízení Haas

    • Rozhraní Ethernet
    • WiFi připojení pro řízení Haas
    • Ochrana proti přepětí napájení
    • Detekční modul výpadku napájení
    • Pokročilá správa nástrojů
    • Media Display M-kód; M130
    • HaasConnect: Vzdálené monitorování
    • Bezp sp
    • HaasDrop
    • Standardní programová paměť, 1 GB
    • Interní vysokonapěťový oddělovací transformátor

    Možnosti produktů

    • Kryty vedení z nerezové oceli
    • Nabíjecí stojan telefonu

    Doprava

    • Výbava pro zvedání

    Záruka

    • Standardní záruka 1 rok
    Dostupné možnosti

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    Možnosti automatizace
    TECHNICKÁ DOKUMENTACE
    • 3D model (ZIP)
    • Pokyny k instalaci
    • Dispoziční výkres
    • Návod k obsluze

    *POZNÁMKA: Vzhledem k neustálému zlepšování designu nemusí být 3D modely a výkresy rozvržení shodné s nejnovějším výrobním modelem.

    VIDEA
    Haas Pocket Mill – první pohled

     

    Prohlédněte si novou Haas Pocket Mill.

      Naše cenově nejdostupnější fréza kužel 40, tento stroj je oprávněným VMC, nikoli kutilský stroj.  Skvěle se hodí pro dílny s omezenou podlahovou plochou nebo pro vaši garáž nebo kůlnu – a může pracovat s třífázovým nebo jednofázovým napájením! Upgradujte na vřeteno s 6 000 nebo 8 000 ot./min., přidejte měnič nástrojů s 10 kapsami a chladicí kapalina, přidejte 4. a dokonce 5. osu rotačního zařízení a máte stroj schopný provádět výrobu.

    Nová Pocket Mill Haas pro frézování kapes

    Pocket Mill Haas je dostatečně malá, aby se vešla do téměř jakékoli kapsy prostoru ve vaší dílně, přičemž poskytuje funkce a výkon našich strojů plné velikosti, za velmi dostupnou cenu.Je to dobrá volba pro zavádění do výroby, školy, kutily, garáže nebo omezené prostor a omezený rozpočet.

     

    SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

    Větší pracovní prostor

    Mini fréza Haas

    Mini Mill

    Mini vertikální frézka CNC s pojezdy o rozměrech 406 x 355 x 381 mm

    • 40 Kužel
    • 3 Osa
    • 8k RPM
    • 10 or 20 Kapacita nástroje
        JEN CNY
     
    Více informací Sestavení a cena

    Nástrojařská alternativa

    Haas TM-0

    TM-0

    Nástrojařská fréza CNC s pojezdy o rozměrech 508 × 305 × 406 mm

    • 40 Kužel
    • 3 Osa
    • 4k RPM
    • 1 Kapacita nástroje
        JEN CNY
     
    Více informací Sestavení a cena

    Alternativní výrobní nástrojařský výbava

    Haas TM-1P

    TM-0P

    Nástrojařská fréza CNC s pojezdy o rozměrech 508 × 305 × 406 mm a ATC

    • 40 Kužel
    • 3 Osa
    • 6k RPM
    • 10 Kapacita nástroje
        JEN CNY
     
    Více informací Sestavení a cena

    Potřebujete pomoc s vyhledáním toho pravého stroje?

    Sestavení a cena

    Dovolte nám najít ten správný pro vaši dílnu.

    Začínáme

    Potřebujete další informace?

    Pokud se chcete dozvědět více o tom, jak může nový stroj Haas oživit vaše produkty, sdělte nám prosím své kontaktní údaje.

    Language Preference :
    Loading
    Všechny ceny a specifikace se mohou měnit bez předchozího upozornění.

    Dopravné, náklady na smontování, státní a místní daně a prodejcem instalované příslušenství nejsou v ceně zahrnuty. Odpovědnost za tiskové nebo typografické chyby vyloučena. Na obrázcích jsou stroje s doplňkovou výbavou. Skutečný vzhled produktu se může lišit.

    Recently Viewed Items

    You Have No Recently Viewed Items Yet

    Zpětná vazba
    Haas Logo

    Cena dodávky společnosti Haas

    Tato cena zahrnuje náklady na dopravu, vývozní a dovozní cla, pojištění a veškeré další náklady, které vzniknou během přepravy na místo ve Francii dohodnuté s vámi jako kupujícím. K dodávce CNC produktu Haas nelze přidat žádné další povinné náklady.