MyHaas Vítejte
!
Haas Tooling Historie objednávek hostů MyHaas/HaasConnect Přihlásit se Registrovat Haas Tooling Můj účet Order History Return History MyHaas/HaasConnect Odhlásit Vítejte Moje stroje Nejnovější aktivita Moje nabídky Můj účet Moji uživatelé Odhlásit
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
      • Ruční soustruh
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
      ŘADY EU ŘADY EU SESTAVENÍ A CENA | CENÍK SESTAVENÍ A CENA | CENÍK Stroje skladem Stroje skladem CO JE NOVÉHO CO JE NOVÉHO VAŠE PRVNÍ CNC VAŠE PRVNÍ CNC
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
    • VF-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
      VF-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
      VF-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC View All
      • VF-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
    • UMC-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
      UMC-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
      UMC-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC View All
      • UMC-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
    • ST-Y-Axis Standard Features | Haas CNC
      ST-Y-Axis Standard Features | Haas CNC
      ST-Y-Axis Standard Features | Haas CNC View All
      • ST-Y-Axis Standard Features | Haas CNC
    • RYCHLÉ ODKAZY Speciální řada  Speciální řada 
      ŘADY EU ŘADY EU SESTAVENÍ A CENA | CENÍK SESTAVENÍ A CENA | CENÍK Stroje skladem Stroje skladem CO JE NOVÉHO CO JE NOVÉHO VAŠE PRVNÍ CNC VAŠE PRVNÍ CNC
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
      DOMOVSKÁ STRÁNKA - SERVIS Návody k obsluze Postupy „jak na to“ Průvodce pro odstraňování závad Preventivní údržba Náhradní díly Haas Haas Tooling Videa
  • Videa Main Menu
  • Main Menu
    • View All
      • Events
    • View All
      • Financing
    • RYCHLÉ ODKAZY Speciální řada  Speciální řada 
      ŘADY EU ŘADY EU SESTAVENÍ A CENA | CENÍK SESTAVENÍ A CENA | CENÍK Stroje skladem Stroje skladem CO JE NOVÉHO CO JE NOVÉHO VAŠE PRVNÍ CNC VAŠE PRVNÍ CNC
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
Haas Tooling Historie objednávek hostů MyHaas/HaasConnect Přihlásit se Registrovat Haas Tooling Můj účet Order History Return History MyHaas/HaasConnect Odhlásit Vítejte Moje stroje Nejnovější aktivita Moje nabídky Můj účet Moji uživatelé Odhlásit
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
TM-0P

  1. Vertikální frézy
  2. Nástrojařské frézky
  3. TM-0P

TM-0P

    JEN CNY
 
Not Currently Available In Your Region
Nástrojařská fréza CNC s pojezdy o rozměrech 508 × 305 × 406 mm a ATC

Nástrojařská fréza TM-0P je nejmenší a cenově nejdostupnější z řady nástrojářských fréz Haas TM-P. Modely řady TM-P jsou cenově dostupné, snadno obsluhovatelné a nabízejí přesné řízení CNC systému Haas. Používají standardní nástroje s kuželem 40 a jsou velmi snadno ovladatelné a použitelné – i bez znalosti G-kódu. Jsou skvělou volbou pro školy a firmy, které přecházejí na CNC nebo pro každého, kdo hledá velký pojezdový stroj za dobrou cenu.

Modely TM-P jsou vybaveny automatickým měničem nástroje s 10 kapsami, rychlejším vřetenem a většími rychloposuvy.

  • Lze zapojit k přívodu jednofázového nebo třífázového napájení
  • Systém dialogového programování
  • Cenově dostupné plné schopnosti CNC
  • Vzdálené sledování HaasConnect

POZNÁMKA: Jednofázový provoz není v Evropě k dispozici.

See Available Stock

Aktuální dodací doba

Filtry

  • 40 Kužel
  • 3 Osa
  • 6k RPM
  • 10 Kapacita nástroje

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

* Stroje modelu V jsou k dispozici jen v cenách v CNY
Porovnat stroje
PROZKOUMAT NABÍDKU
Porovnat stroje
SESTAVENÍ A CENA
Kontaktovat distributora
  • Sestavení a cena
  • Informace o stroji
  • Specifikace
  • Tabulka kompatibility otočných mechanismů

DOSTUPNÉ MOŽNOSTI

TECHNICKÁ DOKUMENTACE

VIDEA

CO O NÁS ŘEKLI ZÁKAZNÍCI

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

Standardní prvky

Vřetena

  • Vřeteno 6 000 rpm

Měniče nástrojů

  • Měnič nástroje karuselu s 10 kapsami

Správa třísek a chladicí kapaliny

  • Souprava čerpadla chladicí kapaliny

Řízení Haas

  • Ovládání dotykové obrazovky
  • Rozhraní Ethernet
  • WiFi připojení pro řízení Haas
  • Detekční modul výpadku napájení
  • Pokročilá správa nástrojů
  • Media Display M-kód; M130
  • HaasConnect: Vzdálené monitorování
  • Bezp sp
  • HaasDrop
  • Vizuální programovací systém obrobků
  • Makra definovaná uživatelem
  • Standardní programová paměť, 1 GB

Možnosti produktů

  • Pracovní osvětlení
  • Výhodná sada
  • Nabíjecí stojan telefonu

Doprava

  • Výbava pro zvedání

Záruka

  • Standardní záruka 1 rok
  • Šestiměsíční standardní záruka
Dostupné možnosti

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Možnosti automatizace
TECHNICKÁ DOKUMENTACE
  • 3D model (ZIP)
  • Pokyny k instalaci
  • Dispoziční výkres
  • Tabulka krouticích momentů
  • Návod k obsluze
VIDEA
Recently Updated

Ukázka obrábění TM-0P pro veletrh IMTS 2022


Podívejte se na tuto krátkou ukázku obrábění, kterou jsme pořídili v továrně před zabalením tohoto TM-0P, který si můžete prohlédnout ve stánku Student Summit společnosti Haas Automation na veletrhu IMTS 2022.

Jak zajistit pravoúhlost a označit svěrák
Pokud jste někdy bojovali s nastavováním svěráku nebo si nejste jistí, jak to správně udělat, je toto video právě pro vás. Odborník z pořadu Tipy dne Mark Terryberry vám ukáže, jak.
Bezdrátový intuitivní systém sondování Haas
Se systémem bezdrátového intuitivního sondování Haas (Wireless Intuitive Probing System – WIPS) můžete nastavit nástroj a ofsety obrobku za zlomek času. Již není potřeba vyznačovat hrany nebo podkládat nástroj proužky papíru.
Jak správně vybrat navrtaný otvor
V tomto videu se odborník z pořadu Tip dne společnosti Haas věnuje tématu, které musí znát každý mechanik. Toto video pro vás bude užitečné, ať teprve začínáte nebo jste zkušený odborník.
Použití G53 místo G28 k nastavení výchozí polohy frézy Haas
Používáte příkaz G28 k nastavení výchozí polohy stolu nebo nástrojů stroje? V tomto tipu dne Mark ukazuje, jak použití příkazu G53 nejen šetří cennou dobu cyklu, ale také snižuje riziko nárazu stroje.
CO O NÁS ŘEKLI ZÁKAZNÍCI


Zaměřeno na zákazníka – MF Tool and Design

Matt Formicola se rozhodl založit si vlastní obrobnu a začal se zbrusu novou CNC nástrojařskou frézou Haas TM-1P. Ta rychle zvýšila zisk podniku z nuly na více než 100 000 dolarů. Tenkrát mu bylo pouhých 19 let a od té doby přidal další dva CNC stroje: CNC nástrojařskou frézku TM-0P CNC a CNC nástrojařský soustruh TL-2.

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

cenově dostupná alternativa

Haas TM-0

TM-0

Nástrojařská fréza CNC s pojezdy o rozměrech 508 × 305 × 406 mm

  • 40 Kužel
  • 3 Osa
  • 4k RPM
  • 1 Kapacita nástroje
    JEN CNY
Více informací Sestavení a cena

VĚTŠÍ PRACOVNÍ PROSTOR

Haas TM-1P

TM-1P

Nástrojařská fréza CNC s pojezdy o rozměrech 762 × 406 × 406 mm a ATC

  • 40 Kužel
  • 3 Osa
  • 6k RPM
  • 10 Kapacita nástroje
    JEN CNY
Více informací Sestavení a cena

VYŠŠÍ PRODUKCE

Product Image

VF-1

Vertikální fréza CNC s pojezdy o rozměrech 508 × 406 × 508 mm

  • 40 Kužel
  • 3 Osa
  • 8.1k RPM
  • 20 Kapacita nástroje
    JEN CNY
Více informací Sestavení a cena
Dráhy pojezdu S.A.E METRIC
Osa X 20.00 in 508 mm
Osa Y 12.00 in 305 mm
Osa Z 16.00 in 406 mm
Vzdálenost od čela vřetena ke stolu (~ max.) 20.0 in 508 mm
Vzdálenost od čela vřetena ke stolu (~ min.) 4.0 in 102 mm
Spindle S.A.E METRIC
Max. výkon 7.5 hp 5.6 kW
Max. rychlost 6000 rpm 6000 rpm
Max. krouticí moment 33.0 ft-lbf @ 1200 rpm 45.0 Nm @ 1200 rpm
Hnací systém Direct Speed, Belt Drive Direct Speed, Belt Drive
Kužel CT or BT 40 CT or BT 40
Mazání ložisek Grease Packed Grease Packed
Chlazení Air Cooled Air Cooled
Stůl S.A.E METRIC
Délka 38.4 in 975 mm
Délka (pracovní prostor) 30.50 in 775 mm
Šířka 10.5 in 267 mm
Šířka T-drážek 0.626 in to 0.630 in 15.90 mm to 16.00 mm
Vzdálenost T-drážek od středu 4.00 in 102 mm
Počet standardních T-drážek 3 3
Max. zatížení stolu (rovnoměrně rozložené) 350 lb 159 kg
Feedrates S.A.E METRIC
Max. obrábění 400 ipm 10.2 m/min
Rychloposuv na X 400 ipm 10.2 m/min
Rychloposuv na Y 400 ipm 10.2 m/min
Rychloposuv na Z 400 ipm 10.2 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
Max. síla X 2000 lbf 8896 N
Max. síla Y 2000 lbf 8896 N
Max. síla Z 2000 lbf 8896 N
Tool Changer S.A.E METRIC
Typ Carousel Carousel
Kapacita 10 10
Max. průměr nástroje (plný) 3.5 in 89 mm
Max. hmotnost nástroje 12.0 lb 5.4 kg
Nástroj k nástroji (prům.) 5.70 s 5.70 s
Tříska-tříska (prům.) 6.50 s 6.50 s
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113 L/min @ 6.9 bar
Přímá vzduchová hadice 3/8 in 3/8 in
Spojka (vzduchová) 3/8 in 3/8 in
Min. tlak vzduchu 80 psi 5.5 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
Rychlost vřetena 6000 rpm 6000 rpm
Hnací systém Direct Speed, Belt Drive Direct Speed, Belt Drive
Výkon vřetena 7.5 hp 5.6 kW
Vstupní střídavé napětí (1 fáze) 220 VAC 220 VAC
Jmenovitý odběr (1 fáze) 40 A 40 A
Vstupní střídavé napětí (3 fáze) – nízké 220 VAC 220 VAC
Jmenovitý odběr (3 fáze) – nízký 25 A 25 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 13 A 13 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Tuzemská paleta 100.0 in x 78.0 in x 99.5 in 254 cm x 198 cm x 253 cm
Exportní paleta 100.0 in x 78.0 in x 99.5 in 254 cm x 198 cm x 253 cm
Hmotnost 3660 lb 1660.0 kg

*Stroje Haas jsou konstruovány na napájení 220 Vstř. (200 - 240 Vstř.). Pro všechny modely, s výjimkou stolních strojů, CL-1, CM-1 a fréz řady SR na obrysové frézování plechů, je k dispozici doplňkový vysokonapěťový transformátor (380–480 V AC). Tento doplňkový vysokonapěťový transformátor není určen k instalaci u zákazníka; je nutno jej objednat se strojem.

Stroje Haas určené pro Evropu a Velkou Británii jsou vybaveny vnitřním vysokonapěťovým neoddělovacím transformátorem pro provoz na 400 VAC, s výjimkou stolních strojů, CL-1, CM-1 a fréz řady SR na obrysové frézování plechů. 

POZOR! Doplňková vysoce výkonná vřetena mohou mít vyšší požadavky na energii než standardní vřetena. Pokud se však výkon vřetena (kW) nezmění, zůstává požadované napájení stejné. Před rozeběhnutím stroje zkontrolujte požadované napájení.

† Když je aktivována funkce ofukování středem nástroje (TAB), může být vyšší spotřeba vzduchu u strojů řady DC s kuželem 40.

 

OTOČNÉ PRODUKTY HAAS STROJ HAAS TYP KOMPATIBILITY S OTOČNÝMI PRODUKTY WARNING
HA2TS TM-0P KOMPATIBILNÍ S OMEZENÍM: POZOR KOMPATIBILNÍ S OMEZENÍM: POZOR Tento otočný produkt je kompatibilní s tímto konkrétním strojem, ale jeho správné umístění může vyžadovat dodatečné upevnění, například pomocnou desku nebo alternativní T-drážku.
HA5C TM-0P KOMPATIBILNÍ S OMEZENÍM: POZOR KOMPATIBILNÍ S OMEZENÍM: POZOR Tento otočný produkt je kompatibilní s tímto konkrétním strojem, ale jeho správné umístění může vyžadovat dodatečné upevnění, například pomocnou desku nebo alternativní T-drážku.
HA5CS TM-0P KOMPATIBILNÍ S OMEZENÍM: POZOR KOMPATIBILNÍ S OMEZENÍM: POZOR Tento otočný produkt je kompatibilní s tímto konkrétním strojem, ale jeho správné umístění může vyžadovat dodatečné upevnění, například pomocnou desku nebo alternativní T-drážku.
HRT160-2 TM-0P KOMPATIBILNÍ S OMEZENÍM: POZOR KOMPATIBILNÍ S OMEZENÍM: POZOR Tento otočný produkt je kompatibilní s tímto konkrétním strojem, ale jeho správné umístění může vyžadovat dodatečné upevnění, například pomocnou desku nebo alternativní T-drážku.
HRT160SP TM-0P KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
HRT210SP TM-0P KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
TRT100 TM-0P KOMPATIBILNÍ S OMEZENÍM: POZOR KOMPATIBILNÍ S OMEZENÍM: POZOR Tento otočný produkt je kompatibilní s tímto konkrétním strojem, ale jeho správné umístění může vyžadovat dodatečné upevnění, například pomocnou desku nebo alternativní T-drážku.
TRT160 TM-0P KOMPATIBILNÍ S OMEZENÍM: POZOR KOMPATIBILNÍ S OMEZENÍM: POZOR Tento otočný produkt je kompatibilní s tímto konkrétním strojem, ale jeho správné umístění může vyžadovat dodatečné upevnění, například pomocnou desku nebo alternativní T-drážku.
TRT70 TM-0P KOMPATIBILNÍ S OMEZENÍM: POZOR KOMPATIBILNÍ S OMEZENÍM: POZOR Tento otočný produkt je kompatibilní s tímto konkrétním strojem, ale jeho správné umístění může vyžadovat dodatečné upevnění, například pomocnou desku nebo alternativní T-drážku.
HRT100 TM-0P KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
TH240 TM-0P KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
HA5C-T TM-0P KOMPATIBILNÍ S OMEZENÍM: POZOR KOMPATIBILNÍ S OMEZENÍM: POZOR Tento otočný produkt je kompatibilní s tímto konkrétním strojem, ale jeho správné umístění může vyžadovat dodatečné upevnění, například pomocnou desku nebo alternativní T-drážku.
HRT160 TM-0P KOMPATIBILNÍ S OMEZENÍM: POZOR KOMPATIBILNÍ S OMEZENÍM: POZOR Tento otočný produkt je kompatibilní s tímto konkrétním strojem, ale jeho správné umístění může vyžadovat dodatečné upevnění, například pomocnou desku nebo alternativní T-drážku.
HRT200HS TM-0P KOMPATIBILNÍ S OMEZENÍM: POZOR KOMPATIBILNÍ S OMEZENÍM: POZOR Tento otočný produkt je kompatibilní s tímto konkrétním strojem, ale jeho správné umístění může vyžadovat dodatečné upevnění, například pomocnou desku nebo alternativní T-drážku.

Potřebujete pomoc s vyhledáním toho pravého stroje?

Sestavení a cena

Dovolte nám, abychom vám pomohli najít ten pravý pro vaši dílnu.

Začínáme

Potřebujete další informace?

Pokud se chcete dozvědět více o tom, jak může nový stroj Haas oživit vaše produkty, sdělte nám prosím své kontaktní údaje.

Do you plan on attending the seminar "Launching Automation: Concept to Production"?

Do you plan on attending the morning session on Preventative Maintenance?

Do you plan on attending the afternoon session on Preventative Maintenance?

Language Preference :
Loading

Všechny ceny a specifikace se mohou měnit bez předchozího upozornění. Dopravné, náklady na smontování, státní & místní daně, instalační poplatky dodavatele a prodejcem instalované příslušenství nejsou v ceně zahrnuty. Neneseme žádnou odpovědno st za tiskové nebo typografické chyby. Na obrázcích jsou stroje s doplňkovou výbavou. Skutečný vzhled produktu se může lišit.
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
Tato cena zahrnuje náklady na dopravu, vývozní a dovozní cla, pojištění a veškeré další náklady, které vzniknou během přepravy na místo ve Francii dohodnuté s vámi jako kupujícím. K dodávce CNC produktu Haas nelze přidat žádné další povinné náklady.