TM-0P

  1. 수직 밀
  2. 툴룸 밀
  3. TM-0P

TM-0P

    CNY 전용
현재 귀하의 지역에서는 이용 불가함

해당 지역의 최저 가격은 현지 Haas 직영 창고 매장에 문의하십시오.

508 x 305 x 406mm 이동거리 및 ATC를 갖춘 CNC 툴룸 밀

TM-0P는 Haas TM-P 시리즈 툴룸 밀 중 가장 작으며 가장 합리적인 가격으로 제공됩니다. Haas TM-P 모델은 합리적인 가격의 제품으로 사용하기 쉬우며 Haas CNC 시스템을 정밀하게 제어할 수 있는 기능을 제공합니다. 이 제품은 표준 40 테이퍼 툴링을 사용하며 G-코드를 몰라도 쉽게 배우고 작동할 수 있습니다. CNC로 전환하는 학교와 기업 또는 예산에 맞는 긴 이동거리 기계를 찾는 모든 사람들에게 완벽한 제품입니다.

TM-P 모델에는 10-포켓 자동 공구 교환장치, 더 빠른 스핀들, 더 높은 급속 기능이 포함되어 있습니다.

  • 단상 또는 삼상 전원으로 동작
  • 대화형 프로그래밍 시스템
  • 합리적인 가격의 전체 CNC 기능
  • HaasConnect 원격 모니터링

참고: 유럽에서는 단상 작동 기능을 이용할 수 없습니다.

See Available Stock

현재 리드 타임

필터

  • 40 테이퍼
  • 3 축
  • 6k RPM
  • 10 공구 용량
기계 비교
재고 둘러보기
대리점 연락처
기계 비교
제작 및 가격
대리점 연락처
  • 제작 및 가격
  • 기계 정보
  • 사양
  • 로터리 피트 차트

가용한 선택품

기술 문서

동영상

고객 사용후기

관련 제품

표준 특장점

스핀들

  • 6,000rpm스핀들

공구 교환장치

  • 10-포켓 캐로슬 공구 교환장치

칩 및 절삭유 관리

  • 절삭유 펌프 키트

Haas Control

  • 이더넷 인터페이스
  • Haas 제어용 WiFi 연결
  • 초기 정전 감지 모듈
  • 고급 공구 관리
  • 미디어 디스플레이 M-코드, M130
  • HaasConnect: 원격 모니터링
  • 안전한 가동
  • HaasDrop
  • 시각적 부품 프로그래밍 시스템
  • 사용자 정의형 매크로
  • 표준 프로그램 메모리, 1GB

제품 선택 사항

  • 작업등
  • 편의 패키지
  • 전화 충전 스탠드

배송

  • 리프팅 준비품

보증

  • 1년 표준 계약
가용한 선택품

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

자동화 옵션
기술 문서
  • 3D 모델(ZIP)
  • 설치 안내서
  • 배치 도면
  • 토크 차트
  • 작업자 안내서

*참고: 지속적인 설계 개선으로 인해 3D 모델 및 레이아웃 도면은 최신 생산 모델에서 정확하지 않을 수 있습니다.

동영상
Recently Updated

IMTS 2022용 TM-0P 절삭 데모


IMTS 2022의 Haas Automation 학생 서밋 부스에 전시될 이 TM-0P를 포장하기 전에 공장에서 촬영한 짧은 절삭 데모를 확인해 보십시오.

바이스의 직각 설정 및 미세조정
이 동영상는 바이스를 설치하느라 고생하신 적이 있거나 바이스를 설치하는 올바른 방법을 잘 모르시는 분들을 위해 준비된 동영상입니다. 오늘의 팁 전문가 마크 테리베리가 그 방법을 알려드립니다.
Haas 무선 직관형 검사 시스템
Haas의 무선 직관형 검사 시스템(WIPS)을 이용하면, 공구와 공작물 오프셋을 훨씬 짧은 시간 안에 설정할 수 있습니다. 더 이상 엣지 파인더 또는 공구 밑에 끼우는 종이를 사용할 필요가 없습니다.
보어를 올바르게 픽업하는 방법
이 동영상에서는 Haas 오늘의 팁 전문가 마크 테리베리가 모든 기계 기술자가 알아야 하는 주제를 다룹니다. 초보자뿐만 아니라 숙련된 전문가까지 이 동영상에서 도움을 받으실 수 있습니다.
Haas 밀을 원점 위치로 보낼 때는 G28 대신 G53을 이용하십시오.
기계의 테이블이나 공구를 원점 위치로 보내는 데에 G28 명령을 시용하고 계시나요? 오늘의 팁에서는 마크 테리베리가 G53 명령어를 사용하여 귀중한 사이클 시간을 절약하고 기계 충돌 위험을 줄이는 방법을 알려드립니다.
고객 사용후기


고객 스포트라이트 - MF Tool and Design

Matt Formicola는 새로운 Haas TM-1P CNC 툴룸 밀로 자체 소규모 공장을 창업하기로 결정했습니다. 이 공장은 수익 규모가 전무한 상태에서 빠르게 $100,000 이상으로 성장했습니다. 그는 당시 19세에 불과했는데 이후 두 대의 Haas CNC, 한 대의 TM-0P CNC 툴룸 밀, 한 대의 TL-2 CNC 툴룸 선반을 추가했습니다.

관련 제품

경제적인 대안

Haas TM-0

TM-0

508 x 305 x 406mm 이동거리를 갖춘 CNC 툴룸 밀

  • 40 테이퍼
  • 3 축
  • 4k RPM
  • 1 공구 용량
    CNY 전용
더 알아보기 제작 및 가격

더 큰 공작물 가공범위

Haas TM-1P

TM-1P

762 x 406 x 406mm 이동거리 및 ATC를 갖춘 CNC 툴룸 밀

  • 40 테이퍼
  • 3 축
  • 6k RPM
  • 10 공구 용량
    CNY 전용
더 알아보기 제작 및 가격

더 높은 생산량

Product Image

VF-1

이동거리 508 x 406 x 508mm CNC 수직 밀

  • 40 테이퍼
  • 3 축
  • 8.1k RPM
  • 20 공구 용량
    CNY 전용
더 알아보기 제작 및 가격
이동거리 S.A.E METRIC
X축 20.00 in 508 mm
Y축 12.00 in 305 mm
Z축 16.00 in 406 mm
주축단과 테이블 사이의 거리(~ 최대) 20.0 in 508 mm
주축단과 테이블 사이의 거리(~ 최소) 4.0 in 102 mm
Spindle S.A.E METRIC
최대 정격 7.5 hp 5.6 kW
최대 속도 6000 rpm 6000 rpm
최대 토크 33.0 ft-lbf @ 1200 rpm 45.0 Nm @ 1200 rpm
드라이브 시스템 Direct Speed, Belt Drive Direct Speed, Belt Drive
테이퍼 CT or BT 40 CT or BT 40
베어링 윤활 Grease Packed Grease Packed
냉각 Air Cooled Air Cooled
테이블 S.A.E METRIC
길이 38.4 in 975 mm
길이(작업 면적) 30.50 in 775 mm
폭 10.5 in 267 mm
T–슬롯 폭 0.626 in to 0.630 in 15.90 mm to 16.00 mm
T-슬롯 중앙 거리 4.00 in 102 mm
표준 T-슬롯 수 3 3
테이블에 실리는 최대 무게(골고루 배분 시) 350 lb 159 kg
Feedrates S.A.E METRIC
최대 절삭 400 ipm 10.2 m/min
X에서 급속 400 ipm 10.2 m/min
Y에서 급속 400 ipm 10.2 m/min
Z에서 급속 400 ipm 10.2 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
최대 스러스트 X 2000 lbf 8896 N
최대 스러스트 Y 2000 lbf 8896 N
최대 스러스트 Z 2000 lbf 8896 N
Tool Changer S.A.E METRIC
유형 Carousel Carousel
용량 10 10
Max Tool Diameter (full)** 3.5 in 89 mm
최대 공구 무게 12.0 lb 5.4 kg
공구간 거리(평균) 5.70 s 5.70 s
칩 간(평균) 6.50 s 6.50 s
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
인라인 에어 호스 3/8 in 3/8 in
커플러(공기) 3/8 in 3/8 in
기압 최소 80 psi 5.5 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
스핀들 회전수 6000 rpm 6000 rpm
드라이브 시스템 Direct Speed, Belt Drive Direct Speed, Belt Drive
스핀들 동력 7.5 hp 5.6 kW
입력 AC 전압(1상) 220 VAC 220 VAC
최대 부하 전류(1상) 40 A 40 A
입력 AC 전압(3상) - 낮음 220 VAC 220 VAC
최대 부하 전류(3상) - 낮음 25 A 25 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 13 A 13 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
국내용 팔레트 100.0 in x 78.0 in x 99.5 in 254 cm x 198 cm x 253 cm
수출용 팔레트 100.0 in x 78.0 in x 99.5 in 254 cm x 198 cm x 253 cm
무게 3660 lb 1660.0 kg

참고: 나열된 모든 규격은 표준 기계 구성을 위한 것입니다. 옵션 장비는 기계의 규격을 변경할 수 있습니다.

*Haas 기계는 220VAC(200~240VAC) 전력에서 작동하도록 고안되었습니다. 데스크톱 기계, CL-1, CM-1 및 SR 시리즈 라우터를 제외한 모든 모델에 대해 옵션 사항인 내부 고전압 변압기(380~480VAC)를 사용할 수 있습니다. 이 옵션 사항인 고전압 내부 변압기는 현장 설치가 불가능하고, 기계와 함께 주문해야 합니다.

유럽 및 영국으로 판매되는 Haas 기계는 데스크톱 기계, CL-1, CM-1 및 SR 시리즈 라우터를 제외하면, 400VAC에서 작동하도록 내부 고전압 비절연 변압기로 구성되어 있습니다. 

**옵션 공구 교환장치는 표준 공구 교환장치와 최대 공구 크기가 다를 수 있습니다. 초대형 공구는 공구 사이에 인접한 두 개의 포켓이 비어 있어야 할 수도 있습니다. 공구 홀더 규격을 보려면 여기를 클릭하십시오.

주의! 옵션 사항인 고성능 스핀들은 표준 스핀들보다 더 높은 소요 전력을 가지고 있을 수 있습니다. 하지만 스핀들 마력(kW)이 변경되지 않으면 소요 전력은 동일합니다. 기계의 전원을 작동시키기 전에 소요 전력을 확인하십시오.

† 공구통과 공기 분사장치(TAB)가 작동되면 40-테이퍼 DC 시리즈 기계의 공기 소모량이 더 높아질 수 있습니다.

 

HAAS 회전 테이블 HAAS 기계 로터리 핏 유형 경고
HA2TS TM-0P 얼터너티브 핏: 주의 얼터너티브 핏: 주의 이 로터리는 이러한 특정 기계에 적합하지만 적절한 위치 설정을 위해서는 서브플레이트 또는 대체 T-슬롯과 같은 대체 고정장치가 필요할 수 있습니다.
HA5C TM-0P 얼터너티브 핏: 주의 얼터너티브 핏: 주의 이 로터리는 이러한 특정 기계에 적합하지만 적절한 위치 설정을 위해서는 서브플레이트 또는 대체 T-슬롯과 같은 대체 고정장치가 필요할 수 있습니다.
HA5CS TM-0P 얼터너티브 핏: 주의 얼터너티브 핏: 주의 이 로터리는 이러한 특정 기계에 적합하지만 적절한 위치 설정을 위해서는 서브플레이트 또는 대체 T-슬롯과 같은 대체 고정장치가 필요할 수 있습니다.
HRT160-2 TM-0P 얼터너티브 핏: 주의 얼터너티브 핏: 주의 이 로터리는 이러한 특정 기계에 적합하지만 적절한 위치 설정을 위해서는 서브플레이트 또는 대체 T-슬롯과 같은 대체 고정장치가 필요할 수 있습니다.
HRT160SP TM-0P 포지티브 핏
HRT210SP TM-0P 포지티브 핏
TRT100 TM-0P 얼터너티브 핏: 주의 얼터너티브 핏: 주의 이 로터리는 이러한 특정 기계에 적합하지만 적절한 위치 설정을 위해서는 서브플레이트 또는 대체 T-슬롯과 같은 대체 고정장치가 필요할 수 있습니다.
TRT160 TM-0P 얼터너티브 핏: 주의 얼터너티브 핏: 주의 이 로터리는 이러한 특정 기계에 적합하지만 적절한 위치 설정을 위해서는 서브플레이트 또는 대체 T-슬롯과 같은 대체 고정장치가 필요할 수 있습니다.
TRT70 TM-0P 얼터너티브 핏: 주의 얼터너티브 핏: 주의 이 로터리는 이러한 특정 기계에 적합하지만 적절한 위치 설정을 위해서는 서브플레이트 또는 대체 T-슬롯과 같은 대체 고정장치가 필요할 수 있습니다.
HRT100 TM-0P 포지티브 핏
TH240 TM-0P 포지티브 핏
HA5C-T TM-0P 얼터너티브 핏: 주의 얼터너티브 핏: 주의 이 로터리는 이러한 특정 기계에 적합하지만 적절한 위치 설정을 위해서는 서브플레이트 또는 대체 T-슬롯과 같은 대체 고정장치가 필요할 수 있습니다.
HRT160 TM-0P 얼터너티브 핏: 주의 얼터너티브 핏: 주의 이 로터리는 이러한 특정 기계에 적합하지만 적절한 위치 설정을 위해서는 서브플레이트 또는 대체 T-슬롯과 같은 대체 고정장치가 필요할 수 있습니다.
HRT200HS TM-0P 얼터너티브 핏: 주의 얼터너티브 핏: 주의 이 로터리는 이러한 특정 기계에 적합하지만 적절한 위치 설정을 위해서는 서브플레이트 또는 대체 T-슬롯과 같은 대체 고정장치가 필요할 수 있습니다.
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
모든 가격 및 규격은 고지 없이 변경될 수 있습니다. 화물, 삭구 장치 설치, 국세 및 지방세, 딜러가 설치한 액세서리는 포함되지 않습니다. 인쇄상 오탈자에 대해 책임지지 않습니다. 기계들은 선택품 장비에서 확인됩니다. 실제 제품 외관은 다를 수 있습니다.