TM-0P

  1. 立式加工中心
  2. 工具铣床
  3. TM-0P

TM-0P

    仅人民币
您的区域目前不供应

若要获取有关您区域的优惠价格,请联系您当地的 Haas 专卖店。

数控工具铣床,行程为 508 毫米 x 305 毫米 x 406 毫米,配备机床自动控制

TM-0P 是最小且最实惠的 Haas TM 系列工具铣床。Haas TM-P 型号价格亲民、使用方便,并且具备 Haas 数控系统的精密控制。其采用标准 40 锥度刀库,即使不了解 G 代码,也易于学习和操作。其完美适用于希望向数控系统过渡的学校和公司,或预算有限、但寻求大行程机床的使用者。

TM-P 型号包含 10 槽自动刀库、更快的主轴并具备速度更高的快移。

  • 采用单相或三相电源运行
  • 对话式程序设计系统
  • 经济实惠的全数控功能
  • HaasConnect 远程监控

说明:单相操作在欧洲不可用。

See Available Stock

当前交付周期

筛选器

  • 40 锥度
  • 3 轴
  • 6k RPM
  • 10 刀库容量
机床对比
详细了解库存
联系经销商
机床对比
配置和价格
联系经销商
  • 配置和价格
  • 机床信息
  • 规格
  • 回转件装配表

可用的选项

技术文档

视频

客户感言

相关产品

标准特征

主轴

  • 6000-rpm 主轴

刀库

  • 10 刀套伞式刀库

切屑和冷却液管理

  • 冷却液泵套件

Haas 控制系统

  • 以太网接口
  • Haas 控制系统的 WiFi 连接
  • 早期断电保护装置
  • 高级刀具管理
  • M130 媒体显示器 M 代码
  • HaasConnect:远程监控
  • 安全运行
  • HaasDrop
  • 可视化零件加工程序设计系统
  • 用户自定义宏
  • 标准程序内存,1 GB

产品选项

  • 工作灯
  • 便利包
  • 手机充电支架

运输

  • 起吊装置

保修期

  • 1 年标准保修
可用的选项

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

自动化选件
技术文档
  • 3D 模型(ZIP 压缩文件)
  • 安装指南
  • 布局图
  • 扭矩图表
  • 操作手册

*注意: 由于设计不断获得改进,3D 模型和布局图可能无法准确反映最新的生产模型。

视频
Recently Updated

IMTS 2022 TM-0P 切削演示


请观看我们在工厂拍摄的这段切削演示短视频,这段视频是在打包 TM-0P 前拍摄的,并将在 IMTS 2022 Haas Automation 学员峰会上展示。

如何指示台虎钳的角度并使其成直角
如果您不知道如何设置台钳,或不确定操作方式是否正确,可观看该视频进行了解。“今日提示”专家 Mark Terryberry 向您展示。
Haas 无线直观探针系统
使用 Haas 无线直观探针系统 (WIPS),可以在很短的时间内完成工具和零件偏置设置。刀具下方不再需要放置寻边器或纸条。
如何正确选择镗孔
本视频中,Haas “今日提示”专家 Mark Terryberry 的演示内容包含所有机械师应该了解的主题。无论您是入门者还是专业人员,都能够从本视频中获益。
使用 G53(而非 G28)将 Haas 铣床送到机床原点
您是否正在通过 G28 指令将机床工作台或工具送到原点? 在本期“今日提示”中,Mark 演示了如何使用 G53 命令,不仅可以节省宝贵的循环时间,还可以降低机床崩溃的风险。
客户感言


客户聚焦 - MF Tool and Design

Matt Formicola 决定通过全新的 Haas TM-1P CNC 工具铣床创办自己的加工车间,该铣床很快帮助他的营业额从零增加到超过 10 万美元。当时他只有 19 岁,此后又加购了两台 Haas 数控设备:一台 TM-0P 数控工具铣床和一台 TL-2 数控工具车床 。

相关产品

高性价比替代方案

Haas TM-0

TM-0

数控工具铣床,行程为 508 毫米 x 305 毫米 x 406 毫米

  • 40 锥度
  • 3 轴
  • 4k RPM
  • 1 刀库容量
    仅人民币
了解更多…… 配置和价格

加工范围更广

Haas TM-1P

TM-1P

数控工具铣床,行程 762 毫米 x 406 毫米 x 406 毫米,配备机床自动控制

  • 40 锥度
  • 3 轴
  • 6k RPM
  • 10 刀库容量
    仅人民币
了解更多…… 配置和价格

产量更高

Product Image

VF-1

数控立式加工中心,行程为 508 毫米 x 406 毫米 x 508 毫米

  • 40 锥度
  • 3 轴
  • 8.1k RPM
  • 20 刀库容量
    仅人民币
了解更多…… 配置和价格
行程 S.A.E METRIC
X 轴 20.00 in 508 mm
Y 轴 12.00 in 305 mm
Z 轴 16.00 in 406 mm
主轴鼻端到台面(最大) 20.0 in 508 mm
主轴鼻端到台面(最小) 4.0 in 102 mm
Spindle S.A.E METRIC
最大额定功率 7.5 hp 5.6 kW
最高速度 6000 rpm 6000 rpm
最大扭矩 33.0 ft-lbf @ 1200 rpm 45.0 Nm @ 1200 rpm
传动系统 Direct Speed, Belt Drive Direct Speed, Belt Drive
锥度 CT or BT 40 CT or BT 40
轴承润滑 Grease Packed Grease Packed
冷却 Air Cooled Air Cooled
工作台 S.A.E METRIC
长度 38.4 in 975 mm
长度(工作区) 30.50 in 775 mm
宽度 10.5 in 267 mm
T 型槽宽度 0.626 in to 0.630 in 15.90 mm to 16.00 mm
T 型槽中心距离 4.00 in 102 mm
标准 T 型槽数量 3 3
工作台最大重量(均匀分布) 350 lb 159 kg
Feedrates S.A.E METRIC
最大切削 400 ipm 10.2 m/min
X 轴快移 400 ipm 10.2 m/min
Y 轴快移 400 ipm 10.2 m/min
Z 轴快移 400 ipm 10.2 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
最大推力 X 轴 2000 lbf 8896 N
最大推力 Y 轴 2000 lbf 8896 N
最大推力 Z 轴 2000 lbf 8896 N
Tool Changer S.A.E METRIC
类型 Carousel Carousel
容量 10 10
Max Tool Diameter (full)** 3.5 in 89 mm
最大刀具重量 12.0 lb 5.4 kg
刀具间距(平均) 5.70 s 5.70 s
切屑间距(平均) 6.50 s 6.50 s
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
内衬输气软管 3/8 in 3/8 in
联接器(空气) 3/8 in 3/8 in
最小空气压力 80 psi 5.5 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
主轴速度 6000 rpm 6000 rpm
传动系统 Direct Speed, Belt Drive Direct Speed, Belt Drive
主轴电源 7.5 hp 5.6 kW
输入交流电压(1 相) 220 VAC 220 VAC
满载电流(1 相) 40 A 40 A
输入交流电压(3 相)- 低 220 VAC 220 VAC
满载电流(3 相)- 低 25 A 25 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 13 A 13 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
国产托盘 100.0 in x 78.0 in x 99.5 in 254 cm x 198 cm x 253 cm
出口托盘 100.0 in x 78.0 in x 99.5 in 254 cm x 198 cm x 253 cm
重量 3660 lb 1660.0 kg

说明:所有列出的规格均适用于标准机床配置。选配设备可能会更改机床规格。

*Haas 机床采用 220 VAC (200-240 VAC) 电力设计。所有型号(桌面型机床、CL-1、CM-1 和 SR 系列龙门铣除外)可选配内部高压变压器(380 - 480 VAC)。此可选高压内部变压器不能在客户现场安装;必须与机床一起订购。

运往欧洲和英国的 Haas 机床配置内部高压非隔离变压器,以在 400 VAC 下运行,但桌面机床、CL-1, CM-1 和 SR 系列龙门铣除外。 

**选配换刀装置的最大刀具尺寸可能与标准换刀装置不同。超大型刀具之间可能需要预留两个相邻的空刀位。点击此处查看刀座规格。

注意!选配高性能主轴的功率要求可能高于标准主轴。但是,如果主轴马力(kW)不改变,则功率要求保持不变。在给机床通电之前验证功率要求。

† 已激活刀具中心吹气 (TAB) 时,40 锥度 DC 系列机床的耗吹气量可能更高。

 

HAAS 转台 Haas 机床 转台装配类型 警告
HA2TS TM-0P 替代装配:注意 替代装配:注意 该转台适合这种特殊的机床,但可能需要替代装夹才能正确定位,例如副盘或备用 T 型槽。
HA5C TM-0P 替代装配:注意 替代装配:注意 该转台适合这种特殊的机床,但可能需要替代装夹才能正确定位,例如副盘或备用 T 型槽。
HA5CS TM-0P 替代装配:注意 替代装配:注意 该转台适合这种特殊的机床,但可能需要替代装夹才能正确定位,例如副盘或备用 T 型槽。
HRT160-2 TM-0P 替代装配:注意 替代装配:注意 该转台适合这种特殊的机床,但可能需要替代装夹才能正确定位,例如副盘或备用 T 型槽。
HRT160SP TM-0P 正向装配
HRT210SP TM-0P 正向装配
TRT100 TM-0P 替代装配:注意 替代装配:注意 该转台适合这种特殊的机床,但可能需要替代装夹才能正确定位,例如副盘或备用 T 型槽。
TRT160 TM-0P 替代装配:注意 替代装配:注意 该转台适合这种特殊的机床,但可能需要替代装夹才能正确定位,例如副盘或备用 T 型槽。
TRT70 TM-0P 替代装配:注意 替代装配:注意 该转台适合这种特殊的机床,但可能需要替代装夹才能正确定位,例如副盘或备用 T 型槽。
HRT100 TM-0P 正向装配
TH240 TM-0P 正向装配
HA5C-T TM-0P 替代装配:注意 替代装配:注意 该转台适合这种特殊的机床,但可能需要替代装夹才能正确定位,例如副盘或备用 T 型槽。
HRT160 TM-0P 替代装配:注意 替代装配:注意 该转台适合这种特殊的机床,但可能需要替代装夹才能正确定位,例如副盘或备用 T 型槽。
HRT200HS TM-0P 替代装配:注意 替代装配:注意 该转台适合这种特殊的机床,但可能需要替代装夹才能正确定位,例如副盘或备用 T 型槽。

需要帮忙寻找合适的机床吗?

配置和价格

让我们帮助您选择适合您车间的机床。

开始吧

需要了解更多信息吗?

如需了解有关 Haas 新设备如何帮助您加工产品的更多信息,请留下您的联系信息。

Language Preference :
Loading

所有价格和规格均可能会更改,恕不另行通知。未包含运费、索具、州和当地税费和经销商安装配件。不负责承担排版错误或印刷错误。展示机床为可选设备。实际产品外观可能有所不同。