MyHaas Hoş Geldiniz,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Oturum Aç Kaydol Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Oturumu Kapat Hoş Geldiniz, Makinelerim Son Etkinlik Fiyat Tekliflerim Hesabım Kullanıcılarım Oturumu Kapat
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
      AB SERİSİ AB SERİSİ OLUŞTURMA VE FİYATLANDIRMA | FİYAT LİSTESİ OLUŞTURMA VE FİYATLANDIRMA | FİYAT LİSTESİ Stoktaki Makineler Stoktaki Makineler YENİLİKLER YENİLİKLER İLK CNC’NİZ İLK CNC’NİZ
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
      AB SERİSİ AB SERİSİ OLUŞTURMA VE FİYATLANDIRMA | FİYAT LİSTESİ OLUŞTURMA VE FİYATLANDIRMA | FİYAT LİSTESİ Stoktaki Makineler Stoktaki Makineler YENİLİKLER YENİLİKLER İLK CNC’NİZ İLK CNC’NİZ
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
      SERVİS ANA SAYFA Operatör El Kitapları Nasıl Yapılır Prosedürleri Sorun Giderme Kılavuzları Önleyici Bakım Haas Parçaları Haas Tooling Videolar
  • Videolar Main Menu
  • Main Menu
    • View All
      • Financing
    • View All
      • Showroom Inventory
    • HIZLI BAĞLANTILAR Özel Seri  Özel Seri 
      AB SERİSİ AB SERİSİ OLUŞTURMA VE FİYATLANDIRMA | FİYAT LİSTESİ OLUŞTURMA VE FİYATLANDIRMA | FİYAT LİSTESİ Stoktaki Makineler Stoktaki Makineler YENİLİKLER YENİLİKLER İLK CNC’NİZ İLK CNC’NİZ
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Oturum Aç Kaydol Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Oturumu Kapat Hoş Geldiniz, Makinelerim Son Etkinlik Fiyat Tekliflerim Hesabım Kullanıcılarım Oturumu Kapat
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
TM-0P

  1. Dik Frezeler
  2. Takımhane Frezesi
  3. TM-0P

TM-0P

    SADECE CNY
Şu Anda Bölgenizde Mevcut Değil

Bölgenizdeki en iyi fiyat için yerel Haas Fabrika Satış Mağazası ile iletişime geçin.

CNC Takımhane Frezesi; 508 x 305 x 406 mm hareketli ve ATC’li

TM-0P, Haas TM-P Serisi Takımhane Frezesinin en küçüğü ve en hesaplısıdır. Haas TM-P modelleri ekonomiktir, kullanımı kolaydır ve Haas CNC sisteminin hassas kontrol özelliğini sunar. Standart 40 konikli takım kullanılan bu frezenin öğrenilmesi ve kullanımı, G kodu bilmeyen biri için bile, çok kolaydır. Bu frezeler, CNC’ye geçen okullar ve şirketler veya uygun fiyatlı, geniş hareket kabiliyetli tezgah arayanlar için mükemmel tercihtir.

TM-P modeli; 10 cepli bir otomatik takım değiştiriciye, daha hızlı bir iş miline ve daha yüksek hızlara sahiptir.

  • Tek fazlı veya üç fazlı güçle çalışır
  • Etkileşimli programlama sistemi
  • Uygun fiyatlı CNC kapasitesi
  • HaasConnect uzaktan izleme

NOT: Tek fazlı çalışma Avrupa'da mevcut değildir.

See Available Stock

Mevcut Teslim Süresi

Filtreler

  • 40 Konik
  • 3 Eksen
  • 6k RPM
  • 10 Takım Kapasitesi
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
MÜŞTERI GÖRÜŞLERI

İLGİLİ ÜRÜNLER

Standart Özellikler

İş Milleri

  • 6.000 rpm İş Mili

Takım Değiştiriciler

  • 10 Cepli Karusel Takım Değiştirici

Talaş ve Soğutma Sıvısı Yönetimi

  • Soğutma Sıvısı Pompa Kiti
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
  • Güvenli Çalıştırma
  • HaasDrop
  • Görsel Parça Programlama Sistemi
  • Kullanıcı Tanımlı Makrolar
  • Standart Program Hafızası, 1 GB

Ürün Seçenekleri

  • Çalışma Lambası
  • Kolaylık Paketi
  • Telefon Şarj Standı

Sevkiyat

  • Kaldırma Düzeneği

Garanti

  • 1 Yıllık Standart Garanti
Kullanılabilir Opsiyonlar

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.
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
IMTS 2022 İçin TM-0P Kesme Demosu


IMTS 2022’de Haas Automation Öğrenci Zirvesi standında sergilenecek olan bu TM-0P’yi hazırlamadan önce fabrikada çektiğimiz bu kısa kesim demosuna göz atın.

Kare Yapma ve Mengeneyi Gösterme
Mengeneyi ayarlamaya çalışıyorsanız veya doğru yolun nasıl olduğundan emin değilseniz, bu video tam size göre. Günün İpucu uzman Mark Terryberry size nasıl yapılacağını gösteriyor.
Haas Kablosuz Sezgisel Problama Sistemi
Haas Kablosuz Sezgisel Problama Sistemi (WIPS) ile, takım ve iş ofsetlerini kısa bir zamanda ayarlayabilirsiniz. Takımın altına kenar bulucu veya kağıt koymanıza gerek yok.
Doğru Şekilde Delik Alma
Bu videoda, Haas Günün İpucu uzmanı Mark Terryberry her operatörün bilmesi gereken bir konuyu açıklıyor. Yeni başlayan ya da deneyimli bir profesyonel olun, bu videodan faydalanacaksınız.
Haas Frezenizi Ana Konuma Göndermek İçin G28 Yerine G53 Kullanın
Makine tablanızı veya takımlarınızı referans pozisyonuna getirmek için G28 komutunu mu kullanıyorsunuz? Günün İpucunda, Mark yalnızca değerli çevrim süresinden tasarruf etmek için değil aynı zamanda makinenizin hasar görme riskini de azaltmak için G53 komutunun nasıl kullanıldığını anlatıyor.
MÜŞTERI GÖRÜŞLERI


Müşterilere Yakından Bakış - MF Tool and Design

Matt Formicola, yepyeni bir Haas TM-1P CNC takımhane frezesi ile kendi atölyesini kurmaya karar verdi ve kısa sürede kazancını sıfırdan 100.000 doların üzerine çıkardı. O zamanlar sadece 19 yaşındaydı ve o dönemden sonra bir TM-0P CNC takımhane frezesi ve bir TL-2 CNC takımhane tornası olmak üzere iki Haas CNC daha ekledi.

İLGİLİ ÜRÜNLER

uygun fiyatlı alternatif

Haas TM-0

TM-0

508 x 305 x 406 mm hareketli CNC Takımhane Frezesi

  • 40 Konik
  • 3 Eksen
  • 4k RPM
  • 1 Takım Kapasitesi
    SADECE CNY
Daha Fazla Bilgi Edinin Oluştur ve Fiyatlandır

DAHA BÜYÜK İŞ ALANI

Haas TM-1P

TM-1P

762 x 406 x 406 mm hareketli ve ATC’li CNC Takımhane Frezesi

  • 40 Konik
  • 3 Eksen
  • 6k RPM
  • 10 Takım Kapasitesi
    SADECE CNY
Daha Fazla Bilgi Edinin Oluştur ve Fiyatlandır

DAHA YÜKSEK ÜRETİM

Product Image

VF-1

508 x 406 x 508 mm hareketli CNC Dik Freze

  • 40 Konik
  • 3 Eksen
  • 8.1k RPM
  • 20 Takım Kapasitesi
    SADECE CNY
Daha Fazla Bilgi Edinin Oluştur ve Fiyatlandır
Hareketler S.A.E METRIC
X Ekseni 20.00 in 508 mm
Y Ekseni 12.00 in 305 mm
Z Ekseni 16.00 in 406 mm
İş Mili Uç Normundan Tablaya (~ maks.) 20.0 in 508 mm
İş Mili Uç Normundan Tablaya (~ min.) 4.0 in 102 mm
Spindle S.A.E METRIC
Maks. Güç 7.5 hp 5.6 kW
Maksimum Hız 6000 rpm 6000 rpm
Maksimum Tork 33.0 ft-lbf @ 1200 rpm 45.0 Nm @ 1200 rpm
Tahrik Sistemi Direct Speed, Belt Drive Direct Speed, Belt Drive
Konik CT or BT 40 CT or BT 40
Rulman Yağlaması Grease Packed Grease Packed
Soğutma Air Cooled Air Cooled
Tabla S.A.E METRIC
Uzunluk 38.4 in 975 mm
Uzunluk (Çalışma Alanı) 30.50 in 775 mm
Genişlik 10.5 in 267 mm
T Kanalı Genişliği 0.626 in to 0.630 in 15.90 mm to 16.00 mm
T-Kanalı Merkez Uzaklığı 4.00 in 102 mm
Standart T Kanal Sayısı 3 3
Tabla Üzerinde Maks. Ağırlık (eşit şekilde dağıtıldığında) 350 lb 159 kg
Feedrates S.A.E METRIC
Maksimum Kesme 400 ipm 10.2 m/min
X'de Hızlar 400 ipm 10.2 m/min
Y'de Hızlar 400 ipm 10.2 m/min
Z'de Hızlar 400 ipm 10.2 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
Maks. İtme X 2000 lbf 8896 N
Maks. İtme Y 2000 lbf 8896 N
Maks. İtme Z 2000 lbf 8896 N
Tool Changer S.A.E METRIC
Tip Carousel Carousel
Kapasite 10 10
Max Tool Diameter (full)** 3.5 in 89 mm
Maks. Takım Ağırlığı 12.0 lb 5.4 kg
Takımlar Arası (ort.) 5.70 s 5.70 s
Talaşlar Arası (ort.) 6.50 s 6.50 s
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
İnline Hava Hortumu 3/8 in 3/8 in
Kaplin (Hava) 3/8 in 3/8 in
Min. Hava Basıncı 80 psi 5.5 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
İş Mili Hızı 6000 rpm 6000 rpm
Tahrik Sistemi Direct Speed, Belt Drive Direct Speed, Belt Drive
İş Mili Gücü 7.5 hp 5.6 kW
Giriş AC Voltajı (1 Faz) 220 VAC 220 VAC
Tam Yük Amper (Faz 1) 40 A 40 A
Giriş AC Voltajı (3 Faz) - Düşük 220 VAC 220 VAC
Tam Yüklü Amperler (Faz 3) - Düşük 25 A 25 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 13 A 13 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Yurt İçi Palet 100.0 in x 78.0 in x 99.5 in 254 cm x 198 cm x 253 cm
İhracat Paleti 100.0 in x 78.0 in x 99.5 in 254 cm x 198 cm x 253 cm
Ağırlık 3660 lb 1660.0 kg

NOT: Listelenen tüm spesifikasyonlar standart makine konfigürasyonu içindir. İsteğe bağlı ekipman, makinenin spesifikasyonlarını değiştirebilir.

*Haas makineler, 220 VAC (200-240 VAC) güçle çalışacak şekilde tasarlanmıştır. Masaüstü makineler, CL-1, CM-1 ve SR Serisi yönlendiriciler dışında tüm modeller için isteğe bağlı dahili bir yüksek voltaj transformatörü (380 - 480 VAC) mevcuttur. Bu isteğe bağlı dahili yüksek voltaj transformatörü sahada monte edilemez; makineyle birlikte sipariş edilmelidir.

Avrupa ve Birleşik Krallık’a gidecek Haas makineleri; Masaüstü Makineleri, CL-1, CM-1 ve SR Serisi yönlendiriciler dışında 400 VAC’de çalışacak şekilde dahili bir yüksek gerilim izolasyonsuz transformatör ile yapılandırılmıştır. 

**Opsiyonel takım değiştiriciler, standart takım değiştiriciden farklı bir maks. takım boyutuna sahip olabilir. Ekstra büyük takımlar, takımlar arasında boş, iki bitişik cep gerektirebilir. Takım tutucu spesifikasyonları için buraya tıklayın.

DİKKAT! Opsiyonel yüksek performanslı iş milleri, standart iş millerine göre daha yüksek güç gereksinimine sahip olabilir. Ancak iş mili beygir gücü (kW) değişmezse, güç gereksinimi aynı kalır. Makinenize enerji vermeden önce güç gereksinimini doğrulayın.

† Takım İçinden Hava Üfleme (TAB) etkinleştirildiğinde, 40 konikli DC Serisi tezgahlarda hava tüketimi daha yüksek olabilir.

 

HAAS DÖNER HAAS MAKİNESİ DÖNER UYUMLU TİP UYARI
HA2TS TM-0P ALTRANATİF UYUMLU: DİKKAT ALTRANATİF UYUMLU: DİKKAT Bu döner ürün, bu makineye uyar ancak düzgün konumlama için bir alt plaka veya alternatif T kanalı gibi bir alternatif fikstürleme gerektirebilir.
HA5C TM-0P ALTRANATİF UYUMLU: DİKKAT ALTRANATİF UYUMLU: DİKKAT Bu döner ürün, bu makineye uyar ancak düzgün konumlama için bir alt plaka veya alternatif T kanalı gibi bir alternatif fikstürleme gerektirebilir.
HA5CS TM-0P ALTRANATİF UYUMLU: DİKKAT ALTRANATİF UYUMLU: DİKKAT Bu döner ürün, bu makineye uyar ancak düzgün konumlama için bir alt plaka veya alternatif T kanalı gibi bir alternatif fikstürleme gerektirebilir.
HRT160-2 TM-0P ALTRANATİF UYUMLU: DİKKAT ALTRANATİF UYUMLU: DİKKAT Bu döner ürün, bu makineye uyar ancak düzgün konumlama için bir alt plaka veya alternatif T kanalı gibi bir alternatif fikstürleme gerektirebilir.
HRT160SP TM-0P TAM UYUMLU
HRT210SP TM-0P TAM UYUMLU
TRT100 TM-0P ALTRANATİF UYUMLU: DİKKAT ALTRANATİF UYUMLU: DİKKAT Bu döner ürün, bu makineye uyar ancak düzgün konumlama için bir alt plaka veya alternatif T kanalı gibi bir alternatif fikstürleme gerektirebilir.
TRT160 TM-0P ALTRANATİF UYUMLU: DİKKAT ALTRANATİF UYUMLU: DİKKAT Bu döner ürün, bu makineye uyar ancak düzgün konumlama için bir alt plaka veya alternatif T kanalı gibi bir alternatif fikstürleme gerektirebilir.
TRT70 TM-0P ALTRANATİF UYUMLU: DİKKAT ALTRANATİF UYUMLU: DİKKAT Bu döner ürün, bu makineye uyar ancak düzgün konumlama için bir alt plaka veya alternatif T kanalı gibi bir alternatif fikstürleme gerektirebilir.
HRT100 TM-0P TAM UYUMLU
TH240 TM-0P TAM UYUMLU
HA5C-T TM-0P ALTRANATİF UYUMLU: DİKKAT ALTRANATİF UYUMLU: DİKKAT Bu döner ürün, bu makineye uyar ancak düzgün konumlama için bir alt plaka veya alternatif T kanalı gibi bir alternatif fikstürleme gerektirebilir.
HRT160 TM-0P ALTRANATİF UYUMLU: DİKKAT ALTRANATİF UYUMLU: DİKKAT Bu döner ürün, bu makineye uyar ancak düzgün konumlama için bir alt plaka veya alternatif T kanalı gibi bir alternatif fikstürleme gerektirebilir.
HRT200HS TM-0P ALTRANATİF UYUMLU: DİKKAT ALTRANATİF UYUMLU: DİKKAT Bu döner ürün, bu makineye uyar ancak düzgün konumlama için bir alt plaka veya alternatif T kanalı gibi bir alternatif fikstürleme gerektirebilir.

Doğru tezgahı bulmak için yardıma ihtiyacınız mı var?

Oluşturma ve Fiyat

Atölyeniz için uygun olanı bulmanıza yardımcı olalım.

Başlayın

Daha Fazla Bilgiye mi İhtiyacınız Var?

Yeni bir Haas makinenin ürünlerinizi nasıl hayata geçirebileceği konusunda daha fazla bilgi isterseniz, lütfen iletişim bilgilerinizi paylaşın.

Language Preference :
Loading

Tüm fiyatlar ve teknik özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. Nakliye, donatma, eyalet vergileri ve yerel vergiler ve bayinin kurduğu aksesuarlar dahil değildir. Basım hatalarından veya tipografik hatalardan sorumlu değildir. Makineler opsiyonel ekipmanlar ile gösterilmiştir. Gerçek ürün görünümü farklı olabilir.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Geribildirim
Haas Logo

Haas Teslim Fiyatı

Bu fiyat, sevkiyat bedeli, ihracat ve ithalat vergileri, sigorta ve Fransa’da alıcı olarak sizinle birlikte kararlaştırılan bir yere yapılan sevkiyat sırasında oluşan diğer masrafları içerir. Haas CNC Ürününün teslimine başka hiçbir zorunlu maliyet eklenmez.