MyHaas Bem-vindo,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Iniciar a sessão Registar Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Encerrar a sessão Bem-vindo, As minhas máquinas Última atividade Os meus orçamentos A minha conta Os meus utilizadores Encerrar a sessão
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
      • Série VR
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS Máquinas em stock Máquinas em stock NOVIDADES NOVIDADES A SUA PRIMEIRA CNC A SUA PRIMEIRA CNC
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS Máquinas em stock Máquinas em stock NOVIDADES NOVIDADES A SUA PRIMEIRA CNC A SUA PRIMEIRA CNC
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
      INÍCIO DA ASSISTÊNCIA Manuais do operador Procedimentos como fazer Manuais de Resolução de Problemas Manutenção preventiva Peças Haas Haas Tooling Vídeos
  • Vídeos Main Menu
MyHaas Bem-vindo,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Iniciar a sessão Registar Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Encerrar a sessão Bem-vindo, As minhas máquinas Última atividade Os meus orçamentos A minha conta Os meus utilizadores Encerrar a sessão
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
TM-0P

  1. Fresadoras verticais
  2. Fresadora Sala de Ferramentas
  3. TM-0P

TM-0P

    APENAS CNY
Atualmente não disponível na sua região

Para obter os melhores preços na sua zona, contacte o seu Haas Factory Outlet local.

Fresadora Sala de Ferramentas CNC com percursos de 508 x 305 x 406 mm e ATC

A TM-0P é a mais pequena e acessível da série TM-P das fresadoras sala de ferramentas da Haas. Os modelos TM-P da Haas são económicos, fáceis de utilizar e oferecem o controlo de precisão do sistema CNC da Haas. Utilizam ferramentas de cone ISO40 padrão, e são muito fáceis de aprender e utilizar – mesmo  sem conhecer o código G. São a opção perfeita para escolas e empresas em transição para o CNC, ou para quem procura uma máquina de grande percurso com orçamento limitado.

Os modelos TM-P incluem um trocador automático de ferramentas de 10 bolsos, um spindle mais rápido e maiores rápidos.

  • Funciona com uma corrente monofásica ou trifásica
  • Sistema de programação conversacional
  • Capacidades completas de CNC acessíveis
  • MONITORIZAÇÃO REMOTA HAASCONNECT

NOTA: A operação monofásica não está disponível na Europa.

See Available Stock

Tempo de espera atual

Filtros

  • 40 Cone
  • 3 Eixo
  • 6k RPM
  • 10 Capacidade da ferramenta
Comparar máquinas
EXPLORE O INVENTÁRIO
Contacto do distribuidor
Comparar máquinas
CONSTRUÇÃO E PREÇO
Contacto do distribuidor
  • Construção e preço
  • Informações sobre a máquina
  • Especificações
  • Gráfico de encaixe rotativo

OPÇÕES DISPONÍVEIS

DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA

VÍDEOS

TESTEMUNHOS DE CLIENTES

PRODUTOS RELACIONADOS

Funcionalidades padrão

Spindles

  • Spindle de 6000 rpm

Trocadores da ferramenta

  • Trocador de ferramentas estilo carrossel de 10 bolsas

Gestão da limalha e do líquido de refrigeração

  • Kit da bomba de refrigeração

O controlador Haas

  • Interface Ethernet
  • Ligação WiFi para o controlador Haas
  • Módulo de deteção antecipada de falha de energia
  • Gestão Avançada de Ferramentas
  • Código M de visualização multimédia; M130
  • HaasConnect: Monitorização Remota
  • Execução segura
  • HaasDrop
  • Sistema visual de programação da peça
  • Macros configuráveis pelo utilizador
  • 1 GB de memória do programa

Opções de Produtos

  • Luz de trabalho
  • Pacote de conveniência
  • Suporte de carregamento do telefone

Envio

  • Provisão de Levantamento

Garantia

  • Garantia padrão de 1 ano
Opções disponíveis

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Opções de automatização
DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA
  • Modelo 3D (ZIP)
  • Guia de instalação
  • Desenho de layout
  • Gráfico de torque
  • Manual do Utilizador

*NOTA: Devido a melhorias contínuas no projeto, os modelos 3D e os desenhos de layout podem não ser precisos para o modelo de produção mais recente.

VÍDEOS
Recently Updated

Demonstração de corte TM-0P para IMTS 2022


Veja esta demonstração de corte curto que fotografámos na fábrica antes de embalar esta TM-0P para ser apresentada no Stand da Cimeira de Estudantes da Haas Automation no IMTS 2022.

Como esquadrar e indicar uma prensa
Se já teve dificuldades para configurar uma prensa ou não tem a certeza da forma correta de o fazer, este vídeo é para si. Mark Terryberry, especialista em dicas do dia, mostra como.
Sistema de sondagem intuitivo sem fios Haas
Com o sistema de sondagem intuitivo sem fios da Haas (WIPS), pode definir ferramentas e desvios de trabalho numa fração de tempo. Não há mais localizadores de bordas ou pedaços de papel sob a ferramenta necessária.
Como fazer corretamente um furo
Neste vídeo, o especialista em dias do dia da Haas, Mark Terryberry, cobre um tópico que todo operador precisa de saber. Quer seja um iniciante ou um profissional experiente, irá beneficiar deste vídeo.
Use G53 em vez de G28 para enviar a sua fresadora Haas para a posição de início
Está a usar um comando G28 para enviar a sua mesa ou ferramentas da máquina para a posição de início? Nas dicas do dia, Mark demonstra como usar um comando G53 não apenas poupa tempo de ciclo valioso, mas também reduz o risco de bloquear a sua máquina.
TESTEMUNHOS DE CLIENTES


O cliente em destaque - MF Tool and Design

Matt Formicola resolveu iniciar a sua própria oficina de trabalho por projeto com uma nova fresadora sala de ferramentas CNC Haas TM-1P, que rapidamente aumentou o seu negócio de zero para mais de 100 000 USD em termos de receitas. Ele tinha apenas 19 anos na altura e, desde então, acrescentou mais dois CNC Haas, uma fresadora sala de ferramentas CNC Haas TM-0P e um torno ferramenteiro CNC TL-2.

PRODUTOS RELACIONADOS

alternativa acessível

Haas TM-0

TM-0

Fresadora Sala de Ferramentas CNC com percursos de 508 x 305 x 406 mm

  • 40 Cone
  • 3 Eixo
  • 4k RPM
  • 1 Capacidade da ferramenta
    APENAS CNY
Saiba mais Construção e preço

MAIOR ÁREA DE TRABALHO

Haas TM-1P

TM-1P

Fresadora Sala de Ferramentas CNC com percursos de 762 x 406 x 406 mm e ATC

  • 40 Cone
  • 3 Eixo
  • 6k RPM
  • 10 Capacidade da ferramenta
    APENAS CNY
Saiba mais Construção e preço

PRODUÇÃO SUPERIOR

Product Image

VF-1

Fresadora Vertical CNC com percursos de 508 x 406 x 508 mm

  • 40 Cone
  • 3 Eixo
  • 8.1k RPM
  • 20 Capacidade da ferramenta
    APENAS CNY
Saiba mais Construção e preço
Cursos S.A.E METRIC
Eixo X 20.00 in 508 mm
Eixo Y 12.00 in 305 mm
Eixo Z 16.00 in 406 mm
Do nariz do spindle à mesa (~ máx) 20.0 in 508 mm
Do nariz do spindle à mesa (~ mín) 4.0 in 102 mm
Spindle S.A.E METRIC
Valor nominal máximo 7.5 hp 5.6 kW
Velocidade máxima 6000 rpm 6000 rpm
Torque máximo 33.0 ft-lbf @ 1200 rpm 45.0 Nm @ 1200 rpm
Sistema de comando Direct Speed, Belt Drive Direct Speed, Belt Drive
Cone CT or BT 40 CT or BT 40
Lubrificação do casquilho Grease Packed Grease Packed
Líquido de refrigeração Air Cooled Air Cooled
Mesa S.A.E METRIC
Comprimento 38.4 in 975 mm
Comprimento (área de trabalho) 30.50 in 775 mm
Largura 10.5 in 267 mm
Largura da ranhura T 0.626 in to 0.630 in 15.90 mm to 16.00 mm
Distância do centro da ranhura T 4.00 in 102 mm
Número de ranhuras T padrão 3 3
Peso máximo na mesa (distribuição uniforme) 350 lb 159 kg
Feedrates S.A.E METRIC
Corte máximo 400 ipm 10.2 m/min
Rápidos em X 400 ipm 10.2 m/min
Rápidos em Y 400 ipm 10.2 m/min
Rápidos em Z 400 ipm 10.2 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
Impulso máximo X 2000 lbf 8896 N
Impulso máximo Y 2000 lbf 8896 N
Impulso máximo Z 2000 lbf 8896 N
Tool Changer S.A.E METRIC
Tipo Carousel Carousel
Capacidade 10 10
Max Tool Diameter (full)** 3.5 in 89 mm
Peso máximo da ferramenta 12.0 lb 5.4 kg
Ferramenta a ferramenta (média) 5.70 s 5.70 s
Limalha a limalha (média) 6.50 s 6.50 s
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
Tubo de ar em linha 3/8 in 3/8 in
Transmissor de binário (Ar) 3/8 in 3/8 in
Pressão mín. do ar 80 psi 5.5 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
Velocidade do spindle 6000 rpm 6000 rpm
Sistema de comando Direct Speed, Belt Drive Direct Speed, Belt Drive
Potência do fuso 7.5 hp 5.6 kW
Tensão de C.A. de entrada (1 fase) 220 VAC 220 VAC
Amperagem de carga total (1 fase) 40 A 40 A
Tensão de C.A. de Entrada (3 Fases) - Baixa 220 VAC 220 VAC
Amperagem de carga total (3 fases) - Baixa 25 A 25 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 13 A 13 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Palete doméstica 100.0 in x 78.0 in x 99.5 in 254 cm x 198 cm x 253 cm
Palete de exportação 100.0 in x 78.0 in x 99.5 in 254 cm x 198 cm x 253 cm
Peso 3660 lb 1660.0 kg

NOTA: Todas as especificações listadas são para as configurações padrão da máquina. Os equipamentos opcionais podem alterar as especificações da máquina.

* As máquinas Haas foram concebidas para funcionamento a uma potência de 220 V CA (200-240 V CA). Está disponível um transformador interno opcional de alta tensão (380 - 480 VCA) para todos os modelos, exceto máquinas de bancada das séries CL-1, CM-1 e SR. Este transformador interno opcional de alta tensão não pode ser instalado no campo; deve ser encomendado com a máquina.

As máquinas Haas destinadas à Europa e ao RU estão configuradas com um transformador interno não isolado de alta voltagem para funcionar a 400 VAC, exceto as máquinas de mesa, os routers da série CL-1, CM-1 e SR. 

**Os trocadores de ferramenta opcionais podem ter um tamanho de ferramenta máximo diferente do trocador de ferramenta padrão. As ferramentas extragrandes podem necessitar de dois compartimentos adjacentes vazios entre elas. Clique aqui para especificações do suporte da ferramenta.

ATENÇÃO! Os spindles de alto desempenho opcionais têm uma energia requerida maior do que o spindle padrão. No entanto, se a potência do spindle (kW) não se alterar, o requisito de potência permanece o mesmo. Verifique a energia requerida antes de ligar a energia da sua máquina.

† O consumo de ar em máquinas da série DC com cone ISO40 pode ser superior quando o jato de ar através da ferramenta (TAB) é ativado.

 

ROTATIVO HAAS MÁQUINA HAAS TIPO DE ENCAIXE ROTATÓRIO AVISO
HA2TS TM-0P ENCAIXE ALTERNATIVO: CUIDADO ENCAIXE ALTERNATIVO: CUIDADO Este encaixe rotatório adapta-se a esta máquina em particular, mas pode exigir uma fixação alternativa para um posicionamento adequado, tal como uma sub-placa ou uma ranhura T alternativa.
HA5C TM-0P ENCAIXE ALTERNATIVO: CUIDADO ENCAIXE ALTERNATIVO: CUIDADO Este encaixe rotatório adapta-se a esta máquina em particular, mas pode exigir uma fixação alternativa para um posicionamento adequado, tal como uma sub-placa ou uma ranhura T alternativa.
HA5CS TM-0P ENCAIXE ALTERNATIVO: CUIDADO ENCAIXE ALTERNATIVO: CUIDADO Este encaixe rotatório adapta-se a esta máquina em particular, mas pode exigir uma fixação alternativa para um posicionamento adequado, tal como uma sub-placa ou uma ranhura T alternativa.
HRT160-2 TM-0P ENCAIXE ALTERNATIVO: CUIDADO ENCAIXE ALTERNATIVO: CUIDADO Este encaixe rotatório adapta-se a esta máquina em particular, mas pode exigir uma fixação alternativa para um posicionamento adequado, tal como uma sub-placa ou uma ranhura T alternativa.
HRT160SP TM-0P ENCAIXE POSITIVO
HRT210SP TM-0P ENCAIXE POSITIVO
TRT100 TM-0P ENCAIXE ALTERNATIVO: CUIDADO ENCAIXE ALTERNATIVO: CUIDADO Este encaixe rotatório adapta-se a esta máquina em particular, mas pode exigir uma fixação alternativa para um posicionamento adequado, tal como uma sub-placa ou uma ranhura T alternativa.
TRT160 TM-0P ENCAIXE ALTERNATIVO: CUIDADO ENCAIXE ALTERNATIVO: CUIDADO Este encaixe rotatório adapta-se a esta máquina em particular, mas pode exigir uma fixação alternativa para um posicionamento adequado, tal como uma sub-placa ou uma ranhura T alternativa.
TRT70 TM-0P ENCAIXE ALTERNATIVO: CUIDADO ENCAIXE ALTERNATIVO: CUIDADO Este encaixe rotatório adapta-se a esta máquina em particular, mas pode exigir uma fixação alternativa para um posicionamento adequado, tal como uma sub-placa ou uma ranhura T alternativa.
HRT100 TM-0P ENCAIXE POSITIVO
TH240 TM-0P ENCAIXE POSITIVO
HA5C-T TM-0P ENCAIXE ALTERNATIVO: CUIDADO ENCAIXE ALTERNATIVO: CUIDADO Este encaixe rotatório adapta-se a esta máquina em particular, mas pode exigir uma fixação alternativa para um posicionamento adequado, tal como uma sub-placa ou uma ranhura T alternativa.
HRT160 TM-0P ENCAIXE ALTERNATIVO: CUIDADO ENCAIXE ALTERNATIVO: CUIDADO Este encaixe rotatório adapta-se a esta máquina em particular, mas pode exigir uma fixação alternativa para um posicionamento adequado, tal como uma sub-placa ou uma ranhura T alternativa.
HRT200HS TM-0P ENCAIXE ALTERNATIVO: CUIDADO ENCAIXE ALTERNATIVO: CUIDADO Este encaixe rotatório adapta-se a esta máquina em particular, mas pode exigir uma fixação alternativa para um posicionamento adequado, tal como uma sub-placa ou uma ranhura T alternativa.

Precisa de ajuda para encontrar a máquina certa?

Construção e Preço

Deixe-nos ajudá-lo a encontrar o ideal para a sua empresa.

Comece

Precisa de mais informação?

Se pretender mais informações sobre como uma nova máquina Haas pode dar vida aos seus produtos, partilhe as suas informações de contacto.

Language Preference :
Loading

Todos os preços e especificações estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. Não estão incluídos custos de transporte, instalação, impostos nacionais e locais e acessórios instalados pelo vendedor. Não nos responsabilizamos por erros de impressão ou tipográficos. Máquinas apresentadas com equipamento opcional. O aspeto real do produto pode ser diferente.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Preçário de entregas da Haas

Este preço inclui custo de envio, direitos de exportação e importação, seguro e quaisquer outras despesas incorridas durante o envio para um local em França acordado consigo na qualidade de comprador. Nenhum outro custo obrigatório pode ser acrescentado à entrega de um produto Haas CNC.