My Haas Witaj,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Zarejestruj się Zarejestruj się Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Wyloguj się Witaj, Moje maszyny Ostatnia aktywność Moje wyceny Moje konto Moi użytkownicy Wyloguj się
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
      SERIA UE SERIA UE ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK Dostępne maszyny Dostępne maszyny NOWOŚCI NOWOŚCI TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC
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
      SERIA UE SERIA UE ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK Dostępne maszyny Dostępne maszyny NOWOŚCI NOWOŚCI TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC
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
      SERWIS – STRONA GŁÓWNA Podręczniki operatora Procedury postępowania Podręczniki rozwiązywania problemów Profilaktyczna konserwacja Części Haas Haas Tooling Filmy
  • Filmy Główne menu
  • Oprzyrządowanie Haas Główne menu
My Haas Witaj,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Zarejestruj się Zarejestruj się Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Wyloguj się Witaj, Moje maszyny Ostatnia aktywność Moje wyceny Moje konto Moi użytkownicy Wyloguj się
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
TM-0P

  1. Frezarki pionowe
  2. Frezarki narzędziowe
  3. TM-0P

TM-0P

    TYLKO W WALUCIE CNY
Obecnie niedostępne w danym regionie

Skontaktuj się z lokalnym punktem sprzedaży fabrycznej Haas, aby uzyskać najlepsze ceny w Twoim regionie.

Frezarka narzędziowa CNC o zakresach ruchu 508 x 305 x 406 mm ze zmieniarką narzędzi

TM-0P to najmniejsza i najtańsza frezarka narzędziowa Haas z serii TM-P. Frezarki narzędziowe TM-P są niedrogie, łatwe w użyciu i zapewniają precyzyjną kontrolę realizowaną przez system CNC firmy Haas. Zbudowaliśmy je ze standardowym stożkiem 40. Frezarka jest dodatkowo bardzo łatwa do opanowania i obsługi. Nie musisz nawet znać kodów G. To idealne rozwiązanie dla szkół i firm przechodzących na technologię CNC — lub dla każdego, kto szuka maszyny o dużych zakresach ruchu przy ograniczonym budżecie.

Modele TM-P zawierają 10-kieszeniowe automatyczne magazyn narzędzi, szybsze wrzeciono i większy ruch szybki.

  • Działa na zasilaniu jedno- lub trójfazowym
  • System programowania konwersacyjnego
  • Pełne możliwości CNC w przystępnej cenie
  • Monitorowanie zdalne HaasConnect

UWAGA: Maszyny przystosowane do zasilania jednofazowego nie są dostępne w Europie.

See Available Stock

Aktualny czas realizacji

Filtry

  • 40 Stożek
  • 3 Oś
  • 6k RPM
  • 10 Pojemność narzędzia
Porównaj maszyny
SPRAWDŹ, CO MAMY W MAGAZYNIE
Skontaktuj się z dystrybutorem
Porównaj maszyny
ZBUDUJ & WYCEŃ
Skontaktuj się z dystrybutorem
  • Zbuduj i wyceń
  • informacje o maszynie
  • Dane techniczne
  • Tabela zgodności stołów obrotowych

DOSTĘPNE OPCJE

DOKUMENTY TECHNICZNE

FILMY

REFERENCJE KLIENTÓW

POWIĄZANE PRODUKTY

Wyposażenie standardowe

Wrzeciona

  • Wrzeciono 6000 rpm

Magazyny narzędzi

  • 10-kieszeniowy magazyn narzędzi w karuzeli

Zarządzanie wiórami i chłodziwem

  • Zestaw pompy chłodziwa

Sterownik Haas

  • Interfejs Ethernet
  • Połączenie Wi-Fi z systemem Haas Control
  • Moduł wczesnego wykrywania awarii zasilania
  • Zaawansowane zarządzanie narzędziami
  • Kod M wyświetlacza multimedialnego; M130
  • HaasConnect: Zdalny monitoring
  • Bezpieczny przebieg
  • HaasDrop
  • System wizualnego programowania części
  • Makra definiowane przez użytkownika
  • Standardowa pamięć programowa 1 GB

Opcje produktu

  • Światło robocze
  • Pakiet Wygoda
  • Stojak do ładowania telefonu

Transport

  • Przygotowanie do podnoszenia

Gwarancja

  • Roczna gwarancja standardowa
Dostępne opcje

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Opcje automatyzacji
DOKUMENTY TECHNICZNE
  • Model 3D (ZIP)
  • Instrukcja instalacji
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
Prezentacja działania frezarki TM-0P na targach IMTS 2022


Zobacz tę krótką prezentację skrawania zrealizowaną w naszej fabryce przed spakowaniem frezarki TM-0P, która będzie wyświetlana na stoisku Haas Automation na imprezie Student Summit na targach IMTS 2022.

Jak ustawić i wskazać imadło
Jeśli wiesz, czym są problemy z założeniem imadła, lub nie wiesz, jak to zrobić, ten film jest dla Ciebie. Mark Terryberry, ekspert serii Tip-of-the-Day, pokazuje jak to zrobić.
System bezprzewodowych pomiarów sondą Haas
Dzięki systemowi bezprzewodowych pomiarów sondą Haas (WIPS) możesz szybciej ustawiać narzędzie i korekcje robocze. Koniec z wykrywaczami krawędzi i wsuwaniem papieru pod potrzebne narzędzie.
Jak prawidłowo dobrać wytaczadło
W tym filmie Haas Tip-of-the-Day nasz ekspert Mark Terryberry, omawia temat, który każdy specjalista od obróbki powinien poznać. Na obejrzeniu tego filmu skorzysta zarówno osoba początkująca, jak i doświadczony pracownik.
Użyj polecenia G53 zamiast G28, aby przestawić frezarkę Haas Mill do położenia początkowego
Czy używasz polecenia G28 do wysłania tabeli maszyny lub narzędzi do położenia początkowego? W tym filmie z serii Tip-of-the-Day Mark pokazuje, jak użycie polecenia G53 nie tylko oszczędza cenny czas cyklu, ale także zmniejsza ryzyko uszkodzenia maszyny.
REFERENCJE KLIENTÓW


Klient z bliska – MF Tool and Design

Matt Formicola postanowił otworzyć własny warsztat dysponując fabrycznie nową frezarką narzędziową CNC Haas TM-1P. Dzięki niej jego firma szybko osiągnęła przychód sięgający 100 000 USD – startując od zera. Gdy rozpoczynał działalność miał zaledwie 19 lat i od tego czasu uzupełnił swoje zaplecze o kolejne dwie obrabiarki CNC, frezarkę narzędziową CNC Haas TM-0P oraz tokarkę narzędziową TL-2.

POWIĄZANE PRODUKTY

niedroga alternatywa

Haas TM-0

TM-0

Frezarka narzędziowa CNC o zakresach ruchu 508 x 305 x 406 mm

  • 40 Stożek
  • 3 Oś
  • 4k RPM
  • 1 Pojemność narzędzia
    TYLKO W WALUCIE CNY
Dowiedz się więcej Zbuduj i Wyceń

WIĘKSZY OBSZAR ROBOCZY

Haas TM-1P

TM-1P

Frezarka narzędziowa CNC o zakresach ruchu 762 x 406 x 406 mm ze zmieniarką narzędzi

  • 40 Stożek
  • 3 Oś
  • 6k RPM
  • 10 Pojemność narzędzia
    TYLKO W WALUCIE CNY
Dowiedz się więcej Zbuduj i Wyceń

SPRAWNIEJSZA PRODUKCJA

Product Image

VF-1

Frezarka pionowa CNC o zakresach ruchu 508 x 406 x 508 mm

  • 40 Stożek
  • 3 Oś
  • 8.1k RPM
  • 20 Pojemność narzędzia
    TYLKO W WALUCIE CNY
Dowiedz się więcej Zbuduj i Wyceń
Zakresy ruchu S.A.E METRIC
Oś X 20.00 in 508 mm
Oś Y 12.00 in 305 mm
Oś Z 16.00 in 406 mm
Od końca wrzeciona do stołu (~ maks.) 20.0 in 508 mm
Końcówka wrzeciona do stołu do stołu (~ min.) 4.0 in 102 mm
Spindle S.A.E METRIC
Moc maks. 7.5 hp 5.6 kW
Maks. prędkość 6000 rpm 6000 rpm
Maks. moment obrotowy 33.0 ft-lbf @ 1200 rpm 45.0 Nm @ 1200 rpm
Rodzaj napędu Direct Speed, Belt Drive Direct Speed, Belt Drive
Stożek CT or BT 40 CT or BT 40
Smarowanie łożysk Grease Packed Grease Packed
Chłodzenie Air Cooled Air Cooled
Stół S.A.E METRIC
Długość 38.4 in 975 mm
Długość (obszar roboczy) 30.50 in 775 mm
Szerokość 10.5 in 267 mm
Szerokość rowków teowych 0.626 in to 0.630 in 15.90 mm to 16.00 mm
Odległość od środka rowków teowych 4.00 in 102 mm
Liczba standardowych stołów z rowkami teowymi 3 3
Maks. obciążenie stołu (równomiernie rozłożone) 350 lb 159 kg
Feedrates S.A.E METRIC
Maks. cięcie 400 ipm 10.2 m/min
Szybkość dobiegów na X 400 ipm 10.2 m/min
Szybkość dobiegów na Y 400 ipm 10.2 m/min
Szybkość dobiegów na Z 400 ipm 10.2 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
Maks. napór X 2000 lbf 8896 N
Maks. napór Y 2000 lbf 8896 N
Maks. napór Z 2000 lbf 8896 N
Tool Changer S.A.E METRIC
Typ Carousel Carousel
Pojemność 10 10
Max Tool Diameter (full)** 3.5 in 89 mm
Maks. masa narzędzia 12.0 lb 5.4 kg
Czas wymiany narzędzia (śr.) 5.70 s 5.70 s
Czas wymiany narzędzia wiór-wiór (średni) 6.50 s 6.50 s
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
Wewnętrzny wąż pneumatyczny 3/8 in 3/8 in
Sprzęgło (powietrze) 3/8 in 3/8 in
Min. ciśnienie powietrza 80 psi 5.5 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
Prędkość wrzeciona 6000 rpm 6000 rpm
Rodzaj napędu Direct Speed, Belt Drive Direct Speed, Belt Drive
Moc wrzeciona 7.5 hp 5.6 kW
Napięcie wejściowe AC (1 faza) 220 VAC 220 VAC
Ampery przy pełnym obciążeniu (1 faza) 40 A 40 A
Napięcie wejściowa AC (3 fazy) – niskie 220 VAC 220 VAC
Ampery przy pełnym obciążeniu (3 fazy) – niskie 25 A 25 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 13 A 13 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Paleta krajowa 100.0 in x 78.0 in x 99.5 in 254 cm x 198 cm x 253 cm
Paleta eksportowa 100.0 in x 78.0 in x 99.5 in 254 cm x 198 cm x 253 cm
Waga 3660 lb 1660.0 kg

UWAGA: Wszystkie podane specyfikacje dotyczą standardowej konfiguracji maszyny. Wyposażenie opcjonalne może zmienić specyfikację maszyny.

* Maszyny firmy Haas dostosowane są do pracy przy zasilaniu 220 VAC (200–240 VAC). W przypadku wszystkich modeli oprócz maszyn stołowych CL-1 i CM-1 oraz ruterów serii SR, dostępny jest opcjonalny zintegrowany transformator wysokonapięciowy (380–480 V AC). Niemożliwa jest instalacja opcjonalnego zintegrowanego transformatora wysokonapięciowego w terenie; transformator musi zostać zamówiony wraz z maszyną.

Maszyny firmy Haas przeznaczone do użytku w Europie i w Zjednoczonym Królestwie są wyposażone z wewnętrznym nieizolowanym transformatorem wysokiego napięcia, przeznaczonym do zasilania napięciem 400 VAC, z wyjątkiem obrabiarek stołowych, obrabiarek serii CL-1, CM-1 oraz ruterów SR. 

** Opcjonalne magazyny narzędzi mogą mieć inny maksymalny rozmiar narzędzia niż standardowy magazyn narzędzi. Bardzo duże narzędzia mogą wymagać, aby kieszenie pomiędzy dwoma sąsiednimi narzędziami pozostawały puste. Kliknij tutaj, aby zapoznać się ze specyfikacjami oprawek narzędziowych.

UWAGA! Opcjonalne wrzeciona o wysokiej wydajności mogą wymagać więcej mocy niż wrzeciona standardowe. Jeśli jednak moc wrzeciona (kW) nie ulega zmianie, wymagana moc pozostaje taka sama. Należy sprawdzić wymaganą moc przed uruchomieniem maszyny.

† Zużycie powietrza w maszynach serii DC ze stożkiem 40 może być wyższe, gdy aktywowany jest nadmuch powietrza przez narzędzie (TAB).

 

ELEMENTY OBROTOWE HAAS MASZYNA HAAS TYP POŁĄCZENIA OBROTOWEGO OSTRZEŻENIE
HA2TS TM-0P ALTERNATYWNE POŁĄCZENIE: UWAGA ALTERNATYWNE POŁĄCZENIE: UWAGA Ten łącznik obrotowy pasuje do tej maszyny, ale może wymagać alternatywnego mocowania, zapewniającego prawidłowe pozycjonowanie, np. dodatkowej podstawy lub rowka teowego.
HA5C TM-0P ALTERNATYWNE POŁĄCZENIE: UWAGA ALTERNATYWNE POŁĄCZENIE: UWAGA Ten łącznik obrotowy pasuje do tej maszyny, ale może wymagać alternatywnego mocowania, zapewniającego prawidłowe pozycjonowanie, np. dodatkowej podstawy lub rowka teowego.
HA5CS TM-0P ALTERNATYWNE POŁĄCZENIE: UWAGA ALTERNATYWNE POŁĄCZENIE: UWAGA Ten łącznik obrotowy pasuje do tej maszyny, ale może wymagać alternatywnego mocowania, zapewniającego prawidłowe pozycjonowanie, np. dodatkowej podstawy lub rowka teowego.
HRT160-2 TM-0P ALTERNATYWNE POŁĄCZENIE: UWAGA ALTERNATYWNE POŁĄCZENIE: UWAGA Ten łącznik obrotowy pasuje do tej maszyny, ale może wymagać alternatywnego mocowania, zapewniającego prawidłowe pozycjonowanie, np. dodatkowej podstawy lub rowka teowego.
HRT160SP TM-0P POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
HRT210SP TM-0P POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
TRT100 TM-0P ALTERNATYWNE POŁĄCZENIE: UWAGA ALTERNATYWNE POŁĄCZENIE: UWAGA Ten łącznik obrotowy pasuje do tej maszyny, ale może wymagać alternatywnego mocowania, zapewniającego prawidłowe pozycjonowanie, np. dodatkowej podstawy lub rowka teowego.
TRT160 TM-0P ALTERNATYWNE POŁĄCZENIE: UWAGA ALTERNATYWNE POŁĄCZENIE: UWAGA Ten łącznik obrotowy pasuje do tej maszyny, ale może wymagać alternatywnego mocowania, zapewniającego prawidłowe pozycjonowanie, np. dodatkowej podstawy lub rowka teowego.
TRT70 TM-0P ALTERNATYWNE POŁĄCZENIE: UWAGA ALTERNATYWNE POŁĄCZENIE: UWAGA Ten łącznik obrotowy pasuje do tej maszyny, ale może wymagać alternatywnego mocowania, zapewniającego prawidłowe pozycjonowanie, np. dodatkowej podstawy lub rowka teowego.
HRT100 TM-0P POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
TH240 TM-0P POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
HA5C-T TM-0P ALTERNATYWNE POŁĄCZENIE: UWAGA ALTERNATYWNE POŁĄCZENIE: UWAGA Ten łącznik obrotowy pasuje do tej maszyny, ale może wymagać alternatywnego mocowania, zapewniającego prawidłowe pozycjonowanie, np. dodatkowej podstawy lub rowka teowego.
HRT160 TM-0P ALTERNATYWNE POŁĄCZENIE: UWAGA ALTERNATYWNE POŁĄCZENIE: UWAGA Ten łącznik obrotowy pasuje do tej maszyny, ale może wymagać alternatywnego mocowania, zapewniającego prawidłowe pozycjonowanie, np. dodatkowej podstawy lub rowka teowego.
HRT200HS TM-0P ALTERNATYWNE POŁĄCZENIE: UWAGA ALTERNATYWNE POŁĄCZENIE: UWAGA Ten łącznik obrotowy pasuje do tej maszyny, ale może wymagać alternatywnego mocowania, zapewniającego prawidłowe pozycjonowanie, np. dodatkowej podstawy lub rowka teowego.

Potrzebujesz pomocy w znalezieniu właściwej maszyny?
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
Wszystkie ceny i dane techniczne mogą zostać zmienione bez wcześniejszego powiadomienia. Koszty związane z transportem, montażem, podatkami stanowymi i lokalnymi i akcesoriami zainstalowanymi przez dealera nie są wliczone w podane ceny. Nie ponosimy odpowiedzialności za błędy w druku ani błędy typograficzne. Na ilustracjach przedstawiono modele z wyposażeniem opcjonalnym. Rzeczywisty wygląd produktu może się różnić.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Uwagi
Haas Logo

Cena dostawy Haas

Cena ta obejmuje koszt wysyłki, cła eksportowe i importowe, ubezpieczenie oraz wszelkie inne wydatki poniesione podczas wysyłki do miejsca docelowego we Francji uzgodnionego z kupującym. Do dostawy Produktu CNC firmy Haas nie zostaną doliczone żadne inne obowiązkowe koszty.