My Haas Bienvenue,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Se connecter S’inscrire Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Se déconnecter Bienvenue, Mes machines Dernière activité Mes devis Mon compte Mes utilisateurs Se déconnecter
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX Les nouvelles machines en stock Les nouvelles machines en stock NOUVEAUTÉS NOUVEAUTÉS VOTRE PREMIER CNC VOTRE PREMIER CNC
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX Les nouvelles machines en stock Les nouvelles machines en stock NOUVEAUTÉS NOUVEAUTÉS VOTRE PREMIER CNC VOTRE PREMIER CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Se connecter S’inscrire Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Se déconnecter Bienvenue, Mes machines Dernière activité Mes devis Mon compte Mes utilisateurs Se déconnecter
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
TM-0P

  1. Fraiseuses verticales
  2. Fraiseuses d’atelier verticales
  3. TM-0P

TM-0P

    CNY UNIQUEMENT
 
Non disponible actuellement dans votre région

Contactez votre magasin d’usine Haas local pour connaitre les meilleurs prix appliqués à votre zone géographique.

Fraiseuse d’atelier verticale CNC avec courses de 508 x 305 x 406 mm et CAP

La TM-0P est la plus petite et la plus abordable des fraiseuses d’atelier verticales de la série Haas TM-P. Les modèles Haas TM-P sont abordables, faciles à utiliser et intègrent la commande de précision CNC Haas. Équipées avec un  cône broche 40 standard, ces machines sont très simples à maîtriser et à piloter, même sans connaissance de la programmation en code G. Elles constituent l’option idéale pour les écoles et entreprises passant à la CNC ou pour quiconque à la recherche d’une machine à grande course, avec un budget limité.

Les modèles TM-P incluent un changeur d’outils 10 logements, une broche plus rapide et des rapides plus élevés.

  • Fonctionne sur courant monophasé ou triphasé.
  • Système de programmation conversationnelle
  • Capacités CNC complètes abordables
  • Surveillance à distance HaasConnect

REMARQUE : Le fonctionnement monophasé n’est pas disponible en Europe.

See Available Stock

Délai actuel

Filtres

  • 40 Cône de broche
  • 3 Axe
  • 6k RPM
  • 10 Capacité d’outil
Comparer les machines
PARCOUREZ L’INVENTAIRE
Contacter un distributeur
Comparer les machines
CONFIGURATION ET PRIX
Contacter un distributeur
  • Configuration-et-Prix
  • Infos machine
  • Caractéristiques
  • Tableau de correspondance des tables rotatives

OPTIONS DISPONIBLES

DOCUMENTATION TECHNIQUE

VIDÉOS

TEMOIGNAGES DES CLIENTS

PRODUITS CONCERNÉS

Caractéristiques standard

Broche

  • Broche 6 000 rpm

Changeurs d’outils

  • Carrousel changeur d’outils de 10 poches

Gestion des copeaux et du liquide de coupe

  • Accessoires de pompe d’arrosage

La commande Haas

  • Interface Ethernet
  • Connexion WiFi pour la commande Haas
  • Module de détection précoce des pannes d’électricité
  • Gestion avancée des outils
  • Code M d’affichage des ressources ; M130
  • HaasConnect : Surveillance à distance
  • Exécution sécurisée
  • HaasDrop
  • Système de programmation de pièces visuel
  • Macros définissables par l’utilisateur
  • Mémoire programme 1 Go standard

Options de produit

  • Éclairage zone de travail
  • Pack tranquillité
  • Support de chargement de téléphone

Expédition

  • Option de levage

Garantie

  • Garantie standard 1 an
Options disponibles

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Options d’automatisation
DOCUMENTATION TECHNIQUE
  • Modèle 3D (ZIP)
  • Guide d’installation
  • Schéma
  • Tableau couple
  • Manuel d’utilisation

*REMARQUE : en raison des améliorations continues de conception, les modèles et les schémas 3D peuvent ne pas être fidèles au dernier modèle de production.

VIDÉOS
Recently Updated

Démonstration de découpe TM-0P pour le salon IMTS 2022


Regardez cette courte démonstration de découpe que nous avons tournée à l’usine avant d’emballer cette machine TM-0P pour la présenter sur le stand du Student Summit de Haas Automation à l’IMTS 2022.

Comment régler et indiquer un étau
Si vous avez déjà rencontré des difficultés pour régler un étau, ou si vous n’êtes pas certain de la façon de le faire, cette vidéo est pour vous. L’expert Conseil-du-jour, Mark Terryberry vous montre comment.
Système de palpeur intuitif sans fil Haas
Avec le système de palpage intuitif sans fil Haas (WIPS), vous pouvez régler les outils et les décalages d’origine en une fraction de temps. Fini les palpeurs d’arêtes ou les bouts de papier glissés sous l’outil.
Comment correctement choisir un alésage
Dans cette vidéo, l’expert Conseil-du-jour, Mark Terryberry aborde un sujet que tout machiniste devrait connaître. Que vous soyez un débutant ou un pro, vous en apprendrez beaucoup avec cette vidéo.
Utilisez la G53 plutôt que la G28 pour envoyer votre fraiseuse Haas en position d’origine
Utilisez-vous une commande G28 pour envoyer votre table de machine ou outils en position d’origine ? Dans ce Tip-of-the-Day, Mark montre comment utiliser une commande G53 à la place, non seulement économise un temps de cycle précieux, mais réduit également le risque de plantage de votre machine.
TEMOIGNAGES DES CLIENTS


Projecteur sur les clients – MF Tool and Design

Matt Formicola a choisi de créer son propre atelier à façon avec une toute nouvelle fraiseuse d’atelier verticale TM-1P CNC Haas qui a rapidement permis à son entreprise, partie de zéro, de réaliser un chiffre d’affaires de plus de 100 000 $. Il n’avait que 19 ans à l’époque, et a depuis ajouté deux autres CNC, une fraiseuse d’atelier d'outillage TM-0P CNC et un tour CNC d’outillage TL-2 Haas.

PRODUITS CONCERNÉS

alternative abordable

TM-0 Haas

TM-0

Fraiseuse d’atelier verticale CNC avec courses de 508 x 305 x 406 mm

  • 40 Cône de broche
  • 3 Axe
  • 4k RPM
  • 1 Capacité d’outil
    CNY UNIQUEMENT
 
En savoir plus Configuration et prix

VOLUME DE TRAVAIL PLUS GRAND

TM-1P Haas

TM-1P

Fraiseuse d’atelier verticale CNC avec courses de 762 x 406 x 406 mm et ATC

  • 40 Cône de broche
  • 3 Axe
  • 6k RPM
  • 10 Capacité d’outil
    CNY UNIQUEMENT
 
En savoir plus Configuration et prix

PRODUCTION SUPÉRIEURE

Product Image

VF-1

Fraiseuse CNC verticale avec courses de 508 x 406 x 508 mm

  • 40 Cône de broche
  • 3 Axe
  • 8.1k RPM
  • 20 Capacité d’outil
    CNY UNIQUEMENT
 
En savoir plus Configuration et prix
Courses S.A.E METRIC
Axe X 20.00 in 508 mm
Axe Y 12.00 in 305 mm
Axe Z 16.00 in 406 mm
Du nez de broche à la table (~ max) 20.0 in 508 mm
Du nez de broche à la table (~ min) 4.0 in 102 mm
Spindle S.A.E METRIC
Caractéristiques nominales maximales 7.5 hp 5.6 kW
Vitesse max. 6000 rpm 6000 rpm
Couple max. 33.0 ft-lbf @ 1200 rpm 45.0 Nm @ 1200 rpm
Système d’entraînement Direct Speed, Belt Drive Direct Speed, Belt Drive
Cône de broche CT or BT 40 CT or BT 40
Lubrification de roulement Grease Packed Grease Packed
Refroidissement Air Cooled Air Cooled
Table S.A.E METRIC
Longueur 38.4 in 975 mm
Longueur (capacité d’usinage) 30.50 in 775 mm
Largeur 10.5 in 267 mm
Largeur des rainures en T 0.626 in to 0.630 in 15.90 mm to 16.00 mm
Entre axe des rainures en T 4.00 in 102 mm
Nombre de rainures en T standard 3 3
Poids max. sur la table (distribution uniforme) 350 lb 159 kg
Feedrates S.A.E METRIC
Fraisage maximal 400 ipm 10.2 m/min
Avances rapides sur X 400 ipm 10.2 m/min
Avances rapides sur l’axe Y 400 ipm 10.2 m/min
Avances rapides sur l’axe Z 400 ipm 10.2 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
Effort max. X 2000 lbf 8896 N
Effort max. Y 2000 lbf 8896 N
Effort max. Z 2000 lbf 8896 N
Tool Changer S.A.E METRIC
Type Carrousel Carrousel
Capacité 10 10
Max Tool Diameter (full)** 3.5 in 89 mm
Poids d’outil max. 12.0 lb 5.4 kg
D’outil à outil (moyenne) 5.70 s 5.70 s
Copeau à copeau (moyenne) 6.50 s 6.50 s
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
Tuyau à air en ligne 3/8 in 3/8 in
Accouplement (Air) 3/8 in 3/8 in
Pression d’air min. 80 psi 5.5 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
Vitesse de broche 6000 rpm 6000 rpm
Système d’entraînement Direct Speed, Belt Drive Direct Speed, Belt Drive
Puissance de broche 7.5 hp 5.6 kW
Tension d’entrée (Phase 1) 220 VAC 220 VAC
Intensité à pleine charge (Phase 1) 40 A 40 A
Tension d’entrée (Phase 3) - Faible 220 VAC 220 VAC
Intensité à pleine charge (Phase 3) - Faible 25 A 25 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 13 A 13 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Palette intérieure 100.0 in x 78.0 in x 99.5 in 254 cm x 198 cm x 253 cm
Exporter palette 100.0 in x 78.0 in x 99.5 in 254 cm x 198 cm x 253 cm
Poids 3660 lb 1660.0 kg

REMARQUE : Toutes les spécifications énumérées portent sur la configuration standard de la machine. Un équipement optionnel peut modifier les spécifications de la machine.

*Les machines Haas sont conçues pour fonctionner sur une alimentation 220 VCA (200-240 VCA). Un transformateur interne haute tension (380 - 480 VCA) est disponible en option pour tous les modèles, à l’exception des machines de bureau, CL-1, CM-1 et les détoureuses de la série SR. Ce transformateur interne haute tension en option ne peut pas être installé sur site ; il doit être commandé avec la machine.

Les machines Haas destinées à l’Europe et au R-U sont configurées avec un transformateur interne haute tension non isolé pour fonctionner sur 400 VCA, à l’exception des machines de bureau, des modèles CL-1, CM-1 et des détoureuses de la série SR. 

**Les changeurs d’outils optionnels peuvent avoir une taille d’outil maximale différente de celle du changeur d’outils standard. Les outils de très grande taille peuvent nécessiter deux logements adjacents vides entre les outils. Cliquez ici pour consulter les spécifications du porte-outil.

ATTENTION ! Les broches haute performance en option peuvent nécessiter une alimentation électrique plus élevée que la broche standard. Cependant, si la puissance en chevaux (kW) de la broche ne change pas, l’alimentation électrique requise reste la même. Vérifiez l’alimentation électrique requise avant de mettre votre machine sous tension.

† La consommation d’air sur les machines de la série DC à cône 40 peut être plus élevée lorsque le soufflage à air comprimé à travers l’outil (TAB) est activé.

 

TABLES ROTATIVES HAAS MACHINE HAAS CORRESPONDANCE DES TABLES ROTATIVES AVERTISSEMENT
HA2TS TM-0P AUTRE CORRESPONDANCE : ATTENTION AUTRE CORRESPONDANCE : ATTENTION Cette correspondance des tables rotatives convient à cette machine particulière, mais peut nécessiter un outillage de fixation alternatif pour un positionnement correct, comme une embase ou une rainure en T différente.
HA5C TM-0P AUTRE CORRESPONDANCE : ATTENTION AUTRE CORRESPONDANCE : ATTENTION Cette correspondance des tables rotatives convient à cette machine particulière, mais peut nécessiter un outillage de fixation alternatif pour un positionnement correct, comme une embase ou une rainure en T différente.
HA5CS TM-0P AUTRE CORRESPONDANCE : ATTENTION AUTRE CORRESPONDANCE : ATTENTION Cette correspondance des tables rotatives convient à cette machine particulière, mais peut nécessiter un outillage de fixation alternatif pour un positionnement correct, comme une embase ou une rainure en T différente.
HRT160-2 TM-0P AUTRE CORRESPONDANCE : ATTENTION AUTRE CORRESPONDANCE : ATTENTION Cette correspondance des tables rotatives convient à cette machine particulière, mais peut nécessiter un outillage de fixation alternatif pour un positionnement correct, comme une embase ou une rainure en T différente.
HRT160SP TM-0P CORRESPONDANCE
HRT210SP TM-0P CORRESPONDANCE
TRT100 TM-0P AUTRE CORRESPONDANCE : ATTENTION AUTRE CORRESPONDANCE : ATTENTION Cette correspondance des tables rotatives convient à cette machine particulière, mais peut nécessiter un outillage de fixation alternatif pour un positionnement correct, comme une embase ou une rainure en T différente.
TRT160 TM-0P AUTRE CORRESPONDANCE : ATTENTION AUTRE CORRESPONDANCE : ATTENTION Cette correspondance des tables rotatives convient à cette machine particulière, mais peut nécessiter un outillage de fixation alternatif pour un positionnement correct, comme une embase ou une rainure en T différente.
TRT70 TM-0P AUTRE CORRESPONDANCE : ATTENTION AUTRE CORRESPONDANCE : ATTENTION Cette correspondance des tables rotatives convient à cette machine particulière, mais peut nécessiter un outillage de fixation alternatif pour un positionnement correct, comme une embase ou une rainure en T différente.
HRT100 TM-0P CORRESPONDANCE
TH240 TM-0P CORRESPONDANCE
HA5C-T TM-0P AUTRE CORRESPONDANCE : ATTENTION AUTRE CORRESPONDANCE : ATTENTION Cette correspondance des tables rotatives convient à cette machine particulière, mais peut nécessiter un outillage de fixation alternatif pour un positionnement correct, comme une embase ou une rainure en T différente.
HRT160 TM-0P AUTRE CORRESPONDANCE : ATTENTION AUTRE CORRESPONDANCE : ATTENTION Cette correspondance des tables rotatives convient à cette machine particulière, mais peut nécessiter un outillage de fixation alternatif pour un positionnement correct, comme une embase ou une rainure en T différente.
HRT200HS TM-0P AUTRE CORRESPONDANCE : ATTENTION AUTRE CORRESPONDANCE : ATTENTION Cette correspondance des tables rotatives convient à cette machine particulière, mais peut nécessiter un outillage de fixation alternatif pour un positionnement correct, comme une embase ou une rainure en T différente.

Vous avez besoin d’aide pour trouver la machine qu’il vous faut ?

Configuration et Prix

Permettez-nous de vous aider à trouver la machine appropriée pour votre atelier.

Démarrer

Besoin de plus de renseignements ?

Si vous souhaitez en savoir plus sur la façon dont une nouvelle machine Haas peut donner vie à vos produits, nous vous invitons à nous fournir vos coordonnées.

Language Preference :
Loading

Prix et caractéristiques techniques sujets à modifications sans préavis. Les tarifs n’incluent pas le fret, les coûts de montage, les taxes locales ou nationales, et les accessoires installés. Nous déclinons toute responsabilité quant à d’éventuelles coquilles ou erreurs typographiques. Machines illustrées avec matériel en option. L’aspect réel du produit peut différer.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Commentaires
Haas Logo

Tarification de livraison Haas

Ce prix comprend les frais d’expédition, les droits d’exportation et d’importation, l’assurance et tous les autres frais encourus pendant l’expédition vers un lieu en France convenu avec vous en tant qu’acheteur. Aucun autre frais obligatoire ne peut être ajouté à la livraison d’un Produit CNC Haas.