My Haas Καλωσορίσατε
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Σύνδεση Εγγραφή Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Αποσύνδεση Καλωσορίσατε Τα μηχανήματά μου Τελευταία δραστηριότητα Οι προσφορές τιμής μου Ο λογαριασμός μου Οι χρήστες μου Αποσύνδεση
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
      ΣΕΙΡΑ EU ΣΕΙΡΑ EU ΕΠΙΛΟΓΉ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΎ ΚΑΙ ΛΉΨΗΣ ΤΙΜΉΣ | ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΛΟΓΉ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΎ ΚΑΙ ΛΉΨΗΣ ΤΙΜΉΣ | ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Διαθέσιμα μηχανήματα Διαθέσιμα μηχανήματα ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΣΑΣ CNC ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΣΑΣ CNC
      ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟΥ
      • Επέλεξε εξοπλισμό και πάρε τιμή ένα νέο Haas
      • Τιμοκατάλογος
      • Διαθέσιμο απόθεμα
      • Χρηματοδότηση CNCA
      ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΜΙΛΗΣΕΤΕ ΜΕ ΚΑΠΟΙΟΝ;

      Ένα Εργοστασιακό Παράρτημα Haas (HFO) είναι διαθέσιμο να απαντήσει στις ερωτήσεις σας και να παράσχει πληροφορίες για τις καλύτερες επιλογές σας.
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
      ΣΕΙΡΑ EU ΣΕΙΡΑ EU ΕΠΙΛΟΓΉ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΎ ΚΑΙ ΛΉΨΗΣ ΤΙΜΉΣ | ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΛΟΓΉ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΎ ΚΑΙ ΛΉΨΗΣ ΤΙΜΉΣ | ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Διαθέσιμα μηχανήματα Διαθέσιμα μηχανήματα ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΣΑΣ CNC ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΣΑΣ CNC
      ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟΥ
      • Επέλεξε εξοπλισμό και πάρε τιμή ένα νέο Haas
      • Τιμοκατάλογος
      • Διαθέσιμο απόθεμα
      • Χρηματοδότηση CNCA
      ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΜΙΛΗΣΕΤΕ ΜΕ ΚΑΠΟΙΟΝ;

      Ένα Εργοστασιακό Παράρτημα Haas (HFO) είναι διαθέσιμο να απαντήσει στις ερωτήσεις σας και να παράσχει πληροφορίες για τις καλύτερες επιλογές σας.
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
      ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ Εγχειρίδια χειριστή Τρόποι εκτέλεσης Οδηγοί αντιμετώπισης προβλημάτων Προληπτική συντήρηση Εξαρτήματα Haas Haas Tooling Βίντεο
  • Βίντεο Main Menu
My Haas Καλωσορίσατε
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Σύνδεση Εγγραφή Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Αποσύνδεση Καλωσορίσατε Τα μηχανήματά μου Τελευταία δραστηριότητα Οι προσφορές τιμής μου Ο λογαριασμός μου Οι χρήστες μου Αποσύνδεση
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
TM-0P

  1. Κάθετες φρέζες
  2. Φρέζες Toolroom
  3. TM-0P

TM-0P

    ΜΟΝΟ ΣΕ CNY
Επί του παρόντος δεν διατίθεται στην περιοχή σας

Για την καλύτερη τιμή στην περιοχή σας, επικοινωνήστε με το τοπικό Εργοστασιακό Παράρτημα Haas.

Φρέζα Toolroom CNC με διαδρομές 508 x 305 x 406 mm και ATC

Η TM-0P είναι η μικρότερη και πιο οικονομικά προσιτή από τις φρέζες Toolroom της σειράς Haas TM-P. Τα μοντέλα TM-P της Haas είναι οικονομικά προσιτά, εύχρηστα και προσφέρουν τον έλεγχο ακριβείας του συστήματος CNC της Haas. Χρησιμοποιούν στάνταρ κώνο 40-T, ενώ η εκμάθηση και ο χειρισμός τους είναι πολύ εύκολος – ακόμα και χωρίς γνώσεις κώδικα G. Αποτελούν την ιδανική επιλογή για σχολές και εταιρείες που μεταβαίνουν στο CNC, ή για οποιονδήποτε που αναζητά ένα μηχάνημα μεγάλων διαδρομών σε προσιτή τιμή.

Τα μοντέλα TM-P περιλαμβάνουν αυτόματο μηχανισμό αλλαγής εργαλείων 10 υποδοχών, γρηγορότερη άτρακτο και ταχύτερες μετατοπίσεις.

  • Λειτουργεί με μονοφασική ή τριφασική τροφοδοσία
  • Σύστημα διαλογικού προγραμματισμού
  • Οικονομικά προσιτές πλήρεις ικανότητες CNC
  • Εξ αποστάσεως παρακολούθηση HaasConnect

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η μονοφασική λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη στην Ευρώπη.

See Available Stock

Τρέχων χρόνος παράδοσης

Φίλτρα

  • 40 Κώνος
  • 3 Άξονας
  • 6k RPM
  • 10 Χωρητικότητα εργαλείου
Σύγκριση μηχανημάτων
ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΤΕ ΤΟ ΑΠΟΘΕΜΑ
Επικοινωνία με διανομέα
Σύγκριση μηχανημάτων
BUILD & PRICE
Επικοινωνία με διανομέα
  • Επέλεξε εξοπλισμό και πάρε τιμή
  • Πληροφορίες μηχανήματος
  • Προδιαγραφές
  • Πίνακας εφαρμογής περιστροφικού συστήματος

ΔΙΑΘΈΣΙΜΕΣ ΕΠΙΛΟΓΈΣ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

ΒΙΝΤΕΟ

ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Πρότυπα χαρακτηριστικά

Άτρακτοι

  • Άτρακτος 6.000 rpm

Μηχανισμοί αλλαγής εργαλείων

  • Σύστημα αποθήκευσης-αλλαγής εργαλείου 10 θέσεων τύπου ομπρέλας (Carousel)

Διαχείριση ρινισμάτων και ψυκτικού υγρού

  • Κιτ αντλίας ψυκτικού υγρού
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
  • Ασφαλής εκτέλεση
  • HaasDrop
  • Σύστημα οπτικού προγραμματισμού
  • Μακροεντολές που καθορίζονται από τον χρήστη
  • Τυπικός αποθηκευτικός χώρος προγραμμάτων, 1 GB

Επιλογές προϊόντος

  • Φωτισμός εργασίας
  • Βολικό πακέτο
  • Βάση φόρτισης τηλεφώνου

Αποστολή

  • Δυνατότητα ανύψωσης

Εγγύηση

  • Τυπική εγγύηση 1 έτους
Διαθέσιμες επιλογές

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Επιλογές αυτοματισμού
ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
  • Μοντέλο 3D (ZIP)
  • Οδηγός εγκατάστασης
  • Σχέδιο διάταξης
  • Διάγραμμα ροπής
  • Σχέδιο διάταξης

*ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Λόγω των διαρκών βελτιώσεων στον σχεδιασμό, τα τρισδιάστατα μοντέλα και τα σχέδια διαρρύθμισης ενδέχεται να μην είναι ακριβή στα μοντέλα τελευταίας παραγωγής.

ΒΙΝΤΕΟ
Recently Updated

Επίδειξη κοπής TM-0P για το IMTS 2022


Δείτε αυτή την επίδειξη βραχείας κοπής που τραβήξαμε στο εργοστάσιο πριν συσκευάσουμε αυτό το TM-0P που πρόκειται να εκτεθεί στο περίπτερο του Student Summit της Haas Automation στο IMTS 2022.

Πώς να τετραγωνίσετε και να ορίσετε μια μέγγενη
Αν δυσκολευτήκατε ποτέ να ρυθμίσετε μια μέγγενη ή δεν είστε βέβαιοι πώς να το πράξετε σωστά, τότε αυτό το βίντεο είναι για εσάς. Ο ειδικός της Συμβουλής της ημέρας, Mark Terryberry, σας δείχνει τον τρόπο.
Ασύρματο διαλογικό σύστημα λήψης μετρήσεων Haas
Με το ασύρματο διαλογικό σύστημα λήψης μετρήσεων (WIPS) της Haas, η ρύθμιση των αντισταθμίσεων εργαλείων και εργασιών εκτελείται σε ελάχιστο χρόνο. Δεν υπάρχει πλέον ανάγκη για ανιχνευτές άκρων ή φύλλα χαρτιού κάτω από το εργαλείο.
Πώς να επιλέξετε σωστά μια διεύρυνση
Σε αυτό το βίντεο, ο ειδικός της Συμβουλής της ημέρας, Mark Terryberry, καλύπτει ένα θέμα που πρέπει να γνωρίζει κάθε μηχανικός. Είτε είστε αρχάριος είτε έμπειρος ειδικός, θα επωφεληθείτε από αυτό το βίντεο.
Χρησιμοποιήστε το G53 αντί του G28 για να επαναφέρετε τη φρέζα Haas σας στην αρχική θέση
Χρησιμοποιείτε μια εντολή G28 για να επαναφέρετε το τραπέζι ή τα περιστροφικά εργαλεία του μηχανήματός σας στην αρχική θέση; Σε αυτήν τη Συμβουλή της ημέρας, ο Mark δείχνει πώς με τη χρήση μιας εντολής G53 όχι μόνο εξοικονομείται πολύτιμη διάρκεια κύκλου, αλλά μειώνεται ο κίνδυνος κατάρρευσης του μηχανήματος.
ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ


Μαρτυρία πελάτη - Εργαλείο και σχεδιασμός MF

Ο Matt Formicola αποφάσισε να ξεκινήσει το δικό του σύστημα κατασκευής μικρών τεμαχίων με μια ολοκαίνουργια φρέζα Toolroom Haas TM-1P CNC η οποία γρήγορα ανέβασε την επιχείρησή του σε περισσότερα από 100.000 $ σε έσοδα. Ήταν μόλις 19 ετών και έκτοτε πρόσθεσε δύο ακόμα CNC, μια φρέζα Toolroom Haas TM-0P CNC και έναν χρησιμοποιημένο τόρνο Toolroom CNC TL-2.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

οικονομικά προσιτή εναλλακτική

Haas TM-0

TM-0

Φρέζα Toolroom CNC με διαδρομές 508 x 305 x 406 mm

  • 40 Κώνος
  • 3 Άξονας
  • 4k RPM
  • 1 Χωρητικότητα εργαλείου
    ΜΟΝΟ ΣΕ CNY
Μάθετε περισσότερα… δημιουργήστε και βάλτε τιμή

ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΖΩΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Haas TM-1P

TM-1P

Φρέζα Toolroom CNC με διαδρομές 762 x 406 x 406 mm και ATC

  • 40 Κώνος
  • 3 Άξονας
  • 6k RPM
  • 10 Χωρητικότητα εργαλείου
    ΜΟΝΟ ΣΕ CNY
Μάθετε περισσότερα… δημιουργήστε και βάλτε τιμή

ΥΨΗΛΟΤΕΡΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

Product Image

VF-1

Κάθετη φρέζα CNC με διαδρομές 508 x 406 x 508 mm

  • 40 Κώνος
  • 3 Άξονας
  • 8.1k RPM
  • 20 Χωρητικότητα εργαλείου
    ΜΟΝΟ ΣΕ CNY
Μάθετε περισσότερα… δημιουργήστε και βάλτε τιμή
Διαδρομές S.A.E METRIC
Άξονας X 20.00 in 508 mm
Άξονας Y 12.00 in 305 mm
Άξονας Z 16.00 in 406 mm
Απόσταση ατράκτου έως το τραπέζι (~ μέγ.) 20.0 in 508 mm
Απόσταση ατράκτου έως τραπέζι (~ ελάχ.) 4.0 in 102 mm
Spindle S.A.E METRIC
Μέγιστος ρυθμός λειτουργίας 7.5 hp 5.6 kW
Μέγιστη ταχύτητα 6000 rpm 6000 rpm
Μέγιστη ροπή 33.0 ft-lbf @ 1200 rpm 45.0 Nm @ 1200 rpm
Σύστημα μονάδας οδήγησης Direct Speed, Belt Drive Direct Speed, Belt Drive
Κώνος CT or BT 40 CT or BT 40
Λίπανση ρουλμάν Grease Packed Grease Packed
Ψύξη Air Cooled Air Cooled
Τραπέζι S.A.E METRIC
Μήκος 38.4 in 975 mm
Μήκος (περιοχή εργασίας) 30.50 in 775 mm
Πλάτος 10.5 in 267 mm
Πλάτος υποδοχής T 0.626 in to 0.630 in 15.90 mm to 16.00 mm
Απόσταση κέντρου υποδοχής T 4.00 in 102 mm
Αριθμός πρότυπων υποδοχών T 3 3
Μέγιστο βάρος στο τραπέζι (ισοκατανεμημένο) 350 lb 159 kg
Feedrates S.A.E METRIC
Μέγιστη κοπή 400 ipm 10.2 m/min
Ταχείες κινήσεις στον X 400 ipm 10.2 m/min
Ταχείες κινήσεις στον Y 400 ipm 10.2 m/min
Ταχείες κινήσεις στον Z 400 ipm 10.2 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
Μέγιστη ώση X 2000 lbf 8896 N
Μέγιστη ώση Y 2000 lbf 8896 N
Μέγιστη ώση Z 2000 lbf 8896 N
Tool Changer S.A.E METRIC
Τύπος Carousel Carousel
Χωρητικότητα 10 10
Max Tool Diameter (full)** 3.5 in 89 mm
Μέγιστο βάρος εργαλείου 12.0 lb 5.4 kg
Εργαλείο με εργαλείο (μέσος όρος) 5.70 s 5.70 s
Ρίνισμα με ρίνισμα (μέσος όρος) 6.50 s 6.50 s
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
Εύκαμπτος σωλήνας αέρα σε γραμμή 3/8 in 3/8 in
Κόπλερ (αέρας) 3/8 in 3/8 in
Ελάχιστη πίεση αέρα 80 psi 5.5 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
Ταχύτητα ατράκτου 6000 rpm 6000 rpm
Σύστημα μονάδας οδήγησης Direct Speed, Belt Drive Direct Speed, Belt Drive
Ισχύς ατράκτου 7.5 hp 5.6 kW
Τάση εισόδου AC (μονοφασική) 220 VAC 220 VAC
Ένταση πλήρους φορτίου (μονοφασική) 40 A 40 A
Τάση εισόδου AC (3φασική) - Χαμηλή 220 VAC 220 VAC
Ένταση πλήρους φορτίου (3φασική) - Χαμηλή 25 A 25 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 13 A 13 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Παλέτα εσωτερικού χώρου 100.0 in x 78.0 in x 99.5 in 254 cm x 198 cm x 253 cm
Παλέτα εξαγωγών 100.0 in x 78.0 in x 99.5 in 254 cm x 198 cm x 253 cm
Βάρος 3660 lb 1660.0 kg

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όλες οι προδιαγραφές που παρατίθενται αφορούν την τυπική διαμόρφωση του μηχανήματος. Ο προαιρετικός εξοπλισμός ενδέχεται να αλλάξει τις προδιαγραφές του μηχανήματος.

*Τα μηχανήματα Haas έχουν σχεδιαστεί για να λειτουργούν με ισχύ 220 VAC (200-240 VAC). Ένας προαιρετικός εσωτερικός μετασχηματιστής υψηλής τάσης (380 - 480 VAC) είναι διαθέσιμος για όλα τα μοντέλα, εκτός από τα επιτραπέζια μηχανήματα, CL-1, CM-1 και τα ρούτερ της σειράς SR. Αυτός ο προαιρετικός εσωτερικός μετασχηματιστής υψηλής τάσης δεν μπορεί να εγκατασταθεί επί τόπου. Πρέπει να παραγγελθεί μαζί με το μηχάνημα.

Τα μηχανήματα Haas που προορίζονται για την Ευρώπη και το Ηνωμένο Βασίλειο είναι διαμορφωμένα με έναν εσωτερικό μη απομονωμένο μετασχηματιστή υψηλής τάσης για λειτουργία στα 400 VAC, εκτός από τα επιτραπέζια μηχανήματα, CL-1, CM-1 και τα ρούτερ της σειράς SR. 

**Οι προαιρετικοί μηχανισμοί αλλαγής εργαλείων ενδέχεται να έχουν διαφορετικό μέγιστο μέγεθος εργαλείου από τον τυπικό μηχανισμό αλλαγής εργαλείων. Για τα εξαιρετικά μεγάλα εργαλεία ενδέχεται να απαιτούνται δύο κενές γειτονικές υποδοχές μεταξύ των εργαλείων. Κάντε κλικ εδώ για τις προδιαγραφές του εργαλειοδέτη.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Οι προαιρετικές άτρακτοι υψηλής απόδοσης έχουν υψηλότερη απαίτηση ισχύος από την τυπική άτρακτο. Ωστόσο, εάν η ιπποδύναμη της ατράκτου (kW) δεν αλλάξει, η απαιτούμενη ισχύς παραμένει η ίδια. Επαληθεύστε την απαίτηση ισχύος πριν ενεργοποιήσετε το μηχάνημά σας.

† Η κατανάλωση αέρα σε μηχανήματα της σειράς DC κώνου 40 ενδέχεται να είναι υψηλότερη, όταν είναι ενεργοποιημένος ο ψεκασμός αέρα μέσω εργαλείου (TAB).

 

ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ HAAS ΜΗΧΑΝΗΜΑ HAAS ΤΥΠΟΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΟΜΕΝΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
HA2TS TM-0P ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ: ΠΡΟΣΟΧΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ: ΠΡΟΣΟΧΗ Αυτό το περιστρεφόμενο εξάρτημα εφαρμόζει σε αυτό το συγκεκριμένο μηχάνημα αλλά μπορεί να χρειαστεί εναλλακτική στερέωση για σωστή τοποθέτηση, όπως μία δευτερεύουσα πλάκα ή εναλλακτική υποδοχή Τ.
HA5C TM-0P ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ: ΠΡΟΣΟΧΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ: ΠΡΟΣΟΧΗ Αυτό το περιστρεφόμενο εξάρτημα εφαρμόζει σε αυτό το συγκεκριμένο μηχάνημα αλλά μπορεί να χρειαστεί εναλλακτική στερέωση για σωστή τοποθέτηση, όπως μία δευτερεύουσα πλάκα ή εναλλακτική υποδοχή Τ.
HA5CS TM-0P ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ: ΠΡΟΣΟΧΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ: ΠΡΟΣΟΧΗ Αυτό το περιστρεφόμενο εξάρτημα εφαρμόζει σε αυτό το συγκεκριμένο μηχάνημα αλλά μπορεί να χρειαστεί εναλλακτική στερέωση για σωστή τοποθέτηση, όπως μία δευτερεύουσα πλάκα ή εναλλακτική υποδοχή Τ.
HRT160-2 TM-0P ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ: ΠΡΟΣΟΧΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ: ΠΡΟΣΟΧΗ Αυτό το περιστρεφόμενο εξάρτημα εφαρμόζει σε αυτό το συγκεκριμένο μηχάνημα αλλά μπορεί να χρειαστεί εναλλακτική στερέωση για σωστή τοποθέτηση, όπως μία δευτερεύουσα πλάκα ή εναλλακτική υποδοχή Τ.
HRT160SP TM-0P ΘΕΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
HRT210SP TM-0P ΘΕΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
TRT100 TM-0P ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ: ΠΡΟΣΟΧΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ: ΠΡΟΣΟΧΗ Αυτό το περιστρεφόμενο εξάρτημα εφαρμόζει σε αυτό το συγκεκριμένο μηχάνημα αλλά μπορεί να χρειαστεί εναλλακτική στερέωση για σωστή τοποθέτηση, όπως μία δευτερεύουσα πλάκα ή εναλλακτική υποδοχή Τ.
TRT160 TM-0P ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ: ΠΡΟΣΟΧΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ: ΠΡΟΣΟΧΗ Αυτό το περιστρεφόμενο εξάρτημα εφαρμόζει σε αυτό το συγκεκριμένο μηχάνημα αλλά μπορεί να χρειαστεί εναλλακτική στερέωση για σωστή τοποθέτηση, όπως μία δευτερεύουσα πλάκα ή εναλλακτική υποδοχή Τ.
TRT70 TM-0P ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ: ΠΡΟΣΟΧΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ: ΠΡΟΣΟΧΗ Αυτό το περιστρεφόμενο εξάρτημα εφαρμόζει σε αυτό το συγκεκριμένο μηχάνημα αλλά μπορεί να χρειαστεί εναλλακτική στερέωση για σωστή τοποθέτηση, όπως μία δευτερεύουσα πλάκα ή εναλλακτική υποδοχή Τ.
HRT100 TM-0P ΘΕΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
TH240 TM-0P ΘΕΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
HA5C-T TM-0P ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ: ΠΡΟΣΟΧΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ: ΠΡΟΣΟΧΗ Αυτό το περιστρεφόμενο εξάρτημα εφαρμόζει σε αυτό το συγκεκριμένο μηχάνημα αλλά μπορεί να χρειαστεί εναλλακτική στερέωση για σωστή τοποθέτηση, όπως μία δευτερεύουσα πλάκα ή εναλλακτική υποδοχή Τ.
HRT160 TM-0P ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ: ΠΡΟΣΟΧΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ: ΠΡΟΣΟΧΗ Αυτό το περιστρεφόμενο εξάρτημα εφαρμόζει σε αυτό το συγκεκριμένο μηχάνημα αλλά μπορεί να χρειαστεί εναλλακτική στερέωση για σωστή τοποθέτηση, όπως μία δευτερεύουσα πλάκα ή εναλλακτική υποδοχή Τ.
HRT200HS TM-0P ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ: ΠΡΟΣΟΧΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ: ΠΡΟΣΟΧΗ Αυτό το περιστρεφόμενο εξάρτημα εφαρμόζει σε αυτό το συγκεκριμένο μηχάνημα αλλά μπορεί να χρειαστεί εναλλακτική στερέωση για σωστή τοποθέτηση, όπως μία δευτερεύουσα πλάκα ή εναλλακτική υποδοχή Τ.

Χρειάζεστε βοήθεια στην αναζήτηση του κατάλληλου μηχανήματος;

Επέλεξε εξοπλισμό και πάρε τιμή

Επιτρέψτε μας να σας βοηθήσουμε στην εύρεση του κατάλληλου μηχανήματος για εσάς.

Ξεκινήστε

Χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες;

Αν θέλετε περισσότερες πληροφορίες για το πώς ένα νέο μηχάνημα Haas μπορεί να αναζωογονήσει τα προϊόντα σας, παρακαλείστε να μας δώσετε τα στοιχεία επικοινωνίας σας.

Language Preference :
Loading

Όλες οι τιμές και οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς ειδοποίηση. Δεν συμπεριλαμβάνονται η μεταφορά φορτίου, η συναρμολόγηση, οι κρατικοί και τοπικοί φόροι και τα εξαρτήματα που εγκαθίστανται από τον αντιπρόσωπο. Δεν αναλαμβάνουμε ευθύνη για κακέκτυπα ή τυπογραφικά λάθη. Τα μηχανήματα εμφανίζονται με προαιρετικό εξοπλισμό. Η πραγματική εμφάνιση του προϊόντος ενδέχεται να διαφέρει.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Ανατροφοδότηση
Haas Logo

Τιμή με παράδοση από τη Haas

Αυτή η τιμή περιλαμβάνει το κόστος αποστολής, τους δασμούς εξαγωγής και εισαγωγής, την ασφάλεια και οποιεσδήποτε άλλες δαπάνες πραγματοποιήθηκαν κατά την αποστολή σε τοποθεσία εντός Γαλλίας, που συμφωνήθηκε μαζί σας ως αγοραστή. Καμία άλλη υποχρεωτική δαπάνη δεν μπορεί να προστεθεί στην παράδοση ενός προϊόντος CNC της Haas.