My Haas Добре дошли,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Вписване Регистрирайте се Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Изход Добре дошли, Моите машини Последна дейност Моите оферти Моя профил Моите потребители Изход
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
      СЕРИЯТА ЕС СЕРИЯТА ЕС ИЗГРАЖДАНЕ И ЦЕНА | ЦЕНОРАЗПИС ИЗГРАЖДАНЕ И ЦЕНА | ЦЕНОРАЗПИС Машини на склад Машини на склад КАКВО НОВО КАКВО НОВО ВАШЕТО ПЪРВО ЦПУ ВАШЕТО ПЪРВО ЦПУ
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
      СЕРИЯТА ЕС СЕРИЯТА ЕС ИЗГРАЖДАНЕ И ЦЕНА | ЦЕНОРАЗПИС ИЗГРАЖДАНЕ И ЦЕНА | ЦЕНОРАЗПИС Машини на склад Машини на склад КАКВО НОВО КАКВО НОВО ВАШЕТО ПЪРВО ЦПУ ВАШЕТО ПЪРВО ЦПУ
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
      НАЧАЛО ОБСЛУЖВАНЕ Ръководства за оператора Процедури „Как да…“ Ръководства за отстраняване на неизправности Превантивна поддръжка Части Haas Haas Tooling Видеоклипове
  • Видеоклипове Main Menu
My Haas Добре дошли,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Вписване Регистрирайте се Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Изход Добре дошли, Моите машини Последна дейност Моите оферти Моя профил Моите потребители Изход
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
TM-0P

  1. Вертикални фрези
  2. Центри серия Toolroom
  3. TM-0P

TM-0P

    САМО CNY
В момента не е налично във Вашия регион

За най-добри цени във Вашия регион се свържете с Вашето местно представителство на завода на Haas.

Фреза Toolroom с ЦПУ с ходове 508 х 305 х 406 мм и ATC

TM-0P са най-малките и най-достъпните от TM-P центри серията Toolroom на Haas. Моделите Haas TМ-Р са на достъпни цени, лесни за употреба и предлагат прецизното управление на ЦПУ системата на Haas. Те използват стандартни инструменти с конус 40, научават се много лесно и са лесни за работа – дори без да познавате G-кодовете. Те са перфектна опция за училища и компании, преминаващи към ЦПУ или за всеки, търсещ бюджетна машина с дълъг ход.

Моделите ТМ-Р включват автоматичен 10 позиционен инструментален магазин с електронно управление, по-бърз шпиндел и по-бързи ходове.

  • Работи с моно или трифазно захранване
  • Система за програмиране с конвертиране
  • Всеобхватни възможности на ЦПУ на разумна цена
  • Дистанционно наблюдение HaasConnect

ЗАБЕЛЕЖКА: Еднофазната работа не е налична в Европа.

See Available Stock

Текущо време на ход

Филтри

  • 40 Конус
  • 3 Оси
  • 6k ОБ/МИН
  • 10 Капацитет на инструментите
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
  • Таблица за съвместимост на въртящите маси

НАЛИЧНИ ОПЦИИ

ТЕХНИЧЕСКИ ДОКУМЕНТИ

ВИДЕОКЛИПОВЕ

СПОДЕЛЕНО ОТ КЛИЕНТИ

СВЪРЗАНИ ПРОДУКТИ

Стандартни функции

Шпиндели

  • 6000-об/мин шпиндел

Инструментален магазин

  • Устройство за смяна на инструменти на карусел с 10 гнезда

Управление на стружките и охлаждащата течност

  • Комплект помпа за охлаждаща течност

Управлението на Haas

  • Ethernet интерфейс
  • WiFi връзка за управлението на Haas
  • Модул за откриване на прекъсване в електрозахранването
  • Разширено управление на инструменти
  • Мултимедиен дисплей М-код; M130
  • HaasConnect: Дистанционно наблюдение
  • Безопасна работа
  • HaasDrop
  • Система за визуално програмиране на детайли
  • Дефиниран от потребителя макрос
  • Стандартна програмна памет, 1 GB

Продуктови опции

  • Работна светлина
  • Пакет “Удобство”
  • Стойка за зареждане на телефон

Транспортиране

  • Система за разтоварване

Гаранция

  • Стандартна 1-годишна гаранция
Налични опции

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Опции за автоматизация
ТЕХНИЧЕСКИ ДОКУМЕНТИ
  • 3D модел (ZIP)
  • Ръководство за инсталиране
  • Общ чертеж
  • Схема на въртящия момент
  • Ръководство за оператора

*ЗАБЕЛЕЖКА: Поради непрекъснатите подобрения в дизайна, 3D модели и общите чертежи може да не са точни спрямо най-новия модел на производство.

ВИДЕОКЛИПОВЕ
Recently Updated

TM-0P Демонстрация за рязане за IMTS 2022


Вижте тази кратка демонстрация на рязане, която снимаме в завода, преди да опаковаме този TM-0P, за да бъде показан на щанда на Haas за Срещи със студенти на IMTS 2022.

Как да поставите под прав ъгъл и да укажете менгеме
Ако някога сте имали затруднения със настройването на менгеме или не сте сигурни относно правилния начин, по който да го направите, това видео е за Вас. Експертът, даващ съвет за деня, Март Терибери Ви показва как.
Безжична интуитивна система за измерване Haas
Със системата с безжични интуитивни сонди Haas можете да настроите офсет на детайла и на детайл в определен времеви отрязък. Повече не са необходими поставки за ръбове или парчета хартия под инструмента.
Как правилно да уцелите дупка
В това видео експертът от Haas, даващ съвет за деня, Марк Терибери обяснява темата, която всеки оператор трябва да познава. Независимо дали сте начинаещ или опитен професионалист, ще извлечете много поуки от това видео.
Използвайте G53 вместо G28 за връщане на Вашата фреза Haas в начална позиция
Използвате ли командата G28, за да върнете масата или инструментите на машината ви в начална позиция? В този съвет за деня, Марк демонстрира как използването на командата G53 пести не само ценно време на програмата, но също намалява риска от срив на машината.
СПОДЕЛЕНО ОТ КЛИЕНТИ


Клиентът на фокус – MF Tool and Design

Мат Формикола решава да създаде свой собствен цех с чисто нова нинструментална фреза TM-1P с ЦПУ на Haas, която бързо увеличава неговия бизнес до приходи от нула до над 100 000 долара. Той е бил само на 19 години по това време и оттогава е добавил още два ЦПУ, инструментална фреза с ЦПУ TM-0P и инструментален струг TL-2 с ЦПУ на Haas.

СВЪРЗАНИ ПРОДУКТИ

достъпна алтернатива

Haas TM-0

TM-0

Фреза Toolroom с ЦПУ с ходове 508 х 305 х 406 мм

  • 40 Конус
  • 3 Оси
  • 4k ОБ/МИН
  • 1 Капацитет на инструментите
    САМО CNY
Научете повече Конфигуриране и ценообразуване

ПО-ГОЛЯМА РАБОТНА ЗОНА НА ДЕТАЙЛА

Haas TM-1P

TM-1P

Центри серия Toolroom с ЦПУ с ходове 762 х 406 х 406 мм и инструментален магазин

  • 40 Конус
  • 3 Оси
  • 6k ОБ/МИН
  • 10 Капацитет на инструментите
    САМО CNY
Научете повече Конфигуриране и ценообразуване

ПО-ГОЛЯМА ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ

Product Image

VF-1

ЦПУ вертикална фреза с 508 x 406 x 508 мм хода

  • 40 Конус
  • 3 Оси
  • 8.1k ОБ/МИН
  • 20 Капацитет на инструментите
    САМО CNY
Научете повече Конфигуриране и ценообразуване
Ходове S.A.E METRIC
Ос Х 20.00 in 508 mm
Ос Y 12.00 in 305 mm
Ос Z 16.00 in 406 mm
Чело на шпиндела към масата (~ макс) 20.0 in 508 mm
Чело на шпиндела към масата (~ мин) 4.0 in 102 mm
Spindle S.A.E METRIC
Максимална мощност на шпиндела 7.5 hp 5.6 kW
Максимални обороти 6000 rpm 6000 rpm
Максимален въртящ момент 33.0 ft-lbf @ 1200 rpm 45.0 Nm @ 1200 rpm
Задвижваща система Direct Speed, Belt Drive Direct Speed, Belt Drive
Конус CT or BT 40 CT or BT 40
Мазане на лагерите Grease Packed Grease Packed
Охлаждане Air Cooled Air Cooled
Работна маса S.A.E METRIC
Дължина 38.4 in 975 mm
Дължина (работна зона) 30.50 in 775 mm
Ширина 10.5 in 267 mm
Ширина на Т-образните канали 0.626 in to 0.630 in 15.90 mm to 16.00 mm
Разстояние до центъра на Т-образния канал 4.00 in 102 mm
Брой стандартни Т-образни канали 3 3
Максимално тегло върху масата (равномерно разпределение) 350 lb 159 kg
Feedrates S.A.E METRIC
Максимално работно подаване 400 ipm 10.2 m/min
Макс. Скорост на бърз ход по ос Х 400 ipm 10.2 m/min
Макс. Скорост на бърз ход по ос Y 400 ipm 10.2 m/min
Макс. Скорост на бърз ход по ос Z 400 ipm 10.2 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
Максимално осово натоварване на ос Х 2000 lbf 8896 N
Максимално осово натоварване на ос Y 2000 lbf 8896 N
Максимално осово натоварване на ос Z 2000 lbf 8896 N
Tool Changer S.A.E METRIC
Вид Carousel Carousel
Капацитет 10 10
Max Tool Diameter (full)** 3.5 in 89 mm
Максимално тегло на инструмент 12.0 lb 5.4 kg
От инструмент до инструмент 5.70 s 5.70 s
От стружка до стружка 6.50 s 6.50 s
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
Шлаух за въздух 3/8 in 3/8 in
Присъединителен куплунг 3/8 in 3/8 in
Минимално въздушно налягане 80 psi 5.5 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
Обороти на шпиндела 6000 rpm 6000 rpm
Задвижваща система Direct Speed, Belt Drive Direct Speed, Belt Drive
Мощност на шпиндела 7.5 hp 5.6 kW
Напрежение на входящ променлив ток (1 фаза) 220 VAC 220 VAC
Ампери при пълно зареждане (1 фаза) 40 A 40 A
Напрежение на входящ променлив ток (3 фаза) - ниско 220 VAC 220 VAC
Макс. Ток при пълен товар (3 фази) - ниско 25 A 25 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 13 A 13 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Местен палет 100.0 in x 78.0 in x 99.5 in 254 cm x 198 cm x 253 cm
Експортен палет 100.0 in x 78.0 in x 99.5 in 254 cm x 198 cm x 253 cm
Тегло 3660 lb 1660.0 kg

ЗАБЕЛЕЖКА: Всички изброени спецификации са за стандартната конфигурация на машина. Опционалното оборудване може да промени спецификациите на машина.

*Машините Haas са проектирани да работят на 220 VAC (200-240 VAC) мощност. Допълнителен вътрешен високоволтов трансформатор (380 - 480 VAC) се предлага за всички модели, с изключение на настолните машини CL-1, CM-1 и рутери серия SR. Този допълнителен високоволтов вътрешен трансформатор не може да се инсталира на място; трябва да се поръча заедно с машината.

Машините Haas, предназначени за Европа и Обединеното кралство, са конфигурирани с вътрешен високоволтов неизолиран трансформатор за работа на 400 VAC, с изключение на настолни машини, рутери от серия CL-1, CM-1 и SR. 

**Опционалните инструментални магазини могат да имат различен максимален размер на инструмента от стандартния инструментален магазин. Изключително големите инструменти може да изискват два съседни джоба да останат празни между инструментите. Щракнете тук за спецификации за инструментален държач.

Внимание! Опционалните високопроизводителни шпиндели могат да имат по-големи изисквания за електрозахранване от стандартния шпиндел. Ако обаче конската сила на шпинделa (KW) не се промени, изискването за мощност остава същото. Проверете необходимата мощност, преди да включите захранването за вашата машина.

† Потреблението на въздух при машини от серия DC с конус 40 може да бъде по-голямо, когато е активирано Обдухване с въздух на инструментите (TAB).

 

ВЪРТЯЩА МАСА НА HAAS МАШИНА HAAS ТИП РОТАЦИОНЕН ФИТИНГ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
HA2TS TM-0P АЛТЕРНАТИВЕН ФИТИНГ: ВНИМАНИЕ АЛТЕРНАТИВЕН ФИТИНГ: ВНИМАНИЕ Този ротор приляга на тази конкретна машина, но може да изисква алтернативно закрепване за правилно позициониране, като подложка или алтернативен Т-слот.
HA5C TM-0P АЛТЕРНАТИВЕН ФИТИНГ: ВНИМАНИЕ АЛТЕРНАТИВЕН ФИТИНГ: ВНИМАНИЕ Този ротор приляга на тази конкретна машина, но може да изисква алтернативно закрепване за правилно позициониране, като подложка или алтернативен Т-слот.
HA5CS TM-0P АЛТЕРНАТИВЕН ФИТИНГ: ВНИМАНИЕ АЛТЕРНАТИВЕН ФИТИНГ: ВНИМАНИЕ Този ротор приляга на тази конкретна машина, но може да изисква алтернативно закрепване за правилно позициониране, като подложка или алтернативен Т-слот.
HRT160-2 TM-0P АЛТЕРНАТИВЕН ФИТИНГ: ВНИМАНИЕ АЛТЕРНАТИВЕН ФИТИНГ: ВНИМАНИЕ Този ротор приляга на тази конкретна машина, но може да изисква алтернативно закрепване за правилно позициониране, като подложка или алтернативен Т-слот.
HRT160SP TM-0P ПОЗИТИВЕН ФИТИНГ
HRT210SP TM-0P ПОЗИТИВЕН ФИТИНГ
TRT100 TM-0P АЛТЕРНАТИВЕН ФИТИНГ: ВНИМАНИЕ АЛТЕРНАТИВЕН ФИТИНГ: ВНИМАНИЕ Този ротор приляга на тази конкретна машина, но може да изисква алтернативно закрепване за правилно позициониране, като подложка или алтернативен Т-слот.
TRT160 TM-0P АЛТЕРНАТИВЕН ФИТИНГ: ВНИМАНИЕ АЛТЕРНАТИВЕН ФИТИНГ: ВНИМАНИЕ Този ротор приляга на тази конкретна машина, но може да изисква алтернативно закрепване за правилно позициониране, като подложка или алтернативен Т-слот.
TRT70 TM-0P АЛТЕРНАТИВЕН ФИТИНГ: ВНИМАНИЕ АЛТЕРНАТИВЕН ФИТИНГ: ВНИМАНИЕ Този ротор приляга на тази конкретна машина, но може да изисква алтернативно закрепване за правилно позициониране, като подложка или алтернативен Т-слот.
HRT100 TM-0P ПОЗИТИВЕН ФИТИНГ
TH240 TM-0P ПОЗИТИВЕН ФИТИНГ
HA5C-T TM-0P АЛТЕРНАТИВЕН ФИТИНГ: ВНИМАНИЕ АЛТЕРНАТИВЕН ФИТИНГ: ВНИМАНИЕ Този ротор приляга на тази конкретна машина, но може да изисква алтернативно закрепване за правилно позициониране, като подложка или алтернативен Т-слот.
HRT160 TM-0P АЛТЕРНАТИВЕН ФИТИНГ: ВНИМАНИЕ АЛТЕРНАТИВЕН ФИТИНГ: ВНИМАНИЕ Този ротор приляга на тази конкретна машина, но може да изисква алтернативно закрепване за правилно позициониране, като подложка или алтернативен Т-слот.
HRT200HS TM-0P АЛТЕРНАТИВЕН ФИТИНГ: ВНИМАНИЕ АЛТЕРНАТИВЕН ФИТИНГ: ВНИМАНИЕ Този ротор приляга на тази конкретна машина, но може да изисква алтернативно закрепване за правилно позициониране, като подложка или алтернативен Т-слот.

Имате нужда от помощ, за да изберете подходящата машина?

Конфигуратор и цени

Нека Ви помогнем да изберете подходящата машина за Вашето производство.

Започнете

Необходима Ви е повече информация?

Ако искате да получавате повече информация как с нова машина Haas можете да реализирате свои продукти, моля, споделете своите данни за контакт.

Language Preference :
Loading

Всички цени и спецификации подлежат на промяна без уведомление. Таксите за доставка, опаковане и държавни и мести данъци, разходи за монтаж от доставчика и инсталираните от дилъра аксесоари не са включени. Не носи отговорност за печатни или типографски грешки. Показаните машини са с опционално оборудване. Актуалният външен вид на изделието може да е различен.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Обратна връзка
Haas Logo

Доставна цена за Haas

Тази цена включва разходите за доставка, мита за износ и внос, застраховка и всички други разходи, направени по време на доставката до място във Франция, договорени с Вас като купувач. Никакви други задължителни разходи не могат да се добавят към доставката на продукт с ЦПУ на Haas.