MyHaas Velkommen,
!
Haas Tooling Ordrehistorikk for gjest MyHaas/HaasConnect Logg inn Registrer deg Haas Tooling Min konto Order History Return History MyHaas/HaasConnect Logg ut Velkommen, Mine maskiner Seneste aktivitet Mine pristilbud Min konto Mine brukere Logg ut
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
      • Manuell dreiebenk
      • Vertikal sag
      • Gjæringssag
    • Lommemaskiner
      Lommemaskiner
      Lommemaskiner View All
      • Lommemaskiner
      • Lommefres
    • HURTIGLENKER Spesialserie  Spesialserie 
      EU-SERIEN EU-SERIEN BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE Maskiner på lager Maskiner på lager HVA ER NYTT HVA ER NYTT DIN FØRSTE CNC DIN FØRSTE CNC
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
      EU-SERIEN EU-SERIEN BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE Maskiner på lager Maskiner på lager HVA ER NYTT HVA ER NYTT DIN FØRSTE CNC DIN FØRSTE CNC
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
Haas Tooling Ordrehistorikk for gjest MyHaas/HaasConnect Logg inn Registrer deg Haas Tooling Min konto Order History Return History MyHaas/HaasConnect Logg ut Velkommen, Mine maskiner Seneste aktivitet Mine pristilbud Min konto Mine brukere Logg ut
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
TM-0P

  1. Vertikale freser
  2. Freser for verktøyavdelingen
  3. TM-0P

TM-0P

    KUN CNY
 
Not Currently Available In Your Region
CNC-fres for verktøyavdelingen med 508 x 305 x 406 mm vandring og ATC

TM-0P er den minste og rimeligste av Haas TM-P-serien med freser for verktøyavdeling. Haas TM-P-modeller er rimelige, enkle å bruke og tilbyr presisjonskontrollen til Haas CNC-systemet. De benytter standard 40-kons bearbeiding og er svært lette å lære og betjene – selv uten å kunne G-kode. De passer utmerket for skoler, bedrifter som er i ferd med å gå over til CNC, og alle som er på utkikk etter en maskin med stor vandring på et budsjett.

TM-P-modellene inkluderer en automatisk 10-lommers verktøyveksler, en raskere spindel og høyere hastigheter.

  • Opererer på enkelt- eller trefasestrøm
  • Dialog programmering
  • Rimelig fullstendig CNC-funksjonalitet
  • Ekstern HaasConnect-overvåkning

MERKNAD: Enfasedrift er ikke tilgjengelig i Europa.

See Available Stock

Nåværende ledetid

Filtre

  • 40 Kone
  • 3 Akse
  • 6k O/MIN
  • 10 Verktøykapasitet
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
UTFORSK INVENTAR
Sammenligne maskiner
BYGG OG PRISSETT
Kontakt distributør
  • Bygg-og-Pris
  • Maskininfo
  • Spesifikasjoner
  • Tilpasningsdiagram for roterende enhet

TILGJENGELIGE ALTERNATIVER

TEKNISKE DOKUMENTER

VIDEOER

KUNDEANBEFALINGER

RELATERTE PRODUKTER

Standardfunksjoner

Spindler

  • 6.000 rpm spindel

Verktøyvekslere

  • 10-lommers karusellverktøyveksler

Håndtering av spon og kjølevæske

  • Kjølevæskepumpesett

Haas-kontrollen

  • Berøringsskjerm for kontroll
  • Ethernet-grensesnitt
  • Wi-Fi-tilkobling for Haas-kontrollen
  • Tidlig strømfeilsøkingsmodul
  • Avansert verktøystyring
  • Media Display M-Code, M130
  • HaasConnect: Ekstern overvåkning
  • Safe Run
  • HaasDrop
  • Visuelt del programmeringssystem
  • Brukerdefinerte makroer
  • Standard programminne, 1 GB

Produktalternativer

  • Arbeidslys
  • Bekvemmelighetspakke
  • Ladestativ for telefon

Frakt

  • Løftemulighet

Garanti

  • 1 års standard garanti
  • 6 måneders standard garanti
Tilgjengelige alternativer

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Automatiseringsalternativer
TEKNISKE DOKUMENTER
  • 3D-modell (ZIP)
  • Installasjonsveiledning
  • Oppsettstegning
  • Momentdiagram
  • Operatørhåndbok
VIDEOER
Recently Updated

TM-0P skjæredemo for IMTS 2022


Sjekk ut denne korte skjæredemoen vi tok opp på fabrikken før vi pakket inn denne TM-0P-en som skulle vises på Haas Automations Student Summit-bod på IMTS 2022.

Slik utfører du rettvinklet avretting av en skrustikke med indikator
Hvis du noen gang har slitt med å sette opp en skrustikke eller er usikker på hvordan det gjøres riktig, er denne videoen for deg. Tipseksperten Mark Terryberry viser deg hvordan.
Haas Wireless Intuitive Probing System
Med Haas' Wireless Intuitive Probing System (WIPS) kan du stille inn verktøy og arbeidsforskyvninger på en brøkdel av tiden. Ikke lenger nødvendig å bruke kantfinner eller papirlapper under verktøyet.
Slik lokaliserer du en åpning
I denne videoen dekker Haas-tipseksperten Mark Terryberry et tema som hver maskinist trenger å kunne. Uavhengig av om du er nybegynner eller en erfaren proff, vil du ha nytte av denne videoen.
Bruk G53 i stedet for G28 til å sende Haas-fresen til hjemposisjon
Bruker du en G28-kommando for å sende maskinbordet eller verktøyene til hjemposisjon? I dette tipset demonstrerer Mark hvordan bruk av en G53-kommando i stedet ikke bare sparer verdifull syklustid, men også reduserer også risikoen for å krasje maskinen.
KUNDEANBEFALINGER


Kunde i rampelyset – MF Tool and Design

Matt Formicola bestemte seg for å starte sitt eget maskinverksted med en helt ny Haas TM-1P CNC fres for verktøyavdeling som raskt økte virksomheten hans fra null til over 100 000 dollar i omsetning. Han var bare 19 år gammel på tidspunktet og har siden lagt til to flere CNC-er, en TM-0P CNC fres for verktøyavdeling, og en TL-2 CNC dreiebenk for verktøyavdeling.

RELATERTE PRODUKTER

rimelig alternativ

Haas TM-0

TM-0

CNC-fres for verktøyavdeling med 508 x 305 x 406 mm vandring

  • 40 Kone
  • 3 Akse
  • 4k O/MIN
  • 1 Verktøykapasitet
    KUN CNY
Lær mer Bygg og pris

STØRRE ARBEIDSOMRÅDE

Haas TM-1P

TM-1P

CNC-fres for verktøyavdelingen med 762 x 406 x 406 mm vandring og ATC

  • 40 Kone
  • 3 Akse
  • 6k O/MIN
  • 10 Verktøykapasitet
    KUN CNY
Lær mer Bygg og pris

HØYERE PRODUKSJON

Product Image

VF-1

Vertikal CNC-fres med 508 mm x 406 mm x 508 mm vandring

  • 40 Kone
  • 3 Akse
  • 8.1k O/MIN
  • 20 Verktøykapasitet
    KUN CNY
Lær mer Bygg og pris
Vandring S.A.E METRIC
X-akse 20.00 in 508 mm
Y-akse 12.00 in 305 mm
Z-akse 16.00 in 406 mm
Spindelnese til bord (~ maks) 20.0 in 508 mm
Spindelnese til bord (~ min) 4.0 in 102 mm
Spindle S.A.E METRIC
Maks effekt 7.5 hp 5.6 kW
Maks hastighet 6000 rpm 6000 rpm
Maks. moment 33.0 ft-lbf @ 1200 rpm 45.0 Nm @ 1200 rpm
Drivsystem Direct Speed, Belt Drive Direct Speed, Belt Drive
Kone CT or BT 40 CT or BT 40
Lagersmøring Grease Packed Grease Packed
Kjøling Air Cooled Air Cooled
Tabell S.A.E METRIC
Lengde 38.4 in 975 mm
Lengde (arbeidsområde) 30.50 in 775 mm
Bredde 10.5 in 267 mm
T-sporbredde 0.626 in to 0.630 in 15.90 mm to 16.00 mm
T-spor, senteravstand 4.00 in 102 mm
Antall Std T-spor 3 3
Maks vekt på bord (jevnt fordelt) 350 lb 159 kg
Feedrates S.A.E METRIC
Maks kutting 400 ipm 10.2 m/min
X-aksen hastighet 400 ipm 10.2 m/min
Y-aksen hastighet 400 ipm 10.2 m/min
Z-aksen hastighet 400 ipm 10.2 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
Maks skyvekraft X 2000 lbf 8896 N
Maks skyvekraft Y 2000 lbf 8896 N
Maks skyvekraftZ 2000 lbf 8896 N
Tool Changer S.A.E METRIC
Type Carousel Carousel
Kapasitet 10 10
Maks verktøydiameter (full) 3.5 in 89 mm
Maks verktøyvekt 12.0 lb 5.4 kg
Verktøy-til-verktøy (gjennomsnitt) 5.70 s 5.70 s
Spon-til-spon (gjennomsnitt) 6.50 s 6.50 s
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113 L/min @ 6.9 bar
Innebygd luftslange 3/8 in 3/8 in
Kopler (Luft) 3/8 in 3/8 in
Lufttrykk min 80 psi 5.5 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
Spindelhastighet 6000 rpm 6000 rpm
Drivsystem Direct Speed, Belt Drive Direct Speed, Belt Drive
Spindelkraft 7.5 hp 5.6 kW
Inngang AC-spenning (1 fase) 220 VAC 220 VAC
Full last forsterkere (1 fase) 40 A 40 A
Inngang AC-spenning (3 fase) – lav 220 VAC 220 VAC
Full last forsterkere (3 fase) – lav 25 A 25 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 13 A 13 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Lokal palle 100.0 in x 78.0 in x 99.5 in 254 cm x 198 cm x 253 cm
Eksportpalle 100.0 in x 78.0 in x 99.5 in 254 cm x 198 cm x 253 cm
Vekt 3660 lb 1660.0 kg

*Haas-maskiner er utformet for å fungere med vekselstrøm på 220 V (200-240 V). En valgfri intern transformator med høy spenning (380 – 480 VAC) er tilgjengelig for alle modeller, med unntak av skrivebordmaskinene, CL-1, CM-1 og SR Series-rutere. Denne valgfrie interne transformatoren med høy spenning kan ikke ettermonteres; den må bestilles med maskinen.

Haas-maskiner som er beregnet for Europa og Storbritannia er konfigurert med en intern høyspent ikke-isolert transformator for å drive på 400 VAC, med unntak av skrivebordmaskiner, CL-1, CM-1 og SR-serien av rutere. 

VÆR OPPMERKSOM! Valgfrie høyytelsesspindler kan kreve mer strøm enn standardspindelen. Men hvis spindelens hestekrefter (kW) ikke endres, forblir strømkravet det samme. Verifiser strømkravet før du kjører strøm for maskinen din.

† Luftforbruk på maskiner i 40-kon DC-serien kan være høyere når luftblåsing gjennom verktøy (TAB) er aktivert.

 

HAAS ROTERENDE ENHET HAAS-MASKIN PASSFORMTYPE FOR ROTERENDE VERKTØY WARNING
HA2TS TM-0P ALTERNATIV PASSFORM: ADVARSEL ALTERNATIV PASSFORM: ADVARSEL Dette roterende verktøyet passer denne bestemte maskinen, men kan kreve alternativ oppspenning for riktig posisjonering, slik som en underplate eller et alternativt T-spor.
HA5C TM-0P ALTERNATIV PASSFORM: ADVARSEL ALTERNATIV PASSFORM: ADVARSEL Dette roterende verktøyet passer denne bestemte maskinen, men kan kreve alternativ oppspenning for riktig posisjonering, slik som en underplate eller et alternativt T-spor.
HA5CS TM-0P ALTERNATIV PASSFORM: ADVARSEL ALTERNATIV PASSFORM: ADVARSEL Dette roterende verktøyet passer denne bestemte maskinen, men kan kreve alternativ oppspenning for riktig posisjonering, slik som en underplate eller et alternativt T-spor.
HRT160-2 TM-0P ALTERNATIV PASSFORM: ADVARSEL ALTERNATIV PASSFORM: ADVARSEL Dette roterende verktøyet passer denne bestemte maskinen, men kan kreve alternativ oppspenning for riktig posisjonering, slik som en underplate eller et alternativt T-spor.
HRT160SP TM-0P POSITIV PASSFORM
HRT210SP TM-0P POSITIV PASSFORM
TRT100 TM-0P ALTERNATIV PASSFORM: ADVARSEL ALTERNATIV PASSFORM: ADVARSEL Dette roterende verktøyet passer denne bestemte maskinen, men kan kreve alternativ oppspenning for riktig posisjonering, slik som en underplate eller et alternativt T-spor.
TRT160 TM-0P ALTERNATIV PASSFORM: ADVARSEL ALTERNATIV PASSFORM: ADVARSEL Dette roterende verktøyet passer denne bestemte maskinen, men kan kreve alternativ oppspenning for riktig posisjonering, slik som en underplate eller et alternativt T-spor.
TRT70 TM-0P ALTERNATIV PASSFORM: ADVARSEL ALTERNATIV PASSFORM: ADVARSEL Dette roterende verktøyet passer denne bestemte maskinen, men kan kreve alternativ oppspenning for riktig posisjonering, slik som en underplate eller et alternativt T-spor.
HRT100 TM-0P POSITIV PASSFORM
TH240 TM-0P POSITIV PASSFORM
HA5C-T TM-0P ALTERNATIV PASSFORM: ADVARSEL ALTERNATIV PASSFORM: ADVARSEL Dette roterende verktøyet passer denne bestemte maskinen, men kan kreve alternativ oppspenning for riktig posisjonering, slik som en underplate eller et alternativt T-spor.
HRT160 TM-0P ALTERNATIV PASSFORM: ADVARSEL ALTERNATIV PASSFORM: ADVARSEL Dette roterende verktøyet passer denne bestemte maskinen, men kan kreve alternativ oppspenning for riktig posisjonering, slik som en underplate eller et alternativt T-spor.
HRT200HS TM-0P ALTERNATIV PASSFORM: ADVARSEL ALTERNATIV PASSFORM: ADVARSEL Dette roterende verktøyet passer denne bestemte maskinen, men kan kreve alternativ oppspenning for riktig posisjonering, slik som en underplate eller et alternativt T-spor.

Trenger du hjelp til å finne den rette maskinen?

Bygg og prissett

La oss hjelpe deg å finne den riktige for ditt verksted.

Kom i gang

Trenger du mer informasjon?

Hvis du ønsker mer informasjon om hvordan en ny Haas-maskin kan gi liv til produktene dine, oppgir du dine kontaktdetaljer.

Do you plan on attending the seminar "Launching Automation: Concept to Production"?

Do you plan on attending the morning session on Preventative Maintenance?

Do you plan on attending the afternoon session on Preventative Maintenance?

Language Preference :
Loading

Alle priser og spesifikasjoner kan endres uten varsel. Frakt, rigging, nasjonal & lokal skatt, leverandørens installasjonsavgift og forhandlerinstallert tilbehør er ikke inkludert. Det tas ikke ansvar for trykkfeil eller typografiske feil. Maskiner vises med alternativt utstyr. Faktisk produktutseende kan avvike.
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
Denne prisen inkluderer fraktkostnader, utførsels- og innførselstoll, forsikring, og alle andre utgifter som pådras under forsendelse til en lokasjon i Frankrike som er avtalt med deg som kjøper. Ingen andre obligatoriske kostnader kan legges til ved levering av et Haas CNC-produkt.