MyHaas Velkommen,
!
Haas Tooling Ordrehistorikk for gjest MyHaas/HaasConnect Logg inn Registrer deg Haas Tooling Min konto Order History Return History MyHaas/HaasConnect Logg ut Velkommen, Mine maskiner Seneste aktivitet Mine pristilbud Min konto Mine brukere Logg ut
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
      EU-SERIEN EU-SERIEN BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE Maskiner på lager Maskiner på lager HVA ER NYTT HVA ER NYTT DIN FØRSTE CNC DIN FØRSTE CNC
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
      EU-SERIEN EU-SERIEN BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE Maskiner på lager Maskiner på lager HVA ER NYTT HVA ER NYTT DIN FØRSTE CNC DIN FØRSTE CNC
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
Haas Tooling Ordrehistorikk for gjest MyHaas/HaasConnect Logg inn Registrer deg Haas Tooling Min konto Order History Return History MyHaas/HaasConnect Logg ut Velkommen, Mine maskiner Seneste aktivitet Mine pristilbud Min konto Mine brukere Logg ut
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
HMS-3123 Mitre Saw

  1. Butikkutstyr
  2. Gjæringssag

HMS-3123 Mitre Bandsaw

    KUN CNY
Haas gjæringsbåndsag, 9" maks skjærkapasitet

Haas HMS-3123 gjæringsbåndsag kombinerer presisjonsskjæring og fleksibilitet med flere vinkelmuligheter for å muliggjøre dobbelt gjæringssagkutt fra 0° til 60°. Maskinens intelligente kontrollsystem, kraftige hydrauliske klemming og system for holdbar bladstyring sikrer effektiv og nøyaktig ytelse på tvers av en rekke skjæreoppgaver. Enten du skjærer konstruksjonsstål, rør eller komplekse profiler, gir HMS-3123 stabil og pålitelig multi-vinkel kutting for å øke produksjonseffektiviteten din.

  • Skjæreområde 90° flat – 12,2" x 9" (310 x 230 mm)
  • Skjæreområde 90° rund – 9" (230 mm)
  • 0° – 60° gjæringsrekkevidde
  • Hydraulisk klemming
  • Bladbrudddeteksjon
  • LED arbeidslys
  • CE-standard sikkerhetsbeskyttelse

See Available Stock

Nåværende ledetid

Filtre
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
UTFORSK ALT INVENTAR

For øyeblikket kun tilgjengelig i Nord-Amerika. 

Sammenligne maskiner
  • Konfigurasjon
  • Maskininfo
  • Spesifikasjoner
  • Produktgaranti

STANDARD KONFIGURASJON

UTVENDIG BESKYTTELSE

Sertifisert sikkerhet for CE-standard

ELEKTRISKE FUNKSJONER

CE Elektrisk sikkerhet

PRODUKTETS FUNKSJONER

Hydraulisk klemming
Skrustikketrykkregulator
Bladbrudddeteksjon
Manuell føringsarm
Tåkesprayenhet
LED arbeidslys

MATERIELL MATING

Innmatingsbord
Utmatingsbord
Arbeidsstopp

MEKANISK STRUKTUR

Klemme med enkel skrustikke
Manuell bevegelse av føringsarm

TEKNISKE DOKUMENTER

TEKNISKE DOKUMENTER
  • 3D-modell (ZIP) (kommer snart)
  • Oppsettstegning (kommer snart)
  • Installasjon
  • Operatørhåndbok
Spesifikasjoner SAE Metrisk
Skjæreområde 90° rund Φ9 tommer Φ230 mm
Skjæreområde 90° flat (B x H) 12,2 x 9 tommer 310 x 230 mm
Skjæreområde 45° rund Φ8,3 tommer Φ210 mm
Skjæreområde 45° flat (B x H) 8,3 x 8,3 tommer 210 x 210 mm
Skjæreområde 60° rund Φ5,5 tommer Φ140 mm
Skjæreområde 60° flat (B x H) 5,5 x 5,5 tommer 140 x 140 mm
Minste størrelse som skal skjæres 0,4 x 0,4 tommer 10 x 10 mm
Klemmerekkevidde: 0–12,2 tommer 0–310 mm
Korteste lengde på avskjæringsstykke 1,2 tommer 30 mm
Korteste restlengde individuelle skjær 2 tommer 50 mm
Skjærehastigheten varierer uendelig med 65,6–262,4 ft/min 20–80 m/min
Sagmatehastighet 0,04–11,8 tommer/min 1–300 mm/min
Dimensjoner på sagblad 114,6 x 1,06 x 0,03 tommer 2910 x 27 x 0,9 mm
Materialets støttehøyde 34,6 tommer 880 mm
Total tilkoblet last 2,8 hk 2,1 kW
Effekt på sagmotor 2 hp 1,5 kW
Hydraulisk motor 0,56 hk 0,42 kW
Lengde 31,5 tommer 800 mm
Bredde inkl. spontransportbånd 63 tommer 1600 mm
Høyde 59 tommer 1500 mm
Total vekt 2203 lb 500 kg

Haas produktgaranti – 6 måneder

Dette produktet inkluderer en 6-måneders delegaranti og støtte fra det lokale Haas fabrikkutsalget ditt.  Gebyrer for installasjon på stedet, opplæring, servicearbeid og reise vil gjelde.  Kontakt ditt lokale Haas fabrikkutsalg. 

Trenger du hjelp til å finne den rette maskinen?

Bygg og prissett

La oss hjelpe deg å finne den riktige for ditt verksted.

Kom i gang

Trenger du mer informasjon?

Hvis du ønsker mer informasjon om hvordan en ny Haas-maskin kan gi liv til produktene dine, oppgir du dine kontaktdetaljer.

Do you plan on attending the seminar "Launching Automation: Concept to Production"?

Do you plan on attending the morning session on Preventative Maintenance?

Do you plan on attending the afternoon session on Preventative Maintenance?

Language Preference :
Loading

Alle priser og spesifikasjoner kan endres uten varsel. Frakt, rigging, nasjonal & lokal skatt, leverandørens installasjonsavgift og forhandlerinstallert tilbehør er ikke inkludert. Det tas ikke ansvar for trykkfeil eller typografiske feil. Maskiner vises med alternativt utstyr. Faktisk produktutseende kan avvike.
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
Denne prisen inkluderer fraktkostnader, utførsels- og innførselstoll, forsikring, og alle andre utgifter som pådras under forsendelse til en lokasjon i Frankrike som er avtalt med deg som kjøper. Ingen andre obligatoriske kostnader kan legges til ved levering av et Haas CNC-produkt.