MyHaas Vitajte,
!
Haas Tooling História objednávok hosťa MyHaas/HaasConnect Prihlásiť sa Zaregistrovať Haas Tooling Môj účet Order History Return History MyHaas/HaasConnect Odhlásiť sa Vitajte, Moje stroje Najnovšia činnosť Moje cenové ponuky Môj účet Moji používatelia Odhlásiť sa
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
      SÉRIA EU SÉRIA EU ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK Stroje na sklade Stroje na sklade NOVINKY NOVINKY VÁŠ PRVÝ STROJ CNC VÁŠ PRVÝ STROJ CNC
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
    • VF-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
      VF-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
      VF-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC View All
      • VF-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
    • UMC-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
      UMC-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
      UMC-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC View All
      • UMC-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
    • ST-Y-Axis Standard Features | Haas CNC
      ST-Y-Axis Standard Features | Haas CNC
      ST-Y-Axis Standard Features | Haas CNC View All
      • ST-Y-Axis Standard Features | Haas CNC
    • RÝCHLE ODKAZY Špeciálne série  Špeciálne série 
      SÉRIA EU SÉRIA EU ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK Stroje na sklade Stroje na sklade NOVINKY NOVINKY VÁŠ PRVÝ STROJ CNC VÁŠ PRVÝ STROJ CNC
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
      SÉRIA EU SÉRIA EU ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK Stroje na sklade Stroje na sklade NOVINKY NOVINKY VÁŠ PRVÝ STROJ CNC VÁŠ PRVÝ STROJ CNC
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
Haas Tooling História objednávok hosťa MyHaas/HaasConnect Prihlásiť sa Zaregistrovať Haas Tooling Môj účet Order History Return History MyHaas/HaasConnect Odhlásiť sa Vitajte, Moje stroje Najnovšia činnosť Moje cenové ponuky Môj účet Moji používatelia Odhlásiť sa
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
HMS-3123 Mitre Saw

  1. Vybavenie dielne
  2. Pokosová píla

HMS-3123 Mitre Bandsaw

    IBA CNY
Pásová pokosová píla Haas, max. rezná kapacita 230 mm

Pásová pokosová píla Haas HMS-3123 spája presné rezanie a viacuhlovú flexibilnosť, aby umožnila duálne pokosové rezy od 0° do 60°. Inteligentný riadiaci systém stroja, výkonné hydraulické upnutie a odolný systém navádzania čepelí zaisťujú efektívny a presný výkon pri celej škále rezných úloh. Či už režete konštrukčnú oceľ, potrubia alebo zložité profily, píla HMS-3123 poskytuje stabilné a spoľahlivé viacuhlové rezanie na zvýšenie vašej výrobnej účinnosti.

  • Rezný rozsah 90° rovný – 310 x 230 mm (12,2" x 9")
  • Rezný rozsah 90° okrúhly – 230 mm (9")
  • 0° – 60° pokosový rozsah
  • Hydraulické upnutie
  • Detekcia zlomenia čepele
  • Pracovné osvetlenie LED
  • Bezpečnostná ochrana podľa normy CE

See Available Stock

Aktuálny čas dodania

Filtre
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
PRIESKÚMAJTE VŠETKY ZÁSOBY

V súčasnosti k dispozícii iba v Severnej Amerike. 

Porovnať stroje
  • Konfigurácia
  • Informácie o stroji
  • Špecifikácie
  • Záruka na výrobky

ŠTANDARDNÁ KONFIGURÁCIA

VONKAJŠIA OCHRANA

Bezpečnostná ochrana podľa normy CE

ELEKTRICKÉ FUNKCIE

Elektrická bezpečnosť CE

VLASTNOSTI PRODUKTU

Hydraulické upnutie
Regulátor tlaku zveráka
Detekcia zlomenia čepele
Ručné vodiace rameno
Zariadenie na striekanie aerosólu
Pracovné osvetlenie LED

POSUV MATERIÁLU

Stôl na podávanie
Stôl na odvádzanie
Zastavenie obrobku

MECHANICKÁ ŠTRUKTÚRA

Upnutie jedného zveráka
Pohyb ručného vodiaceho ramena

TECHNICKÁ DOKUMENTÁCIA

TECHNICKÁ DOKUMENTÁCIA
  • 3D model (ZIP) (už čoskoro)
  • Situačný výkres
  • Inštalácia
  • Návod na obsluhu
Špecifikácie SAE Metrické jednotky
Rozsah rezania 90° okrúhly Φ9 palcov Φ230 mm
Rezný rozsah 90° rovný (Š x V) 12,2 x 9 palcov 310 x 230 mm
Rozsah rezania 45° okrúhly Φ8,3 palca Φ210 mm
Rezný rozsah 45° rovný (Š x V) 8,3 x 8,3 palca 210 x 210 mm
Rozsah rezania 60° okrúhly Φ5,5 palca Φ140 mm
Rezný rozsah 60° rovný (Š x V) 5,5 x 5,5 palca 140 x 140 mm
Najmenšia veľkosť na rezanie 0,4 x 0,4 palca 10 x 10 mm
Upínací rozsah 0 – 12,2 palca 0 – 310 mm
Najkratšia dĺžka odrezaného kusu 1,2 palca 30 mm
Najkratšia zvyšková dĺžka individuálneho rezu 2 palce 50 mm
Rýchlosť rezania sa nekonečne mení s 65,6 – 262,4 stopy/min 20 – 80 m/min
Rýchlosť posuvu píly 0,04 – 11,8 in/min 1 – 300 mm/min
Rozmery čepele píly 114,6 x 1,06 x 0,03 palca 2 910 x 27 x 0,9 mm
Výška podpery materiálu 34,6 palca 880 mm
Celkové pripojené zaťaženie 2,8 k 2,1 kW
Výkon motora píly 2 k 1,5 kW
Hydraulický motor 0,56 k 0,42 kW
Dĺžka 31,5 palcov 800 mm
Šírka vrátane dopravníka triesok 63 palcov 1 600 mm
Výška 59 palcov 1 500 mm
Celková hmotnosť 2 203 lb 500 kg

Záruka na výrobky Haas – 6 mesiacov

Tento výrobok obsahuje 6-mesačnú záruku na diely a podporu miestnej podnikovej predajne spoločnosti Haas.  Budú sa účtovať poplatky za inštaláciu na mieste, školenie, servisnú prácu a cestovné náklady.  Kontaktujte miestnu podnikovú predajňu spoločnosti Haas. 

Potrebujete poradiť pri hľadaní správneho stroja?

Zostavenie a cena

Pomôžeme vám nájsť ten pravý stroj pre vašu dielňu.

Začnite

Potrebujete viac informácií?

Ak by ste chceli viac informácií o tom, ako môže nový stroj Haas oživiť vaše výrobky, pošlite nám vaše kontaktné údaje.

Do you plan on attending the seminar "Launching Automation: Concept to Production"?

Do you plan on attending the morning session on Preventative Maintenance?

Do you plan on attending the afternoon session on Preventative Maintenance?

Language Preference :
Loading

Všetky ceny a špecifikácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Doprava, vybavenie, štátne a miestne dane, poplatky dodávateľa za inštaláciu a príslušenstvo nainštalované predajcom nie sú zahrnuté. Nezodpovedáme za tlačové alebo typografické chyby. Stroje sú zobrazené s voliteľným príslušenstvom. Skutočný vzhľad produktu sa môže líšiť.
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
Táto cena zahŕňa náklady na prepravu, vývozné a dovozné clá, poistenie a akékoľvek ďalšie výdavky, ktoré sa vyskytnú počas prepravy na miesto vo Francúzsku dohodnuté s vami ako kupujúcim. Žiadne ďalšie povinné náklady nemožno pridať k dodávke CNC produktu Haas.