MyHaas ようこそ、
!
Haas Tooling ゲストの注文履歴 MyHaas/HaasConnect サインイン 登録 Haas Tooling アカウント Order History Return History MyHaas/HaasConnect サインアウト ようこそ、 使用中の機械 最新の活動 見積 アカウント ユーザー サインアウト
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
    • VF-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
      VF-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
      VF-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC すべて表示
      • VF-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
    • UMC-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
      UMC-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
      UMC-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC すべて表示
      • UMC-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
    • ST-Y-Axis Standard Features | Haas CNC
      ST-Y-Axis Standard Features | Haas CNC
      ST-Y-Axis Standard Features | Haas CNC すべて表示
      • ST-Y-Axis Standard Features | Haas CNC
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
Haas Tooling ゲストの注文履歴 MyHaas/HaasConnect サインイン 登録 Haas Tooling アカウント Order History Return History MyHaas/HaasConnect サインアウト ようこそ、 使用中の機械 最新の活動 見積 アカウント ユーザー サインアウト
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
HMS-3123 Mitre Saw

  1. 工場機器
  2. マイターソー

HMS-3123 Mitre Bandsaw

    CNY限定
Haasのマイターバンドソー、最大切削能力9インチ

Haas HMS-3123マイターバンドソーは、精密切削とマルチアングルの柔軟性を兼ね備え、0°から60°までのデュアルマイター切削を可能にします。機械の高度な制御システム、強力な油圧クランプ、および耐久性のあるブレードガイダンスシステムにより、広範な切削作業において効率的かつ正確な性能を確保できます。構造用鋼、パイプ、または複雑な輪郭形成を切削する場合でも、HMS-3123は安定した信頼性の高い多角度切削を提供し、生産効率を向上させます。

  • 切削範囲90°平面型 – 12.2" x 9" (310 x 230 mm)
  • 切削範囲90°丸型 – 9"(230 mm)
  • 0°~60°の斜め切り範囲
  • 油圧クランプ
  • ブレード破損検出
  • LED作業灯
  • CE標準安全保護

See Available Stock

現在のリードタイム

フィルター

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

* Vモデルの機械はCNYのみの価格設定となっています
各機種の比較
全在庫を検索

現在、北米でのみ利用可能です。 

各機種の比較
  • 設定
  • 機械情報
  • 仕様
  • 製品の保証

標準設定

外側の保護

CE標準安全保護

電気機能

CE電気安全

製品機能

油圧クランプ
ビス圧力レギュレーター
ブレード破損検出
手動ガイドアーム
ミストスプレーデバイス
LED作業灯

材料供給

供給テーブル
排出テーブル
作業停止

機械構造

シングルビスクランプ
手動ガイドアームの動き

技術ドキュメント

技術ドキュメント
  • 3Dモデル(ZIP)(近日公開)
  • レイアウト図面
  • 設置
  • オペレーターマニュアル
仕様 SAE 測定基準
切削範囲90°丸型 Φ9インチ Φ230 mm
切削範囲90°平面型(幅×高さ) 12.2 x 9インチ 310 x 230 mm
切削範囲45°丸型 Φ8.3インチ Φ210 mm
切削範囲45°平面型(幅×高さ) 8.3インチ x 8.3インチ 210 x 210 mm
切削範囲60°丸型 Φ5.5インチ Φ140 mm
切削範囲60°平面型(幅×高さ) 5.5インチ x 5.5インチ 140 x 140 mm
切削する最小サイズ 0.4インチ x 0.4インチ 10 x 10 mm
クランプ範囲 0〜12.2インチ 0~310 mm
切削した部分の最短の長さ 1.2インチ 30mm
最短の残余長さの個々の切削 2インチ 50 mm
切断速度は無段階に調整可能 65.6~262.4フィート/分 20~80 m/分
鋸送り速度 0.04~11.8インチ/分 1〜300 mm/分
鋸刃の寸法 114.6 x 1.06 x 0.03インチ 2910 x 27 x 0.9 mm
材料支持高さ 34.6インチ 880 mm
合計接続負荷 2.8 hp 2.1 kW
鋸モーターの電源 2 hp 1.5 kW
油圧モーター 0.56 hp 0.42 kW
長さ 31.5インチ 800 mm
チップコンベヤを含む幅 63インチ 1600 mm
高さ 59インチ 1500 mm
総重量 2203ポンド 500 kg

Haas製品の保証 - 6か月

この製品には、6か月の部品保証と、お近くのHAAS ファクトリーアウトレットによるサポートが含まれています。 なお、現地での設置、トレーニング、サービス作業、および出張費用は別途発生します。 HAASファクトリーアウトレットにお問い合わせください。 

適切な機械を見つけるためにサポートが必要ですか?

オンライン見積もり

お客様の工場にぴったりの製品を探すお手伝いをいたします。

今すぐ始める

詳しい情報は

Haasの新しい機械はお客様の製品に新しい息吹をもたらすことができます。どのようにして…? 連絡先をお知らせください。

Do you plan on attending the seminar "Launching Automation: Concept to Production"?

Do you plan on attending the morning session on Preventative Maintenance?

Do you plan on attending the afternoon session on Preventative Maintenance?

Language Preference :
Loading

すべての価格と仕様は、予告なしに変更されることがあります。輸送、装備、国税と地方税、ベンダーの据え付け費用、およびディーラーの設置済付属品は含まれません。誤字誤植の責任は負わないものとします。オプション装置を含めた機械の表示。実際の製品の外観は異なることがあります。