UMC-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC

 2025年の新機能:

超高速モデルにさらにプレミアム機能を搭載 – 標準

すべてのHaas超高速(SS)UMCには、追加コストなしに、アップグレードされた強力な機能が標準装備されるようになりました。強化されたクーラント性能、ステンレス製ウェイカバー、洗練された新しい制御インターフェイスなど、これらの機械は、箱から出してすぐに、より速く、よりクリーンに、より効率的に稼働するように作られています。

19"ワイド
タッチスクリーン制御

カーボンファイバーベゼルを備えた19インチのワイド タッチスクリーン制御

ステンレス鋼
ウェイカバー

304ステンレス鋼
ウェイカバー

マルチステージ
クーラントポンプ

高流量、高圧、低騒音操作の1.5HPポンプ

携帯電話
充電スタンド

自動グリップ、3軸マウント、USB電源付き15Wワイヤレス充電器

チップ
分離器

効率的なクーラントろ過と容易なメンテナンス

新しいオプションのアップグレードで、超高速機能をさらに拡張

機能とパフォーマンスを向上させ、自動化を簡素化するように設計された強力な新オプションで、超高速機械をさらに進化させます。スピンドル速度の向上、チップ管理の簡素化、または無人運転の導入を目指す場合でも、これらの新しいオプションにより、お客様の工場に最適な機械をフレキシブルに構築できます。

120+1サイドマウント
ツールチェンジャー

パレット
プール

コボット
パッケージ

18,000 RPM
スピンドル

ろ過
コンベヤ

UMC超高速モデルのフルラインアップをご覧ください

Haas UMC-400SS

UMC-400SS

超高速5軸CNC立型マシニングセンター - 移動量432 x 279 x 330 mm

    CNY限定
 
詳細情報はこちら… Build & Price
Haas UMC-500

UMC-500SS

超高速5軸CNC立型マシニングセンター - 移動量610 × 406 × 406mm

    CNY限定
 
詳細情報はこちら… Build & Price
Haas UMC-750SS

UMC-750SS

超高速5軸CNC立型マシニングセンター - 移動量762×508×508mm

    CNY限定
 
詳細情報はこちら… Build & Price
Haas UMC-1000

UMC-1000SS

超高速5軸CNC立型マシニングセンター - 移動量1,016×635×635mm

    CNY限定
 
詳細情報はこちら… Build & Price
Haas UMC-1250SS

UMC-1250SS

超高速5軸CNC立型ミル - 移動量1,270 x 762 x 711 mm

    CNY限定
 
詳細情報はこちら… Build & Price
Haas UMC-1500SS-DUO

UMC-1500SS-DUO

超高速5軸デュアルステーション立型マシニングセンター、1,524×508×508mm

    CNY限定
 
詳細情報はこちら… Build & Price

お近くのHAASファクトリーアウトレットにお問い合わせください 

Contact HFO Dealer Haas Factory Outlet CNC Machine Tools