UMC-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC

 2025년 신규 출시:

초고속 모델, 현재 더 많은 프리미엄 특장점이 탑재됨 – 표준

모든 Haas 초고속(SS) UMC는 이제 추가 비용 없이 업그레이드된 기능들의 강력한 라인업을 표준으로 제공합니다. 개선된 절삭유 성능부터 스테인리스 스틸 웨이 커버 및 매끈한 새 제어 인터페이스까지, 이 기계는 더 빠르고 깨끗하며 더 효율적으로 작동하도록 제작되었고 즉시 사용 가능합니다.

19" 폭
터치스크린 제어

탄소 섬유 베젤이 있는 19" 폭 터치스크린 제어

스테인리스강
웨이 커버

304 스테인리스강
웨이 커버
 

다단
절삭유 펌프

고유량, 고압 및 저소음 조작이 가능한 1.5 HP 펌프

전화
충전 스탠드

자동 그립, 3축 마운트 및 USB 전원이 있는 15W 무선 충전기

칩
분리기

효율적인 절삭유 여과 및 손쉬운 유지보수

새로운 선택적 업그레이드로 초고속 기능을 확장하세요

기능 및 성능을 증대하고 자동화를 단순화하도록 설계된 새롭고 강력한 옵션으로 초고속 기계의 수준을 한층 더 높여 보세요. 스핀들 회전수를 늘리거나 칩 관리를 효율화하거나 자동 생산을 통합하려는 경우 이 새로운 옵션을 통해 공장을 위한 최고의 기계를 구축할 수 있는 유연성을 제공합니다.

120+1 측면 장착
공구 교환장치

팔레트
풀

코봇
패키지

18,000rpm
스핀들

여과
컨베이어

UMC 초고속 모델의 전체 라인업 만나보기

Haas UMC-400SS

UMC-400SS

이동거리 432 x 279 x 330mm의 초고속 5축 CNC 수직 머시닝 센터

    CNY 전용
더 알아보기 제작 및 가격
Haas UMC-500

UMC-500SS

이동거리 610 x 406 x 406mm의 초고속 5축 CNC 수직 머시닝 센터

    CNY 전용
더 알아보기 제작 및 가격
Haas UMC-750SS

UMC-750SS

이동거리 762 x 508 x 508mm 초고속 5축 CNC 수직 밀

    CNY 전용
더 알아보기 제작 및 가격
Haas UMC-1000

UMC-1000SS

이동거리 1,016 x 635 x 635mm 초고속 5축 CNC 수직 밀

    CNY 전용
더 알아보기 제작 및 가격
Haas UMC-1250SS

UMC-1250SS

이동거리 1,270 x 762 x 711mm 초고속 5축 CNC 수직 밀

    CNY 전용
더 알아보기 제작 및 가격
Haas UMC-1500SS-DUO

UMC-1500SS-DUO

초고속 5축 이중 스테이션 수직 머시닝 센터, 1,524 x 508 x 508mm

    CNY 전용
더 알아보기 제작 및 가격

Haas 직영 창고 매장에 문의하십시오 

Contact HFO Dealer Haas Factory Outlet CNC Machine Tools