UMC-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC

 2025 年新增:

超高速铣床型号,现在加载更多 高级功能 – 标准

每台 Haas 超高速铣床 (SS) UMC 现在都标配强大的升级功能系列, 无需任何额外成本。 从增强的冷却液性能到不锈钢导轨护板和时尚新控制界面,这些机器都旨在实现更快、更清洁、更高效、开箱即用的操作。

19" 宽
触摸屏控制

19" 宽 触摸屏控制器,带碳纤维面板

不锈钢
导轨护板

304 不锈钢
导轨护板
 

多级
冷却液泵

1.5 HP 泵,提供高流量、高压和静音操作

手机
充电支架

带自动夹持、3 轴安装以及 USB 电源的 15W 无线充电器

切屑
分离器

高效的冷却液过滤和易于维护

通过新的可选升级扩展您的超高速铣床功能

通过旨在提高容量和性能并简化自动化的强大的新选件进一步提升您的超高速铣床功效。无论您想提高主轴速度、简化切屑管理还是集成无人化生产,这些新选件都能为您提供为您的车间制造卓越机床的灵活性。

120+1 侧挂式
刀库

多托盘
交换系统

协作机器人
套装

18,000 RPM
主轴

过滤
排削器

认识 UMC 超高速铣床型号的全系阵容

Haas UMC-400SS

UMC-400SS

超高速铣床 5 轴数控立式加工中心,行程为 432 毫米 x 279 毫米 x 330 毫米

    仅人民币
了解更多…… 配置和价格
Haas UMC-500

UMC-500SS

超高速铣床 5 轴数控立式加工中心,行程为 610 毫米 x 406 毫米 x 406 毫米

    仅人民币
了解更多…… 配置和价格
Haas UMC-750SS

UMC-750SS

超高速铣床 5 轴数控立式铣床,行程为 762 毫米 x 508 毫米 x 508 毫米

    仅人民币
了解更多…… 配置和价格
Haas UMC-1000

UMC-1000SS

超高速铣床 5 轴数控立式加工中心,行程为 1,016 毫米 x 635 毫米 x 635 毫米

    仅人民币
了解更多…… 配置和价格

    仅人民币
了解更多…… 配置和价格

    仅人民币
了解更多…… 配置和价格

请联系您的 Haas 专卖店 

Contact HFO Dealer Haas Factory Outlet CNC Machine Tools