Universal Machines

  1. 立式加工中心
  2. 通用机床
Haas 通用机床

通用机床

适合所有车间的 5 轴加工

通用机床

  • 型号
  • 加工范围
  • 视频库
配置和价格
Recently Updated

5 轴通用机床加工中心


该行业领先的 Haas 通用机床加工中心改变了机床刀具领域的格局,使 5 轴加工中心变得简单、价格亲民且易于使用。Haas UMC 机床可适应多种尺寸和配置,是加工车间的理想之选,可用于减少设置步骤,提高多侧面和复杂零件的精度。

您今天想做点什么?

5 轴联动是一种有效的加工方式,可减少装夹次数,提高多面和复杂零件的加工精度。Haas 的 UMC 加工设备为 3+2 加工和同时 5 轴加工提供了高性价比的解决方案。

40/50/HSK

锥度

5

轴

7500-20,000

RPM

18-120

刀具承载能力

UMC 比较

加工范围 ≠ 机床行程

在 5 轴机床加工中,您的零件和工件夹具必须能够在工作区内旋转和倾斜,使您触及零件的所有区域,不会受到干扰或碰撞。这会产生小于机床行程的圆柱形加工范围。

注意!无论零件大小,最大零件重量(零件和工件夹具)都不得超过机床的最大转盘容量。

下载比较结果

自动化如何影响机床的加工范围!

✓ 多托盘 | ✓ APL 自动装料器 |  ✓ 机器人系统 

在将自动化系统 添加至 Haas UMC 时,务必要考虑自动化系统的零件尺寸和承重容量,因为其通常小于 UMC 本身的尺寸和承重容量,并将决定您装载到机床中的零件大小和重量。

务必考虑多托盘系统的任何工件夹具或装夹的重量,以及机器人系统的夹持器的重量,因为它们会影响总零件重量。

HAAS 台虎钳选项和配置图表

气动台虎钳 |  液压台虎钳

通用机床加工中心

高速 5 轴加工

Haas UMC-400

UMC-400

5 轴数控立式加工中心,行程为 432 毫米 x 279 毫米 x 330 毫米

    仅人民币
了解更多…… 配置和价格
Haas UMC-500

UMC-500

5 轴数控立式加工中心,行程为 610 毫米 x 406 毫米 x 406 毫米

    仅人民币
了解更多…… 配置和价格
Haas UMC-750

UMC-750

5 轴数控立式铣床,行程为 762 毫米 x 508 毫米 x 508 毫米

    仅人民币
了解更多…… 配置和价格
Haas UMC-1000

UMC-1000

5 轴数控立式加工中心,行程为 1016 x 635 x 635 毫米

    仅人民币
了解更多…… 配置和价格

    仅人民币
了解更多…… 配置和价格
Haas UMC-1250

UMC-1250/50

5 轴 50 锥度数控立式铣床,行程为 1,270 毫米 x 762 毫米 x 711 毫米

    仅人民币
了解更多…… 配置和价格
Haas UMC-400SS

UMC-400SS

超高速铣床 5 轴数控立式加工中心,行程为 432 毫米 x 279 毫米 x 330 毫米

    仅人民币
了解更多…… 配置和价格
Haas UMC-500

UMC-500SS

超高速铣床 5 轴数控立式加工中心,行程为 610 毫米 x 406 毫米 x 406 毫米

    仅人民币
了解更多…… 配置和价格
Haas UMC-750SS

UMC-750SS

超高速铣床 5 轴数控立式铣床,行程为 762 毫米 x 508 毫米 x 508 毫米

    仅人民币
了解更多…… 配置和价格
Haas UMC-1000

UMC-1000SS

超高速铣床 5 轴数控立式加工中心,行程为 1,016 毫米 x 635 毫米 x 635 毫米

    仅人民币
了解更多…… 配置和价格

    仅人民币
了解更多…… 配置和价格

双刀位 5 轴加工

端口/仿形切削 UMC

教学用 UMC

视频库
Recently Updated

5 轴对比 3 轴加工


哪台机床适合这项工作? 看看在 3 轴和 5 轴机床上加工多面零件需要什么。Jon Nelson 带您了解两种切削复杂零件的加工类型所需的工件夹具、工具和设置。

Recently Updated

自动化如何影响机床的加工范围


当您考虑添加自动化系统以使 Haas 铣床或车床实现更高生产力时,需要查看系统容量,因为容量决定了您可以装载到机床中的零件大小和重量。产品专家 John Nelson 向我们介绍了一些描述性示例,以帮助了解如何评估特定系统是否适用于我们的应用。

UMC-750 的精密机床加工
对于需要3+2加工和5轴联动加工,UMC-750是一个经济实惠的解决方案。其具有直观且易于使用等特点。
简化 3+2 和 5 轴加工
使用 DWO/TCPC(动态零件偏置/刀尖跟随),您可以提前创建 CAM 程序,然后将零件夹具和零件放在加工台上的任何位置,而无需重新编制加工程序!
一次装夹完成多道加工
通常,零件需要通过多种设置和多项操作处理,但是 UMC-750 只需单一安装即可生产成品,同时还能提高准确度。
5 轴无忧加工
在“5 轴无忧加工”系列的第一段视频中,John Nelson 讲解了为什么 5 轴加工比以往简单得多,以及为什么任何车间都可以成为 5 轴车间。

通过 DWO/TCPC,不需要:

✗   每次都将零件置于完全相同的位置

✗    更改夹具时重新发布程序

✗    如工作移至其他 Haas 设备,则重新发布程序

DWO/TCPC 改变了这一切:

✓   节省编程和安装时间

✓   减少夹具成本

✓   增加您的多轴操作人员数量

✓   提高您的生产力和收益

“五轴对我而言是新鲜事物,因此一开始操作难度很高。采用与 VF-2SS 相同的控制器系统,因此很快就可以熟练操作。当然,随着时间的推移,我们对精度和功能的要求日益提高,但现在拥有像 UMC 这样经济实惠又好用的机床,这对我们相当有利。”

Vamec
Matteo Vannini | 车间总监 | Vamec

 

Recently Updated

打造您的 UMC


准备好打造新的 Haas 立式加工中心了吗? 

我们一起来寻找适合您车间的机床,然后再加装适合您的选件和功能,使其成为您自己专属的机床。

开始吧