UMC-400

  1. 立式加工中心
  2. 通用机床
  3. UMC-400

UMC-400

    仅人民币
 
您的区域目前不供应

若要获取有关您区域的优惠价格,请联系您当地的 Haas 专卖店。

5 轴数控立式加工中心,行程为 432 毫米 x 279 毫米 x 330 毫米

UMC-400 占地面积紧凑,行程大,尤为适合小型车间或进行 5 轴小零件加工的车间。

UMC-400 使用我们现有 UMC 久经考验的设计元素,确保执行性能优异。标准功能包括 8,100 转速 40 锥度主轴和 30+1 侧挂式刀库。所有这些纳入紧凑的 7 英尺 x 7 英尺(2.1 米 x 2.1 米)尺寸中。这比广受欢迎的 UMC-500 还小 25%。

  • 5 轴联动加工
  • 强大的内嵌式直驱主轴
  • 30+1 侧挂式刀库
  • 包含无线直观探测软件

See Available Stock

当前交付周期

筛选器

  • 40 锥度
  • 5 轴
  • 8.1k RPM
  • 30+1 刀库容量
机床对比
详细了解所有库存
联系经销商

UMC-400 系列

下载手册

HAAS JOURNAL

    机床对比
    配置和价格
    联系经销商
    • 配置和价格
    • 规格
    • 机床信息

    行程 S.A.E METRIC
    X 轴 17.00 in 432 mm
    Y 轴 11.00 in 279 mm
    Z 轴 13.00 in 330 mm
    主轴鼻端至盘片(最大) 17.0 in 432 mm
    主轴鼻端到盘片(最小) 4.0 in 102 mm
    Trunnion S.A.E METRIC
    盘片直径 9.10 in 230 mm
    转盘最大载重量 100 lb 45.4 kg
    Spindle S.A.E METRIC
    最大额定功率 15.0 hp 11.2 kW
    最高速度 8100 rpm 8100 rpm
    最大扭矩 46.0 ft-lbf @ 1700 rpm 62.0 Nm @ 1700 rpm
    传动系统 Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
    锥度 CT or BT 40 CT or BT 40
    轴承润滑 Air / Oil Injection Air / Oil Injection
    冷却 Air Cooled Air Cooled
    B 轴斜率 S.A.E METRIC
    Travel 120 ° to 45- ° 120 ° to 45- °
    最高速度 80 °/sec 80 °/sec
    Torque (Continuous) 300 ft-lbf 407 Nm
    刹车盘扭矩 425 ft-lbf 576 Nm
    C Axis - Rotation S.A.E METRIC
    Travel 360 ° 360 °
    最高速度 100 °/sec 100 °/sec
    Torque (Continuous) 210 ft-lbf 285 Nm
    刹车盘扭矩 200 ft-lbf 271 Nm
    最大工件回转直径 14.5 in 368 mm
    Feedrates S.A.E METRIC
    最大切削 650 ipm 16.5 m/min
    X 轴快移 900 ipm 22.9 m/min
    Y 轴快移 900 ipm 22.9 m/min
    Z 轴快移 900 ipm 22.9 m/min
    Tool Changer S.A.E METRIC
    类型 SMTC SMTC
    容量 30+1 30+1
    Max Tool Diameter (full)** 2.5 in 64 mm
    Max Tool Diameter, Large (adjacent empty)** 5.0 in 127 mm
    最大刀具强度(从测线起) 7.00 in 178 mm
    刀具间距(平均) 2.80 s 2.80 s
    切屑间距(平均) 3.60 s 3.60 s
    一般信息 S.A.E METRIC
    冷却液容量 45 gal 170 L
    Air Requirements S.A.E METRIC
    Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
    内衬输气软管 3/8 in 3/8 in
    联接器(空气) 3/8 in 3/8 in
    最小空气压力 80 psi 5.5 bar
    Electrical Specification S.A.E METRIC
    主轴速度 8100 rpm 8100 rpm
    传动系统 Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
    主轴电源 15.0 hp 11.2 kW
    输入交流电压(3 相)- 低 220 VAC 220 VAC
    满载电流(3 相)- 低 40 A 40 A
    Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
    Full Load Amps (3 Phase) - High* 20 A 20 A
    Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
    国产托盘 102.0 in x 91.5 in x 100.0 in 259 cm x 232 cm x 254 cm
    出口托盘 102.0 in x 91.5 in x 100.0 in 259 cm x 232 cm x 254 cm
    重量 7520 lb 3411.0 kg

    说明:所有列出的规格均适用于标准机床配置。选配设备可能会更改机床规格。

    *Haas 机床采用 220 VAC (200-240 VAC) 电力设计。所有型号(桌面型机床、CL-1、CM-1 和 SR 系列龙门铣除外)可选配内部高压变压器(380 - 480 VAC)。此可选高压内部变压器不能在客户现场安装;必须与机床一起订购。

    运往欧洲和英国的 Haas 机床配置内部高压非隔离变压器,以在 400 VAC 下运行,但桌面机床、CL-1, CM-1 和 SR 系列龙门铣除外。 

    **选配换刀装置的最大刀具尺寸可能与标准换刀装置不同。超大型刀具之间可能需要预留两个相邻的空刀位。点击此处查看刀座规格。

    注意!选配高性能主轴的功率要求可能高于标准主轴。但是,如果主轴马力(kW)不改变,则功率要求保持不变。在给机床通电之前验证功率要求。

    † 已激活刀具中心吹气 (TAB) 时,40 锥度 DC 系列机床的耗吹气量可能更高。

     

    可用的选项

    技术文档

    相关产品

    标准特征

    主轴

    • 8,100-rpm 主轴

    刀库

    • 30+1 侧挂式刀库

    探测

    • 无线直观探测系统

    切屑和冷却液管理

    • 变流冷却液
    • 45 加仑冷却液箱
    • 屑盘过滤器套件
    • 排屑螺杆,前排屑

    Haas 控制系统

    • 控制宽屏监视器
    • 带触控屏显示的大遥控手轮
    • 以太网接口
    • Haas 控制系统的 WiFi 连接
    • 数控加工设备控制柜冷却器
    • 电涌保护
    • 早期断电保护装置
    • 第二机床原点
    • 高级刀具管理
    • M130 媒体显示器 M 代码
    • HaasConnect:远程监控
    • 安全运行
    • HaasDrop
    • 动态工件偏置和刀具中心点控制
    • 刚性攻丝
    • 标准程序内存,1 GB
    • 生态模式

    产品选项

    • 便利包
    • 手机充电支架

    工件夹具

    • 230 毫米盘片

    保修期

    • 1 年标准保修
    可用的选项

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    自动化选件
    技术文档
    • 3D 模型(ZIP 压缩文件)
    • 安装指南
    • 布局图
    • 扭矩图表
    • 操作手册

    *注意: 由于设计不断获得改进,3D 模型和布局图可能无法准确反映最新的生产模型。

    UMC 比较 – 加工范围 ≠ 机床行程

    在 5 轴加工中,您的零件和工件夹具必须能够在工作区内旋转和倾斜,从而使您能够达到零件的所有部位,而不会产生干扰或碰撞。这产生了一个小于机床行程的圆柱体加工范围。

    下载比较结果

    HAAS 台虎钳选项和配置图表

    气动台虎钳 |  液压台虎钳

    相关产品

    加工范围更广

    Haas UMC-500

    UMC-500

    5 轴数控立式加工中心,行程为 610 毫米 x 406 毫米 x 406 毫米

    • 40 锥度
    • 5 轴
    • 8.1k RPM
    • 30+1 刀库容量
        仅人民币
     
    了解更多…… 配置和价格

    其他方法

        仅人民币
    了解更多…… 配置和价格

    产量更高

    Haas UMC-400SS

    UMC-400SS

    超高速铣床 5 轴数控立式加工中心,行程为 432 毫米 x 279 毫米 x 330 毫米

    • 40 锥度
    • 5 轴
    • 12k RPM
    • 30+1 刀库容量
        仅人民币
     
    了解更多…… 配置和价格

    需要帮忙寻找合适的机床吗?

    配置和价格

    让我们帮助您选择适合您车间的机床。

    开始吧