My Haas Vítejte
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Přihlásit se Registrovat Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Odhlásit Vítejte Moje stroje Nejnovější aktivita Moje nabídky Můj účet Moji uživatelé Odhlásit
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
      ŘADY EU ŘADY EU SESTAVENÍ A CENA | CENÍK SESTAVENÍ A CENA | CENÍK Stroje skladem Stroje skladem CO JE NOVÉHO CO JE NOVÉHO VAŠE PRVNÍ CNC VAŠE PRVNÍ CNC
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
      ŘADY EU ŘADY EU SESTAVENÍ A CENA | CENÍK SESTAVENÍ A CENA | CENÍK Stroje skladem Stroje skladem CO JE NOVÉHO CO JE NOVÉHO VAŠE PRVNÍ CNC VAŠE PRVNÍ CNC
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
      DOMOVSKÁ STRÁNKA - SERVIS Návody k obsluze Postupy „jak na to“ Průvodce pro odstraňování závad Preventivní údržba Náhradní díly Haas Haas Tooling Videa
  • Videa Main Menu
  • Main Menu
    • View All
      • Events
    • View All
      • Financing
    • View All
      • Showroom Inventory
    • RYCHLÉ ODKAZY Speciální řada  Speciální řada 
      ŘADY EU ŘADY EU SESTAVENÍ A CENA | CENÍK SESTAVENÍ A CENA | CENÍK Stroje skladem Stroje skladem CO JE NOVÉHO CO JE NOVÉHO VAŠE PRVNÍ CNC VAŠE PRVNÍ CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Přihlásit se Registrovat Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Odhlásit Vítejte Moje stroje Nejnovější aktivita Moje nabídky Můj účet Moji uživatelé Odhlásit
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
UMC-400

  1. Vertikální frézy
  2. Univerzální stroje
  3. UMC-400

UMC-400

    JEN CNY
Momentálně není k dispozici ve vaší oblasti

Chcete-li zjistit nejlepší ceny ve vaší oblasti, kontaktutje místní podnikovou prodejnu Haas.

Pětiosé vertikální obráběcí centrum CNC s pojezdy o rozměrech 432 x 279 x 330 mm

UMC-400 má kompaktní půdorys a velkorysé pojezdy, které jej činí ideálním pro menší dílny nebo dílny, které provádí pět os obrábění malých obrobků.

Díky ověřeným konstrukčním prvkům našich stávajících UMC je UMC-400 bezkonkurenčně vynikající.

Standardní funkce zahrnují vřeteno se 40 kuželovým vřetenem s otáčkami 8 100 ot./min. a boční zásobník nástrojů 30 + 1. To vše se vejde do kompaktního půdorysu 7 ft x 7 ft (2,1 x 2,1 metru). To je o 25 % menší, než stále oblíbený stroj UMC-500.

  • Pětiosé současné obrábění
  • Výkonné přímo hnané inline vřeteno
  • Boční zásobník nástrojů 30+1 nástroj
  • Obsahuje bezdrátový intuitivní systém sondování

See Available Stock

Aktuální dodací doba

Filtry

  • 40 Kužel
  • 5 Osa
  • 8.1k RPM
  • 30+1 Kapacita nástroje
Porovnat stroje
PROZKOUMAT CELOU NABÍDKU
Kontaktovat distributora
ŘADA UMC-400

STÁHNOUT BROŽURU

DENÍK HAAS

    Porovnat stroje
    SESTAVENÍ A CENA
    Kontaktovat distributora
    • Sestavení a cena
    • Specifikace
    • Informace o stroji

    Dráhy pojezdu S.A.E METRIC
    Osa X 17.00 in 432 mm
    Osa Y 11.00 in 279 mm
    Osa Z 13.00 in 330 mm
    Vzdálenost od čela vřetena k talíři (~ max.) 17.0 in 432 mm
    Vzdálenost od čela vřetena k talíři (~ min.) 4.0 in 102 mm
    Trunnion S.A.E METRIC
    Průměr talíře 9.10 in 230 mm
    Max. hmotnost na talíři 100 lb 45.4 kg
    Spindle S.A.E METRIC
    Max. výkon 15.0 hp 11.2 kW
    Max. rychlost 8100 rpm 8100 rpm
    Max. krouticí moment 46.0 ft-lbf @ 1700 rpm 62.0 Nm @ 1700 rpm
    Hnací systém Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
    Kužel CT or BT 40 CT or BT 40
    Mazání ložisek Air / Oil Injection Air / Oil Injection
    Chlazení Air Cooled Air Cooled
    Osa B – náklon S.A.E METRIC
    Travel 120 ° to 45- ° 120 ° to 45- °
    Max. rychlost 80 °/sec 80 °/sec
    Torque (Continuous) 300 ft-lbf 407 Nm
    Brzdný moment 425 ft-lbf 576 Nm
    C Axis - Rotation S.A.E METRIC
    Travel 360 ° 360 °
    Max. rychlost 100 °/sec 100 °/sec
    Torque (Continuous) 210 ft-lbf 285 Nm
    Brzdný moment 200 ft-lbf 271 Nm
    Max. oběh obrobku 14.5 in 368 mm
    Feedrates S.A.E METRIC
    Max. obrábění 650 ipm 16.5 m/min
    Rychloposuv na X 900 ipm 22.9 m/min
    Rychloposuv na Y 900 ipm 22.9 m/min
    Rychloposuv na Z 900 ipm 22.9 m/min
    Tool Changer S.A.E METRIC
    Typ SMTC SMTC
    Kapacita 30+1 30+1
    Max Tool Diameter (full)** 2.5 in 64 mm
    Max Tool Diameter, Large (adjacent empty)** 5.0 in 127 mm
    Max. délka nástroje (od kalibrované čáry) 7.00 in 178 mm
    Nástroj k nástroji (prům.) 2.80 s 2.80 s
    Tříska-tříska (prům.) 3.60 s 3.60 s
    Všeobecně S.A.E METRIC
    Objem chladicí kapaliny 45 gal 170 L
    Air Requirements S.A.E METRIC
    Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
    Přímá vzduchová hadice 3/8 in 3/8 in
    Spojka (vzduchová) 3/8 in 3/8 in
    Min. tlak vzduchu 80 psi 5.5 bar
    Electrical Specification S.A.E METRIC
    Rychlost vřetena 8100 rpm 8100 rpm
    Hnací systém Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
    Výkon vřetena 15.0 hp 11.2 kW
    Vstupní střídavé napětí (3 fáze) – nízké 220 VAC 220 VAC
    Jmenovitý odběr (3 fáze) – nízký 40 A 40 A
    Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
    Full Load Amps (3 Phase) - High* 20 A 20 A
    Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
    Tuzemská paleta 102.0 in x 91.5 in x 100.0 in 259 cm x 232 cm x 254 cm
    Exportní paleta 102.0 in x 91.5 in x 100.0 in 259 cm x 232 cm x 254 cm
    Hmotnost 7520 lb 3411.0 kg

    POZNÁMKA: Všechny uvedené specifikace jsou pro standardní konfiguraci stroje. Volitelné vybavení může změnit specifikace stroje.

    *Stroje Haas jsou konstruovány na napájení 220 Vstř. (200 - 240 Vstř.).

    Pro všechny modely, s výjimkou stolních strojů, CL-1, CM-1 a fréz řady SR na obrysové frézování plechů, je k dispozici doplňkový vysokonapěťový transformátor (380–480 V AC).Tento doplňkový vysokonapěťový transformátor není určen k instalaci u zákazníka; je nutno jej objednat se strojem. 

    Stroje Haas určené pro Evropu a Velkou Británii jsou vybaveny vnitřním vysokonapěťovým neoddělovacím transformátorem pro provoz na 400 VAC, s výjimkou stolních strojů, CL-1, CM-1 a fréz řady SR na obrysové frézování plechů.

     

    **Volitelné měniče nástrojů mohou mít jinou maximální velikost nástroje než standardní měnič nástrojů.

    Extra velké nástroje mohou vyžadovat dvě prázdné sousední kapsy mezi nástroji. Klikněte sem pro specifikace nástrojového držáku.

    POZOR! Doplňková vysoce výkonná vřetena mohou mít vyšší požadavky na energii než standardní vřetena. Pokud se však výkon vřetena (kW) nezmění, zůstává požadované napájení stejné. Před rozeběhnutím stroje zkontrolujte požadované napájení.
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
    • Vřeteno 8 100 rpm

    Měniče nástrojů

    • Boční zásobník nástrojů 30+1 nástroj

    Sondování

    • Bezdrátový intuitivní systém sondování

    Správa třísek a chladicí kapaliny

    • Chladicí kapalina s proměnným průtokem
    • Nádrž chladicí kapaliny s objemem 45 galonů
    • Sada filtrů vany na třísky
    • šnek na třísky, přední vybíjení

    Řízení Haas

    • Ovládací prvek širokoúhlé obrazovky
    • Velké dálkové ovládací kolečko s dotykovou obrazovkou
    • Rozhraní Ethernet
    • WiFi připojení pro řízení Haas
    • Chladič skříně řízení CNC
    • Ochrana proti přepětí napájení
    • Detekční modul výpadku napájení
    • Druhá výchozí poloha
    • Pokročilá správa nástrojů
    • Media Display M-kód; M130
    • HaasConnect: Vzdálené monitorování
    • Bezp sp
    • HaasDrop
    • Dynamické ofsety obrobku a řízení středového bodu nástroje
    • Pevné závitování
    • Standardní programová paměť, 1 GB
    • ECO Mode

    Možnosti produktů

    • Výhodná sada
    • Nabíjecí stojan telefonu

    Upínání obrobku

    • Talíř 230 mm

    Záruka

    • Standardní záruka 1 rok
    Dostupné možnosti

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.
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
    POROVNÁNÍ UMC – pracovní prostor ≠ pojezdy stroje

    Při obrábění v pěti osách musí mít váš obrobek a upínání obrobku možnost otáčet se a naklánět v rámci pracovního prostoru; to vám umožní dostat se ke všem plochám obrobku bez rušení nebo kolizí. Tím se vytvoří válcový pracovní prostor, který je menší, než pojezdy stroje.

    STÁHNOUT POROVNÁNÍ

    TABULKA MOŽNOSTÍ A KONFIGURACÍ SVĚRÁKU HAAS

    VZDUCHOVÉ SVĚRÁKY | HYDRAULICKÉ SVĚRÁKY

    SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

    VĚTŠÍ PRACOVNÍ PROSTOR

    Haas UMC-500

    UMC-500

    Pětiosé vertikální obráběcí centrum CNC s pojezdy o rozměrech 610 x 406 x 406 mm

    • 40 Kužel
    • 5 Osa
    • 8.1k RPM
    • 30+1 Kapacita nástroje
        JEN CNY
    Více informací Sestavení a cena

    JINÝ PŘÍSTUP

    Haas VF-2TR

    VF-2TR

    Kolébková vertikální fréza CNC s pojezdy o rozměrech 762 × 406 × 508 mm

    • 40 Kužel
    • 5 Osa
    • 8.1k RPM
    • 30+1 Kapacita nástroje
        JEN CNY
    Více informací Sestavení a cena

    VYŠŠÍ PRODUKCE

    Haas UMC-400SS

    UMC-400SS

    Super rychlé pětiosé vertikální obráběcí centrum CNC s pojezdy o rozměrech 432 x 279 x 330 mm

    • 40 Kužel
    • 5 Osa
    • 12k RPM
    • 30+1 Kapacita nástroje
        JEN CNY
    Více informací Sestavení a cena

    Potřebujete pomoc s vyhledáním toho pravého stroje?

    Sestavení a cena

    Dovolte nám najít ten správný pro vaši dílnu.
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
    Dopravné, náklady na smontování, státní a místní daně a prodejcem instalované příslušenství nejsou v ceně zahrnuty. Odpovědnost za tiskové nebo typografické chyby vyloučena. Na obrázcích jsou stroje s doplňkovou výbavou. Skutečný vzhled produktu se může lišit.

    Recently Viewed Items

    You Have No Recently Viewed Items Yet

    Zpětná vazba
    Haas Logo

    Cena dodávky společnosti Haas

    Tato cena zahrnuje náklady na dopravu, vývozní a dovozní cla, pojištění a veškeré další náklady, které vzniknou během přepravy na místo ve Francii dohodnuté s vámi jako kupujícím. K dodávce CNC produktu Haas nelze přidat žádné další povinné náklady.