My Haas Üdvözöljük!
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Bejelentkezés Regisztráció Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kijelentkezés Üdvözöljük! Saját gépek Legutolsó tevékenység Saját árajánlatok Saját fiók Saját felhasználók Kijelentkezés
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
      EU SOROZAT EU SOROZAT KIÉPÍTÉS ÉS ÁR | ÁRLISTA KIÉPÍTÉS ÉS ÁR | ÁRLISTA Készleten lévő gépek Készleten lévő gépek MIK AZ ÚJDONSÁGOK? MIK AZ ÚJDONSÁGOK? AZ ÖN ELSŐ CNC GÉPE AZ ÖN ELSŐ CNC GÉPE
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
      EU SOROZAT EU SOROZAT KIÉPÍTÉS ÉS ÁR | ÁRLISTA KIÉPÍTÉS ÉS ÁR | ÁRLISTA Készleten lévő gépek Készleten lévő gépek MIK AZ ÚJDONSÁGOK? MIK AZ ÚJDONSÁGOK? AZ ÖN ELSŐ CNC GÉPE AZ ÖN ELSŐ CNC GÉPE
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Bejelentkezés Regisztráció Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kijelentkezés Üdvözöljük! Saját gépek Legutolsó tevékenység Saját árajánlatok Saját fiók Saját felhasználók Kijelentkezés
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
UMC-400

  1. Függőleges marók
  2. Univerzális gépek
  3. UMC-400

UMC-400

    CSAK KÍNAI JÜAN
Jelenleg nem érhető el az Ön régiójában

Az Ön területén igénybe vehető legjobb árakért forduljon a helyi Haas gyárfiókhoz.

5-tengelyes CNC függőleges megmunkáló központ 432 x 279 x 330 mm-es járatokkal

Az UMC-400 kis helyigényű, és bőséges járatokkal rendelkezik, amelyek tökéletessé teszik a kisebb műhelyek vagy öttengelyes, kis munkadarab-megmunkálást végző műhelyek számára.

Meglévő UMC-ink bevált tervezési elemeinek felhasználásával az UMC-400 biztosan kiváló teljesítményt nyújt. Az alapfelszereltség része a 8 100 ford/perc fordulatszámú 40-es főorsókúpos orsó és a 30+1 oldalsó felszerelésű szerszámváltó. Mindez kompakt területen, 2,1 x 2,1 méteren (7 láb x 7 láb) elfér. Ez 25%-kal kisebb, mint a régóta népszerű UMC-500.

  • 5-tengelyes egyidejű megmunkálás
  • Nagy teljesítményű soros közvetlen hajtású orsó
  • 30+1 szerszámos oldalsó felszerelésű szerszámváltó
  • Vezeték nélküli intuitív mérőérintkezős mérőérintkezős rendszer

See Available Stock

Aktuális teljesítési idő

Szűrők

  • 40 Kúpos
  • 5 Tengely
  • 8.1k Fordulatszám
  • 30+1 Szerszámkapacitás
Gépek összehasonlítása
FEDEZZE FEL A TELJES KÉSZLETET
Kapcsolatfelvétel a képviselettel

UMC-400 SOROZAT
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
    X tengely 17.00 in 432 mm
    Y tengely 11.00 in 279 mm
    Z tengely 13.00 in 330 mm
    Orsóorrtól szorítófelületig (~ max.) 17.0 in 432 mm
    Orsóorr és szorítófelület között (~ min.) 4.0 in 102 mm
    Trunnion S.A.E METRIC
    Szorítófelület átmérője 9.10 in 230 mm
    Szorítófelületen lévő max. súly 100 lb 45.4 kg
    Spindle S.A.E METRIC
    Max. teljesítmény 15.0 hp 11.2 kW
    Max. sebesség 8100 rpm 8100 rpm
    Max. nyomaték 46.0 ft-lbf @ 1700 rpm 62.0 Nm @ 1700 rpm
    Meghajtórendszer Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
    Kúpos CT or BT 40 CT or BT 40
    Csapágy kenése Air / Oil Injection Air / Oil Injection
    Hűtés Air Cooled Air Cooled
    B tengely – dőlés S.A.E METRIC
    Travel 120 ° to 45- ° 120 ° to 45- °
    Max. sebesség 80 °/sec 80 °/sec
    Torque (Continuous) 300 ft-lbf 407 Nm
    Fékezőnyomaték 425 ft-lbf 576 Nm
    C Axis - Rotation S.A.E METRIC
    Travel 360 ° 360 °
    Max. sebesség 100 °/sec 100 °/sec
    Torque (Continuous) 210 ft-lbf 285 Nm
    Fékezőnyomaték 200 ft-lbf 271 Nm
    Max. munkadarab-kilengés 14.5 in 368 mm
    Feedrates S.A.E METRIC
    Max. forgácsolás 650 ipm 16.5 m/min
    Gyorsjárat – X 900 ipm 22.9 m/min
    Gyorsjáratok - Y 900 ipm 22.9 m/min
    Gyorsjárat – Z 900 ipm 22.9 m/min
    Tool Changer S.A.E METRIC
    Típus SMTC SMTC
    Kapacitás 30+1 30+1
    Max Tool Diameter (full)** 2.5 in 64 mm
    Max Tool Diameter, Large (adjacent empty)** 5.0 in 127 mm
    Max. szerszámhossz (mérési vonaltól) 7.00 in 178 mm
    Szerszámcsere (átl) 2.80 s 2.80 s
    Forgácsolások között (átl.) 3.60 s 3.60 s
    Általános S.A.E METRIC
    Hűtőközeg-kapacitás 45 gal 170 L
    Air Requirements S.A.E METRIC
    Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
    Belső légtömlő 3/8 in 3/8 in
    Csatoló (levegő) 3/8 in 3/8 in
    Min. légnyomás 80 psi 5.5 bar
    Electrical Specification S.A.E METRIC
    Orsófordulatszám 8100 rpm 8100 rpm
    Meghajtórendszer Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
    Orsóteljesítmény 15.0 hp 11.2 kW
    Bemeneti AC feszültség (háromfázisú) – alacsony 220 VAC 220 VAC
    Teljes terhelés áramerőssége (háromfázisú) – alacsony 40 A 40 A
    Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
    Full Load Amps (3 Phase) - High* 20 A 20 A
    Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
    Belföldi raklap 102.0 in x 91.5 in x 100.0 in 259 cm x 232 cm x 254 cm
    Export raklap 102.0 in x 91.5 in x 100.0 in 259 cm x 232 cm x 254 cm
    Tömeg 7520 lb 3411.0 kg

    MEGJEGYZÉS: Valamennyi felsorolt műszaki specifikáció a szabványos gépre vonatkozik. Az opcionális berendezésekkel módosulhatnak a gépek műszaki adatai.

    *A Haas megmunkálógépek 220 V AC (200–240 V AC) feszültségű üzemre vannak kialakítva. Opcionális belső nagyfeszültségű transzformátor (380 - 480 VAC) minden modellnél elérhető, kivéve az asztali gépeknél, a CL-1-nél, a CM-1-nél és az SR sorozatú felsőmaróknál. Ez az opcionális magas feszültségű belső transzformátor nem terepen telepített; a géppel együtt kell megrendelni.

    Az Európába és az Egyesült Királyságba szánt Haas gépek belső nagyfeszültségű, nem szigetelt transzformátorral vannak konfigurálva, hogy 400 V AC-n működjenek, kivéve az asztali gépeket, a CL-1, CM-1 és SR sorozatú lapmarókat. 

    **Az opcionális szerszámváltók maximális mérete eltérhet a szabványos szerszámváltóétól. Az extra nagy szerszámokhoz két szomszédos zseb szükséges a szerszámok között. Kattintson ide a szerszámbefogó műszaki adataiért.

    FIGYELEM! Az opcionális nagy teljesítményű orsóknak nagyobb lehet az áramellátás-szükségletük, mint a hagyományos orsónak. Ha azonban az orsó teljesítménye (kW) nem változik, akkor a teljesítményigény változatlan marad. Ellenőrizze a szükséges áramellátást, mielőtt odavezetné az áramot a géphez.
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
    • 8100 rpm fordulatszámú orsó

    Szerszámváltók

    • 30+1 szerszámos oldalsó felszerelésű szerszámváltó

    Mérés mérőérintkezővel

    • Vezeték nélküli intuitív mérőérintkezős mérőrendszer

    Forgács- és hűtőközeg-kezelés

    • Változtatható áramoltatású hűtőközeg
    • 45 gallonos hűtőközeg-tartály
    • Forgácstálca-szűrőkészlet
    • Forgácskihordó, elülső ürítés

    A Haas-vezérlés

    • Széles képernyős monitor vezérlése
    • Nagy méretű távirányítós léptetőfogantyú érintőképernyővel
    • Ethernet-illesztőfelület
    • Wi-Fi-csatlakozás a Haas-vezérléshez
    • CNC vezérlőszekrény-hűtő
    • Túlfeszültség elleni védelem
    • Gyors áramszünet-érzékelő modul
    • Második kiindulási pozíció
    • Fejlett szerszámkezelés
    • Médiamegjelenítő M-kód; M130
    • HaasConnect: Távfelügyelet
    • Biztonságos futás
    • HaasDrop
    • Dinamikus munkadarab-eltolások és szerszámközéppont-vezérlés
    • Szinkronizált menetfúrás
    • Normál programmemória, 1 GB
    • ECO üzemmód

    Termékopciók

    • Kényelmi csomag
    • Telefontöltő állvány

    Munkadarab befogó

    • 230 mm-es szorítófelület

    Jótállás

    • 1 éves normál garancia
    Rendelkezésre álló lehetőségek

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    Automatizálási opciók
    MŰSZAKI DOKUMENTUMOK
    • 3D modell (ZIP)
    • Telepítési útmutató
    • Elrendezési rajz
    • Nyomatéktáblázat
    • Kezelői kézikönyv

    *MEGJEGYZÉS: A folyamatos tervezési fejlesztéseknek köszönhetően előfordulhat, hogy a 3D modellek és elrendezési rajzok nem teljesen felelnek meg az utolsó termelési modellnek.

    UMC ÖSSZEHASONLÍTÁS – Munkatér ≠ A gép járatai

    Az 5-tengelyes megmunkálás során a munkadarabnak és a munkadarab befogónak képesnek kell lennie a munkaterületen belüli forgásra és billenésre, lehetővé téve, hogy a munkadarab minden területét interferencia és ütközések nélkül elérje. Ez olyan hengeres munkateret eredményez, amely kisebb, mint a gép járatai.

    ÖSSZEHASONLÍTÁS LETÖLTÉSE

    HAAS SATU OPCIÓS ÉS KONFIGURÁCIÓS TÁBLÁZAT

    LÉGSATUK | HIDRAULIKUS SATUK

    KAPCSOLÓDÓ TERMÉKEK

    NAGYOBB MUNKATÉR

    Haas UMC-500

    UMC-500

    Öttengelyes CNC függőleges megmunkáló gép 610 x 406 x 406 mm-es járatokkal

    • 40 Kúpos
    • 5 Tengely
    • 8.1k Fordulatszám
    • 30+1 Szerszámkapacitás
        CSAK KÍNAI JÜAN
    Tudjon meg többet… Kiépítés és árazás

    ELTÉRŐ MEGKÖZELÍTÉS

    Haas VF-2TR

    VF-2TR

    Forgócsapos CNC függőleges maró 762 x 406 x 508 mm-es járatokkal

    • 40 Kúpos
    • 5 Tengely
    • 8.1k Fordulatszám
    • 30+1 Szerszámkapacitás
        CSAK KÍNAI JÜAN
    Tudjon meg többet… Kiépítés és árazás

    NAGYOBB TERMELÉS

    Haas UMC-400SS

    UMC-400SS

    Szupersebességű 5-tengelyes CNC függőleges megmunkáló központ 432 x 279 x 330 mm-es járatokkal

    • 40 Kúpos
    • 5 Tengely
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
    Az összes ár és termékjellemző értesítés nélkül változhat. A szállítás és az üzembe helyezés díját, az állami és helyi adókat, valamint a kereskedő által beszerelt kiegészítők árát az árak nem tartalmazzák. A nyomdai vagy tipográfiai hibákért nem vállalunk felelősséget. Az itt látható gépek opcionális berendezéseket tartalmaznak. A termék valós megjelenése eltérő lehet.

    Recently Viewed Items

    You Have No Recently Viewed Items Yet

    Visszajelzés
    Haas Logo

    A Haas szállította termékek árszabása

    Ez az ár tartalmazza a szállítás költségeit, valamint az export- és importtevékenységekhez kapcsolódó vámterheket, a biztosítást és minden olyan további felmerülő költséget, amely egy franciaországi helyszínre történő kiszállítást terhel, melybe Ön mint vevő beleegyezett. A Haas CNC termékek szállítása nem járhat további kötelező költségekkel.