My Haas مرحبًا،
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect تسجيل الدخول تسجيل Haas Tooling MyHaas/HaasConnect خروج مرحبًا، ماكيناتي أحدث نشاط عروض الأسعار الخاصة بي حسابي المستخدمون لدي خروج
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
      سلسلة EU سلسلة EU التركيب والسعر | قائمة الأسعار التركيب والسعر | قائمة الأسعار الماكينات المتوفرة في المخزن الماكينات المتوفرة في المخزن ما الجديد ما الجديد أول ماكينة بنظام التحكم الرقمي لديك أول ماكينة بنظام التحكم الرقمي لديك
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
      سلسلة EU سلسلة EU التركيب والسعر | قائمة الأسعار التركيب والسعر | قائمة الأسعار الماكينات المتوفرة في المخزن الماكينات المتوفرة في المخزن ما الجديد ما الجديد أول ماكينة بنظام التحكم الرقمي لديك أول ماكينة بنظام التحكم الرقمي لديك
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
      الصفحة الرئيسية للصيانة أدلة المُشغِّل إجراءات الإرشادات أدلة استكشاف الأخطاء وإصلاحها الصيانة الوقائية قطع غيار من Haas أدوات HAAS الفيديوهات
  • الفيديوهات Main Menu
  • Main Menu
    • View All
      • Financing
    • View All
      • Showroom Inventory
    • روابط سريعة سلسلة خاصة  سلسلة خاصة 
      سلسلة EU سلسلة EU التركيب والسعر | قائمة الأسعار التركيب والسعر | قائمة الأسعار الماكينات المتوفرة في المخزن الماكينات المتوفرة في المخزن ما الجديد ما الجديد أول ماكينة بنظام التحكم الرقمي لديك أول ماكينة بنظام التحكم الرقمي لديك
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect تسجيل الدخول تسجيل Haas Tooling MyHaas/HaasConnect خروج مرحبًا، ماكيناتي أحدث نشاط عروض الأسعار الخاصة بي حسابي المستخدمون لدي خروج
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
UMC-400

  1. ماكينات التفريز العمودية
  2. ماكينات موحدة
  3. UMC-400

UMC-400

    اليوان الرينمنبي الصيني فقط
 
غير متوفر حاليًا في منطقتك

للحصول على أفضل سعر في منطقتك، عليك الاتصال بمنفذ مصنع Haas المحلي لديك.

مركز فرازة رأسية بنظام CNC مع خمسة محاور بحركة انتقالات 432 × 279 × 330 مم

تتميز UMC-400 ذات البصمة الصغيرة والتنقلات واسعة النطاق ما يجعلها مناسبة تمامًا للورش الأصغر حجمًا، أو الورش التي تقوم بتشكيل القِطع الصغيرة ذات خمسة محاور.

باستخدام عناصر التصميم المثبتة لماكينات UMC الموجودة لدينا، من المؤكد أن UMC-400 ستكون ذات أداء رائع. تشمل الميزات القياسية عمود دوران سلبة 40 بمعدل 8100 دورة في الدقيقة ومبادل أدوات ذو تركيب جانبي (SMTC) ‏30+1. يتناسب كل ذلك مع مساحة صغيرة تبلغ 7 أقدام × 7 أقدام (2.1 × 2.1 متر). هذه أصغر بنسبة 25% من UMC-500 الشائعة على الإطلاق.

  • التصنيع الآلي المتزامن لماكينات خمسة محاور
  • مغزل محرك الأقراص المباشر المضمن القوي
  • مبادل أدوات ذو تركيب جانبي 30+1
  • يتضمن نظام الاختبار الحدسي اللاسلكي

See Available Stock

وقت التشغيل الحالي

المرشحات

  • 40 مستدق
  • 5 المحور
  • 8.1k RPM
  • 30+1 قدرة الأداة
مقارنة الماكينات
تفقّد جميع المخزون
اتصل بالموزع

سلسلة UMC-400

تنزيل الكتيب

مجلة HAAS

    مقارنة الماكينات
    التركيب والسعر
    اتصل بالموزع
    • التركيب والسعر
    • المواصفات
    • معلومات الماكينة

    الانتقالات S.A.E METRIC
    المحور X 17.00 in 432 mm
    المحور Y 11.00 in 279 mm
    المحور Z 13.00 in 330 mm
    مقدمةالمغزل (~ الحد الأقصى) 17.0 in 432 mm
    مقدمةالمغزل (~ الحد الأدنى) 4.0 in 102 mm
    Trunnion S.A.E METRIC
    قُطر الطبق 9.10 in 230 mm
    أقصى وزن على الطبق 100 lb 45.4 kg
    Spindle S.A.E METRIC
    أقصى تصنيف 15.0 hp 11.2 kW
    السرعة القصوى 8100 rpm 8100 rpm
    أقصى عزم دوران 46.0 ft-lbf @ 1700 rpm 62.0 Nm @ 1700 rpm
    نظام الدفع Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
    مستدق CT or BT 40 CT or BT 40
    تشحيم المحمل Air / Oil Injection Air / Oil Injection
    التبريد Air Cooled Air Cooled
    إمالة المحور B S.A.E METRIC
    Travel 120 ° to 45- ° 120 ° to 45- °
    السرعة القصوى 80 °/sec 80 °/sec
    Torque (Continuous) 300 ft-lbf 407 Nm
    عزم الدوران للفرامل 425 ft-lbf 576 Nm
    C Axis - Rotation S.A.E METRIC
    Travel 360 ° 360 °
    السرعة القصوى 100 °/sec 100 °/sec
    Torque (Continuous) 210 ft-lbf 285 Nm
    عزم الدوران للفرامل 200 ft-lbf 271 Nm
    أقصى تأرجح للقِطعة 14.5 in 368 mm
    Feedrates S.A.E METRIC
    الحد الأقصى للقطع 650 ipm 16.5 m/min
    المسارع على X 900 ipm 22.9 m/min
    المسارع على المحور Y 900 ipm 22.9 m/min
    المسارع على Z 900 ipm 22.9 m/min
    Tool Changer S.A.E METRIC
    النوع SMTC SMTC
    السعة 30+1 30+1
    Max Tool Diameter (full)** 2.5 in 64 mm
    Max Tool Diameter, Large (adjacent empty)** 5.0 in 127 mm
    أقصى طول للأداة (من خط القياس) 7.00 in 178 mm
    أداة لأداة (المتوسط) 2.80 s 2.80 s
    بُرادة لبُرادة (متوسط) 3.60 s 3.60 s
    عام S.A.E METRIC
    سعة سائل التبريد 45 gal 170 L
    Air Requirements S.A.E METRIC
    Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
    خرطوم هواء مضمن 3/8 in 3/8 in
    مقرنة (هوائية) 3/8 in 3/8 in
    الحد الأدنى لضغط هواء 80 psi 5.5 bar
    Electrical Specification S.A.E METRIC
    سرعة المغزل 8100 rpm 8100 rpm
    نظام الدفع Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
    طاقة المغزل 15.0 hp 11.2 kW
    إدخال الجهد المتردد (المرحلة 3) - منخفض 220 VAC 220 VAC
    تحميل كامل الأمبير (3 مراحل) - منخفض 40 A 40 A
    Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
    Full Load Amps (3 Phase) - High* 20 A 20 A
    Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
    المنصة الداخلية 102.0 in x 91.5 in x 100.0 in 259 cm x 232 cm x 254 cm
    منصة تصدير 102.0 in x 91.5 in x 100.0 in 259 cm x 232 cm x 254 cm
    الوزن 7520 lb 3411.0 kg

    ملاحظة: جميع المواصفات المدرجة لتكوين الماكينة القياسي. قد تغير المعدات الاختيارية مواصفات ماكينة.

    *يتم تصميم ماكينات Haas للعمل على طاقة 220 فولت تيار متردد (200 - 240 فولت تيار متردد). يتوفر مُحوِّل عالي الجهد داخلي اختياري (380 إلى 480 فولت تيار متردد) لجميع الطُرُز، باستثناء الماكينات المكتبية CL-1، وCM-1، وأجهزة التوجيه لسلسلة SR. لا يمكن تركيب هذا المُحوِّل عالي الجهد الداخلي الاختياري ميدانيًا؛ ويجب طلبه مسبقًا مع الماكينة.

    ماكينات Haas الموجهة إلى أوروبا والمملكة المتحدة مكونة بمحول داخلي غير معزول عالي الجهد للتشغيل على 400 فولت تيار متردد، باستثناء الماكينات المكتبية وأجهزة التوجيه من سلسلة CL-1 وCM-1 وSR. 

    **قد يكون لمبادلات الأدوات الاختيارية حجم أداة أقصى مختلف عن مبدل الأداة القياسي. قد تتطلب الأدوات الكبيرة جدًا وجود جيبين متجاورين فارغين بين الأدوات. انقر هنا للاطلاع على مواصفات حامل الأدوات.

    انتبه! تتطلب المغازل عالية الأداء الاختيارية متطلبات طاقة أعلى من المغزل القياسي. ومع ذلك، إذا لم تتغير القوة الحصانية للمغزل (كيلو وات)، فإن متطلبات الطاقة تظل كما هي. تحقق من متطلبات الطاقة قبل تشغيل الطاقة في ماكينتك.
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
    • مغزل 8100 rpm

    مبادلات الأدوات

    • مبادل أدوات ذو تركيب جانبي 30+1

    الفحص

    • نظام اختبار حدسي لاسلكي

    إدارة البُرادة وسائل التبريد

    • سائل تبريد التدفق المتنوع
    • خزان سائل التبريد 45 جالونًا
    • مجموعة مُرَشِّح صينية البُرادة
    • نظام البريمة للتخلص من البُرادة، التفريغ الأمامي

    وحدة تحكم Haas

    • الشاشة العريضة للتحكم
    • مقبض وظيفة الابتعاد عن بعد كبير مع شاشة عرض تعمل باللمس
    • واجهة إيثرنت
    • اتصال واي فاي لوحدة تحكم Haas
    • مبرد مقصورة التحكم بنظام التحكم الرقمي
    • الحماية من الأحمال الزائدة
    • وحدة اكتشاف تعطل الطاقة مبكرًا
    • الموضع الأصلي الثاني
    • إدارة الأدوات المتقدمة
    • عرض الوسائط M-Code؛ M130
    • HaasConnect: المراقبة عن بُعد
    • التشغيل الآمن
    • HaasDrop
    • إزاحة العمل الديناميكية والتحكم المركزي في الأدوات
    • تفريع صلب
    • ذاكرة البرنامج القياسية، 1 جيجابايت
    • الوضع الاقتصادي

    خيارات المنتج

    • حزمة وسائل الراحة
    • حامل شحن الهاتف

    قطع العمل

    • طبق 230 مم

    الضمان

    • ضمان قياسي لمدة سنة واحدة
    الخيارات المتاحة

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.
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
    مقارنة UMC - نطاق العمل ≠ حركات تنقل الماكينة

    في الماكينات ذات الخمسة محاور، يجب أن تكون القطعة وماسك القطع يدعمان الدوران والميل داخل مساحة العمل، ما يسمح لك بالوصول إلى جميع مناطق القطعة دون تداخل أو تصادم. ينتج عن ذلك نطاق عمل أسطواني أصغر من حركات تنقل الماكينة.

    مقارنة التنزيل

    خيارات ملزمة HAAS ومخطط الترتيب

    ملزمات هوائية| ملزمات هيدروليكية

    منتجات ذات الصلة

    غلاف عمل أكبر

    Haas UMC-500

    UMC-500

    مركز الماكينات العمودية بنظام التحكم الرقمي ذات خمسة محاور بحركة انتقالات 610 × 406 × 406 مم

    • 40 مستدق
    • 5 المحور
    • 8.1k RPM
    • 30+1 قدرة الأداة
        اليوان الرينمنبي الصيني فقط
     
    معرفة المزيد Build & Price

    نهج مختلف

    Haas VF-2TR

    VF-2TR

    ماكينة بنظام التحكم الرقمي العمودية ذات مرتكز الدوران بحركة انتقالات 762 مم × 406 مم × 508 مم

    • 40 مستدق
    • 5 المحور
    • 8.1k RPM
    • 30+1 قدرة الأداة
        اليوان الرينمنبي الصيني فقط
     
    معرفة المزيد Build & Price

    إنتاج أعلى

    Haas UMC-400SS

    UMC-400SS

    مركز فرازة رأسية فائق السرعة بنظام CNC مع خمسة محاور بحركة انتقالات 432 × ‏279 ×‏ 330 مم

    • 40 مستدق
    • 5 المحور
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
    تخضع كل الأسعار والمواصفات للتغيير دون إشعار. لا تشمل أجرة الشحن، والتجهيزات، وضرائب الولاية والضرائب المحلية، وملحقات الوكيل التي تم تركيبها. نحن غير مسؤولين عن الأخطاء المطبعية. تاماكينات موضحة بالمعدات الاختيارية. قد يختلف المظهر الفعلي للمنتج.

    Recently Viewed Items

    You Have No Recently Viewed Items Yet

    الملاحظات
    Haas Logo

    سعر تسليم Haas

    يشمل هذا السعر تكلفة الشحن، ورسوم التصدير والاستيراد، والتأمين، وأي نفقات أخرى تحدث خلال الشحن إلى موقع في فرنسا بالاتفاق معك بوصفك المشتري. لا يمكن إضافة أي رسوم إلزامية أخرى إلى تسليم منتج بنظام التحكم الرقمي من Haas.