My Haas Bun venit,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Înregistrare Înregistrare Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Deconectare Bun venit, Mașinile mele Cea mai recentă activitate Cotațiile mele Contul meu Utilizatorii mei Deconectare
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
      • Mașini universale
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
      • Mașini de poziționare 3+2
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
      • Freză desktop
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
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
      PAGINA PRINCIPALĂ SERVICE Manualele de utilizare Instrucțiuni de folosire Ghiduri de depanare Întreținerea preventivă a mașinii Piese Haas Haas Tooling Videoclipuri
  • Videoclipuri Main Menu
  • Main Menu
    • View All
      • Financing
    • View All
      • Showroom Inventory
    • LINK-URI RAPIDE Serie specială  Serie specială 
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Înregistrare Înregistrare Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Deconectare Bun venit, Mașinile mele Cea mai recentă activitate Cotațiile mele Contul meu Utilizatorii mei Deconectare
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
UMC-400

  1. Freze verticale
  2. Mașini universale
  3. UMC-400

UMC-400

    DOAR CNY
 
Indisponibil în prezent în regiunea dvs.

Pentru cele mai bune prețuri din zona dvs., contactați Reprezentanța Haas locală.

Centru de prelucrare vertical CNC în 5 axe, cu curse de 432 x 279 x 330 mm

UMC-400 are o amprentă compactă și curse generoase, ceea ce o face perfectă pentru atelierele mai mici sau atelierele care execută prelucrarea pieselor mici pe axa a 5 a.

Folosind elementele de design dovedite ale UMC-urilor noastre existente, UMC-400 este cu siguranță o mașină cu performanțe excelente. Funcțiile standard includ un arbore principal cu 40 de conuri de 8100 rpm și un schimbător de scule lateral 30+1. Toate acestea se montează într-un aparat compact de 7 ft x 7 ft (2,1 x 2,1 metri). Aceasta este cu 25% mai mică decât modelul UMC-500, care este întotdeauna popular.

  • Prelucrarea simultană în 5 axe
  • Arborele principal puternic cu acționare directă coaxială
  • Schimbătorul de scule lateral 30+1
  • Include sistemul fără fir de palpare intuitivă

See Available Stock

Interval de livrare actual

Filtre

  • 40 Con
  • 5 Axa
  • 8.1k Rot/min
  • 30+1 Capacitatea sculei
Comparare mașini
EXPLORAȚI ÎNTREG INVENTARUL
Contactare distribuitor

SERIA UMC-400

DESCĂRCARE BROȘURĂ

JURNAL HAAS

    Comparare mașini
    Configurare și preț
    Contactare distribuitor
    • Configurator și preț
    • Specificații
    • Informații despre mașină

    Curse S.A.E METRIC
    Axa X 17.00 in 432 mm
    Axa Y 11.00 in 279 mm
    Axa Z 13.00 in 330 mm
    Distanța de la capul arborelui principal la platou (~ max) 17.0 in 432 mm
    Cap arbore principal față de platou (~ min) 4.0 in 102 mm
    Trunnion S.A.E METRIC
    Diametru platou 9.10 in 230 mm
    Greutate maximă pe platou 100 lb 45.4 kg
    Spindle S.A.E METRIC
    Clasificare maximă 15.0 hp 11.2 kW
    Viteză maximă 8100 rpm 8100 rpm
    Cuplu maxim 46.0 ft-lbf @ 1700 rpm 62.0 Nm @ 1700 rpm
    Sistem de antrenare Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
    Con CT or BT 40 CT or BT 40
    Lubrifiere lagăr Air / Oil Injection Air / Oil Injection
    Răcire Air Cooled Air Cooled
    Axa B – înclinare S.A.E METRIC
    Travel 120 ° to 45- ° 120 ° to 45- °
    Viteză maximă 80 °/sec 80 °/sec
    Torque (Continuous) 300 ft-lbf 407 Nm
    Cuplu frână 425 ft-lbf 576 Nm
    C Axis - Rotation S.A.E METRIC
    Travel 360 ° 360 °
    Viteză maximă 100 °/sec 100 °/sec
    Torque (Continuous) 210 ft-lbf 285 Nm
    Cuplu frână 200 ft-lbf 271 Nm
    Balans piesă maxim 14.5 in 368 mm
    Feedrates S.A.E METRIC
    Așchiere maximă 650 ipm 16.5 m/min
    Curse rapide pe X 900 ipm 22.9 m/min
    Curse rapide pe Y 900 ipm 22.9 m/min
    Curse rapide pe Z 900 ipm 22.9 m/min
    Tool Changer S.A.E METRIC
    Tip SMTC SMTC
    Capacitate 30+1 30+1
    Max Tool Diameter (full)** 2.5 in 64 mm
    Max Tool Diameter, Large (adjacent empty)** 5.0 in 127 mm
    Lungime maximă sculă (de la linia de reper) 7.00 in 178 mm
    Sculă pe sculă (medie) 2.80 s 2.80 s
    Șpan-la-șpan (mediu) 3.60 s 3.60 s
    Generalități S.A.E METRIC
    Capacitate lichid de răcire 45 gal 170 L
    Air Requirements S.A.E METRIC
    Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
    Furtun de aer liniar 3/8 in 3/8 in
    Cuplaj (aer) 3/8 in 3/8 in
    Presiune pneumatică minimă 80 psi 5.5 bar
    Electrical Specification S.A.E METRIC
    Turație arbore principal 8100 rpm 8100 rpm
    Sistem de antrenare Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
    Putere arbore principal 15.0 hp 11.2 kW
    Tensiune AC de intrare (trifazat) - Scăzut 220 VAC 220 VAC
    Amps încărcare completă (trifazat) – Scăzut 40 A 40 A
    Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
    Full Load Amps (3 Phase) - High* 20 A 20 A
    Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
    Paletă internă 102.0 in x 91.5 in x 100.0 in 259 cm x 232 cm x 254 cm
    Paletă export 102.0 in x 91.5 in x 100.0 in 259 cm x 232 cm x 254 cm
    Greutate 7520 lb 3411.0 kg

    NOTĂ: Toate specificațiile listate sunt pentru configurația standard a maşinii. Echipamentul opțional poate modifica specificațiile maşinii.

    *Mașinile Haas sunt proiectate pentru a funcționa la tensiunea de 220 VAC (200-240 VAC). Un transformator intern de înaltă tensiune opțional (380 - 480 VAC) este disponibil pentru toate modelele, cu excepția Mașinilor pentru blat CL-1, CM-1 și frezelor din seria SR. Acest transformator intern de înaltă tensiune opțional nu poate fi instalat la client; trebuie comandat împreună cu mașina.

    Mașinile Haas pentru Europa și Marea Britanie sunt configurate cu un transformator de înaltă tensiune intern neizolat pentru a funcționa la 400 VAC, cu excepția mașinilor desktop, a frezelor din seriile CL-1, CM-1 și SR. 

    **Schimbătoarele de scule opționale pot avea o dimensiune maximă a sculei diferită de cea a schimbătorului de scule standard. Pentru sculele supradimensionate, este posibil să fie necesare două locașuri adiacente goale între scule. Faceți clic aici pentru specificațiile portsculelor.

    ATENȚIE! Arborii principali opționali, de performanță ridicată pot avea o cerință de alimentare mai mare decât arborele principal standard. Cu toate acestea, în cazul în care cerința de cai putere privind arborele principal (kW) nu se modifică, puterea necesară rămâne aceeași. Verificați cerința de alimentare înainte de punerea sub tensiune a mașinii.

    † Consumul de aer pe mașinile din seria DC cu 40 de conuri poate fi mai mare atunci când funcția jet de aer comprimat prin sculă (TAB) este activată.

     

    OPȚIUNI DISPONIBILE

    DOCUMENTE TEHNICE

    PRODUSE ASOCIATE

    Funcții standard

    Arborii principali

    • Arbore principal de 8100 rpm

    Schimbătoare de scule

    • Schimbător de scule lateral 30+1

    Palpare

    • Sistemul fără fir de palpare intuitivă

    Gestionarea lichidului de răcire și șpanului

    • Lichid de răcire cu debit variabil
    • Rezervor pentru lichidul de răcire de 45 de galoane
    • Kit filtru tavă de șpan
    • Transportator de șpan, Descărcare frontală

    Unitatea de comandă Haas

    • Monitor pentru unitatea de comandă cu ecran lat
    • Manetă de comandă avans rapid de la distanță cu ecran tactil mare
    • Interfața Ethernet
    • Conexiune WiFi pentru unitatea de comandă Haas
    • Răcitor compartiment de comandă CNC
    • Protecție la supratensiune
    • Modul de detectare timpurie a căderii de tensiune
    • Poziție de origine secundară
    • Managementul avansat al sculei (ATM)
    • Codul M pentru afișare media; M130
    • HaasConnect: Monitorizare de la distanță
    • Rulare s
    • HaasDrop
    • Origini dinamice și Controlul punctului central al sculei
    • Tarodarea rigidă
    • Memorie standard pentru programe, 1 GB
    • Modul ECO

    Opțiunile produsului

    • Pachet universal
    • Suport pentru încărcarea telefonului

    Sistemul de suport piesă

    • Platou de 230 mm

    Garanție

    • Garanție standard de 1 an
    Opțiuni disponibile

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    Opțiuni de automatizare
    DOCUMENTE TEHNICE
    • Model 3D (ZIP)
    • Ghid de instalare
    • Schiță
    • Tabel cuplu
    • Manual de utilizare

    *NOTĂ: datorită îmbunătățirilor continue aduse designului, modelele 3D și schițele pot să nu corespundă exact cu cel mai recent model de producție.

    COMPARAȚIE UMC – Incintă de lucru ≠ Curse mașină

    La prelucrarea cu axa a 5 a, piesa și sistemul de suport piesă trebuie să se poată roti și înclina în spațiul de lucru, permițându-vă să ajungeți la toate zonele piesei, fără interferențe sau coliziuni. Acest lucru produce o incintă de lucru cilindrică mai mică decât cursele mașinii.

    COMPARAȚIE DESCĂRCARE

    OPȚIUNI MENGHINĂ HAAS ȘI SCHEMA CONFIGURĂRILOR

    MENGHINE PNEUMATICE | MENGHINE HIDRAULICE

    PRODUSE ASOCIATE

    INCINTĂ DE LUCRU MAI MARE

    Haas UMC-500

    UMC-500

    Centru de prelucrare vertical CNC în 5 axe, cu curse de 610 x 406 x 406 mm

    • 40 Con
    • 5 Axa
    • 8.1k Rot/min
    • 30+1 Capacitatea sculei
        DOAR CNY
     
    Aflați mai multe Build & Price

    ABORDARE DIFERITĂ

    Haas VF-2TR

    VF-2TR

    Freză verticală CNC înclinabilă, cu curse de 762 x 406 x 508 mm

    • 40 Con
    • 5 Axa
    • 8.1k Rot/min
    • 30+1 Capacitatea sculei
        DOAR CNY
     
    Aflați mai multe Build & Price

    PRODUCȚIE MAI MARE

    Haas UMC-400SS

    UMC-400SS

    Centru de prelucrare vertical CNC de mare viteză în 5 axe, cu curse de 432 x 279 x 330 mm

    • 40 Con
    • 5 Axa
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
    Dacă doriți mai multe informații despre modul în care o nouă mașină Haas poate aduce produsele dvs. la viață, trimiteți-ne datele dvs. de contact.

    Language Preference :
    Loading

    Toate prețurile și specificațiile pot fi supuse modificărilor, fără o notificare prealabilă. Transportul, manipularea, taxele locale și naționale și accesoriile instalate de către dealer nu sunt incluse. Nu suntem responsabili pentru erorile de tipar sau greșelile de tipografie. Mașini prezentate cu echipamente opționale. Aspectul produsului real poate fi diferit.

    Recently Viewed Items

    You Have No Recently Viewed Items Yet

    Feedback
    Haas Logo

    Preț de livrare Haas

    Prețul include costul transportului, taxele de export și import, asigurarea și orice alte cheltuieli apărute în timpul expedierii către o locație din Franța, stabilită de comun acord cu dvs. în calitate de cumpărător. Nu pot fi adăugate alte costuri obligatorii la livrarea unui produs CNC de la Haas.