MyHaas Bem-vindo,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Iniciar a sessão Registar Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Encerrar a sessão Bem-vindo, As minhas máquinas Última atividade Os meus orçamentos A minha conta Os meus utilizadores Encerrar a sessão
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS Máquinas em stock Máquinas em stock NOVIDADES NOVIDADES A SUA PRIMEIRA CNC A SUA PRIMEIRA CNC
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS Máquinas em stock Máquinas em stock NOVIDADES NOVIDADES A SUA PRIMEIRA CNC A SUA PRIMEIRA CNC
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
      INÍCIO DA ASSISTÊNCIA Manuais do operador Procedimentos como fazer Manuais de Resolução de Problemas Manutenção preventiva Peças Haas Haas Tooling Vídeos
  • Vídeos Main Menu
MyHaas Bem-vindo,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Iniciar a sessão Registar Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Encerrar a sessão Bem-vindo, As minhas máquinas Última atividade Os meus orçamentos A minha conta Os meus utilizadores Encerrar a sessão
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
UMC-400

  1. Fresadoras verticais
  2. Máquinas universais
  3. UMC-400

UMC-400

    APENAS CNY
 
Atualmente não disponível na sua região

Para obter os melhores preços na sua zona, contacte o seu Haas Factory Outlet local.

Centro de maquinagem vertical CNC de 5 eixos com percursos de 432 x 279 x 330 mm

A UMC-400 tem uma área útil de cobertura compacta e viagens generosas que o tornam o ajuste perfeito para oficinas pequenas, ou oficinas que fazem maquinagem de peças pequenas de 5 eixos.

Usando os elementos de design comprovados de nossas UMC existentes, a UMC-400 é seguramente um grande executante. As características padrão incluem um spindle de cone de ISO40 de 8100 rpm e um trocador de ferramenta de instalação lateral 30+1. Tudo isto cabe num compacto de 7 pés x 7 pés (2,1 x 2,1 metros). Isso é 25% menor do que a sempre popular UMC-500.

  • Maquinagem simultânea de 5 eixos
  • Spindle de acionamento direto potente
  • Trocador de ferramenta de instalação lateral 30+1
  • Inclui sistema de sondas intuitivo sem fios

See Available Stock

Tempo de espera atual

Filtros

  • 40 Cone
  • 5 Eixo
  • 8.1k RPM
  • 30+1 Capacidade da ferramenta
Comparar máquinas
EXPLORE TODO O INVENTÁRIO
Contacto do distribuidor

SÉRIE UMC-400
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
    Eixo X 17.00 in 432 mm
    Eixo Y 11.00 in 279 mm
    Eixo Z 13.00 in 330 mm
    Nariz do spindle à placa magnética (~ máx.) 17.0 in 432 mm
    Nariz do fuso à placa magnética (~ mín.) 4.0 in 102 mm
    Trunnion S.A.E METRIC
    Diâmetro da placa magnética 9.10 in 230 mm
    Peso máximo na placa magnética 100 lb 45.4 kg
    Spindle S.A.E METRIC
    Valor nominal máximo 15.0 hp 11.2 kW
    Velocidade máxima 8100 rpm 8100 rpm
    Torque máximo 46.0 ft-lbf @ 1700 rpm 62.0 Nm @ 1700 rpm
    Sistema de comando Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
    Cone CT or BT 40 CT or BT 40
    Lubrificação do casquilho Air / Oil Injection Air / Oil Injection
    Líquido de refrigeração Air Cooled Air Cooled
    Eixo B - Inclinação S.A.E METRIC
    Travel 120 ° to 45- ° 120 ° to 45- °
    Velocidade máxima 80 °/sec 80 °/sec
    Torque (Continuous) 300 ft-lbf 407 Nm
    Torque de travagem 425 ft-lbf 576 Nm
    C Axis - Rotation S.A.E METRIC
    Travel 360 ° 360 °
    Velocidade máxima 100 °/sec 100 °/sec
    Torque (Continuous) 210 ft-lbf 285 Nm
    Torque de travagem 200 ft-lbf 271 Nm
    Oscilação máxima da peça 14.5 in 368 mm
    Feedrates S.A.E METRIC
    Corte máximo 650 ipm 16.5 m/min
    Rápidos em X 900 ipm 22.9 m/min
    Rápidos em Y 900 ipm 22.9 m/min
    Rápidos em Z 900 ipm 22.9 m/min
    Tool Changer S.A.E METRIC
    Tipo SMTC SMTC
    Capacidade 30+1 30+1
    Max Tool Diameter (full)** 2.5 in 64 mm
    Max Tool Diameter, Large (adjacent empty)** 5.0 in 127 mm
    Comprimento máximo da ferramenta (a partir da linha do indicador) 7.00 in 178 mm
    Ferramenta a ferramenta (média) 2.80 s 2.80 s
    Limalha a limalha (média) 3.60 s 3.60 s
    Geral S.A.E METRIC
    Capacidade de refrigeração 45 gal 170 L
    Air Requirements S.A.E METRIC
    Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
    Tubo de ar em linha 3/8 in 3/8 in
    Transmissor de binário (Ar) 3/8 in 3/8 in
    Pressão mín. do ar 80 psi 5.5 bar
    Electrical Specification S.A.E METRIC
    Velocidade do spindle 8100 rpm 8100 rpm
    Sistema de comando Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
    Potência do fuso 15.0 hp 11.2 kW
    Tensão de C.A. de Entrada (3 Fases) - Baixa 220 VAC 220 VAC
    Amperagem de carga total (3 fases) - Baixa 40 A 40 A
    Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
    Full Load Amps (3 Phase) - High* 20 A 20 A
    Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
    Palete doméstica 102.0 in x 91.5 in x 100.0 in 259 cm x 232 cm x 254 cm
    Palete de exportação 102.0 in x 91.5 in x 100.0 in 259 cm x 232 cm x 254 cm
    Peso 7520 lb 3411.0 kg

    NOTA: Todas as especificações listadas são para as configurações padrão da máquina. Os equipamentos opcionais podem alterar as especificações da máquina.

    * As máquinas Haas foram concebidas para funcionamento a uma potência de 220 V CA (200-240 V CA). Está disponível um transformador interno opcional de alta tensão (380 - 480 VCA) para todos os modelos, exceto máquinas de bancada das séries CL-1, CM-1 e SR. Este transformador interno opcional de alta tensão não pode ser instalado no campo; deve ser encomendado com a máquina.

    As máquinas Haas destinadas à Europa e ao RU estão configuradas com um transformador interno não isolado de alta voltagem para funcionar a 400 VAC, exceto as máquinas de mesa, os routers da série CL-1, CM-1 e SR. 

    **Os trocadores de ferramenta opcionais podem ter um tamanho de ferramenta máximo diferente do trocador de ferramenta padrão. As ferramentas extragrandes podem necessitar de dois compartimentos adjacentes vazios entre elas. Clique aqui para especificações do suporte da ferramenta.

    ATENÇÃO! Os spindles de alto desempenho opcionais têm uma energia requerida maior do que o spindle padrão. No entanto, se a potência do spindle (kW) não se alterar, o requisito de potência permanece o mesmo. Verifique a energia requerida antes de ligar a energia da sua máquina.

    † O consumo de ar em máquinas da série DC com cone ISO40 pode ser superior quando o jato de ar através da ferramenta (TAB) é ativado.

     

    OPÇÕES DISPONÍVEIS

    DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA

    PRODUTOS RELACIONADOS

    Funcionalidades padrão

    Spindles

    • Spindle de 8100 rpm

    Trocadores da ferramenta

    • Trocador de ferramenta de instalação lateral 30+1

    Sondagem

    • Sistema de sondagem intuitivo sem fios

    Gestão da limalha e do líquido de refrigeração

    • Líquido de refrigeração de fluxo variável
    • Depósito Do Fluido De Refrigeração De 45 Galões
    • Kit de filtro de bandeja de limalha
    • Parafuso sem fim da limalha, descarga frontal

    O controlador Haas

    • Monitor de ecrã panorâmico de controlo
    • Manípulo de deslocamento remoto grande com ecrã tátil
    • Interface Ethernet
    • Ligação WiFi para o controlador Haas
    • Líquido de Refrigeração do Quadro de Controlo CNC
    • Proteção contra picos de energia
    • Módulo de deteção antecipada de falha de energia
    • Segunda posição inicial
    • Gestão Avançada de Ferramentas
    • Código M de visualização multimédia; M130
    • HaasConnect: Monitorização Remota
    • Execução segura
    • HaasDrop
    • Desvios de trabalho dinâmicos e controlo do ponto central da ferramenta
    • Roscagem rígida
    • 1 GB de memória do programa
    • Modo ECO

    Opções de Produtos

    • Pacote de conveniência
    • Suporte de carregamento do telefone

    Dispositivo de aperto

    • Prato de 230 mm

    Garantia

    • Garantia padrão de 1 ano
    Opções disponíveis

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    Opções de automatização
    DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA
    • Modelo 3D (ZIP)
    • Guia de instalação
    • Desenho de layout
    • Gráfico de torque
    • Manual do Utilizador

    *NOTA: Devido a melhorias contínuas no projeto, os modelos 3D e os desenhos de layout podem não ser precisos para o modelo de produção mais recente.

    COMPARAÇÃO ENTRE UMC – Área de trabalho  ≠  Percursos da máquina

    Na maquinagem de 5 eixos, a sua peça e a fixação de peça devem ser capazes de rodar e inclinar-se dentro do espaço de trabalho, permitindo-lhe alcançar todas as áreas da peça, sem interferência ou colisões. Isto produz uma área de trabalho cilíndrica que é menor do que os percursos da máquina.

    COMPARAÇÃO DE DOWNLOAD

    OPÇÕES DA PRENSA HAAS E TABELA DE CONFIGURAÇÕES

    PRENSAS DE AR | PRENSAS HIDRÁULICAS

    PRODUTOS RELACIONADOS

    MAIOR ÁREA DE TRABALHO

    Haas UMC-500

    UMC-500

    Centro de maquinagem vertical CNC de 5 eixos com percursos de 610 x 406 x 406 mm

    • 40 Cone
    • 5 Eixo
    • 8.1k RPM
    • 30+1 Capacidade da ferramenta
        APENAS CNY
     
    Saiba mais Construção e preço

    ABORDAGEM DIFERENTE

    Haas VF-2TR

    VF-2TR

    Fresadora Vertical CNC Trunnion com percursos de 762 x 406 x 508 mm

    • 40 Cone
    • 5 Eixo
    • 8.1k RPM
    • 30+1 Capacidade da ferramenta
        APENAS CNY
     
    Saiba mais Construção e preço

    PRODUÇÃO SUPERIOR

    Haas UMC-400SS

    UMC-400SS

    Centro de maquinagem vertical CNC de 5 Eixos com Supervelocidade com percursos de 432 x 279 x 330 mm

    • 40 Cone
    • 5 Eixo
    • 12k RPM
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
    Todos os preços e especificações estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. Não estão incluídos custos de transporte, instalação, impostos nacionais e locais e acessórios instalados pelo vendedor. Não nos responsabilizamos por erros de impressão ou tipográficos. Máquinas apresentadas com equipamento opcional. O aspeto real do produto pode ser diferente.

    Recently Viewed Items

    You Have No Recently Viewed Items Yet

    Feedback
    Haas Logo

    Preçário de entregas da Haas

    Este preço inclui custo de envio, direitos de exportação e importação, seguro e quaisquer outras despesas incorridas durante o envio para um local em França acordado consigo na qualidade de comprador. Nenhum outro custo obrigatório pode ser acrescentado à entrega de um produto Haas CNC.