UMC-400

  1. 立型マシニングセンター
  2. ユニバーサル機械
  3. UMC-400

UMC-400

    CNY限定
現在お住まいの地域では販売しておりません

お住まいの地域での最低価格については、最寄りのHAAS ファクトリーアウトレットにお問い合わせください。

5軸CNC立型マシニングセンター - 移動量432 x 279 x 330 mm

UMC-400SSは、コンパクトなフットプリントと余裕のある移動量を備え、小規模な工場や5軸の小物部品の機械加工を行う工場に最適です。

既存のUMCの実績ある設計要素を使用したUMC-400は、素晴らしい性能を発揮することは間違いありません。標準機能には、10,000rpmの40テーパースピンドル、30+1サイドマウントツールチェンジャーが含まれています。これらはすべて、コンパクトな2.1 x 2.1メートル(7フィート×7フィート)に収まります。これは、人気の高いUMC-500よりも25%小さいです。

  • 5軸同時加工
  • パワフルなインラインダイレクトドライブスピンドル
  • 30+1 サイドマウントツールチェンジャー
  • ワイヤレス直感型プローブシステム付き

See Available Stock

現在のリードタイム

フィルター

  • 40 テーパー
  • 5 軸
  • 8.1k RPM
  • 30+1 工具収容能力
各機種の比較
全在庫を検索
販売代理店に問い合わせる

UMC-400シリーズ

パンフレットをダウンロードする

HAASジャーナル

    各機種の比較
    構築と価格
    販売代理店に問い合わせる
    • 構成と価格
    • 仕様
    • 機械情報

    移動 S.A.E METRIC
    X軸 17.00 in 432 mm
    Y軸 11.00 in 279 mm
    Z軸 13.00 in 330 mm
    スピンドルノーズからプラッタ(~最大) 17.0 in 432 mm
    スピンドルノーズからプラッタ(~最小) 4.0 in 102 mm
    Trunnion S.A.E METRIC
    プラッタ径 9.10 in 230 mm
    プラッタ上の最大重量 100 lb 45.4 kg
    Spindle S.A.E METRIC
    最大定格 15.0 hp 11.2 kW
    最大速度 8100 rpm 8100 rpm
    最大トルク 46.0 ft-lbf @ 1700 rpm 62.0 Nm @ 1700 rpm
    駆動システム Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
    テーパー CT or BT 40 CT or BT 40
    ベアリング潤滑 Air / Oil Injection Air / Oil Injection
    冷却 Air Cooled Air Cooled
    B軸 - 傾斜 S.A.E METRIC
    旅行 120 ° to 45- ° 120 ° to 45- °
    最大速度 80 °/sec 80 °/sec
    Torque (Continuous) 300 ft-lbf 407 Nm
    ブレーキトルク 425 ft-lbf 576 Nm
    C Axis - Rotation S.A.E METRIC
    旅行 360 ° 360 °
    最大速度 100 °/sec 100 °/sec
    Torque (Continuous) 210 ft-lbf 285 Nm
    ブレーキトルク 200 ft-lbf 271 Nm
    最大パーツスウィング 14.5 in 368 mm
    Feedrates S.A.E METRIC
    最大切削 650 ipm 16.5 m/min
    X軸で高速 900 ipm 22.9 m/min
    Y軸で高速 900 ipm 22.9 m/min
    Z軸で高速 900 ipm 22.9 m/min
    Tool Changer S.A.E METRIC
    タイプ SMTC SMTC
    能力 30+1 30+1
    Max Tool Diameter (full)** 2.5 in 64 mm
    Max Tool Diameter, Large (adjacent empty)** 5.0 in 127 mm
    最大工具長さ(ゲージ線から) 7.00 in 178 mm
    工具から工具(平均) 2.80 s 2.80 s
    チップからチップ(平均) 3.60 s 3.60 s
    一般 S.A.E METRIC
    クーラント能力 45 gal 170 L
    Air Requirements S.A.E METRIC
    Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
    インラインエアホース 3/8 in 3/8 in
    カップラ(エア) 3/8 in 3/8 in
    最小空気圧 80 psi 5.5 bar
    Electrical Specification S.A.E METRIC
    スピンドル速度 8100 rpm 8100 rpm
    駆動システム Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
    スピンドル出力 15.0 hp 11.2 kW
    入力AC電圧(3相) - 低電圧 220 VAC 220 VAC
    全負荷電流(3相) - 低 40 A 40 A
    Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
    Full Load Amps (3 Phase) - High* 20 A 20 A
    Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
    国内用パレット 102.0 in x 91.5 in x 100.0 in 259 cm x 232 cm x 254 cm
    輸出用パレット 102.0 in x 91.5 in x 100.0 in 259 cm x 232 cm x 254 cm
    重量 7520 lb 3411.0 kg

    注記:リストされているすべての仕様は、標準の機械構成用です。オプションの機器で、機械の仕様を変更する場合があります。

    *Haas機械は、220VAC(200-240 VAC)の電源で作動するように設計しています。デスクトップ機械、CL-1、CM-1とSRシリーズのルーターを除く全モデルに、オプションの内部高圧トランスフォーマー(380~480VAC)をご用意しています。 このオプションの内部高圧トランスフォーマーは、後付けできませんので、機械と一緒に発注していただかなければなりません。
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
    • 8,100rpmスピンドル

    ツールチェンジャー

    • 30+1サイドマウントツールチェンジャー

    検査

    • 直感型ワイヤレス検査システム

    チップおよびクーラントの管理

    • 可変流量クーラント
    • 45ガロン クーラントタンク
    • チップトレーフィルターキット
    • チップコンベヤ、フロント排出

    Haas制御

    • 制御ワイドスクリーンモニター
    • タッチディスプレイ付き大型リモートジョグハンドル
    • イーサネットインターフェース
    • Haas制御用WiFi接続
    • CNC制御キャビネットクーラー
    • 電力サージ保護
    • 早期電源エラー検出モジュール
    • 第2原点
    • - 高度ツーリング管理
    • メディアディスプレイMコード M130
    • HaasConnect:遠隔モニタリング
    • 安全運転
    • HaasDrop
    • ダイナミックワークオフセットとツール中央点制御
    • リジッドタッピング
    • 標準プログラムメモリ、1GB
    • エコモード

    生産オプション

    • コンビニエンスパッケージ
    • 携帯電話充電スタンド

    保持具

    • 230mmプラッタ

    保証

    • 1年間の標準保証
    使用可能オプション

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    自動化オプション
    技術ドキュメント
    • 3Dモデル (ZIP)
    • 設置ガイド
    • レイアウト図
    • トルクグラフ
    • オペレーターマニュアル

    *注: Haasでは、継続的に設計を改善しております。3Dモデルとレイアウト図面は、最新の生産モデルとは若干異なる場合があります。

    UMCの比較 –  加工範囲 ≠ 機械の移動量

    5軸機械加工では、作業スペース内で部品と保持具の回転や傾斜ができる必要があるので、干渉や衝突なしに部品のすべての領域に到達できます。これにより、機械の移動量よりも小さい円筒形の加工範囲を実現します。

    ダウンロードの比較

    HAASのビスオプションと設定チャート

    エアビス | 油圧ビス

    関連製品

    広い加工範囲

    Haas UMC-500

    UMC-500

    5軸CNC立型マシニングセンター - 移動量610×406×406mm

    • 40 テーパー
    • 5 軸
    • 8.1k RPM
    • 30+1 工具収容能力
        CNY限定
    詳細情報はこちら… Build & Price

    異なるアプローチ

    Haas VF-2TR

    VF-2TR

    トラニオンCNC立型マシニングセンター - 移動量762×406×508mm

    • 40 テーパー
    • 5 軸
    • 8.1k RPM
    • 30+1 工具収容能力
        CNY限定
    詳細情報はこちら… Build & Price

    生産性を向上

    Haas UMC-400SS

    UMC-400SS

    超高速5軸CNC立型マシニングセンター - 移動量432 x 279 x 330 mm

    • 40 テーパー
    • 5 軸