UMC-400

  1. 수직 밀
  2. 유니버설 기계
  3. UMC-400

UMC-400

    CNY 전용
 
현재 귀하의 지역에서는 이용 불가함

해당 지역의 최저 가격은 현지 Haas 직영 창고 매장에 문의하십시오.

이동거리 432 x 279 x 330mm의 5축 CNC 수직 머시닝 센터

UMC-400은 컴팩트한 사이즈와 넉넉한 이동거리를 가지고 있어 작은 공장이나 5축 소형 공작물 가공을 수행하는 공장에 완벽하게 적합합니다.

UMC-400은 기존 UMC의 검증된 설계 요소를 사용하여 우수한 성능을 발휘할 수 있을 것입니다. 표준 기능에는 8,100rpm 40-테이퍼 스핀들과 30+1 측면 장착 공구 교환장치가 포함됩니다. 이 모든 것이 소형 7ft x 7ft(2.1 x 2.1m)에 맞습니다. 이는 인기 있는 UMC-500보다 25% 작습니다.

  • 5축 동시 가공
  • 강력한 인라인 직접 구동 스핀들
  • 30+1 측면 장착 공구 교환장치
  • 무선 직관적 검사 시스템 포함

See Available Stock

현재 리드 타임

필터

  • 40 테이퍼
  • 5 축
  • 8.1k RPM
  • 30+1 공구 용량
기계 비교
모든 재고 둘러보기
대리점 연락처

UMC-400 시리즈

안내 책자 다운로드

HAAS 저널

    기계 비교
    제작 및 가격
    대리점 연락처
    • 제작 및 가격
    • 규격
    • 기계 정보

    이동거리 S.A.E METRIC
    X축 17.00 in 432 mm
    Y축 11.00 in 279 mm
    Z축 13.00 in 330 mm
    주축단과 플랫터 사이의 거리(~ 최대) 17.0 in 432 mm
    주축단과 플랫터 사이의 거리(~ 최소) 4.0 in 102 mm
    Trunnion S.A.E METRIC
    플랫터 직경 9.10 in 230 mm
    플랫터에 올리는 최대 무게 100 lb 45.4 kg
    Spindle S.A.E METRIC
    최대 정격 15.0 hp 11.2 kW
    최대 속도 8100 rpm 8100 rpm
    최대 토크 46.0 ft-lbf @ 1700 rpm 62.0 Nm @ 1700 rpm
    드라이브 시스템 Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
    테이퍼 CT or BT 40 CT or BT 40
    베어링 윤활 Air / Oil Injection Air / Oil Injection
    냉각 Air Cooled Air Cooled
    B축 - 틸트 S.A.E METRIC
    Travel 120 ° to 45- ° 120 ° to 45- °
    최대 속도 80 °/sec 80 °/sec
    Torque (Continuous) 300 ft-lbf 407 Nm
    브레이크 토크 425 ft-lbf 576 Nm
    C Axis - Rotation S.A.E METRIC
    Travel 360 ° 360 °
    최대 속도 100 °/sec 100 °/sec
    Torque (Continuous) 210 ft-lbf 285 Nm
    브레이크 토크 200 ft-lbf 271 Nm
    최대 공작물 회전 14.5 in 368 mm
    Feedrates S.A.E METRIC
    최대 절삭 650 ipm 16.5 m/min
    X에서 급속 900 ipm 22.9 m/min
    Y에서 급속 900 ipm 22.9 m/min
    Z에서 급속 900 ipm 22.9 m/min
    Tool Changer S.A.E METRIC
    유형 SMTC SMTC
    용량 30+1 30+1
    Max Tool Diameter (full)** 2.5 in 64 mm
    Max Tool Diameter, Large (adjacent empty)** 5.0 in 127 mm
    최대 공구 길이(게이지 라인부터) 7.00 in 178 mm
    공구간 거리(평균) 2.80 s 2.80 s
    칩 간(평균) 3.60 s 3.60 s
    일반 S.A.E METRIC
    절삭유 탱크 용량 45 gal 170 L
    Air Requirements S.A.E METRIC
    Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
    인라인 에어 호스 3/8 in 3/8 in
    커플러(공기) 3/8 in 3/8 in
    기압 최소 80 psi 5.5 bar
    Electrical Specification S.A.E METRIC
    스핀들 회전수 8100 rpm 8100 rpm
    드라이브 시스템 Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
    스핀들 동력 15.0 hp 11.2 kW
    입력 AC 전압(3상) - 낮음 220 VAC 220 VAC
    최대 부하 전류(3상) - 낮음 40 A 40 A
    Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
    Full Load Amps (3 Phase) - High* 20 A 20 A
    Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
    국내용 팔레트 102.0 in x 91.5 in x 100.0 in 259 cm x 232 cm x 254 cm
    수출용 팔레트 102.0 in x 91.5 in x 100.0 in 259 cm x 232 cm x 254 cm
    무게 7520 lb 3411.0 kg

    참고: 나열된 모든 규격은 표준 기계 구성을 위한 것입니다. 옵션 장비는 기계의 규격을 변경할 수 있습니다.

    *Haas 기계는 220VAC(200~240VAC) 전력에서 작동하도록 고안되었습니다. 데스크톱 기계, CL-1, CM-1 및 SR 시리즈 라우터를 제외한 모든 모델에 대해 옵션 사항인 내부 고전압 변압기(380~480VAC)를 사용할 수 있습니다. 이 옵션 사항인 고전압 내부 변압기는 현장 설치가 불가능하고, 기계와 함께 주문해야 합니다.

    유럽 및 영국으로 판매되는 Haas 기계는 데스크톱 기계, CL-1, CM-1 및 SR 시리즈 라우터를 제외하면, 400VAC에서 작동하도록 내부 고전압 비절연 변압기로 구성되어 있습니다. 

    **옵션 공구 교환장치는 표준 공구 교환장치와 최대 공구 크기가 다를 수 있습니다. 초대형 공구는 공구 사이에 인접한 두 개의 포켓이 비어 있어야 할 수도 있습니다. 공구 홀더 규격을 보려면 여기를 클릭하십시오.

    주의! 옵션 사항인 고성능 스핀들은 표준 스핀들보다 더 높은 소요 전력을 가지고 있을 수 있습니다. 하지만 스핀들 마력(kW)이 변경되지 않으면 소요 전력은 동일합니다. 기계의 전원을 작동시키기 전에 소요 전력을 확인하십시오.

    † 공구통과 공기 분사장치(TAB)가 작동되면 40-테이퍼 DC 시리즈 기계의 공기 소모량이 더 높아질 수 있습니다.

     

    가용한 선택품

    기술 문서

    관련 제품

    표준 특장점

    스핀들

    • 8100rpm스핀들

    공구 교환장치

    • 30+1 측면 장착 공구 교환장치

    검사

    • 무선 직관형 검사 시스템

    칩 및 절삭유 관리

    • 가변 흐름 절삭유
    • 45갤런 절삭유 탱크
    • 칩 트레이 필터 키트
    • 칩 오거, 전면 배출 기능

    Haas Control

    • 제어용 와이드스크린 모니터
    • 터치스크린 화면이 탑재된 대형 원격 조그 핸들
    • 이더넷 인터페이스
    • Haas 제어용 WiFi 연결
    • CNC 제어 캐비닛 쿨러
    • 전원 서지 보호
    • 초기 정전 감지 모듈
    • 두 번째 원점 위치
    • 고급 공구 관리
    • 미디어 디스플레이 M-코드, M130
    • HaasConnect: 원격 모니터링
    • 안전한 가동
    • HaasDrop
    • 동적 워크 오프셋 및 공구 센터 포인트 제어
    • 동기 탭핑
    • 표준 프로그램 메모리, 1GB
    • ECO 모드

    제품 선택 사항

    • 편의 패키지
    • 전화 충전 스탠드

    워크홀딩

    • 230mm 플랫터

    보증

    • 1년 표준 계약
    가용한 선택품

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    자동화 옵션
    기술 문서
    • 3D 모델(ZIP)
    • 설치 안내서
    • 레이아웃 도면
    • 토크 차트
    • 작업자 안내서

    *참고: 지속적인 설계 개선으로 인해 3D 모델 및 레이아웃 도면은 최신 생산 모델에서 정확하지 않을 수 있습니다.

    UMC 비교 – 공작물 가공범위 ≠ 기계 이동거리

    5축 가공에서 공작물과 공작물 고정장치는 작업 공간 내에서 회전하고 기울어짐으로써 간섭이나 충돌 없이 공작물의 모든 영역에 도달할 수 있어야 합니다. 이를 통해 기계 이동거리보다 작은 원통형 공작물 가공범위가 산출됩니다.

    비교 자료 다운로드

    HAAS 바이스 옵션 및 구성 차트

    에어 바이스 | 유압 바이스

    관련 제품

    더 큰 공작물 가공범위

    Haas UMC-500

    UMC-500

    이동거리 610 x 406 x 406mm의 5축 CNC 수직 머시닝 센터

    • 40 테이퍼
    • 5 축
    • 8.1k RPM
    • 30+1 공구 용량
        CNY 전용
     
    더 알아보기 제작 및 가격

    차별화된 접근법

    Haas VF-2TR

    VF-2TR

    이동거리 762 x 406 x 508mm 트러니언 CNC 수직 밀

    • 40 테이퍼
    • 5 축
    • 8.1k RPM
    • 30+1 공구 용량
        CNY 전용
     
    더 알아보기 제작 및 가격

    더 높은 생산량

    Haas UMC-400SS

    UMC-400SS

    이동거리 432 x 279 x 330mm의 초고속 5축 CNC 수직 머시닝 센터

    • 40 테이퍼
    • 5 축
    • 12k RPM
    • 30+1 공구 용량
        CNY 전용
     
    더 알아보기 제작 및 가격

    적합한 기계를 찾는 데 도움이 필요하신가요?

    제작 및 가격

    고객님의 공장에 가장 적합한 제품을 찾아드립니다.

    시작하기

    추가 정보가 필요하십니까?

    새로운 Haas 기계가 귀하의 제품에 어떤 방식으로 생명력을 불어넣는지에 관해 추가 정보를 알기 원하신다면, 귀하의 연락처 정보를 알려주시기 바랍니다.

    Language Preference :
    Loading

    모든 가격 및 규격은 고지 없이 변경될 수 있습니다. 화물, 삭구 장치 설치, 국세 및 지방세, 딜러가 설치한 액세서리는 포함되지 않습니다. 인쇄상 오탈자에 대해 책임지지 않습니다. 기계들은 선택품 장비에서 확인됩니다. 실제 제품 외관은 다를 수 있습니다.