My Haas Witaj,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Zarejestruj się Zarejestruj się Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Wyloguj się Witaj, Moje maszyny Ostatnia aktywność Moje wyceny Moje konto Moi użytkownicy Wyloguj się
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
      SERIA UE SERIA UE ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK Dostępne maszyny Dostępne maszyny NOWOŚCI NOWOŚCI TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC
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
      SERIA UE SERIA UE ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK Dostępne maszyny Dostępne maszyny NOWOŚCI NOWOŚCI TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC
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
      SERWIS – STRONA GŁÓWNA Podręczniki operatora Procedury postępowania Podręczniki rozwiązywania problemów Profilaktyczna konserwacja Części Haas Haas Tooling Filmy
  • Filmy Główne menu
  • Oprzyrządowanie Haas Główne menu
My Haas Witaj,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Zarejestruj się Zarejestruj się Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Wyloguj się Witaj, Moje maszyny Ostatnia aktywność Moje wyceny Moje konto Moi użytkownicy Wyloguj się
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
UMC-400

  1. Frezarki pionowe
  2. Maszyny uniwersalne
  3. UMC-400

UMC-400

    TYLKO W WALUCIE CNY
 
Obecnie niedostępne w danym regionie

Skontaktuj się z lokalnym punktem sprzedaży fabrycznej Haas, aby uzyskać najlepsze ceny w Twoim regionie.

5-osiowe pionowe centrum obróbcze CNC o zakresach ruchu 432 x 279 x 330 mm

Obrabiarka UMC-400 ma kompaktowe wymiary i duże zakresy ruchu, które sprawiają, że jest to idealne rozwiązanie dla mniejszych warsztatów lub zakładów produkcyjnych, gdzie obrabia się małe części w 5 osiach.

Model UMC-400 bazuje na sprawdzonych elementach konstrukcyjnych naszych wcześniejszych maszyn UMC, więc z pewnością będzie sobie świetnie radzić w Twoim zakładzie. Standardowe wyposażenie obejmuje wrzeciono ze 8100 obr./min ze stożkiem 40 i mocowane bocznie urządzenie do wymiany narzędzi 30+1. Wszystko to mieści się w kompaktowej obudowie 7 ft x 7 ft (2,1 x 2,1 m). Zajmuje o 25% mniej miejsca niż nieustannie popularne UMC-500.

  • Jednoczesna obróbka na 5 osiach
  • Silne wrzeciono z napędem bezpośrednim
  • Mocowane bocznie urządzenie do wymiany narzędzi 30+1
  • Zawiera system bezprzewodowych pomiarów sondą

See Available Stock

Aktualny czas realizacji

Filtry

  • 40 Stożek
  • 5 Oś
  • 8.1k RPM
  • 30+1 Pojemność narzędzia
Porównaj maszyny
SPRAWDŹ, CO MAMY W MAGAZYNIE
Skontaktuj się z dystrybutorem

SERIA UMC-400

POBIERZ BROSZURĘ

BIULETYN HAAS

    Porównaj maszyny
    ZBUDUJ & WYCEŃ
    Skontaktuj się z dystrybutorem
    • Zbuduj i wyceń
    • Dane techniczne
    • informacje o maszynie

    Zakresy ruchu S.A.E METRIC
    Oś X 17.00 in 432 mm
    Oś Y 11.00 in 279 mm
    Oś Z 13.00 in 330 mm
    Od końcówki wrzeciona do płyty (~ maks.) 17.0 in 432 mm
    Od końcówki wrzeciona do płyty (~ min.) 4.0 in 102 mm
    Trunnion S.A.E METRIC
    Średnica płyty mocującej 9.10 in 230 mm
    Maks. obciążenie płyty 100 lb 45.4 kg
    Spindle S.A.E METRIC
    Moc maks. 15.0 hp 11.2 kW
    Maks. prędkość 8100 rpm 8100 rpm
    Maks. moment obrotowy 46.0 ft-lbf @ 1700 rpm 62.0 Nm @ 1700 rpm
    Rodzaj napędu Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
    Stożek CT or BT 40 CT or BT 40
    Smarowanie łożysk Air / Oil Injection Air / Oil Injection
    Chłodzenie Air Cooled Air Cooled
    Oś B – wychylenie S.A.E METRIC
    Travel 120 ° to 45- ° 120 ° to 45- °
    Maks. prędkość 80 °/sec 80 °/sec
    Torque (Continuous) 300 ft-lbf 407 Nm
    Moment hamujący 425 ft-lbf 576 Nm
    C Axis - Rotation S.A.E METRIC
    Travel 360 ° 360 °
    Maks. prędkość 100 °/sec 100 °/sec
    Torque (Continuous) 210 ft-lbf 285 Nm
    Moment hamujący 200 ft-lbf 271 Nm
    Maks. dobieg części 14.5 in 368 mm
    Feedrates S.A.E METRIC
    Maks. cięcie 650 ipm 16.5 m/min
    Szybkość dobiegów na X 900 ipm 22.9 m/min
    Szybkość dobiegów na Y 900 ipm 22.9 m/min
    Szybkość dobiegów na Z 900 ipm 22.9 m/min
    Tool Changer S.A.E METRIC
    Typ SMTC SMTC
    Pojemność 30+1 30+1
    Max Tool Diameter (full)** 2.5 in 64 mm
    Max Tool Diameter, Large (adjacent empty)** 5.0 in 127 mm
    Maks. długość narzędzia (od linii nitowania) 7.00 in 178 mm
    Czas wymiany narzędzia (śr.) 2.80 s 2.80 s
    Czas wymiany narzędzia wiór-wiór (średni) 3.60 s 3.60 s
    Ogólne dane S.A.E METRIC
    Pojemność chłodziwa 45 gal 170 L
    Air Requirements S.A.E METRIC
    Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
    Wewnętrzny wąż pneumatyczny 3/8 in 3/8 in
    Sprzęgło (powietrze) 3/8 in 3/8 in
    Min. ciśnienie powietrza 80 psi 5.5 bar
    Electrical Specification S.A.E METRIC
    Prędkość wrzeciona 8100 rpm 8100 rpm
    Rodzaj napędu Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
    Moc wrzeciona 15.0 hp 11.2 kW
    Napięcie wejściowa AC (3 fazy) – niskie 220 VAC 220 VAC
    Ampery przy pełnym obciążeniu (3 fazy) – niskie 40 A 40 A
    Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
    Full Load Amps (3 Phase) - High* 20 A 20 A
    Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
    Paleta krajowa 102.0 in x 91.5 in x 100.0 in 259 cm x 232 cm x 254 cm
    Paleta eksportowa 102.0 in x 91.5 in x 100.0 in 259 cm x 232 cm x 254 cm
    Waga 7520 lb 3411.0 kg

    UWAGA: Wszystkie podane specyfikacje dotyczą standardowej konfiguracji maszyny. Wyposażenie opcjonalne może zmienić specyfikację maszyny.

    * Maszyny firmy Haas dostosowane są do pracy przy zasilaniu 220 VAC (200–240 VAC). W przypadku wszystkich modeli oprócz maszyn stołowych CL-1 i CM-1 oraz ruterów serii SR, dostępny jest opcjonalny zintegrowany transformator wysokonapięciowy (380–480 V AC). Niemożliwa jest instalacja opcjonalnego zintegrowanego transformatora wysokonapięciowego w terenie; transformator musi zostać zamówiony wraz z maszyną.

    Maszyny firmy Haas przeznaczone do użytku w Europie i w Zjednoczonym Królestwie są wyposażone z wewnętrznym nieizolowanym transformatorem wysokiego napięcia, przeznaczonym do zasilania napięciem 400 VAC, z wyjątkiem obrabiarek stołowych, obrabiarek serii CL-1, CM-1 oraz ruterów SR. 

    ** Opcjonalne magazyny narzędzi mogą mieć inny maksymalny rozmiar narzędzia niż standardowy magazyn narzędzi. Bardzo duże narzędzia mogą wymagać, aby kieszenie pomiędzy dwoma sąsiednimi narzędziami pozostawały puste. Kliknij tutaj, aby zapoznać się ze specyfikacjami oprawek narzędziowych.

    UWAGA! Opcjonalne wrzeciona o wysokiej wydajności mogą wymagać więcej mocy niż wrzeciona standardowe. Jeśli jednak moc wrzeciona (kW) nie ulega zmianie, wymagana moc pozostaje taka sama. Należy sprawdzić wymaganą moc przed uruchomieniem maszyny.

    † Zużycie powietrza w maszynach serii DC ze stożkiem 40 może być wyższe, gdy aktywowany jest nadmuch powietrza przez narzędzie (TAB).

     

    DOSTĘPNE OPCJE

    DOKUMENTY TECHNICZNE

    POWIĄZANE PRODUKTY

    Wyposażenie standardowe

    Wrzeciona

    • Wrzeciono 8100 rpm

    Magazyny narzędzi

    • 30+1 mocowane bocznie urządzenie do wymiany narzędzi

    Pomiary sondą

    • System bezprzewodowego pomiaru sondą (WIPS, Wireless Intuitive Probing System)

    Zarządzanie wiórami i chłodziwem

    • Zmienny przepływ chłodziwa
    • Zbiornik chłodziwa o pojemności 45 galonów
    • Zestaw filtra korytka na wióry
    • Przenośnik śrubowy wiórów, wyładowywanie z przodu

    Sterownik Haas

    • Panel sterowania z monitorem panoramicznym
    • Duży pilot zdalnego sterowania z wyświetlaczem dotykowym
    • Interfejs Ethernet
    • Połączenie Wi-Fi z systemem Haas Control
    • Chłodnica szafy sterowania CNC
    • Ochrona przeciwprzepięciowa
    • Moduł wczesnego wykrywania awarii zasilania
    • Drugie położenie początkowego
    • Zaawansowane zarządzanie narzędziami
    • Kod M wyświetlacza multimedialnego; M130
    • HaasConnect: Zdalny monitoring
    • Bezpieczny przebieg
    • HaasDrop
    • Dynamiczne korekcje robocze oraz sterowanie punktami środkowymi narzędzi
    • Gwintowanie na sztywno
    • Standardowa pamięć programowa 1 GB
    • ECO Mode

    Opcje produktu

    • Pakiet Wygoda
    • Stojak do ładowania telefonu

    Uchwyt roboczy

    • Płyta 230 mm

    Gwarancja

    • Roczna gwarancja standardowa
    Dostępne opcje

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    Opcje automatyzacji
    DOKUMENTY TECHNICZNE
    • Model 3D (ZIP)
    • Instrukcja instalacji
    • Schemat
    • Wykres momentu obrotowego
    • Instrukcja obsługi

    *UWAGA :Ze względu na ciągłe udoskonalenia projektowe, modele 3D i schematy mogą odbiegać od produkowanej wersji maszyny.

    PORÓWNANIE UMC – Obszar roboczy ≠ zakresy ruchu maszyny

    W obróbce 5-osiowej część i uchwyt roboczy muszą być w stanie obracać się i przechylać w przestrzeni roboczej, umożliwiając bezkolizyjne dotarcie do wszystkich obszarów części. W ten sposób można wyznaczyć cylindryczny obszar roboczy, który jest mniejszy niż zakres ruchu maszyny.

    POBIERZ PORÓWNANIE

    TABELA OPCJI IMADEŁ HAAS I ICH KONFIGURACJI

    IMADŁA PNEUMATYCZNE | IMADŁA HYDRAULICZNE

    POWIĄZANE PRODUKTY

    WIĘKSZY OBSZAR ROBOCZY

    Haas UMC-500

    UMC-500

    5-osiowe pionowe centrum obróbcze CNC o zakresach ruchu 610 x 406 x 406 mm

    • 40 Stożek
    • 5 Oś
    • 8.1k RPM
    • 30+1 Pojemność narzędzia
        TYLKO W WALUCIE CNY
     
    Dowiedz się więcej Zbuduj i Wyceń

    ODMIENNE PODEJŚCIE

    Haas VF-2TR

    VF-2TR

    Frezarka CNC uchylno-obrotowy o zakresie ruchów 762 x 406 x 508 mm

    • 40 Stożek
    • 5 Oś
    • 8.1k RPM
    • 30+1 Pojemność narzędzia
        TYLKO W WALUCIE CNY
     
    Dowiedz się więcej Zbuduj i Wyceń

    SPRAWNIEJSZA PRODUKCJA

    Haas UMC-400SS

    UMC-400SS

    Superszybkie 5-osiowe pionowe centrum obróbcze CNC o zakresach ruchu 432 x 279 x 330 mm

    • 40 Stożek
    • 5 Oś
    • 12k RPM
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
    Wszystkie ceny i dane techniczne mogą zostać zmienione bez wcześniejszego powiadomienia. Koszty związane z transportem, montażem, podatkami stanowymi i lokalnymi i akcesoriami zainstalowanymi przez dealera nie są wliczone w podane ceny. Nie ponosimy odpowiedzialności za błędy w druku ani błędy typograficzne. Na ilustracjach przedstawiono modele z wyposażeniem opcjonalnym. Rzeczywisty wygląd produktu może się różnić.

    Recently Viewed Items

    You Have No Recently Viewed Items Yet

    Uwagi
    Haas Logo

    Cena dostawy Haas

    Cena ta obejmuje koszt wysyłki, cła eksportowe i importowe, ubezpieczenie oraz wszelkie inne wydatki poniesione podczas wysyłki do miejsca docelowego we Francji uzgodnionego z kupującym. Do dostawy Produktu CNC firmy Haas nie zostaną doliczone żadne inne obowiązkowe koszty.