MyHaas Benvenuto,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
      PAGINA INIZIALE ASSISTENZA Manuali dell'operatore Procedure d’uso Guide alla risoluzione dei problemi Manutenzione preventiva Pezzi di ricambio Haas Haas Tooling Video
  • Video Menu principale
  • Utensili Haas Menu principale
MyHaas Benvenuto,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
UMC-400

  1. Fresatrici verticali
  2. Macchine universali
  3. UMC-400

UMC-400

    SOLO CNY
Attualmente non disponibile nella tua regione

Per i migliori prezzi nella tua zona, contatta il tuo Haas Factory Outlet locale.

Centro di lavorazione verticale CNC a cinque assi con corse da 432 x 279 x 330 mm

L’UMC-400 ha una pianta compatta e corse generose che lo rendono la soluzione perfetta per le officine più piccole o per le officine che eseguono lavorazioni di pezzi piccoli a cinque assi.

Utilizzando gli elementi di design collaudati dei nostri UMC esistenti, l'UMC-400 sarà di sicuro un ottimo performer. Le caratteristiche standard includono un mandrino cono 40 da 10.000 rpm e un cambio utensile montato a lato 30+1. Tutto questo si inserisce in un formato compatto 7 ft x 7 ft (2,1 x 2,1 m). È il 25% più piccolo del sempre popolare UMC-500.

  • Lavorazione simultanea a cinque assi
  • Potente mandrino in linea a trasmissione diretta
  • Cambio utensile montato a lato 30+1
  • Include il sistema di sonda intuitiva wireless

See Available Stock

Tempo di consegna attuale

Filtri

  • 40 Cono
  • 5 Asse
  • 8.1k RPM
  • 30+1 Capacità utensili
Confronta le macchine
SCOPRI TUTTO L’INVENTARIO
Contatta distributore

SERIE UMC-400

SCARICA LA BROCHURE

RIVISTA HAAS

    Confronta le macchine
    Configura e quota
    Contatta distributore
    • Configura e quota
    • Specifiche
    • Informazioni sulla macchina

    Corse S.A.E METRIC
    Asse X 17.00 in 432 mm
    Asse Y 11.00 in 279 mm
    Asse Z 13.00 in 330 mm
    Dal naso del mandrino al piatto (~ max.) 17.0 in 432 mm
    Dal naso del mandrino al piatto (~ min.) 4.0 in 102 mm
    Trunnion S.A.E METRIC
    Diametro del piatto 9.10 in 230 mm
    Peso massimo sul piatto 100 lb 45.4 kg
    Spindle S.A.E METRIC
    Potenza max. nominale 15.0 hp 11.2 kW
    Velocità max. 8100 rpm 8100 rpm
    Coppia massima 46.0 ft-lbf @ 1700 rpm 62.0 Nm @ 1700 rpm
    Sistema di azionamento Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
    Cono CT or BT 40 CT or BT 40
    Lubrificazione cuscinetto Air / Oil Injection Air / Oil Injection
    Raffreddamento Air Cooled Air Cooled
    Inclinazione asse B S.A.E METRIC
    Viaggi 120 ° to 45- ° 120 ° to 45- °
    Velocità max. 80 °/sec 80 °/sec
    Torque (Continuous) 300 ft-lbf 407 Nm
    Coppia frenante 425 ft-lbf 576 Nm
    C Axis - Rotation S.A.E METRIC
    Viaggi 360 ° 360 °
    Velocità max. 100 °/sec 100 °/sec
    Torque (Continuous) 210 ft-lbf 285 Nm
    Coppia frenante 200 ft-lbf 271 Nm
    Rotazione dei pezzi massima 14.5 in 368 mm
    Feedrates S.A.E METRIC
    Taglio max. 650 ipm 16.5 m/min
    Avanzamenti in rapido su X 900 ipm 22.9 m/min
    Avanzamenti in rapido sull’asse Y 900 ipm 22.9 m/min
    Avanzamenti in rapido su Z 900 ipm 22.9 m/min
    Tool Changer S.A.E METRIC
    Tipo SMTC SMTC
    Capacità 30+1 30+1
    Max Tool Diameter (full)** 2.5 in 64 mm
    Max Tool Diameter, Large (adjacent empty)** 5.0 in 127 mm
    Lunghezza max. utensile (dalla linea di calibro) 7.00 in 178 mm
    Da utensile a utensile (in media) 2.80 s 2.80 s
    Da truciolo a truciolo (in media) 3.60 s 3.60 s
    Informazioni generali S.A.E METRIC
    Capacità refrigerante 45 gal 170 L
    Air Requirements S.A.E METRIC
    Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
    Manicotto pneumatico in linea 3/8 in 3/8 in
    Giunto (per aria) 3/8 in 3/8 in
    Pressione aria min. 80 psi 5.5 bar
    Electrical Specification S.A.E METRIC
    Velocità mandrino 8100 rpm 8100 rpm
    Sistema di azionamento Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
    Potenza mandrino 15.0 hp 11.2 kW
    Tensione d’ingresso CA (trifase) - Bassa 220 VAC 220 VAC
    Ampere a pieno carico (trifase) - Basso 40 A 40 A
    Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
    Full Load Amps (3 Phase) - High* 20 A 20 A
    Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
    Pallet nazionale 102.0 in x 91.5 in x 100.0 in 259 cm x 232 cm x 254 cm
    Pallet export 102.0 in x 91.5 in x 100.0 in 259 cm x 232 cm x 254 cm
    Peso 7520 lb 3411.0 kg

    NOTA: Tutte le specifiche elencate si riferiscono alla configurazione standard della macchina. L'attrezzatura opzionale può modificare le specifiche della macchina.

    *Le macchine Haas sono progettate per lavorare con una tensione di 220 VCA (200-240 V CA). Un trasformatore interno opzionale ad alta tensione (380 - 480 V CA) è disponibile per tutti i modelli, ad eccezione delle macchine da tavolo, del CL-1, del CM-1 e delle fresatrici Serie SR. Questo trasformatore interno ad alta tensione opzionale non può essere installato in loco e deve essere ordinato insieme alla macchina.

    Le macchine Haas destinate all’Europa e al Regno Unito sono configurate con un trasformatore interno non isolato ad alta tensione che funziona su 400 V CA, eccetto le macchine da tavolo, CL-1, CM-1 e le fresatrici della serie SR. 

    **I cambi utensile opzionali possono avere una dimensione utensile massima diversa dal cambio utensile standard. Gli utensili XL potrebbero richiedere due tasche adiacenti vuote tra gli utensili. Fai clic qui per le specifiche del portautensili.

    ATTENZIONE! I mandrini ad alte prestazioni opzionali potrebbero avere una maggiore richiesta di alimentazione rispetto a quelli standard. Tuttavia, se la potenza in cavalli vapore del mandrino (kW) non cambia, il requisito di potenza rimane lo stesso. Verifica il requisito di alimentazione prima di attivare l’alimentazione della macchina.

    † Il consumo d’aria sulle macchine della serie DC cono 40 può essere maggiore quando viene attivato il d’getto d'aria attraverso l’utensile (TAB).

     

    OPZIONI DISPONIBILI

    DOCUMENTI TECNICI

    PRODOTTI CORRELATI

    Funzioni standard

    Mandrini

    • Mandrino a 8.100 rpm

    Cambi utensile

    • Cambio utensile 30+1 montato a lato

    Indagine tramite sonda

    • Sistema di sonda intuitiva wireless

    Gestione di trucioli e refrigerante

    • Refrigerante a flusso variabile
    • Serbatoio del refrigerante da 45-Galloni
    • Kit filtro per vassoio raccoglitrucioli
    • Evacuatore trucioli a coclea, scarico anteriore

    Il controllo Haas

    • Monitor widescreen di controllo
    • Maniglia di avanzamento a distanza di grandi dimensioni con display touchscreen
    • Interfaccia Ethernet
    • Connessione WiFi per il controllo Haas
    • Unità di raffreddamento per armadio del controllo CNC
    • Protezione contro le sovratensioni
    • Modulo di rilevamento precoce della mancanza di tensione
    • Seconda posizione iniziale
    • Gestione avanzata degli utensili
    • Codice M media display; M130
    • HaasConnect: Monitoraggio da remoto
    • Corsa di sicurezza
    • HaasDrop
    • Offset pezzo dinamici e controllo del punto centrale utensile
    • Maschiatura rigida
    • Memoria per programmi standard, 1 GB
    • ECO Mode

    Opzioni di prodotto

    • Pacchetto convenienza
    • Supporto di ricarica del telefono

    Serraggio dei pezzi

    • Piatto da 230 mm

    Garanzia

    • Garanzia standard di 1 anno
    Opzioni disponibili

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    Opzioni di automazione
    DOCUMENTI TECNICI
    • Modello 3D (ZIP)
    • Guida di installazione
    • Disegno di layout
    • Grafico di coppia
    • Manuale dell'operatore

    *NOTA: a causa delle continue migliorie apportate al design, i modelli 3D e i disegni di layout potrebbero non essere accurati rispetto all’ultimo modello di produzione.

    CONFRONTO UMC - Area di lavoro ≠ Corse della macchina

    Nella lavorazione a cinque assi, il pezzo e il serraggio dei pezzi devono essere in grado di ruotare e inclinarsi all’interno dell’area di lavoro, consentendoti di raggiungere tutte le aree del pezzo, senza interferenze o collisioni. In questo modo viene creata un’area di lavoro cilindrica più piccola rispetto alle corse della macchina.

    SCARICA CONFRONTO

    GRAFICO DELLE OPZIONI E CONFIGURAZIONI DELLA MORSA HAAS

    MORSE PNEUMATICHE | MORSE IDRAULICHE

    PRODOTTI CORRELATI

    AREA DI LAVORO PIÙ AMPIA

    Haas UMC-500

    UMC-500

    Centro di lavorazione verticale CNC a cinque assi con corse da 610 x 406 x 406 mm

    • 40 Cono
    • 5 Asse
    • 8.1k RPM
    • 30+1 Capacità utensili
        SOLO CNY
    Per saperne di più Configura et prix

    APPROCCIO DIVERSO

    Haas VF-2TR

    VF-2TR

    Fresatrice verticale CNC rotobasculante con corse da 762 x 406 x 508 mm

    • 40 Cono
    • 5 Asse
    • 8.1k RPM
    • 30+1 Capacità utensili
        SOLO CNY
    Per saperne di più Configura et prix

    PRODUZIONE PIÙ ALTA

    Haas UMC-400SS

    UMC-400SS

    Centro di lavorazione verticale CNC a cinque assi super veloce con corse da 432 x 279 x 330 mm

    • 40 Cono
    • 5 Asse
    • 12k RPM
    • 30+1 Capacità utensili
        SOLO CNY
    Per saperne di più Configura et prix

    Hai bisogno di aiuto per trovare la macchina giusta?

    Configura e quota

    Permettici di aiutarti a trovare quella giusta per la tua officina.

    Inizia

    Hai bisogno di altre informazioni?

    Se desideri ricevere maggiori informazioni riguardo a come una nuova macchina Haas possa dare vita ai tuoi prodotti, ti invitiamo a condividere le tue informazioni di contatto.

    Language Preference :
    Loading

    Tutti i prezzi e le specifiche sono soggetti a modifica senza preavviso. Non sono inclusi il trasporto, l’attrezzatura, le tasse locali e gli accessori installati dal rivenditore. Haas non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori tipografici o di stampa. Le macchine sono raffigurate con dispositivi opzionali. L'aspetto reale dei prodotti potrebbe risultare diverso.

    Recently Viewed Items

    You Have No Recently Viewed Items Yet

    Feedback
    Haas Logo

    Costi di spedizione Haas

    Questo prezzo include le spese di spedizione, i dazi all'esportazione e all'importazione, l'assicurazione e qualsiasi altra spesa sostenuta durante la spedizione verso una località in Francia concordata con l'acquirente. Non è possibile aggiungere altri costi obbligatori alla spedizione di un prodotto CNC Haas.