MyHaas Benvenuto,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
      PAGINA INIZIALE ASSISTENZA Manuali dell'operatore Procedure d’uso Guide alla risoluzione dei problemi Manutenzione preventiva Pezzi di ricambio Haas Haas Tooling Video
  • Video Menu principale
  • Utensili Haas Menu principale
MyHaas Benvenuto,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
3+2 Positioning Machines

  1. Fresatrici verticali
  2. Macchine di posizionamento 3+2
Macchine di posizionamento 3+2 Haas

Macchine di posizionamento 3+2

Lavorazione 3+2 per tutti

Macchine 3+2

  • Simulatore
Configura e quota
Recently Updated

Centri di lavorazione con posizionamento 3+2


I centri di lavorazione con posizionamento (PMC) 3+2 Haas rendono la lavorazione 3+2 complessa semplice, accessibile e accessibile a tutti. Disponibili in diverse dimensioni e configurazioni, i PMC di Haas sono le macchine da officina perfette per ridurre le predisposizioni e aumentare la precisione su pezzi multifaccia e complessi.

Che cosa vuoi creare oggi?

La lavorazione 3+2 è un metodo efficace per ridurre gli allestimenti e incrementare la precisione per pezzi con più lati e complessi. I centri di lavorazione con posizionamento (PMC) 3+2 Haas sono soluzioni vantaggiose dal punto di vista dei costi per lavorazioni 3+2.

40/HSK

CONO

3+2 / 4+1

ASSE

8.100-18.000

RPM

30-120

CAPACITÀ UTENSILI

AGGIORNAMENTO A 4+1 ASSI

Aumenta la flessibilità della tua macchina

Aggiorna la capacità di lavorazione del tuo PMC a 4+1 per aumentare significativamente le capacità di produzione e consentire la contornatura più complessa. Scegli l’asse B o C come asse interpolato, tramite un’impostazione di controllo, per ottenere un movimento simultaneo completo su 4 assi.

Interpolazione asse B | Indexaggio asse C

Interpolazione asse C | Indexaggio asse B

CENTRI DI LAVORAZIONE CON POSIZIONAMENTO 3+2

Haas PMC-500

PMC-500SS

Centro di lavorazione verticale CNC 3+2 super veloce con corse da 610 x 406 x 406 mm

    SOLO CNY
Per saperne di più Configura et prix
Haas PMC-750SS

PMC-750SS

Fresatrice verticale CNC 3+2 super veloce con corse da 762 x 508 x 508 mm

    SOLO CNY
Per saperne di più Configura et prix
Haas PMC-1000SS

PMC-1000SS

Fresatrice verticale CNC 3+2 super veloce con corse da 1.016 x 635 x 635 mm

    SOLO CNY
Per saperne di più Configura et prix

PMC SERIES

DOWNLOAD BROCHURE

HAAS JOURNAL

    CON DWO (OFFSET PEZZO DINAMICI), NON È NECESSARIO:

    ✗   Posizionare il pezzo ogni volta nella stessa identica posizione

    ✗    Inviare nuovamente il programma quando il fissaggio dei pezzi cambia

    ✗    Inviare nuovamente il programma se il lavoro passa ad un’altra macchina Haas

     

    Recently Updated

    Costruisci il tuo PMC


    Pronto per creare la tua nuova fresatrice verticale Haas?  

    Scopri la macchina giusta per la tua officina e personalizzala aggiungendo le opzioni e funzionalità migliori per te.

    INIZIA

    Recently Viewed Items

    You Have No Recently Viewed Items Yet

    Feedback
    Haas Logo

    Costi di spedizione Haas

    Questo prezzo include le spese di spedizione, i dazi all'esportazione e all'importazione, l'assicurazione e qualsiasi altra spesa sostenuta durante la spedizione verso una località in Francia concordata con l'acquirente. Non è possibile aggiungere altri costi obbligatori alla spedizione di un prodotto CNC Haas.