MyHaas Benvenuto,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
    12. 中文
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
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
      PAGINA INIZIALE ASSISTENZA Manuali dell'operatore Procedure d’uso Guide alla risoluzione dei problemi Manutenzione preventiva Pezzi di ricambio Haas Haas Tooling Video
  • Video Menu principale
  • Utensili Haas Menu principale
MyHaas Benvenuto,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
    12. 中文
×

Risultati di ricerca

Web Pages

Immagini

    • <
    • 1
    • >

PMC-1000SS

  1. Fresatrici verticali
  2. Macchine di posizionamento 3+2
  3. models
  4. PMC-1000SS

PMC-1000SS

    SOLO CNY
Attualmente non disponibile nella tua regione

Per i migliori prezzi nella tua zona, contatta il tuo Haas Factory Outlet locale.

Fresatrice verticale CNC 3+2 super veloce con corse da 1.016 x 635 x 635 mm

La lavorazione a 3+2 assi è un metodo efficace per ridurre gli allestimenti e incrementare la precisione per pezzi con più lati e complessi. Le corse più estese e il piatto più grande del centro di lavorazione di con posizionamento PMC-1000SS Haas lo rendono la soluzione perfetta per la lavorazione 3+2 di pezzi di grandi dimensioni. Il PMC-1000SS è dotato di un mandrino veloce, un cambio utensile ad alta velocità e una tavola rotobasculante per ridurre i tempi di ciclo e aumentare la produttività.

  • Lavorazione simultanea 3+2
  • Aggiornamento all’asse 4+1 disponibile
  • Potente mandrino in linea a trasmissione diretta
  • Tavola rotobasculante ad alta velocità
  • Include il sistema di sonda intuitiva wireless

See Available Stock

Tempo di consegna attuale

Filtri

  • 40 Cono
  • 3+2 Asse
  • 12k RPM
  • 30+1 Capacità utensili
Confronta le macchine
SCOPRI TUTTO L’INVENTARIO
Contatta distributore

AGGIORNAMENTO A 4+1 ASSI

Aumenta la flessibilità della tua macchina

Aggiorna la capacità di lavorazione del tuo PMC a 4+1 per aumentare significativamente le capacità di produzione e consentire la contornatura più complessa. Scegli l’asse B o C come asse interpolato, tramite un’impostazione di controllo, per ottenere un movimento simultaneo completo su 4 assi.

Interpolazione asse B | Indexaggio asse C

Interpolazione asse C | Indexaggio asse B

PMC SERIES

DOWNLOAD BROCHURE

HAAS JOURNAL

    Confronta le macchine
    Configura e quota
    Contatta distributore
    • Configura e quota
    • Specifiche
    • Automazione
    • Informazioni sulla macchina

    Corse S.A.E METRIC
    Asse X 40.00 in 1016 mm
    Asse Y 25.00 in 635 mm
    Asse Z 25.00 in 635 mm
    Dal naso del mandrino al piatto (~ max.) 29.0 in 737 mm
    Dal naso del mandrino al piatto (~ min.) 4.0 in 102 mm
    Spindle S.A.E METRIC
    Potenza max. nominale 30.0 hp 22.4 kW
    Velocità max. 12000 rpm 12000 rpm
    Coppia massima 90.0 ft-lbf @ 2000 rpm 122.0 Nm @ 2000 rpm
    Sistema di azionamento Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
    Cono CT40 | BT40 | HSK-A63 CT40 | BT40 | HSK-A63
    Lubrificazione cuscinetto Air / Oil Injection Air / Oil Injection
    Raffreddamento Liquid Cooled Liquid Cooled
    Inclinazione asse B S.A.E METRIC
    Viaggi 120 ° to 35- ° 120 ° to 35- °
    Velocità max. 170 °/sec 170 °/sec
    Torque (Continuous) 2240 ft-lbf 3037 Nm
    Coppia frenante 2000 ft-lbf 2712 Nm
    Tipo di controllo Positioning Only Positioning Only
    C Axis - Rotation S.A.E METRIC
    Viaggi 360 ° 360 °
    Velocità max. 179 °/sec 179 °/sec
    Torque (Continuous) 1854 ft-lbf 2514 Nm
    Coppia frenante 900 ft-lbf 1220 Nm
    Rotazione dei pezzi massima 34.0 in 864 mm
    Tipo di controllo Positioning Only Positioning Only
    Platter S.A.E METRIC
    Diametro del piatto 25.00 in 635 mm
    Peso massimo sul piatto 1000 lb 454.0 kg
    Max Weight on Platter w/Pallet Pool 200 lb 90.7 kg
    Larghezza cava a T 0.626 in to 0.630 in 15.90 mm to 16.00 mm
    Numero di cave a T standard 7 7
    Feedrates S.A.E METRIC
    Taglio max. 833 ipm 21.2 m/min
    Avanzamenti in rapido su X 1200 ipm 30.5 m/min
    Avanzamenti in rapido sull’asse Y 1200 ipm 30.5 m/min
    Avanzamenti in rapido su Z 1200 ipm 30.5 m/min
    Axis Motors S.A.E METRIC
    Spinta max. X 3300 lbf 14680 N
    Spinta max. Y 3300 lbf 14680 N
    Spinta max. Z 4050 lbf 18015 N
    Tool Changer S.A.E METRIC
    Tipo SMTC SMTC
    Capacità 30+1 30+1
    Max Tool Diameter (full)** 2.5 in 64 mm
    Max Tool Diameter, Large (adjacent empty)** 5.0 in 127 mm
    Lunghezza max. utensile (dalla linea di calibro) 12.00 in 305 mm
    Peso max. utensile 12.0 lb 5.4 kg
    Da utensile a utensile (in media) 1.80 s 1.80 s
    Da truciolo a truciolo (in media) 2.40 s 2.40 s
    Informazioni generali S.A.E METRIC
    Capacità refrigerante 55 gal 208 L
    Air Requirements S.A.E METRIC
    Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
    Manicotto pneumatico in linea 3/8 in 3/8 in
    Giunto (per aria) 3/8 in 3/8 in
    Pressione aria min. 80 psi 5.5 bar
    Electrical Specification S.A.E METRIC
    Velocità mandrino 12000 rpm 12000 rpm
    Sistema di azionamento Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
    Potenza mandrino 30.0 hp 22.4 kW
    Tensione d’ingresso CA (trifase) - Bassa 220 VAC 220 VAC
    Ampere a pieno carico (trifase) - Basso 70 A 70 A
    Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
    Full Load Amps (3 Phase) - High* 35 A 35 A
    Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
    Pallet nazionale 168.0 in x 92.5 in x 115.0 in 427 cm x 235 cm x 292 cm
    Pallet export 174.0 in x 91.8 in x 100.0 in 442 cm x 233 cm x 254 cm
    Peso 17000 lb 7711.0 kg
    Domestic Pallet w/70+1 SMTC 168.0 in x 93.0 in x 130.0 in 427 cm x 236 cm x 330 cm
    Export Crate w/70+1 SMTC 168.0 in x 96.0 in x 141.5 in 427 cm x 244 cm x 359 cm
    Weight w/70+1 SMTC 17,540 lb 7,956.0 kg
    Export Crate for Sheet Metal 96 in x 26 in x 44 in 243 cm x 65 cm x 110 cm
    Peso per cassa di lamiera 840 lb 840 lb

    NOTA: Tutte le specifiche elencate si riferiscono alla configurazione standard della macchina. L'attrezzatura opzionale può modificare le specifiche della macchina.

    *Le macchine Haas sono progettate per lavorare con una tensione di 220 VCA (200-240 V CA). Un trasformatore interno opzionale ad alta tensione (380 - 480 V CA) è disponibile per tutti i modelli, ad eccezione delle macchine da tavolo, del CL-1, del CM-1 e delle fresatrici Serie SR. Questo trasformatore interno ad alta tensione opzionale non può essere installato in loco e deve essere ordinato insieme alla macchina.

    Le macchine Haas destinate all’Europa e al Regno Unito sono configurate con un trasformatore interno non isolato ad alta tensione che funziona su 400 V CA, eccetto le macchine da tavolo, CL-1, CM-1 e le fresatrici della serie SR. 

    **I cambi utensile opzionali possono avere una dimensione utensile massima diversa dal cambio utensile standard. Gli utensili XL potrebbero richiedere due tasche adiacenti vuote tra gli utensili. Fai clic qui per le specifiche del portautensili.

    ATTENZIONE! I mandrini ad alte prestazioni opzionali potrebbero avere una maggiore richiesta di alimentazione rispetto a quelli standard. Tuttavia, se la potenza in cavalli vapore del mandrino (kW) non cambia, il requisito di potenza rimane lo stesso. Verifica il requisito di alimentazione prima di attivare l’alimentazione della macchina.

    † Il consumo d’aria sulle macchine della serie DC cono 40 può essere maggiore quando viene attivato il d’getto d'aria attraverso l’utensile (TAB).

     

    Funzioni standard

    Mandrini

    • Mandrino 12.000 rpm

    Cambi utensile

    • Cambio utensile montato a lato ad alta velocità 30+1

    Indagine tramite sonda

    • Sistema di sonda intuitiva wireless

    Gestione di trucioli e refrigerante

    • Serbatoio del refrigerante da 55 galloni
    • Pompa del refrigerante multi-stadio

    Il controllo Haas

    • Monitor widescreen di controllo
    • Maniglia di avanzamento a distanza di grandi dimensioni con display touchscreen
    • Interfaccia Ethernet
    • Connessione WiFi per il controllo Haas
    • Unità di raffreddamento per armadio del controllo CNC
    • Protezione contro le sovratensioni
    • Modulo di rilevamento precoce della mancanza di tensione
    • Seconda posizione iniziale
    • Gestione avanzata degli utensili
    • Codice M media display; M130
    • HaasConnect: Monitoraggio da remoto
    • Corsa di sicurezza
    • HaasDrop
    • Lavorazione ad alta velocità
    • Offset pezzo dinamici e controllo del punto centrale utensile
    • Maschiatura rigida
    • Memoria per programmi standard, 1 GB
    • ECO Mode

    Opzioni di prodotto

    • Scale rotanti
    • Copertura superiore per macchine serie UMC
    • Supporto di ricarica del telefono

    Garanzia

    • Garanzia standard di 1 anno
    Opzioni disponibili

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    Opzioni di automazione

    RISPOSTE AI TUOI DUBBI SULL’AGGIUNTA DI UN ROBOT HAAS: Non occupa molto spazio, non ha un costo elevato né richiede settimane per l’integrazione. 

    SALVA SPAZIO

    PREZZO CONVENIENTE

    FACILE DA INTEGRARE

    FACILE DA APPRENDERE

    Recently Updated

    Pallet pool 10+1 disponibile


    Aggiungi un pallet pool al tuo PMC-1000SS per portare la produzione al livello successivo. Il nostro pallet pool 10+1 è perfetto per cicli di produzione di grandi volumi o per lavorazioni altamente diversificate/a volume ridotto.

    10 STAZIONI

    OPZIONI DISPONIBILI

    DOCUMENTI TECNICI

    PRODOTTI CORRELATI

    Funzioni standard

    Mandrini

    • Mandrino 12.000 rpm

    Cambi utensile

    • Cambio utensile montato a lato ad alta velocità 30+1

    Indagine tramite sonda

    • Sistema di sonda intuitiva wireless

    Gestione di trucioli e refrigerante

    • Serbatoio del refrigerante da 55 galloni
    • Pompa del refrigerante multi-stadio

    Il controllo Haas

    • Monitor widescreen di controllo
    • Maniglia di avanzamento a distanza di grandi dimensioni con display touchscreen
    • Interfaccia Ethernet
    • Connessione WiFi per il controllo Haas
    • Unità di raffreddamento per armadio del controllo CNC
    • Protezione contro le sovratensioni
    • Modulo di rilevamento precoce della mancanza di tensione
    • Seconda posizione iniziale
    • Gestione avanzata degli utensili
    • Codice M media display; M130
    • HaasConnect: Monitoraggio da remoto
    • Corsa di sicurezza
    • HaasDrop
    • Lavorazione ad alta velocità
    • Offset pezzo dinamici e controllo del punto centrale utensile
    • Maschiatura rigida
    • Memoria per programmi standard, 1 GB
    • ECO Mode

    Opzioni di prodotto

    • Scale rotanti
    • Copertura superiore per macchine serie UMC
    • Supporto di ricarica del telefono

    Garanzia

    • Garanzia standard di 1 anno
    Opzioni disponibili

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    Opzioni di automazione
    DOCUMENTI TECNICI
    • Modello 3D (ZIP)
    • Guida di installazione
    • Disegno di layout
    • Disegno di layout del convogliatore CDF
    • Grafico di coppia
    • Manuale dell'operatore

    *NOTA: a causa delle continue migliorie apportate al design, i modelli 3D e i disegni di layout potrebbero non essere accurati rispetto all’ultimo modello di produzione.

    PRODOTTI CORRELATI

    AREA DI LAVORO PIÙ PICCOLA

    Haas PMC-500

    PMC-500SS

    Centro di lavorazione verticale CNC 3+2 super veloce con corse da 610 x 406 x 406 mm

    • 40 Cono
    • 3+2 Asse
    • 12k RPM
    • 30+1 Capacità utensili
        SOLO CNY
    Per saperne di più Configura et prix

    AREA DI LAVORO PIÙ PICCOLA

    Haas PMC-750SS

    PMC-750SS

    Fresatrice verticale CNC 3+2 super veloce con corse da 762 x 508 x 508 mm

    • 40 Cono
    • 3+2 Asse
    • 12k RPM
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
    Se desideri ricevere maggiori informazioni riguardo a come una nuova macchina Haas possa dare vita ai tuoi prodotti, ti invitiamo a condividere le tue informazioni di contatto.

    Language Preference :
    Loading

    Tutti i prezzi e le specifiche sono soggetti a modifica senza preavviso. Non sono inclusi il trasporto, l’attrezzatura, le tasse locali e gli accessori installati dal rivenditore. Haas non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori tipografici o di stampa. Le macchine sono raffigurate con dispositivi opzionali. L'aspetto reale dei prodotti potrebbe risultare diverso.

    Recently Viewed Items

    You Have No Recently Viewed Items Yet

    Feedback
    Haas Logo

    Costi di spedizione Haas

    Questo prezzo include le spese di spedizione, i dazi all'esportazione e all'importazione, l'assicurazione e qualsiasi altra spesa sostenuta durante la spedizione verso una località in Francia concordata con l'acquirente. Non è possibile aggiungere altri costi obbligatori alla spedizione di un prodotto CNC Haas.