My Haas Willkommen
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Anmelden Registrieren Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Abmelden Willkommen Meine Maschinen Letzte Aktivität Meine Angebote Mein Konto Meine Nutzer Abmelden
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
      EU-BAUREIHEN EU-BAUREIHEN AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE Vorrätige Maschinen Vorrätige Maschinen DAS IST NEU DAS IST NEU IHRE ERSTE CNC IHRE ERSTE CNC
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
      EU-BAUREIHEN EU-BAUREIHEN AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE Vorrätige Maschinen Vorrätige Maschinen DAS IST NEU DAS IST NEU IHRE ERSTE CNC IHRE ERSTE CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Anmelden Registrieren Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Abmelden Willkommen Meine Maschinen Letzte Aktivität Meine Angebote Mein Konto Meine Nutzer Abmelden
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
PMC-1000SS

  1. Vertikale Fräsmaschinen
  2. 3+2-Positionierungsmaschinen
  3. models
  4. PMC-1000SS

PMC-1000SS

    NUR CNY
Derzeit nicht in Ihrer Region erhältlich

Für die besten Preise in Ihrer Nähe kontaktieren Sie Ihr lokales Haas Factory Outlet.

Vertikale Hochgeschwindigkeits-3+2-CNC-Fräsmaschine mit Verfahrwegen von 1016 x 635 x 635 mm

Die 3+2-Achsen-Bearbeitung ist eine effektive Methode, um den Rüstaufwand zu verringern und die Genauigkeit bei mehrseitigen und komplexen Teilen zu erhöhen. Die größeren Verfahrwege und die größere Spannfläche des Haas PMC-1000SS Positionierungs-Bearbeitungszentrums machen es zur idealen Lösung für die 3+2-Bearbeitung großer Teile. Die PMC-1000SS ist mit einer schnellen Spindel, einem „High-Speed“-Werkzeugwechsler und einem Hochgeschwindigkeits-Drehzapfentisch ausgestattet, um die Zykluszeiten zu reduzieren und die Produktivität zu steigern.

  • 3+2-Achsen-Simultanbearbeitung
  • Verfügbares 4+1-Achsen-Upgrade
  • Leistungsstarke Spindel mit Inline-Direktantrieb
  • Hochgeschwindigkeits-Drehzapfentisch
  • Mit drahtlosem, intuitivem Messtastsystem

See Available Stock

Aktuelle Vorlaufzeit

Filter

  • 40 Kegel
  • 3+2 Achse
  • 12k RPM
  • 30+1 Werkzeugplätze
Maschinen vergleichen
ALLE PRODUKTE ENTDECKEN
Händler kontaktieren

4+1-ACHSEN-UPGRADE

Erweitern Sie die Vielseitigkeit Ihrer Maschine

Aktualisieren Sie Ihre PMC-Bearbeitungsfähigkeit auf 4+1, um Ihre Fertigungsfähigkeiten drastisch zu erhöhen und eine komplexere bahngesteuerte Bearbeitung zu ermöglichen. Wählen Sie entweder die B- oder C-Achse als interpolierte Achse über eine Steuerungseinstellung, um eine vollständige gleichzeitige 4-Achsenbewegung zu erzielen.

B-Achsen-Interpolation | C-Achsen-Schalten

C-Achsen-Interpolation | B-Achsen-Schalten

PMC SERIES

DOWNLOAD BROCHURE

HAAS JOURNAL

    Maschinen vergleichen
    MODELL UND PREIS
    Händler kontaktieren
    • Modell und Preis
    • Technische Daten
    • Automatisierung
    • Angaben zur Maschine

    Verfahrwege S.A.E METRIC
    X-Achse 40.00 in 1016 mm
    Y-Achse 25.00 in 635 mm
    Z-Achse 25.00 in 635 mm
    Spindelnase zu Spannfläche (~ max.) 29.0 in 737 mm
    Spindelnase zu Spannfläche (~ min.) 4.0 in 102 mm
    Spindle S.A.E METRIC
    Max. Nennleistung 30.0 hp 22.4 kW
    Max. Geschwindigkeit 12000 rpm 12000 rpm
    Max. Drehmoment 90.0 ft-lbf @ 2000 rpm 122.0 Nm @ 2000 rpm
    Antriebssystem Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
    Kegel CT40 | BT40 | HSK-A63 CT40 | BT40 | HSK-A63
    Lagerschmierung Air / Oil Injection Air / Oil Injection
    Kühlung Liquid Cooled Liquid Cooled
    B-Achse – Schwenkwinkel S.A.E METRIC
    Reise 120 ° to 35- ° 120 ° to 35- °
    Max. Geschwindigkeit 170 °/sec 170 °/sec
    Torque (Continuous) 2240 ft-lbf 3037 Nm
    Bremsmoment 2000 ft-lbf 2712 Nm
    Steuerungstyp Positioning Only Positioning Only
    C Axis - Rotation S.A.E METRIC
    Reise 360 ° 360 °
    Max. Geschwindigkeit 179 °/sec 179 °/sec
    Torque (Continuous) 1854 ft-lbf 2514 Nm
    Bremsmoment 900 ft-lbf 1220 Nm
    Max. Umlauf-Durchmesser des Werkstücks 34.0 in 864 mm
    Steuerungstyp Positioning Only Positioning Only
    Platter S.A.E METRIC
    Spannflächendurchmesser 25.00 in 635 mm
    Max. Tragfähigkeit auf Spannfläche 1000 lb 454.0 kg
    Max Weight on Platter w/Pallet Pool 200 lb 90.7 kg
    Breite der T-Nuten 0.626 in to 0.630 in 15.90 mm to 16.00 mm
    Anzahl der T-Nuten in Grundausstattung 7 7
    Feedrates S.A.E METRIC
    Max. Vorschub für Zerspanen 833 ipm 21.2 m/min
    Eilgänge an X 1200 ipm 30.5 m/min
    Eilgänge auf Y 1200 ipm 30.5 m/min
    Eilgänge an Z 1200 ipm 30.5 m/min
    Axis Motors S.A.E METRIC
    Max. Schubkraft X 3300 lbf 14680 N
    Max. Schubkraft Y 3300 lbf 14680 N
    Max. Schubkraft Z 4050 lbf 18015 N
    Tool Changer S.A.E METRIC
    Typ SMTC SMTC
    Tragfähigkeit 30+1 30+1
    Max Tool Diameter (full)** 2.5 in 64 mm
    Max Tool Diameter, Large (adjacent empty)** 5.0 in 127 mm
    Max. Werkzeuglänge (von Konuslinie) 12.00 in 305 mm
    Max. Werkzeuggewicht 12.0 lb 5.4 kg
    Werkzeug-zu-Werkzeug (Durchschnitt) 1.80 s 1.80 s
    Span-zu-Span (Durchschnitt) 2.40 s 2.40 s
    Allgemeine Angaben S.A.E METRIC
    Fassungsvermögen des Kühlmitteltanks 55 gal 208 L
    Air Requirements S.A.E METRIC
    Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
    Inline-Druckluftschlauch 3/8 in 3/8 in
    Kupplungsglied (Luft) 3/8 in 3/8 in
    Min. Luftdruck 80 psi 5.5 bar
    Electrical Specification S.A.E METRIC
    Spindeldrehzahl 12000 rpm 12000 rpm
    Antriebssystem Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
    Spindelleistung 30.0 hp 22.4 kW
    Eingangsspannung AC (dreiphasig) – Schwach 220 VAC 220 VAC
    Volllast Ampere (dreiphasig) – Niedrig 70 A 70 A
    Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
    Full Load Amps (3 Phase) - High* 35 A 35 A
    Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
    Inländische Palette 168.0 in x 92.5 in x 115.0 in 427 cm x 235 cm x 292 cm
    Export-Palette 174.0 in x 91.8 in x 100.0 in 442 cm x 233 cm x 254 cm
    Gewicht 17000 lb 7711.0 kg
    Domestic Pallet w/70+1 SMTC 168.0 in x 93.0 in x 130.0 in 427 cm x 236 cm x 330 cm
    Export Crate w/70+1 SMTC 168.0 in x 96.0 in x 141.5 in 427 cm x 244 cm x 359 cm
    Weight w/70+1 SMTC 17,540 lb 7,956.0 kg
    Export Crate for Sheet Metal 96 in x 26 in x 44 in 243 cm x 65 cm x 110 cm
    Gewicht für Blechkiste 840 lb 840 lb

    HINWEIS: Alle aufgeführten technischen Daten beziehen sich auf die Standardkonfiguration der Maschine. Die optionalen Ausstattungen können die technischen Daten der Maschine beeinflussen.

    *Die Maschinen von Haas sind für den Betrieb bei 220 VAC (200-240 VAC) ausgelegt. Ein optionaler interner Hochspannungstransformator (380–480 VAC) ist für alle Modelle mit Ausnahme der Desktop-Maschinen und der Router der Serien CL-1, CM-1 und SR erhältlich. Dieser optionale interne Hochspannungstransformator kann nicht beim Kunden eingebaut werden, sondern muss zusammen mit der Maschine bestellt werden.

    Haas-Maschinen, die für Europa und das Vereinigte Königreich bestimmt sind, sind mit einem internen Nicht-Trenntrafo für den Betrieb mit 400 VAC konfiguriert, mit Ausnahme der Desktop-Maschinen, CL-1, CM-1 und der Router der SR-Serie. 

    **Optionale Werkzeugwechsler haben möglicherweise eine andere maximale Werkzeuggröße als der Standard-Werkzeugwechsler. Bei XL-Werkzeugen sind möglicherweise zwei benachbarte Fächer zwischen den Werkzeugen leer. Klicken Sie hier für die technischen Daten des Werkzeughalters.

    ACHTUNG! Optionale Hochleistungsspindeln haben unter Umständen einen höheren Leistungsbedarf als die Spindel (Grundausstattung). Wenn sich die Spindelleistung (kW) jedoch nicht ändert, bleiben die Leistungsanforderungen gleich. Überprüfen Sie die Leistungsanforderungen vor dem Stromanschluss Ihrer Maschine.

    † Der Luftverbrauch bei Maschinen der SK 40-DC-Serie kann höher sein, wenn das Abblasen durch das Werkzeug (TAB) aktiviert ist.

     

    Grundausstattung

    Spindeln

    • Spindel mit 12.000 rpm

    Werkzeugwechsler

    • Seitlich angeordneter Hochgeschwindigkeits-Werkzeugwechsler mit 30+1 Magazinplätzen

    Messtasten

    • Drahtloses, intuitives Messtastsystem (WIPS)

    Späneabfuhr- und Kühlmittelverwaltung

    • 55-Gallonen-Kühlmitteltank
    • Mehrstufige Kühlmittelpumpe

    Die Haas Steuerung

    • Steuerung des Breitbildmonitors
    • Großes tragbares Bedienpult mit Touchscreen-Anzeige
    • Ethernet-Schnittstelle
    • WLAN-Anschluss für die Haas Steuerung
    • Kühlung für CNC-Steuerungsschrank
    • Überspannungsschutz
    • Früherkennungsmodul für Stromausfall
    • Zweite Ausgangsposition
    • Erweiterte Werkzeugverwaltung
    • M130 Medienanzeige
    • HaasConnect: Fernüberwachung
    • Sicherer Lauf
    • HaasDrop
    • „High-Speed“-Bearbeitung
    • Dynamischer Werkstückversatz und Kontrolle des Werkzeugmittelpunkts
    • Synchronisiertes Gewindebohren
    • 1 GB Programmspeicher (Standard)
    • ECO Mode

    Produktoptionen

    • Drehtischskalen
    • Obere Abdeckung für die UMC-Serie
    • Telefon-Ladestation

    Garantie

    • Ein Jahr Standardgarantie
    Erhältliche Optionen

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    Automatisierungsoptionen

    ANTWORTEN ZU IHREN BEDENKEN ÜBER DAS HINZUFÜGEN EINES HAAS ROBOTERS: Es wird nicht viel Platz in Anspruch nehmen, wird nicht eine Menge Geld kosten oder Wochen in Anspruch nehmen, um integriert zu werden. 

    PLATZSPAREND

    KOSTENGÜNSTIG

    EINFACHE INTEGRATION

    LEICHT ERLERNBAR

    Recently Updated

    10+1-Palettenbahnhof verfügbar


    Erweitern Sie Ihr PMC-1000SS um einen Palettenbahnhof, um Ihre Produktion auf die nächste Stufe zu heben. Unser „10+1“-Palettenbahnhof ist perfekt für Großserienfertigungen oder die gemischte Bearbeitung kleinerer Auflagen geeignet.

    10 STATIONEN

    ERHÄLTLICHE OPTIONEN

    TECHNISCHE DOKUMENTE

    VERBUNDENE PRODUKTE

    Grundausstattung

    Spindeln

    • Spindel mit 12.000 rpm

    Werkzeugwechsler

    • Seitlich angeordneter Hochgeschwindigkeits-Werkzeugwechsler mit 30+1 Magazinplätzen

    Messtasten

    • Drahtloses, intuitives Messtastsystem (WIPS)

    Späneabfuhr- und Kühlmittelverwaltung

    • 55-Gallonen-Kühlmitteltank
    • Mehrstufige Kühlmittelpumpe

    Die Haas Steuerung

    • Steuerung des Breitbildmonitors
    • Großes tragbares Bedienpult mit Touchscreen-Anzeige
    • Ethernet-Schnittstelle
    • WLAN-Anschluss für die Haas Steuerung
    • Kühlung für CNC-Steuerungsschrank
    • Überspannungsschutz
    • Früherkennungsmodul für Stromausfall
    • Zweite Ausgangsposition
    • Erweiterte Werkzeugverwaltung
    • M130 Medienanzeige
    • HaasConnect: Fernüberwachung
    • Sicherer Lauf
    • HaasDrop
    • „High-Speed“-Bearbeitung
    • Dynamischer Werkstückversatz und Kontrolle des Werkzeugmittelpunkts
    • Synchronisiertes Gewindebohren
    • 1 GB Programmspeicher (Standard)
    • ECO Mode

    Produktoptionen

    • Drehtischskalen
    • Obere Abdeckung für die UMC-Serie
    • Telefon-Ladestation

    Garantie

    • Ein Jahr Standardgarantie
    Erhältliche Optionen

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    Automatisierungsoptionen
    TECHNISCHE DOKUMENTE
    • 3D-Modell (ZIP)
    • Installationsanleitung
    • Maschinenabmessungen
    • CDF-Förderer Maschinenabmessungen
    • Drehmomentkurve
    • Bedienerhandbuch

    * HINWEIS: Aufgrund kontinuierlicher Konstruktionsverbesserungen stimmen die 3D-Modelle und Maschinenabmessungen möglicherweise nicht mit dem neuesten Produktionsmodell überein.

    VERBUNDENE PRODUKTE

    KLEINERER ARBEITSBEREICH

    Haas PMC-500

    PMC-500SS

    Vertikales Hochgeschwindigkeits-3+2-CNC-Bearbeitungszentrum mit Verfahrwegen von 610 x 406 x 406 mm

    • 40 Kegel
    • 3+2 Achse
    • 12k RPM
    • 30+1 Werkzeugplätze
        NUR CNY
    Mehr erfahren Zusammenstellung und Preis

    KLEINERER ARBEITSBEREICH

    Haas PMC-750SS

    PMC-750SS

    Vertikale Hochgeschwindigkeits-3+2-CNC-Fräsmaschine mit Verfahrwegen von 762 x 508 x 508 mm

    • 40 Kegel
    • 3+2 Achse
    • 12k RPM
    • 30+1 Werkzeugplätze
        NUR CNY
    Mehr erfahren Zusammenstellung und Preis

    Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Maschine?

    Modell und Preis

    Wir helfen Ihnen, die richtige Maschine für Ihre Werkstatt zu finden.

    Erste Schritte
    Hätten Sie gern weitere Informationen?


    Wenn Sie weitere Informationen erfahren möchten, wie eine neue Haas Maschine Ihre Produkte zum Leben erwecken kann, teilen Sie uns bitte Ihre Kontaktdaten mit.

    Language Preference :
    Loading

    Änderungen der Preise und technischen Daten vorbehalten. Fracht, Montage, staatliche und lokale Steuern sowie vom Händler installiertes Zubehör sind nicht im Preis inbegriffen. Für Druckfehler wird keine Haftung übernommen. Abbildung der Maschinen mit Sonderzubehör. Das Aussehen des eigentlichen Produkts kann abweichen.

    Recently Viewed Items

    You Have No Recently Viewed Items Yet

    Feedback
    Haas Logo

    Haas Auslieferungspreis

    Dieser Preis enthält Versandkosten, Export- und Importzölle, Versicherungsgebühren und sämtliche weiteren Kosten, die beim Versand an einen mit Ihnen als Käufer vereinbarten Auslieferungsort in Frankreich anfallen. Es können keine weiteren obligatorischen Kosten zur Lieferung eines Haas CNC-Produkts hinzugefügt werden.