My Haas Velkommen,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Log på Tilmeld dig Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Log ud Velkommen, Mine maskiner Seneste aktivitet Mine tilbud Min konto Mine brugere Log ud
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
      • Kompakte fræsemaskiner
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
      • ST-serie
      • Dobbelt spindel
      • Box Way-serien
      • TL-drejebænke
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
      • Indekser
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
      EU-SERIEN EU-SERIEN VERSION OG PRIS | PRISLISTE VERSION OG PRIS | PRISLISTE Maskiner på lager Maskiner på lager HVAD ER NYT? HVAD ER NYT? DIN FØRSTE CNC DIN FØRSTE CNC
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
      EU-SERIEN EU-SERIEN VERSION OG PRIS | PRISLISTE VERSION OG PRIS | PRISLISTE Maskiner på lager Maskiner på lager HVAD ER NYT? HVAD ER NYT? DIN FØRSTE CNC DIN FØRSTE CNC
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
      SERVICE HJEMME Betjeningsvejledninger Anvendelsesprocedurer Fejlfindingsguide Forebyggende vedligeholdelse Haas-reservedele Haas Tooling Videoer
  • Videoer Main Menu
My Haas Velkommen,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Log på Tilmeld dig Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Log ud Velkommen, Mine maskiner Seneste aktivitet Mine tilbud Min konto Mine brugere Log ud
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
PMC-1000SS

  1. Lodrette fræsere
  2. 3+2 Positioneringsmaskiner
  3. models
  4. PMC-1000SS

PMC-1000SS

    KUN CNY
Ikke tilgængelig i dit område i øjeblikket

Kontakt din lokale Haas Factory Outlet for de bedste priser i dit område.

Vertikal Super Speed 3+2 CNC-fræser med vandringer på 1016 x 635 x 635 mm

3+2-akse-bearbejdning er en effektiv måde at reducere opsætninger og øge nøjagtighed for flersidede og komplekse emner. De større vandringer og det større plan på Haas’ positionerings- og bearbejdningscenter PMC-1000SS gør den til den perfekte løsning til 3+2 bearbejdning af store emner. PMC-1000SS er udstyret med en hurtig spindel, højhastigheds-værktøjsveksler og højhastigheds rundbordsplatte for at reducere cyklustider og booste produktivitet.

  • 3+2-akset, simultan bearbejdning
  • Tilgængelig 4 + 1 akseopgradering
  • Kraftfuld inline spindel
  • Højhastighedsrundbordsplatte
  • Indeholder trådløst, intuitivt probesystem

See Available Stock

Aktuel leveringstid

Filtre

  • 40 Konus
  • 3+2 Akse
  • 12k RPM
  • 30+1 Værktøjskapacitet
Sammenlign maskiner
SE HVAD VI HAR PÅ LAGER
Kontakt forhandler

4+1 AKSE OPGRADERING

Forøg din maskines fleksibilitet

Opgrader din PMC- til 4+1-bearbejdningsevne for at øge dine produktionsevner drastisk og tillade mere kompliceret konturdannelse. Vælg enten B- eller C-akse som en interpoleret akse via en kontrolindstilling for at opnå fuld, samtidig 4-aksebevægelse.

B-akse interpolering | C-akse indeksering

C-akse-interpolering | B-akse-indeksering

PMC SERIES

DOWNLOAD BROCHURE

HAAS JOURNAL

    Sammenlign maskiner
    VERSION OG PRIS
    Kontakt forhandler
    • Version og pris
    • Specifikationer
    • Automatisering
    • Oplysninger om maskine

    Vandringer S.A.E METRIC
    X-akse 40.00 in 1016 mm
    Y-akse 25.00 in 635 mm
    Z-akse 25.00 in 635 mm
    Spindelnæse til platte (~ maks.) 29.0 in 737 mm
    Spindelnæse til platte (~ min.) 4.0 in 102 mm
    Spindle S.A.E METRIC
    Maks. effekt 30.0 hp 22.4 kW
    Maks. hastighed 12000 rpm 12000 rpm
    Maks. moment 90.0 ft-lbf @ 2000 rpm 122.0 Nm @ 2000 rpm
    Drevsystem Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
    Konus CT40 | BT40 | HSK-A63 CT40 | BT40 | HSK-A63
    Smøring af leje Air / Oil Injection Air / Oil Injection
    Køling Liquid Cooled Liquid Cooled
    B-akse - Hældning S.A.E METRIC
    Travel 120 ° to 35- ° 120 ° to 35- °
    Maks. hastighed 170 °/sec 170 °/sec
    Torque (Continuous) 2240 ft-lbf 3037 Nm
    Bremsemoment 2000 ft-lbf 2712 Nm
    Kontroltype Positioning Only Positioning Only
    C Axis - Rotation S.A.E METRIC
    Travel 360 ° 360 °
    Maks. hastighed 179 °/sec 179 °/sec
    Torque (Continuous) 1854 ft-lbf 2514 Nm
    Bremsemoment 900 ft-lbf 1220 Nm
    Maks. emnesving 34.0 in 864 mm
    Kontroltype Positioning Only Positioning Only
    Platter S.A.E METRIC
    Diameter for platte 25.00 in 635 mm
    Maks. vægt på platte 1000 lb 454.0 kg
    Max Weight on Platter w/Pallet Pool 200 lb 90.7 kg
    Bredde på T-åbning 0.626 in to 0.630 in 15.90 mm to 16.00 mm
    Antal std. T-åbninger 7 7
    Feedrates S.A.E METRIC
    Maks. fræsning 833 ipm 21.2 m/min
    Ilgang på X 1200 ipm 30.5 m/min
    Ilgang på Y 1200 ipm 30.5 m/min
    Ilgang på Z 1200 ipm 30.5 m/min
    Axis Motors S.A.E METRIC
    Maks. stød X 3300 lbf 14680 N
    Maks. stød Y 3300 lbf 14680 N
    Maks. stød Z 4050 lbf 18015 N
    Tool Changer S.A.E METRIC
    Type SMTC SMTC
    Kapacitet 30+1 30+1
    Max Tool Diameter (full)** 2.5 in 64 mm
    Max Tool Diameter, Large (adjacent empty)** 5.0 in 127 mm
    Maks. værktøjslængde (fra målelinje) 12.00 in 305 mm
    Maks. værktøjsvægt 12.0 lb 5.4 kg
    Værktøj til værktøj (gns.) 1.80 s 1.80 s
    Spån-til-spån (gns.) 2.40 s 2.40 s
    Generelt S.A.E METRIC
    Kølevandskapacitet 55 gal 208 L
    Air Requirements S.A.E METRIC
    Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
    Indbygget luftslange 3/8 in 3/8 in
    Kobling (luft) 3/8 in 3/8 in
    Min. lufttryk 80 psi 5.5 bar
    Electrical Specification S.A.E METRIC
    Spindelhastighed 12000 rpm 12000 rpm
    Drevsystem Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
    Spindelstrøm 30.0 hp 22.4 kW
    Indgående vekselspænding (3-faset) - Lav 220 VAC 220 VAC
    Fuld belastningsampere (3-faset) - Lav 70 A 70 A
    Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
    Full Load Amps (3 Phase) - High* 35 A 35 A
    Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
    Indenrigspalle 168.0 in x 92.5 in x 115.0 in 427 cm x 235 cm x 292 cm
    Eksportpalle 174.0 in x 91.8 in x 100.0 in 442 cm x 233 cm x 254 cm
    Vægt 17000 lb 7711.0 kg
    Domestic Pallet w/70+1 SMTC 168.0 in x 93.0 in x 130.0 in 427 cm x 236 cm x 330 cm
    Export Crate w/70+1 SMTC 168.0 in x 96.0 in x 141.5 in 427 cm x 244 cm x 359 cm
    Weight w/70+1 SMTC 17,540 lb 7,956.0 kg
    Export Crate for Sheet Metal 96 in x 26 in x 44 in 243 cm x 65 cm x 110 cm
    Vægt for plademetalkasse 840 lb 840 lb

    BEMÆRK: Alle angivne specifikationer er for standard maskinkonfiguration. Valgfrit udstyr kan ændre maskinens specifikationer.

    *Haas-maskiner er designet til at fungere på 220 V AC (200-240  V AC) strøm. En valgfri intern højspændingstransformator (380-480 V AC) fås til alle modeller, undtagen desktopmaskiner, CL-1, CM-1 og routere i SR-serien. Denne valgfri interne højspændingstransformator kan ikke installeres på stedet; den skal bestilles sammen med maskinen.

    Haas-maskiner til brug i Europa og Storbritannien er konfigureret med en ikke-isoleret højspændingstransformator til at fungere på 400 V AC, undtagen bordmaskiner, CL-1, CM-1 og SR-seriens routere. 

    ** Valgfrie værktøjsvekslere kan have en anden maks. værktøjsstørrelse end standard værktøjsveksleren. Ekstra store værktøjer kan kræve, at to tilstødende stationer er tomme mellem værktøjer. Klik her for specifikationer for værktøjsholder.

    BEMÆRK! De højtydende spindler (ekstraudstyr) har et højere effektkrav end standardspindlen. Men hvis spindelens hestekræfter (kW) ikke ændrer sig, forbliver den påkrævede strømforsyning det samme. Bekræft den påkrævede strømforsyning, før du tænder for strømmen til din maskine.

    † Luftforbruget på konus 40-maskiner i DC-serien kan være højere, når luft igennem spindel gennem værktøj (TAB) aktiveres.

     

    Standardfunktioner

    Spindler

    • Spindel med 12.000 rpm

    Værktøjsvekslere

    • Højhastigheds 30+1 sidemonteret værktøjsveksler

    Probing

    • Trådløst, intuitivt probesystem

    Spån- og kølemiddelhåndtering

    • Kølevandstank til 55 gallons
    • Kølevandspumpe med flere trin

    Haas-styring

    • Bred kontrolskærm
    • Stor fjernbetjening med touch-skærm
    • Ethernet-interface
    • Wi-fi-tilslutning til Haas-kontrolenheden
    • Kabinetkøler med CNC-styring
    • Overspændingsbeskyttelse
    • Registreringsmodul i forbindelse med strømsvigt
    • 2. hjemposition
    • Avanceret værktøjsstyring
    • Mediedisplay M-kode; M130
    • HaasConnect: Monitorering
    • Sikker drift
    • HaasDrop
    • Bearbejdning med høj hastighed
    • Dynamiske arbejdsforskydninger og styring af værktøjets centerpunkt
    • Synkron gevindskæring
    • Standardprogramhukommelse, 1 GB
    • ECO Mode

    Produktvalg

    • Roterende målestokke
    • Topdæksel i UMC-serien
    • Telefonens ladestander

    Garanti

    • 1 års standardgaranti
    Tilgængelige muligheder

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    Muligheder for automatisering

    SVARENE PÅ DINE OVERVEJELSER OM AT TILFØJE EN HAAS ROBOT: Den optager ikke meget plads og koster mange penge, og det tager ikke flere uger at integrere den. 

    PLADSBESPARENDE

    OMKOSTNINGSEFFEKTIV

    NEM AT INTEGRERE

    NEM AT LÆRE

    Recently Updated

    10+1 pallette pool er tilgængelig


    Tilføj en pallette pool til din PMC-1000SS og før din produktion til det næste niveau. Vores 10+1 pallette pool er perfekt til produktion af store mængder eller bearbejdning af forskellige emner/lave styktal.

    10 STATIONER

    TILGÆNGELIGE MULIGHEDER

    TEKNISKE DOKUMENTER

    RELATEREDE PRODUKTER

    Standardfunktioner

    Spindler

    • Spindel med 12.000 rpm

    Værktøjsvekslere

    • Højhastigheds 30+1 sidemonteret værktøjsveksler

    Probing

    • Trådløst, intuitivt probesystem

    Spån- og kølemiddelhåndtering

    • Kølevandstank til 55 gallons
    • Kølevandspumpe med flere trin

    Haas-styring

    • Bred kontrolskærm
    • Stor fjernbetjening med touch-skærm
    • Ethernet-interface
    • Wi-fi-tilslutning til Haas-kontrolenheden
    • Kabinetkøler med CNC-styring
    • Overspændingsbeskyttelse
    • Registreringsmodul i forbindelse med strømsvigt
    • 2. hjemposition
    • Avanceret værktøjsstyring
    • Mediedisplay M-kode; M130
    • HaasConnect: Monitorering
    • Sikker drift
    • HaasDrop
    • Bearbejdning med høj hastighed
    • Dynamiske arbejdsforskydninger og styring af værktøjets centerpunkt
    • Synkron gevindskæring
    • Standardprogramhukommelse, 1 GB
    • ECO Mode

    Produktvalg

    • Roterende målestokke
    • Topdæksel i UMC-serien
    • Telefonens ladestander

    Garanti

    • 1 års standardgaranti
    Tilgængelige muligheder

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    Muligheder for automatisering
    TEKNISKE DOKUMENTER
    • 3D-model (ZIP)
    • Installationsvejledning
    • Layouttegning
    • Layouttegning af CDF-transportør
    • Momentdiagram
    • Betjeningsvejledning

    *BEMÆRK: Pga. løbende forbedringer i designet er 3D-modeller og tegninger ikke nødvendigvis nøjagtige i forhold til den seneste model.

    RELATEREDE PRODUKTER

    MINDRE ARBEJDSOMRÅDE

    Haas PMC-500

    PMC-500SS

    Super-Speed 3+2 vertikalt CNC-bearbejdningscenter med vandringer på 610 x 406 x 406 mm

    • 40 Konus
    • 3+2 Akse
    • 12k RPM
    • 30+1 Værktøjskapacitet
        KUN CNY
    Lær mere Version og pris

    MINDRE ARBEJDSOMRÅDE

    Haas PMC-750SS

    PMC-750SS

    Vertikal Super Speed 3+2 CNC-fræser med vandringer på 762 x 508 x 508 mm

    • 40 Konus
    • 3+2 Akse
    • 12k RPM
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
    Alle priser og specifikationer kan ændres uden varsel. Fragt, rigning, skatter og lokale afgifter, og forhandlerinstalleret tilbehør medfølger ikke. Forbehold for trykfejl og typografiske fejl. Maskinerne er vist med ekstraudstyr. Det faktiske produkt kan se anderledes ud.

    Recently Viewed Items

    You Have No Recently Viewed Items Yet

    Feedback
    Haas Logo

    Haas-leveret pris

    Denne pris omfatter forsendelsesomkostninger, eksport- og importafgifter og alle andre udgifter i forbindelse med levering til en lokation i Frankrig, der er aftalt med dig som køber. Ingen andre obligatoriske omkostninger kan blive tilføjet leveringen af et Haas CNC-produkt.