12. 中文
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
    12. 中文
×

搜索结果

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >

PMC-1000SS

  1. 立式加工中心
  2. 3+2 定位机床
  3. PMC-1000SS

PMC-1000SS

    仅人民币
您的区域目前不供应

若要获取有关您区域的优惠价格,请联系您当地的 Haas 专卖店。

超高速铣床 3+2 数控立式加工中心,行程为 1016 毫米 x 635 毫米 x 635 毫米

3+2 轴联动是一种有效的加工方式,可减少装夹次数,提高多面和复杂零件的加工精度。更大的加工范围和更大的转盘,使得 Haas PMC-1000SS 定位机床加工中心成为大型零件 3+2 机床加工的理想解决方案。PMC-1000SS 配备更快的主轴、高速换刀装置、高速耳轴工作台,可缩短循环时间,提高生产率。

  • 3+2 轴联动加工
  • 可用 4+1 轴升级
  • 强大的内嵌式直驱主轴
  • 高速耳轴工作台
  • 包含无线直观探测软件

See Available Stock

当前交付周期

筛选器

  • 40 锥度
  • 3+2 轴
  • 12k RPM
  • 30+1 刀库容量
机床对比
详细了解所有库存
联系经销商

4+1 轴升级

增加机床通用性

将您的 PMC 升级为 4+1 加工能力,可显著提升您的制造能力,并实现更复杂的轮廓加工。通过控制设定,选择 B 轴或 C 轴作为插补轴,即可实现完整的 4 轴联动运动。

B 轴插补 | C 轴分度

C 轴插补 | B 轴分度

机床对比
配置和价格
联系经销商
  • 配置和价格
  • 规格
  • 自动化
  • 机床信息

行程 S.A.E METRIC
X 轴 40.00 in 1016 mm
Y 轴 25.00 in 635 mm
Z 轴 25.00 in 635 mm
主轴鼻端至盘片(最大) 29.0 in 737 mm
主轴鼻端到盘片(最小) 4.0 in 102 mm
Spindle S.A.E METRIC
最大额定功率 30.0 hp 22.4 kW
最高速度 12000 rpm 12000 rpm
最大扭矩 90.0 ft-lbf @ 2000 rpm 122.0 Nm @ 2000 rpm
传动系统 Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
锥度 CT40 | BT40 | HSK-A63 CT40 | BT40 | HSK-A63
轴承润滑 Air / Oil Injection Air / Oil Injection
冷却 Liquid Cooled Liquid Cooled
B 轴斜率 S.A.E METRIC
Travel 120 ° to 35- ° 120 ° to 35- °
最高速度 170 °/sec 170 °/sec
Torque (Continuous) 2240 ft-lbf 3037 Nm
刹车盘扭矩 2000 ft-lbf 2712 Nm
控制类型 Positioning Only Positioning Only
C Axis - Rotation S.A.E METRIC
Travel 360 ° 360 °
最高速度 179 °/sec 179 °/sec
Torque (Continuous) 1854 ft-lbf 2514 Nm
刹车盘扭矩 900 ft-lbf 1220 Nm
最大工件回转直径 34.0 in 864 mm
控制类型 Positioning Only Positioning Only
Platter S.A.E METRIC
盘片直径 25.00 in 635 mm
转盘最大载重量 1000 lb 454.0 kg
Max Weight on Platter w/Pallet Pool 200 lb 90.7 kg
T 型槽宽度 0.626 in to 0.630 in 15.90 mm to 16.00 mm
标准 T 型槽数量 7 7
Feedrates S.A.E METRIC
最大切削 833 ipm 21.2 m/min
X 轴快移 1200 ipm 30.5 m/min
Y 轴快移 1200 ipm 30.5 m/min
Z 轴快移 1200 ipm 30.5 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
最大推力 X 轴 3300 lbf 14680 N
最大推力 Y 轴 3300 lbf 14680 N
最大推力 Z 轴 4050 lbf 18015 N
Tool Changer S.A.E METRIC
类型 SMTC SMTC
容量 30+1 30+1
Max Tool Diameter (full)** 2.5 in 64 mm
Max Tool Diameter, Large (adjacent empty)** 5.0 in 127 mm
最大刀具强度(从测线起) 12.00 in 305 mm
最大刀具重量 12.0 lb 5.4 kg
刀具间距(平均) 1.80 s 1.80 s
切屑间距(平均) 2.40 s 2.40 s
一般信息 S.A.E METRIC
冷却液容量 55 gal 208 L
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
内衬输气软管 3/8 in 3/8 in
联接器(空气) 3/8 in 3/8 in
最小空气压力 80 psi 5.5 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
主轴速度 12000 rpm 12000 rpm
传动系统 Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
主轴电源 30.0 hp 22.4 kW
输入交流电压(3 相)- 低 220 VAC 220 VAC
满载电流(3 相)- 低 70 A 70 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 35 A 35 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
国产托盘 168.0 in x 92.5 in x 115.0 in 427 cm x 235 cm x 292 cm
出口托盘 174.0 in x 91.8 in x 100.0 in 442 cm x 233 cm x 254 cm
重量 17000 lb 7711.0 kg
Domestic Pallet w/70+1 SMTC 168.0 in x 93.0 in x 130.0 in 427 cm x 236 cm x 330 cm
Export Crate w/70+1 SMTC 168.0 in x 96.0 in x 141.5 in 427 cm x 244 cm x 359 cm
Weight w/70+1 SMTC 17,540 lb 7,956.0 kg
Export Crate for Sheet Metal 96 in x 26 in x 44 in 243 cm x 65 cm x 110 cm
钣金箱的重量 840 lb 840 lb

说明:所有列出的规格均适用于标准机床配置。选配设备可能会更改机床规格。

*Haas 机床采用 220 VAC (200-240 VAC) 电力设计。所有型号(桌面型机床、CL-1、CM-1 和 SR 系列龙门铣除外)可选配内部高压变压器(380 - 480 VAC)。此可选高压内部变压器不能在客户现场安装;必须与机床一起订购。

运往欧洲和英国的 Haas 机床配置内部高压非隔离变压器,以在 400 VAC 下运行,但桌面机床、CL-1, CM-1 和 SR 系列龙门铣除外。 

**选配换刀装置的最大刀具尺寸可能与标准换刀装置不同。超大型刀具之间可能需要预留两个相邻的空刀位。点击此处查看刀座规格。

注意!选配高性能主轴的功率要求可能高于标准主轴。但是,如果主轴马力(kW)不改变,则功率要求保持不变。在给机床通电之前验证功率要求。

† 已激活刀具中心吹气 (TAB) 时,40 锥度 DC 系列机床的耗吹气量可能更高。

 

标准特征

主轴

  • 12,000-rpm 主轴

刀库

  • 30+1 高速侧挂式刀库

探测

  • 无线直观探测系统

切屑和冷却液管理

  • 55 加仑冷却液箱
  • 多级冷却液泵

Haas 控制系统

  • 控制宽屏监视器
  • 带触控屏显示的大遥控手轮
  • 以太网接口
  • Haas 控制系统的 WiFi 连接
  • 数控加工设备控制柜冷却器
  • 电涌保护
  • 早期断电保护装置
  • 第二机床原点
  • 高级刀具管理
  • M130 媒体显示器 M 代码
  • HaasConnect:远程监控
  • 安全运行
  • HaasDrop
  • 高速加工
  • 动态工件偏置和刀具中心点控制
  • 刚性攻丝
  • 标准程序内存,1 GB
  • 生态模式

产品选项

  • 转台光栅
  • UMC 系列顶盖
  • 手机充电支架

保修期

  • 1 年标准保修
可用的选项

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

自动化选件

回答您关于添加 Haas 机器人的疑问: 它占地面积小、成本低、集成时间短 。 

节省空间

经济高效

易于集成

简单易学

Recently Updated

供应 10+1 多托盘


添加多托盘交换系统至您的 PMC-1000SS,助力您的生产再上新台阶。我们的 10+1 多托盘是大批量生产运行或高混合率/小批量加工应用的完美方案。

10 工位

可用的选项

技术文档

相关产品

标准特征

主轴

  • 12,000-rpm 主轴

刀库

  • 30+1 高速侧挂式刀库

探测

  • 无线直观探测系统

切屑和冷却液管理

  • 55 加仑冷却液箱
  • 多级冷却液泵

Haas 控制系统

  • 控制宽屏监视器
  • 带触控屏显示的大遥控手轮
  • 以太网接口
  • Haas 控制系统的 WiFi 连接
  • 数控加工设备控制柜冷却器
  • 电涌保护
  • 早期断电保护装置
  • 第二机床原点
  • 高级刀具管理
  • M130 媒体显示器 M 代码
  • HaasConnect:远程监控
  • 安全运行
  • HaasDrop
  • 高速加工
  • 动态工件偏置和刀具中心点控制
  • 刚性攻丝
  • 标准程序内存,1 GB
  • 生态模式

产品选项

  • 转台光栅
  • UMC 系列顶盖
  • 手机充电支架

保修期

  • 1 年标准保修
可用的选项

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

自动化选件
技术文档
  • 3D 模型(ZIP 压缩文件)
  • 安装指南
  • 布局图
  • CDF 排屑器布局图
  • 扭矩图表
  • 操作手册

*注意: 由于设计不断获得改进,3D 模型和布局图可能无法准确反映最新的生产模型。

相关产品

加工范围更小

Haas PMC-500

PMC-500SS

超高速铣床 3+2 轴数控立式加工中心,行程为 610 毫米 x 406 毫米 x 406 毫米

  • 40 锥度
  • 3+2 轴
  • 12k RPM
  • 30+1 刀库容量
    仅人民币
了解更多…… 配置和价格

加工范围更小

Haas PMC-750SS

PMC-750SS

超高速铣床 3+2 数控立式加工中心,行程为 762 毫米 x 508 毫米 x 508 毫米

  • 40 锥度
  • 3+2 轴
  • 12k RPM
  • 30+1 刀库容量
    仅人民币
了解更多…… 配置和价格

需要帮忙寻找合适的机床吗?

配置和价格

让我们帮助您选择适合您车间的机床。

开始吧

需要了解更多信息吗?

如需了解有关 Haas 新设备如何帮助您加工产品的更多信息,请留下您的联系信息。

Language Preference :
Loading

所有价格和规格均可能会更改,恕不另行通知。未包含运费、索具、州和当地税费和经销商安装配件。不负责承担排版错误或印刷错误。展示机床为可选设备。实际产品外观可能有所不同。