PMC-750SS

  1. 立式加工中心
  2. 3+2 定位机床
  3. PMC-750SS

PMC-750SS

    仅人民币
您的区域目前不供应

若要获取有关您区域的优惠价格,请联系您当地的 Haas 专卖店。

超高速铣床 3+2 数控立式加工中心,行程为 762 毫米 x 508 毫米 x 508 毫米

3+2 机床加工是一种有效的加工方式,可减少装夹次数,提高多面和复杂零件的加工精度。Haas PMC 系列通用机床加工中心是 3+2 轴联动加工经济且高效的解决方案。PMC-750SS 采用集成双轴耳轴工作台,配备 500 毫米直径转盘、采用标准 T 型槽和精密导向孔,确保实现操作夹具的功能。 

  • 3+1 轴联动加工
  • 可用 4+1 轴升级
  • 强大的内嵌式直驱主轴
  • 高速 耳轴工作台
  • 包含无线直观探测软件

See Available Stock

当前交付周期

筛选器

  • 40 锥度
  • 3+2 轴
  • 12k RPM
  • 30+1 刀库容量
机床对比
详细了解所有库存
联系经销商

4+1 轴升级

增加机床通用性

将您的 PMC 升级为 4+1 机床加工能力,可显著提升您的制造能力,并实现更复杂的轮廓加工。通过控制设定,选择 B 轴或 C 轴作为插补轴,即可实现完整的 4 轴联动运动。

B 轴插补 | C 轴分度

C 轴插补 | B 轴分度

PMC SERIES

DOWNLOAD BROCHURE

HAAS JOURNAL

    机床对比
    配置和价格
    联系经销商
    • 配置和价格
    • 规格
    • 自动化
    • 机床信息

    行程 S.A.E METRIC
    X 轴 30.00 in 762 mm
    Y 轴 20.00 in 508 mm
    Z 轴 20.00 in 508 mm
    主轴鼻端至盘片(最大) 24.0 in 610 mm
    主轴鼻端到盘片(最小) 4.0 in 102 mm
    Spindle S.A.E METRIC
    最大额定功率 30.0 hp 22.4 kW
    最高速度 12000 rpm 12000 rpm
    最大扭矩 90.0 ft-lbf @ 2000 rpm 122.0 Nm @ 2000 rpm
    传动系统 Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
    锥度 CT40 | BT40 | HSK-A63 CT40 | BT40 | HSK-A63
    轴承润滑 Air / Oil Injection Air / Oil Injection
    冷却 Liquid Cooled Liquid Cooled
    B 轴斜率 S.A.E METRIC
    Travel 120 ° to 35- ° 120 ° to 35- °
    最高速度 170 °/sec 170 °/sec
    Torque (Continuous) 2240 ft-lbf 3037 Nm
    刹车盘扭矩 2000 ft-lbf 2712 Nm
    控制类型 Positioning Only Positioning Only
    C Axis - Rotation S.A.E METRIC
    Travel 360 ° 360 °
    最高速度 179 °/sec 179 °/sec
    Torque (Continuous) 1854 ft-lbf 2514 Nm
    刹车盘扭矩 900 ft-lbf 1220 Nm
    最大工件回转直径 27.0 in 686 mm
    控制类型 Positioning Only Positioning Only
    Platter S.A.E METRIC
    盘片直径 19.70 in 500 mm
    转盘最大载重量 660 lb 300.0 kg
    Max Weight on Platter w/Pallet Pool 200 lb 90.7 kg
    T 型槽宽度 0.626 in to 0.630 in 15.90 mm to 16.00 mm
    标准 T 型槽数量 7 7
    T 型槽中心距离 2.48 in 63 mm
    Feedrates S.A.E METRIC
    最大切削 833 ipm 21.2 m/min
    X 轴快移 1200 ipm 30.5 m/min
    Y 轴快移 1200 ipm 30.5 m/min
    Z 轴快移 1200 ipm 30.5 m/min
    Axis Motors S.A.E METRIC
    最大推力 X 轴 3300 lbf 14680 N
    最大推力 Y 轴 3300 lbf 14680 N
    最大推力 Z 轴 4050 lbf 18015 N
    Tool Changer S.A.E METRIC
    类型 SMTC SMTC
    容量 30+1 30+1
    Max Tool Diameter (full)** 2.5 in 64 mm
    Max Tool Diameter, Large (adjacent empty)** 5.0 in 127 mm
    最大刀具强度(从测线起) 12.00 in 305 mm
    最大刀具重量 12.0 lb 5.4 kg
    刀具间距(平均) 1.80 s 1.80 s
    切屑间距(平均) 2.40 s 2.40 s
    一般信息 S.A.E METRIC
    冷却液容量 55 gal 208 L
    Air Requirements S.A.E METRIC
    Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
    内衬输气软管 3/8 in 3/8 in
    联接器(空气) 3/8 in 3/8 in
    最小空气压力 80 psi 5.5 bar
    Electrical Specification S.A.E METRIC
    主轴速度 12000 rpm 12000 rpm
    传动系统 Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
    主轴电源 30.0 hp 22.4 kW
    输入交流电压(3 相)- 低 220 VAC 220 VAC
    满载电流(3 相)- 低 70 A 70 A
    Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
    Full Load Amps (3 Phase) - High* 35 A 35 A
    Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
    国产托盘 168.0 in x 92.5 in x 110.0 in 427 cm x 235 cm x 280 cm
    出口托盘 174.0 in x 92.0 in x 100.0 in 442 cm x 234 cm x 254 cm
    重量 14250 lb 6463.8 kg
    Domestic Pallet w/70+1 SMTC 168.0 in x 92.5 in x 130.0 in 427 cm x 235 cm x 330 cm
    Export Crate w/70+1 SMTC 168.0 in x 96.0 in x 141.0 in 427 cm x 244 cm x 358 cm
    Weight w/70+1 SMTC 18,340 lb 8,319.0 kg
    Export Crate for Sheet Metal 96 in x 26 in x 44 in 243 cm x 65 cm x 110 cm
    钣金箱的重量 840 lb 484 kg
    Domestic Pallet w/Conveyor & 120+1 SMTC 165.5 in x 122.5 in x 130.0 in 420 cm x 311 cm x 330 cm
    Weight w/Conveyor & 120+1 SMTC 17,100 lb 7,756.0 kg
    Export Pallet w/Conveyor & 120+1 SMTC 168.0 in x 125.0 in x 141.0 in 427 cm x 318 cm x 358 cm
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
    • 12,000-rpm 主轴

    刀库

    • 30+1 高速侧挂式刀库

    探测

    • 无线直观探测系统

    切屑和冷却液管理

    • 55 加仑冷却液箱
    • 多级冷却液泵

    Haas 控制系统

    • 控制宽屏监视器
    • 带触控屏显示的大遥控手轮
    • 以太网接口
    • Haas 控制系统的 WiFi 连接
    • 数控加工设备控制柜冷却器
    • 电涌保护
    • 早期断电保护装置
    • 第二机床原点
    • 高级刀具管理
    • M130 媒体显示器 M 代码
    • HaasConnect:远程监控
    • 安全运行
    • HaasDrop
    • 高速加工
    • 动态工件偏置和刀具中心点控制
    • 刚性攻丝
    • 标准程序内存,1 GB
    • 生态模式

    产品选项

    • 转台光栅
    • UMC 系列顶盖
    • 手机充电支架

    刀具和夹具

    • 矩形网格夹具板,UMC

    保修期

    • 1 年标准保修
    可用的选项

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    自动化选件

    回答您关于添加 Haas 机器人的疑问: 它占地面积小、成本低、集成时间短 。 

    节省空间

    经济高效

    易于集成

    简单易学

    Recently Updated

    供应 10+1 多托盘


    添加多托盘交换系统至您的 PMC-750SS,助力您的生产再上新台阶。我们的 10+1 多托盘是大批量生产运行或高混合率/小批量加工应用的完美方案。

    10 工位

    可用的选项

    技术文档

    相关产品

    标准特征

    主轴

    • 12,000-rpm 主轴

    刀库

    • 30+1 高速侧挂式刀库

    探测

    • 无线直观探测系统

    切屑和冷却液管理

    • 55 加仑冷却液箱
    • 多级冷却液泵

    Haas 控制系统

    • 控制宽屏监视器
    • 带触控屏显示的大遥控手轮
    • 以太网接口
    • Haas 控制系统的 WiFi 连接
    • 数控加工设备控制柜冷却器
    • 电涌保护
    • 早期断电保护装置
    • 第二机床原点
    • 高级刀具管理
    • M130 媒体显示器 M 代码
    • HaasConnect:远程监控
    • 安全运行
    • HaasDrop
    • 高速加工
    • 动态工件偏置和刀具中心点控制
    • 刚性攻丝
    • 标准程序内存,1 GB
    • 生态模式

    产品选项

    • 转台光栅
    • UMC 系列顶盖
    • 手机充电支架

    刀具和夹具

    • 矩形网格夹具板,UMC

    保修期

    • 1 年标准保修
    可用的选项

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    自动化选件
    技术文档
    • 3D 模型(ZIP 压缩文件)
    • 带 SMTC-120 的 3D 型号(ZIP)
    • 安装指南
    • 布局图
    • CDF 排屑器布局图
    • SMTC-120 占地面积图
    • 扭矩图表
    • 操作手册

    *注意: 由于设计不断获得改进,3D 模型和布局图可能无法准确反映最新的生产模型。

    相关产品

    加工范围更小

    Haas PMC-500

    PMC-500SS

    超高速铣床 3+2 轴数控立式加工中心,行程为 610 毫米 x 406 毫米 x 406 毫米

    • 40 锥度
    • 3+2 轴
    • 12k RPM
    • 30+1 刀库容量
        仅人民币
    了解更多…… 配置和价格

    加工范围更广

    Haas PMC-1000SS

    PMC-1000SS

    超高速铣床 3+2 数控立式加工中心,行程为 1016 毫米 x 635 毫米 x 635 毫米

    • 40 锥度
    • 3+2 轴