MyHaas Welkom,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Aanmelden Aanmelden Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Uitloggen Welkom, Mijn machines Laatste activiteit Mijn offertes Mijn account Mijn gebruikers Uitloggen
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
      EU-SERIE EU-SERIE SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST Machines op voorraad Machines op voorraad WAT IS ER NIEUW WAT IS ER NIEUW UW EERSTE CNC UW EERSTE CNC
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
      EU-SERIE EU-SERIE SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST Machines op voorraad Machines op voorraad WAT IS ER NIEUW WAT IS ER NIEUW UW EERSTE CNC UW EERSTE CNC
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
      SERVICE HOME Bedieningshandleidingen Instructieprocedures Gidsen voor het verhelpen van storingen Preventief onderhoud Haas-onderdelen Haas Tooling Video’s
  • Video’s Hoofdmenu
  • Haas-gereedschap Hoofdmenu
MyHaas Welkom,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Aanmelden Aanmelden Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Uitloggen Welkom, Mijn machines Laatste activiteit Mijn offertes Mijn account Mijn gebruikers Uitloggen
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
PMC-750SS

  1. Verticale bewerkingscentra
  2. 3+2 positioneer-machines
  3. models
  4. PMC-750SS

PMC-750SS

    ALLEEN CNY
Momenteel niet beschikbaar in uw regio

Neem voor de beste prijzen in uw regio contact op met uw lokale Haas Factory Outlet.

Super speed 3+2 CNC verticaal bewerkingscentrum met verplaatsingen van 762 x 508 x 508 mm

3+2 bewerken is een effectief middel om de insteltijd te verminderen en de nauwkeurigheid te verhogen voor meerzijdige en complexe werkstukken. De Haas PMC-serie positioneer-bewerkingscentra bieden betaalbare oplossingen voor 3+2-bewerkingen De UMC-750SS heeft een geïntegreerde dubbelassige hogesnelheidstrunnion-tafel en een schijf met een diameter van 500 mm die is voorzien van standaard T-sleuven en een precisiegereedschapsgat voor veelzijdigheid in opspannen. 

  • 3+1 gelijktijdig bewerken
  • Beschikbare 4+1-as-upgrade
  • Krachtige in-line direct aangedreven spil
  • Hogesnelheidstrunnion-tafel
  • Bevat draadloos intuïtief meettastersysteem

See Available Stock

Huidige doorlooptijd

Filters

  • 40 Conus
  • 3+2 As
  • 12k RPM
  • 30+1 Gereedschapcapaciteit
Vergelijk machines
VERKEN ALLE INVENTARIS
Contactgegevens distributeur

4+1 AS-UPGRADE

Verhoog de veelzijdigheid van uw machine

Upgrade uw PMC naar 4+1 bewerkingscapaciteit om uw productiemogelijkheden drastisch te vergroten en complexer te kunnen contourfrezen. Kies de B- of C-as als een geïnterpoleerde as, via een besturingsinstelling, om een volledig gelijktijdige 4-assige beweging te bereiken.

B-as interpolatie | C-as indexering

C-as interpolatie | B-as indexering

PMC SERIES

DOWNLOAD BROCHURE

HAAS JOURNAL

    Vergelijk machines
    SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN
    Contactgegevens distributeur
    • Samenstellenenprijs bepalen
    • Specificaties
    • Automatisering
    • Machine-informatie

    Verplaatsingen S.A.E METRIC
    X-as 30.00 in 762 mm
    Y-as 20.00 in 508 mm
    Z-as 20.00 in 508 mm
    Spilneus tot schijf (~ max.) 24.0 in 610 mm
    Spilneus tot schijf (~ min.) 4.0 in 102 mm
    Spindle S.A.E METRIC
    Max. classificatie 30.0 hp 22.4 kW
    Max. snelheid 12000 rpm 12000 rpm
    Max. koppel 90.0 ft-lbf @ 2000 rpm 122.0 Nm @ 2000 rpm
    Aandrijfsysteem Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
    Conus CT40 | BT40 | HSK-A63 CT40 | BT40 | HSK-A63
    Lagersmering Air / Oil Injection Air / Oil Injection
    Koeling Liquid Cooled Liquid Cooled
    B-as - Kantelen S.A.E METRIC
    Travel 120 ° to 35- ° 120 ° to 35- °
    Max. snelheid 170 °/sec 170 °/sec
    Torque (Continuous) 2240 ft-lbf 3037 Nm
    Remkoppel 2000 ft-lbf 2712 Nm
    Type bediening Positioning Only Positioning Only
    C Axis - Rotation S.A.E METRIC
    Travel 360 ° 360 °
    Max. snelheid 179 °/sec 179 °/sec
    Torque (Continuous) 1854 ft-lbf 2514 Nm
    Remkoppel 900 ft-lbf 1220 Nm
    Max. stukzwaaier 27.0 in 686 mm
    Type bediening Positioning Only Positioning Only
    Platter S.A.E METRIC
    Schijfdiameter 19.70 in 500 mm
    Max. gewicht op schijf 660 lb 300.0 kg
    Max Weight on Platter w/Pallet Pool 200 lb 90.7 kg
    Breedte T-sleuf 0.626 in to 0.630 in 15.90 mm to 16.00 mm
    Aantal standaard T-sleuven 7 7
    Middellijn T-sleuf 2.48 in 63 mm
    Feedrates S.A.E METRIC
    Maximaal frezen 833 ipm 21.2 m/min
    IJlgangen op X 1200 ipm 30.5 m/min
    IJlgangen op Y 1200 ipm 30.5 m/min
    IJlgangen op Z 1200 ipm 30.5 m/min
    Axis Motors S.A.E METRIC
    Max. drukkracht X 3300 lbf 14680 N
    Max. drukkracht Y 3300 lbf 14680 N
    Max. drukkracht Z 4050 lbf 18015 N
    Tool Changer S.A.E METRIC
    Type SMTC SMTC
    Capaciteit 30+1 30+1
    Max Tool Diameter (full)** 2.5 in 64 mm
    Max Tool Diameter, Large (adjacent empty)** 5.0 in 127 mm
    Max. lengte gereedschap (vanaf de ijklijn) 12.00 in 305 mm
    Max. gewicht gereedschap 12.0 lb 5.4 kg
    Van gereedschap naar gereedschap (gem.) 1.80 s 1.80 s
    Van spaan naar spaan (gem.) 2.40 s 2.40 s
    Algemeen S.A.E METRIC
    Koelmiddelcapaciteit 55 gal 208 L
    Air Requirements S.A.E METRIC
    Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
    Interne luchtslang 3/8 in 3/8 in
    Koppeling (lucht) 3/8 in 3/8 in
    Min. luchtdruk 80 psi 5.5 bar
    Electrical Specification S.A.E METRIC
    Spilsnelheid 12000 rpm 12000 rpm
    Aandrijfsysteem Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
    Spilvoeding 30.0 hp 22.4 kW
    Wisselstroomspanning (3-fases) - Laag 220 VAC 220 VAC
    Ampères bij maximale belasting (3-fases) - Laag 70 A 70 A
    Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
    Full Load Amps (3 Phase) - High* 35 A 35 A
    Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
    Binnenlandse pallet 168.0 in x 92.5 in x 110.0 in 427 cm x 235 cm x 280 cm
    Exportpallet 174.0 in x 92.0 in x 100.0 in 442 cm x 234 cm x 254 cm
    Gewicht 14250 lb 6463.8 kg
    Domestic Pallet w/70+1 SMTC 168.0 in x 92.5 in x 130.0 in 427 cm x 235 cm x 330 cm
    Export Crate w/70+1 SMTC 168.0 in x 96.0 in x 141.0 in 427 cm x 244 cm x 358 cm
    Weight w/70+1 SMTC 18,340 lb 8,319.0 kg
    Export Crate for Sheet Metal 96 in x 26 in x 44 in 243 cm x 65 cm x 110 cm
    Gewicht voor plaatwerk krat 840 lb 484 kg
    Domestic Pallet w/Conveyor & 120+1 SMTC 165.5 in x 122.5 in x 130.0 in 420 cm x 311 cm x 330 cm
    Weight w/Conveyor & 120+1 SMTC 17,100 lb 7,756.0 kg
    Export Pallet w/Conveyor & 120+1 SMTC 168.0 in x 125.0 in x 141.0 in 427 cm x 318 cm x 358 cm

    OPMERKING: Alle vermelde specificaties zijn voor de standaard machineconfiguratie. Optionele apparatuur kan de specificaties van de machine wijzigen.

    *Haas machines zijn ontworpen om te werken op 220 VAC (200-240 VAC)-voeding. Voor alle modellen, behalve de Desktop-machines CL-1 en CM-1 en voor routers uit de SR-serie, is een optionele interne hoogspanningstransformator (380 - 480 VAC) verkrijgbaar. Deze optionele interne hoogspanningstransformator kan niet achteraf geïnstalleerd worden en moet bij de machine worden besteld.

    Haas-machines die zijn bedoeld voor Europa en het VK zijn geconfigureerd met een interne niet-geïsoleerde hoogspanningstransformator om te werken op 400 VAC, behalve de Desktop-machines, CL-1, CM-1 en routers uit de SR-serie. 

    **Optionele gereedschapswisselaars kunnen een andere maximale gereedschapsgrootte hebben dan de standaard gereedschapswisselaar. Voor XL gereedschappen kunnen twee aangrenzende lege zakken tussen gereedschappen vereist zijn. Klik hier voor specificaties van de gereedschapshouder.

    LET OP! De optionele hoogwaardige spillen kunnen een hoger vermogen nodig hebben dan de standaard spil. Als het vermogen van de pk van de spil (kW) echter niet verandert, blijft het benodigde vermogen hetzelfde. Controleer het benodigde vermogen voordat u uw machine aanzet.

    † Luchtverbruik op 40-conus uit de DC-serie kan hoger zijn wanneer de inwendige luchtkoeling (TAB) is geactiveerd.

     

    Standaardkenmerken

    Spillen

    • Spil van 12.000 rpm

    Gereedschapswisselaars

    • High-Speed 30+1 aan de zijkant bevestigde gereedschapswisselaar

    Tasten

    • Draadloos intuïtief meettastersysteem

    Beheer van spanen en koelmiddel

    • Koelmiddeltank van 55 gallon
    • Meerfasige koelmiddelpomp

    De Haas besturing

    • Besturing breedbeeldmonitor
    • Groot joghandwiel met afstandsbediening en touchscreen display
    • Ethernet-interface
    • WIFI-verbinding voor de Haas besturing
    • Koeling van de CNC-bedieningskast
    • Bescherming tegen stroompieken
    • Module voor vroege stroomstoringsdetectie
    • Tweede uitgangspositie
    • Advanced Tool Management (ATM)
    • M-code voor mediaweergave; M130
    • HaasConnect: Bewaking op afstand
    • Uitvoeren in veilige modus
    • HaasDrop
    • Hogesnelheidsfrezen
    • Dynamic work offsets en Tool Center Point Control
    • Gesynchroniseerd tappen
    • Standaard programmageheugen, 1GB
    • Eco-modus

    Productopties

    • Draaitafel
    • Bovenklep voor UMC-serie
    • Oplaadstandaard voor telefoon

    Gereedschap en opspanning

    • Rechthoek raster opspanplaat, UMC's

    Garantie

    • Standaardgarantie van 1 jaar
    Beschikbare opties

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    Automatiseringsopties

    ANTWOORDEN OP UW VRAGEN OVER HET TOEVOEGEN VAN EEN HAAS ROBOT: Hij neemt niet veel ruimte in beslag, hij kost veel geld of het duurt weken om hem te integreren. 

    PLAATSBESPAREND

    KOSTENBESPAREND

    EENVOUDIG TE INTEGREREN

    EENVOUDIG TE LEREN

    Recently Updated

    10+1 palletpool beschikbaar


    Voeg een palletpool toe aan uw PMC-750SS om uw productie naar een hoger niveau te tillen. Onze 10+1 palletpool is perfect voor grootschalige productieseries of voor machinale bewerkingen met een hoge mix en een laag volume.

    10-POSITIES

    BESCHIKBARE OPTIES

    TECHNISCHE DOCUMENTEN

    GERELATEERDE PRODUCTEN

    Standaardkenmerken

    Spillen

    • Spil van 12.000 rpm

    Gereedschapswisselaars

    • High-Speed 30+1 aan de zijkant bevestigde gereedschapswisselaar

    Tasten

    • Draadloos intuïtief meettastersysteem

    Beheer van spanen en koelmiddel

    • Koelmiddeltank van 55 gallon
    • Meerfasige koelmiddelpomp

    De Haas besturing

    • Besturing breedbeeldmonitor
    • Groot joghandwiel met afstandsbediening en touchscreen display
    • Ethernet-interface
    • WIFI-verbinding voor de Haas besturing
    • Koeling van de CNC-bedieningskast
    • Bescherming tegen stroompieken
    • Module voor vroege stroomstoringsdetectie
    • Tweede uitgangspositie
    • Advanced Tool Management (ATM)
    • M-code voor mediaweergave; M130
    • HaasConnect: Bewaking op afstand
    • Uitvoeren in veilige modus
    • HaasDrop
    • Hogesnelheidsfrezen
    • Dynamic work offsets en Tool Center Point Control
    • Gesynchroniseerd tappen
    • Standaard programmageheugen, 1GB
    • Eco-modus

    Productopties

    • Draaitafel
    • Bovenklep voor UMC-serie
    • Oplaadstandaard voor telefoon

    Gereedschap en opspanning

    • Rechthoek raster opspanplaat, UMC's

    Garantie

    • Standaardgarantie van 1 jaar
    Beschikbare opties

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    Automatiseringsopties
    TECHNISCHE DOCUMENTEN
    • 3D-model (ZIP)
    • 3D-model met SMTC-120 (ZIP)
    • Installatiehandleiding
    • Lay-outtekening
    • Lay-out van de CDF-transportband
    • Tekening van stelvlak van SMTC-120
    • Koppelgrafiek
    • Bedieningshandleiding

    *OPMERKING: Wegens voortdurende verbeteringen in het ontwerp, kunnen 3D-modellen en lay-outtekeningen niet nauwkeurig zijn voor het laatste productiemodel.

    GERELATEERDE PRODUCTEN

    KLEINER WERKBEREIK

    Haas PMC-500

    PMC-500SS

    Super speed 3+2 CNC verticaal bewerkingscentrum met verplaatsingen van 610 x 406 x 406 mm

    • 40 Conus
    • 3+2 As
    • 12k RPM
    • 30+1 Gereedschapcapaciteit
        ALLEEN CNY
    Meer informatie Samenstellen en prijs

    GROTER WERKBEREIK

    Haas PMC-1000SS

    PMC-1000SS

    Super Speed 3+2 CNC verticaal bewerkingscentrum met verplaatsingen van 1016 x 635 x 635 mm

    • 40 Conus
    • 3+2 As
    • 12k RPM
    • 30+1 Gereedschapcapaciteit
        ALLEEN CNY
    Meer informatie Samenstellen en prijs

    Hebt u hulp nodig bij het vinden van de juiste machine?

    Samenstellen en prijs bepalen

    Laat ons u helpen de juiste te vinden voor uw werkplaats.

    Aan de slag

    Op zoek naar meer informatie?

    Als u meer informatie wilt over hoe een nieuwe Haas machine uw producten tot leven kan brengen, deel dan uw contactgegevens met ons.

    Language Preference :
    Loading

    Alle prijzen en specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Vracht, optuiging, nationale en lokale belastingen en door de dealer geïnstalleerde toebehoren zijn niet inbegrepen. Niet verantwoordelijk voor druk- of typefouten. Machines weergegeven met optionele uitrusting. Het werkelijke uiterlijk van het product kan afwijken.

    Recently Viewed Items

    You Have No Recently Viewed Items Yet

    Feedback
    Haas Logo

    Leveringsprijs Haas

    Deze prijs is inclusief verzendkosten, export- en invoerrechten, verzekeringen en andere kosten tijdens verzending naar een locatie in Frankrijk die met u als koper is overeengekomen. Er kunnen geen andere verplichte kosten worden toegevoegd aan de levering van een Haas CNC-product.