My Haas Bun venit,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Înregistrare Înregistrare Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Deconectare Bun venit, Mașinile mele Cea mai recentă activitate Cotațiile mele Contul meu Utilizatorii mei Deconectare
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
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
      PAGINA PRINCIPALĂ SERVICE Manualele de utilizare Instrucțiuni de folosire Ghiduri de depanare Întreținerea preventivă a mașinii Piese Haas Haas Tooling Videoclipuri
  • Videoclipuri Main Menu
  • Main Menu
    • View All
      • Financing
    • View All
      • Showroom Inventory
    • LINK-URI RAPIDE Serie specială  Serie specială 
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Înregistrare Înregistrare Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Deconectare Bun venit, Mașinile mele Cea mai recentă activitate Cotațiile mele Contul meu Utilizatorii mei Deconectare
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
PMC-750SS

  1. Freze verticale
  2. positioning-machines
  3. models
  4. PMC-750SS

PMC-750SS

    DOAR CNY
Indisponibil în prezent în regiunea dvs.

Pentru cele mai bune prețuri din zona dvs., contactați Reprezentanța Haas locală.

Freză verticală CNC de mare viteză 3+2 cu curse de 762 x 508 x 508 mm

Prelucrarea în 3+2 reprezintă un mod eficient de a reduce numărul setărilor și pentru a crește precizia pentru piesele complexe și cu laturi multiple. Centrele de prelucrare și poziționare din seria PMC Haas sunt soluții rentabile pentru prelucrarea 3+2. PMC-750SS are integrată o masă înclinabilă cu două axe, de mare viteză cu un platou cu diametrul de 500 mm, dotată cu canale T standard și un alezaj pilot de precizie pentru versatilitatea dispozitivului de fixare. 

  • Prelucrarea simultană 3+1
  • Actualizare axă 4+1 disponibilă
  • Arborele principal puternic cu acționare directă coaxială
  • Masă înclinabilă de mare viteză
  • Include sistemul fără fir de palpare intuitivă

See Available Stock

Interval de livrare actual

Filtre

  • 40 Con
  • 3+2 Axa
  • 12k Rot/min
  • 30+1 Capacitatea sculei
Comparare mașini
EXPLORAȚI ÎNTREG INVENTARUL
Contactare distribuitor

4+1 ACTUALIZARE AXĂ

Creșteți versatilitatea maşinii dvs.

Actualizați capacitatea de prelucrare a PMC la 4+1 pentru a vă crește drastic capacitățile de producție și a permite o profilare mai complexă. Alegeți axa B sau axa C pentru a fi o axă interpolară, prin intermediul unei setări de control, pentru a obține o mișcare simultană completă pe 4 axe.

Interpolare axa B | Indexare axa C

Interpolare axa C | Indexare axa B

PMC SERIES

DOWNLOAD BROCHURE

HAAS JOURNAL

    Comparare mașini
    Configurare și preț
    Contactare distribuitor
    • Configurator și preț
    • Specificații
    • Automatizare
    • Informații despre mașină

    Curse S.A.E METRIC
    Axa X 30.00 in 762 mm
    Axa Y 20.00 in 508 mm
    Axa Z 20.00 in 508 mm
    Distanța de la capul arborelui principal la platou (~ max) 24.0 in 610 mm
    Cap arbore principal față de platou (~ min) 4.0 in 102 mm
    Spindle S.A.E METRIC
    Clasificare maximă 30.0 hp 22.4 kW
    Viteză maximă 12000 rpm 12000 rpm
    Cuplu maxim 90.0 ft-lbf @ 2000 rpm 122.0 Nm @ 2000 rpm
    Sistem de antrenare Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
    Con CT40 | BT40 | HSK-A63 CT40 | BT40 | HSK-A63
    Lubrifiere lagăr Air / Oil Injection Air / Oil Injection
    Răcire Liquid Cooled Liquid Cooled
    Axa B – înclinare S.A.E METRIC
    Travel 120 ° to 35- ° 120 ° to 35- °
    Viteză maximă 170 °/sec 170 °/sec
    Torque (Continuous) 2240 ft-lbf 3037 Nm
    Cuplu frână 2000 ft-lbf 2712 Nm
    Tip unitate de comandă Positioning Only Positioning Only
    C Axis - Rotation S.A.E METRIC
    Travel 360 ° 360 °
    Viteză maximă 179 °/sec 179 °/sec
    Torque (Continuous) 1854 ft-lbf 2514 Nm
    Cuplu frână 900 ft-lbf 1220 Nm
    Balans piesă maxim 27.0 in 686 mm
    Tip unitate de comandă Positioning Only Positioning Only
    Platter S.A.E METRIC
    Diametru platou 19.70 in 500 mm
    Greutate maximă pe platou 660 lb 300.0 kg
    Max Weight on Platter w/Pallet Pool 200 lb 90.7 kg
    Lățime canal T 0.626 in to 0.630 in 15.90 mm to 16.00 mm
    Număr de canale T standard 7 7
    Distanță centru canal T 2.48 in 63 mm
    Feedrates S.A.E METRIC
    Așchiere maximă 833 ipm 21.2 m/min
    Curse rapide pe X 1200 ipm 30.5 m/min
    Curse rapide pe Y 1200 ipm 30.5 m/min
    Curse rapide pe Z 1200 ipm 30.5 m/min
    Axis Motors S.A.E METRIC
    Tracțiune X maximă 3300 lbf 14680 N
    Tracțiune Y maximă 3300 lbf 14680 N
    Tracțiune Z maximă 4050 lbf 18015 N
    Tool Changer S.A.E METRIC
    Tip SMTC SMTC
    Capacitate 30+1 30+1
    Max Tool Diameter (full)** 2.5 in 64 mm
    Max Tool Diameter, Large (adjacent empty)** 5.0 in 127 mm
    Lungime maximă sculă (de la linia de reper) 12.00 in 305 mm
    Greutate maximă sculă 12.0 lb 5.4 kg
    Sculă pe sculă (medie) 1.80 s 1.80 s
    Șpan-la-șpan (mediu) 2.40 s 2.40 s
    Generalități S.A.E METRIC
    Capacitate lichid de răcire 55 gal 208 L
    Air Requirements S.A.E METRIC
    Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
    Furtun de aer liniar 3/8 in 3/8 in
    Cuplaj (aer) 3/8 in 3/8 in
    Presiune pneumatică minimă 80 psi 5.5 bar
    Electrical Specification S.A.E METRIC
    Turație arbore principal 12000 rpm 12000 rpm
    Sistem de antrenare Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
    Putere arbore principal 30.0 hp 22.4 kW
    Tensiune AC de intrare (trifazat) - Scăzut 220 VAC 220 VAC
    Amps încărcare completă (trifazat) – Scăzut 70 A 70 A
    Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
    Full Load Amps (3 Phase) - High* 35 A 35 A
    Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
    Paletă internă 168.0 in x 92.5 in x 110.0 in 427 cm x 235 cm x 280 cm
    Paletă export 174.0 in x 92.0 in x 100.0 in 442 cm x 234 cm x 254 cm
    Greutate 14250 lb 6463.8 kg
    Domestic Pallet w/70+1 SMTC 168.0 in x 92.5 in x 130.0 in 427 cm x 235 cm x 330 cm
    Export Crate w/70+1 SMTC 168.0 in x 96.0 in x 141.0 in 427 cm x 244 cm x 358 cm
    Weight w/70+1 SMTC 18,340 lb 8,319.0 kg
    Export Crate for Sheet Metal 96 in x 26 in x 44 in 243 cm x 65 cm x 110 cm
    Greutate pentru lada cu capac din tablă 840 lb 484 kg
    Domestic Pallet w/Conveyor & 120+1 SMTC 165.5 in x 122.5 in x 130.0 in 420 cm x 311 cm x 330 cm
    Weight w/Conveyor & 120+1 SMTC 17,100 lb 7,756.0 kg
    Export Pallet w/Conveyor & 120+1 SMTC 168.0 in x 125.0 in x 141.0 in 427 cm x 318 cm x 358 cm

    NOTĂ: Toate specificațiile listate sunt pentru configurația standard a maşinii. Echipamentul opțional poate modifica specificațiile maşinii.

    *Mașinile Haas sunt proiectate pentru a funcționa la tensiunea de 220 VAC (200-240 VAC). Un transformator intern de înaltă tensiune opțional (380 - 480 VAC) este disponibil pentru toate modelele, cu excepția Mașinilor pentru blat CL-1, CM-1 și frezelor din seria SR. Acest transformator intern de înaltă tensiune opțional nu poate fi instalat la client; trebuie comandat împreună cu mașina.

    Mașinile Haas pentru Europa și Marea Britanie sunt configurate cu un transformator de înaltă tensiune intern neizolat pentru a funcționa la 400 VAC, cu excepția mașinilor desktop, a frezelor din seriile CL-1, CM-1 și SR. 

    **Schimbătoarele de scule opționale pot avea o dimensiune maximă a sculei diferită de cea a schimbătorului de scule standard. Pentru sculele supradimensionate, este posibil să fie necesare două locașuri adiacente goale între scule. Faceți clic aici pentru specificațiile portsculelor.

    ATENȚIE! Arborii principali opționali, de performanță ridicată pot avea o cerință de alimentare mai mare decât arborele principal standard. Cu toate acestea, în cazul în care cerința de cai putere privind arborele principal (kW) nu se modifică, puterea necesară rămâne aceeași. Verificați cerința de alimentare înainte de punerea sub tensiune a mașinii.

    † Consumul de aer pe mașinile din seria DC cu 40 de conuri poate fi mai mare atunci când funcția jet de aer comprimat prin sculă (TAB) este activată.

     

    Funcții standard

    Arborii principali

    • Arbore principal de 12.000 rpm

    Schimbătoare de scule

    • Schimbătorul de scule lateral de mare viteză, scule 30+1

    Palpare

    • Sistemul fără fir de palpare intuitivă

    Gestionarea lichidului de răcire și șpanului

    • Rezervor pentru lichidul de răcire de 55 de galoane
    • Pompa de lichid de răcire de răcire cu mai multe trepte

    Unitatea de comandă Haas

    • Monitor pentru unitatea de comandă cu ecran lat
    • Manetă de comandă avans rapid de la distanță cu ecran tactil mare
    • Interfața Ethernet
    • Conexiune WiFi pentru unitatea de comandă Haas
    • Răcitor compartiment de comandă CNC
    • Protecție la supratensiune
    • Modul de detectare timpurie a căderii de tensiune
    • Poziție de origine secundară
    • Managementul avansat al sculei (ATM)
    • Codul M pentru afișare media; M130
    • HaasConnect: Monitorizare de la distanță
    • Rulare s
    • HaasDrop
    • Prelucrare la mare viteză
    • Origini dinamice și Controlul punctului central al sculei
    • Tarodarea rigidă
    • Memorie standard pentru programe, 1 GB
    • Modul ECO

    Opțiunile produsului

    • Cântar rotativ
    • Capac superior pentru seria UMC
    • Suport pentru încărcarea telefonului

    Scule și dispozitive de fixare

    • Placă de fixare grilă dreptunghiulară, UMC-uri

    Garanție

    • Garanție standard de 1 an
    Opțiuni disponibile

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    Opțiuni de automatizare

    RĂSPUNSURI LA PREOCUPĂRILE DVS. PRIVIND ADĂUGAREA UNUI ROBOT HAAS: Nu ocupă mult spațiu, nu costa o grămadă de bani și integrarea acestuia nu durează câteva săptămâni. 

    ECONOMISEȘTE SPAȚIU

    RENTABIL

    UȘOR DE INTEGRAT

    UȘOR DE ÎNVĂȚAT

    Recently Updated

    Fond de palete cu 10+1 stații disponibil


    Adăugați un fond de palete la mașina dumneavoastră PMC-750SS pentru a avansa producția. Fondul nostru de palete cu 10+1 stații este perfect pentru activitățile de producție cu volum mare sau prelucrări cu amestec volum mare/mic.

    10 STAȚII

    OPȚIUNI DISPONIBILE

    DOCUMENTE TEHNICE

    PRODUSE ASOCIATE

    Funcții standard

    Arborii principali

    • Arbore principal de 12.000 rpm

    Schimbătoare de scule

    • Schimbătorul de scule lateral de mare viteză, scule 30+1

    Palpare

    • Sistemul fără fir de palpare intuitivă

    Gestionarea lichidului de răcire și șpanului

    • Rezervor pentru lichidul de răcire de 55 de galoane
    • Pompa de lichid de răcire de răcire cu mai multe trepte

    Unitatea de comandă Haas

    • Monitor pentru unitatea de comandă cu ecran lat
    • Manetă de comandă avans rapid de la distanță cu ecran tactil mare
    • Interfața Ethernet
    • Conexiune WiFi pentru unitatea de comandă Haas
    • Răcitor compartiment de comandă CNC
    • Protecție la supratensiune
    • Modul de detectare timpurie a căderii de tensiune
    • Poziție de origine secundară
    • Managementul avansat al sculei (ATM)
    • Codul M pentru afișare media; M130
    • HaasConnect: Monitorizare de la distanță
    • Rulare s
    • HaasDrop
    • Prelucrare la mare viteză
    • Origini dinamice și Controlul punctului central al sculei
    • Tarodarea rigidă
    • Memorie standard pentru programe, 1 GB
    • Modul ECO

    Opțiunile produsului

    • Cântar rotativ
    • Capac superior pentru seria UMC
    • Suport pentru încărcarea telefonului

    Scule și dispozitive de fixare

    • Placă de fixare grilă dreptunghiulară, UMC-uri

    Garanție

    • Garanție standard de 1 an
    Opțiuni disponibile

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    Opțiuni de automatizare
    DOCUMENTE TEHNICE
    • Model 3D (ZIP)
    • Model 3D cu SMTC-120 (ZIP)
    • Ghid de instalare
    • Schiță
    • Schiță transportor CDF
    • Schiță cu amprentă SMTC-120
    • Tabel cuplu
    • Manual de utilizare

    *NOTĂ: datorită îmbunătățirilor continue aduse designului, modelele 3D și schițele pot să nu corespundă exact cu cel mai recent model de producție.

    PRODUSE ASOCIATE

    INCINTĂ DE LUCRU MAI MICĂ

    Haas PMC-500

    PMC-500SS

    Centru de prelucrare vertical CNC de mare viteză 3+2, cu curse de 610 x 406 x 406 mm

    • 40 Con
    • 3+2 Axa
    • 12k Rot/min
    • 30+1 Capacitatea sculei
        DOAR CNY
    Aflați mai multe Build & Price

    INCINTĂ DE LUCRU MAI MARE
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
    Dacă doriți mai multe informații despre modul în care o nouă mașină Haas poate aduce produsele dvs. la viață, trimiteți-ne datele dvs. de contact.

    Language Preference :
    Loading

    Toate prețurile și specificațiile pot fi supuse modificărilor, fără o notificare prealabilă. Transportul, manipularea, taxele locale și naționale și accesoriile instalate de către dealer nu sunt incluse. Nu suntem responsabili pentru erorile de tipar sau greșelile de tipografie. Mașini prezentate cu echipamente opționale. Aspectul produsului real poate fi diferit.

    Recently Viewed Items

    You Have No Recently Viewed Items Yet

    Feedback
    Haas Logo

    Preț de livrare Haas

    Prețul include costul transportului, taxele de export și import, asigurarea și orice alte cheltuieli apărute în timpul expedierii către o locație din Franța, stabilită de comun acord cu dvs. în calitate de cumpărător. Nu pot fi adăugate alte costuri obligatorii la livrarea unui produs CNC de la Haas.