My Haas Bienvenue,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Se connecter S’inscrire Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Se déconnecter Bienvenue, Mes machines Dernière activité Mes devis Mon compte Mes utilisateurs Se déconnecter
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX Les nouvelles machines en stock Les nouvelles machines en stock NOUVEAUTÉS NOUVEAUTÉS VOTRE PREMIER CNC VOTRE PREMIER CNC
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX Les nouvelles machines en stock Les nouvelles machines en stock NOUVEAUTÉS NOUVEAUTÉS VOTRE PREMIER CNC VOTRE PREMIER CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Se connecter S’inscrire Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Se déconnecter Bienvenue, Mes machines Dernière activité Mes devis Mon compte Mes utilisateurs Se déconnecter
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
PMC-750SS

  1. Fraiseuses verticales
  2. Machines 3+2 axes
  3. models
  4. PMC-750SS

PMC-750SS

    CNY UNIQUEMENT
Non disponible actuellement dans votre région

Contactez votre magasin d’usine Haas local pour connaitre les meilleurs prix appliqués à votre zone géographique.

Fraiseuse verticale CNC 3+2 Super-Speed avec courses de 762 x 508 x 508 mm

L’usinage 3+2 constitue une méthode efficace pour réduire les réglages et augmenter la précision pour des pièces complexes et multicôtés. Les centres d’usinage de la série PMC Haas sont des solutions rentables pour l’usinage 3+2. Le PMC-750SS dispose d’une double tables "tilt in" intégrée à haute vitesse, dotée d’un plateau de 500 mm de diamètre avec rainures en T standard et un alésage de centrage de précision pour une grande polyvalence de montage. 

  • Usinage 3+1 simultanés
  • Version 4+1 axe disponible
  • Broche puissante à entraînement direct en ligne
  • Table du diviseur berceau grande vitesse
  • Inclut le système de palpeur intuitif sans fil

See Available Stock

Délai actuel

Filtres

  • 40 Cône de broche
  • 3+2 Axe
  • 12k RPM
  • 30+1 Capacité d’outil
Comparer les machines
DÉCOUVRIR TOUT LE STOCK
Contacter un distributeur

VERSION 4+1 AXES

Augmentez la versatilité de votre machine

Faites évoluer votre PMC vers une capacité d’usinage 4+1 pour booster vos capacités de production et permettre le contournage de formes complexes. Choisissez l’axe B ou l’axe C comme axe interpolé, via un réglage de la commande numérique, pour obtenir un mouvement simultané sur 4 axes complets.

Interpolation de l’axe B | Indexation de l’axe C

Interpolation de l’axe C | Indexation de l’axe B

PMC SERIES

DOWNLOAD BROCHURE

HAAS JOURNAL

    Comparer les machines
    CONFIGURATION ET PRIX
    Contacter un distributeur
    • Configuration-et-Prix
    • Caractéristiques
    • Automatisation
    • Infos machine

    Courses S.A.E METRIC
    Axe X 30.00 in 762 mm
    Axe Y 20.00 in 508 mm
    Axe Z 20.00 in 508 mm
    Nez de broche vers plateau/plaque (~ max.) 24.0 in 610 mm
    Nez de broche vers plateau/plaque (~ min.) 4.0 in 102 mm
    Spindle S.A.E METRIC
    Caractéristiques nominales maximales 30.0 hp 22.4 kW
    Vitesse max. 12000 rpm 12000 rpm
    Couple max. 90.0 ft-lbf @ 2000 rpm 122.0 Nm @ 2000 rpm
    Système d’entraînement Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
    Cône de broche CT40 | BT40 | HSK-A63 CT40 | BT40 | HSK-A63
    Lubrification de roulement Air / Oil Injection Air / Oil Injection
    Refroidissement Liquid Cooled Liquid Cooled
    Axe B - Inclinaison S.A.E METRIC
    Voyage 120 ° to 35- ° 120 ° to 35- °
    Vitesse max. 170 °/sec 170 °/sec
    Torque (Continuous) 2240 ft-lbf 3037 Nm
    Couple de freinage 2000 ft-lbf 2712 Nm
    Type de commande Positioning Only Positioning Only
    C Axis - Rotation S.A.E METRIC
    Voyage 360 ° 360 °
    Vitesse max. 179 °/sec 179 °/sec
    Torque (Continuous) 1854 ft-lbf 2514 Nm
    Couple de freinage 900 ft-lbf 1220 Nm
    Diamètre en l’air de la pièce max. 27.0 in 686 mm
    Type de commande Positioning Only Positioning Only
    Platter S.A.E METRIC
    Diamètre du plateau/plaque 19.70 in 500 mm
    Poids max. sur le plateau/plaque 660 lb 300.0 kg
    Max Weight on Platter w/Pallet Pool 200 lb 90.7 kg
    Largeur des rainures en T 0.626 in to 0.630 in 15.90 mm to 16.00 mm
    Nombre de rainures en T standard 7 7
    Entre axe des rainures en T 2.48 in 63 mm
    Feedrates S.A.E METRIC
    Fraisage maximal 833 ipm 21.2 m/min
    Avances rapides sur X 1200 ipm 30.5 m/min
    Avances rapides sur l’axe Y 1200 ipm 30.5 m/min
    Avances rapides sur l’axe Z 1200 ipm 30.5 m/min
    Axis Motors S.A.E METRIC
    Effort max. X 3300 lbf 14680 N
    Effort max. Y 3300 lbf 14680 N
    Effort max. Z 4050 lbf 18015 N
    Tool Changer S.A.E METRIC
    Type SMTC SMTC
    Capacité 30+1 30+1
    Max Tool Diameter (full)** 2.5 in 64 mm
    Max Tool Diameter, Large (adjacent empty)** 5.0 in 127 mm
    Longueur d’outil max. (depuis la base de mesure) 12.00 in 305 mm
    Poids d’outil max. 12.0 lb 5.4 kg
    D’outil à outil (moyenne) 1.80 s 1.80 s
    Copeau à copeau (moyenne) 2.40 s 2.40 s
    Généralités S.A.E METRIC
    Capacité de liquide de coupe 55 gal 208 L
    Air Requirements S.A.E METRIC
    Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
    Tuyau à air en ligne 3/8 in 3/8 in
    Accouplement (Air) 3/8 in 3/8 in
    Pression d’air min. 80 psi 5.5 bar
    Electrical Specification S.A.E METRIC
    Vitesse de broche 12000 rpm 12000 rpm
    Système d’entraînement Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
    Puissance de broche 30.0 hp 22.4 kW
    Tension d’entrée (Phase 3) - Faible 220 VAC 220 VAC
    Intensité à pleine charge (Phase 3) - Faible 70 A 70 A
    Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
    Full Load Amps (3 Phase) - High* 35 A 35 A
    Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
    Palette intérieure 168.0 in x 92.5 in x 110.0 in 427 cm x 235 cm x 280 cm
    Exporter palette 174.0 in x 92.0 in x 100.0 in 442 cm x 234 cm x 254 cm
    Poids 14250 lb 6463.8 kg
    Domestic Pallet w/70+1 SMTC 168.0 in x 92.5 in x 130.0 in 427 cm x 235 cm x 330 cm
    Export Crate w/70+1 SMTC 168.0 in x 96.0 in x 141.0 in 427 cm x 244 cm x 358 cm
    Weight w/70+1 SMTC 18,340 lb 8,319.0 kg
    Export Crate for Sheet Metal 96 in x 26 in x 44 in 243 cm x 65 cm x 110 cm
    Poids pour la caisse de tôle métallique 840 lb 484 kg
    Domestic Pallet w/Conveyor & 120+1 SMTC 165.5 in x 122.5 in x 130.0 in 420 cm x 311 cm x 330 cm
    Weight w/Conveyor & 120+1 SMTC 17,100 lb 7,756.0 kg
    Export Pallet w/Conveyor & 120+1 SMTC 168.0 in x 125.0 in x 141.0 in 427 cm x 318 cm x 358 cm

    REMARQUE : Toutes les spécifications énumérées portent sur la configuration standard de la machine. Un équipement optionnel peut modifier les spécifications de la machine.

    *Les machines Haas sont conçues pour fonctionner sur une alimentation 220 VCA (200-240 VCA). Un transformateur interne haute tension (380 - 480 VCA) est disponible en option pour tous les modèles, à l’exception des machines de bureau, CL-1, CM-1 et les détoureuses de la série SR. Ce transformateur interne haute tension en option ne peut pas être installé sur site ; il doit être commandé avec la machine.

    Les machines Haas destinées à l’Europe et au R-U sont configurées avec un transformateur interne haute tension non isolé pour fonctionner sur 400 VCA, à l’exception des machines de bureau, des modèles CL-1, CM-1 et des détoureuses de la série SR. 

    **Les changeurs d’outils optionnels peuvent avoir une taille d’outil maximale différente de celle du changeur d’outils standard. Les outils de très grande taille peuvent nécessiter deux logements adjacents vides entre les outils. Cliquez ici pour consulter les spécifications du porte-outil.

    ATTENTION ! Les broches haute performance en option peuvent nécessiter une alimentation électrique plus élevée que la broche standard. Cependant, si la puissance en chevaux (kW) de la broche ne change pas, l’alimentation électrique requise reste la même. Vérifiez l’alimentation électrique requise avant de mettre votre machine sous tension.

    † La consommation d’air sur les machines de la série DC à cône 40 peut être plus élevée lorsque le soufflage à air comprimé à travers l’outil (TAB) est activé.

     

    Caractéristiques standard

    Broche

    • Broche 12 000 rpm

    Changeurs d’outils

    • Changeur d’outils latéral à grande vitesse, 30+1 outils

    Palpage

    • Système à palpeurs intuitif sans fil

    Gestion des copeaux et du liquide de coupe

    • Réservoir de liquide de coupe 55 gallons
    • Pompe d’arrosage à plusieurs étages

    La commande Haas

    • Contrôle du moniteur grand écran
    • Grande manivelle électronique portable avec écran tactile
    • Interface Ethernet
    • Connexion WiFi pour la commande Haas
    • Refroidisseur d’armoire de commande CNC
    • Protection contre les surtensions
    • Module de détection précoce des pannes d’électricité
    • Seconde position d’origine
    • Gestion avancée des outils
    • Code M d’affichage des ressources ; M130
    • HaasConnect : Surveillance à distance
    • Exécution sécurisée
    • HaasDrop
    • Usinage grande vitesse
    • Repères de pièce dynamiques et contrôle du point central des outils
    • Taraudage rigide
    • Mémoire programme 1 Go standard
    • Mode ECO

    Options de produit

    • Échelles de table rotative
    • Cartérisation supérieure pour les séries UMC
    • Support de chargement de téléphone

    Outillage et montages d’outillages de fixation

    • Plaque de montage perforée rectangulaire, UMC

    Garantie

    • Garantie standard 1 an
    Options disponibles

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    Options d’automatisation

    RÉPONSES À VOS INTERROGATIONS SUR L’AJOUT D’UN ROBOT HAAS : il ne prendra pas beaucoup place, il ne représente pas un investissement important et ne requiert pas des semaines de mise en route. 

    PEU ENCOMBRANT

    RENTABLE

    FACILE À INTÉGRER

    FACILE À UTILISER

    Recently Updated

    Magasin de palettes 10+1 disponible


    Ajoutez un magasin de palettes à votre PMC-750SS pour que votre production passe à la vitesse supérieure. Notre magasin de palettes 10+1 est idéal pour les cycles de production à volume élevé ou pour l’usinage de petites séries diversifiées à faibles volumes.

    10 STATIONS

    OPTIONS DISPONIBLES

    DOCUMENTATION TECHNIQUE

    PRODUITS CONCERNÉS

    Caractéristiques standard

    Broche

    • Broche 12 000 rpm

    Changeurs d’outils

    • Changeur d’outils latéral à grande vitesse, 30+1 outils

    Palpage

    • Système à palpeurs intuitif sans fil

    Gestion des copeaux et du liquide de coupe

    • Réservoir de liquide de coupe 55 gallons
    • Pompe d’arrosage à plusieurs étages

    La commande Haas

    • Contrôle du moniteur grand écran
    • Grande manivelle électronique portable avec écran tactile
    • Interface Ethernet
    • Connexion WiFi pour la commande Haas
    • Refroidisseur d’armoire de commande CNC
    • Protection contre les surtensions
    • Module de détection précoce des pannes d’électricité
    • Seconde position d’origine
    • Gestion avancée des outils
    • Code M d’affichage des ressources ; M130
    • HaasConnect : Surveillance à distance
    • Exécution sécurisée
    • HaasDrop
    • Usinage grande vitesse
    • Repères de pièce dynamiques et contrôle du point central des outils
    • Taraudage rigide
    • Mémoire programme 1 Go standard
    • Mode ECO

    Options de produit

    • Échelles de table rotative
    • Cartérisation supérieure pour les séries UMC
    • Support de chargement de téléphone

    Outillage et montages d’outillages de fixation

    • Plaque de montage perforée rectangulaire, UMC

    Garantie

    • Garantie standard 1 an
    Options disponibles

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    Options d’automatisation
    DOCUMENTATION TECHNIQUE
    • Modèle 3D (ZIP)
    • Modèle 3D avec SMTC-120 (ZIP)
    • Guide d’installation
    • Schéma
    • Schéma d’implantation du convoyeur CDF
    • Plan d’encombrement au sol SMTC-120
    • Tableau couple
    • Manuel d’utilisation

    *REMARQUE : en raison des améliorations continues de conception, les modèles et les schémas 3D peuvent ne pas être fidèles au dernier modèle de production.

    PRODUITS CONCERNÉS

    VOLUME DE TRAVAIL PLUS PETIT

    PMC-500 Haas

    PMC-500SS

    Centre d’usinage à broche verticale CNC 3+2 Super-Speed avec courses de 610 x 406 x 406 mm

    • 40 Cône de broche
    • 3+2 Axe
    • 12k RPM
    • 30+1 Capacité d’outil
        CNY UNIQUEMENT
    En savoir plus Configuration et prix

    ENVELOPPE DE TRAVAIL PLUS GRANDE

    PMC-1000SS Haas

    PMC-1000SS

    Fraiseuse verticale CNC 3+2 Super-Speed avec courses de 1016 x 635 x 635 mm

    • 40 Cône de broche
    • 3+2 Axe
    • 12k RPM
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
    Si vous souhaitez plus d’informations sur la façon dont une nouvelle machine Haas peut donner vie à vos produits, nous vous invitons à nous fournir vos coordonnées.

    Language Preference :
    Loading

    Prix et caractéristiques techniques sujets à modifications sans préavis. Les tarifs n’incluent pas le fret, les coûts de montage, les taxes locales ou nationales, et les accessoires installés. Nous déclinons toute responsabilité quant à d’éventuelles coquilles ou erreurs typographiques. Machines illustrées avec matériel en option. L’aspect réel du produit peut différer.

    Recently Viewed Items

    You Have No Recently Viewed Items Yet

    Commentaires
    Haas Logo

    Tarification de livraison Haas

    Ce prix comprend les frais d’expédition, les droits d’exportation et d’importation, l’assurance et tous les autres frais encourus pendant l’expédition vers un lieu en France convenu avec vous en tant qu’acheteur. Aucun autre frais obligatoire ne peut être ajouté à la livraison d’un Produit CNC Haas.