MyHaas Velkommen,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Logg inn Registrer deg Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Logg ut Velkommen, Mine maskiner Seneste aktivitet Mine pristilbud Min konto Mine brukere Logg ut
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
      EU-SERIEN EU-SERIEN BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE Maskiner på lager Maskiner på lager HVA ER NYTT HVA ER NYTT DIN FØRSTE CNC DIN FØRSTE CNC
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
      EU-SERIEN EU-SERIEN BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE Maskiner på lager Maskiner på lager HVA ER NYTT HVA ER NYTT DIN FØRSTE CNC DIN FØRSTE CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Logg inn Registrer deg Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Logg ut Velkommen, Mine maskiner Seneste aktivitet Mine pristilbud Min konto Mine brukere Logg ut
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
PMC-750SS

  1. Vertikale freser
  2. positioning-machines
  3. models
  4. PMC-750SS

PMC-750SS

    KUN CNY
Ikke tilgjengelig i din region for øyeblikket

For de beste prisene i området ditt, kontakt det lokale Haas fabrikkutsalget ditt.

Vertikal 3+2 CNC-fres med Super Speed og 762 x 508 x 508 mm vandring

3+2-maskinering er en effektiv metode for å redusere oppsett og øke nøyaktighet for flersidige og komplekse deler. Universalmaskineringssentrene i Haas PMC-serien er kostnadseffektive løsninger for 3+2-maskinering. PMC-750SS har et integrert dobbeltakset vuggebord med høy hastighet og en plate med 500 mm diameter med standard T-spor og et presisjonspilotbor for oppspenningsallsidighet. 

  • 3+1 samtidig maskinering
  • Tilgjengelig 4+1 akseoppgradering
  • Kraftig intern spindel med direktedrift
  •  Vuggebord med høy hastighet
  • Inkluderer Trådløst intuitivt probingssystem

See Available Stock

Nåværende ledetid

Filtre

  • 40 Kone
  • 3+2 Akse
  • 12k O/MIN
  • 30+1 Verktøykapasitet
Sammenligne maskiner
UTFORSK ALT INVENTAR
Kontakt distributør

4+1-AKSEOPPGRADERING

Øk maskinens allsidighet

Oppgrader PMC til 4+1 maskineringskapasitet for å drastisk øke produksjonsevnene dine, og tillate mer kompleks konturering. Velg enten B- eller C-aksen for å være en interpolert akse, via en kontrollinnstilling, for å oppnå fullstendig samtidig 4-aksebevegelse.

B-akseinterpolering | Indeksering av C-akse

C-akseinterpolering | Indeksering av B-akse

PMC SERIES

DOWNLOAD BROCHURE

HAAS JOURNAL

    Sammenligne maskiner
    BYGG OG PRISSETT
    Kontakt distributør
    • Bygg-og-Pris
    • Spesifikasjoner
    • Automatisering
    • Maskininfo

    Vandring S.A.E METRIC
    X-akse 30.00 in 762 mm
    Y-akse 20.00 in 508 mm
    Z-akse 20.00 in 508 mm
    Spindelnese til platen (~ maks) 24.0 in 610 mm
    Spindelnese til platen (~ min) 4.0 in 102 mm
    Spindle S.A.E METRIC
    Maks effekt 30.0 hp 22.4 kW
    Maks hastighet 12000 rpm 12000 rpm
    Maks. moment 90.0 ft-lbf @ 2000 rpm 122.0 Nm @ 2000 rpm
    Drivsystem Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
    Kone CT40 | BT40 | HSK-A63 CT40 | BT40 | HSK-A63
    Lagersmøring Air / Oil Injection Air / Oil Injection
    Kjøling Liquid Cooled Liquid Cooled
    B-akse – helning S.A.E METRIC
    Travel 120 ° to 35- ° 120 ° to 35- °
    Maks hastighet 170 °/sec 170 °/sec
    Torque (Continuous) 2240 ft-lbf 3037 Nm
    Bremsemoment 2000 ft-lbf 2712 Nm
    Kontrolltype Positioning Only Positioning Only
    C Axis - Rotation S.A.E METRIC
    Travel 360 ° 360 °
    Maks hastighet 179 °/sec 179 °/sec
    Torque (Continuous) 1854 ft-lbf 2514 Nm
    Bremsemoment 900 ft-lbf 1220 Nm
    Maks delesving 27.0 in 686 mm
    Kontrolltype Positioning Only Positioning Only
    Platter S.A.E METRIC
    Platediameter 19.70 in 500 mm
    Maks vekt på plate 660 lb 300.0 kg
    Max Weight on Platter w/Pallet Pool 200 lb 90.7 kg
    T-sporbredde 0.626 in to 0.630 in 15.90 mm to 16.00 mm
    Antall Std T-spor 7 7
    T-spor, senteravstand 2.48 in 63 mm
    Feedrates S.A.E METRIC
    Maks kutting 833 ipm 21.2 m/min
    X-aksen hastighet 1200 ipm 30.5 m/min
    Y-aksen hastighet 1200 ipm 30.5 m/min
    Z-aksen hastighet 1200 ipm 30.5 m/min
    Axis Motors S.A.E METRIC
    Maks skyvekraft X 3300 lbf 14680 N
    Maks skyvekraft Y 3300 lbf 14680 N
    Maks skyvekraftZ 4050 lbf 18015 N
    Tool Changer S.A.E METRIC
    Type SMTC SMTC
    Kapasitet 30+1 30+1
    Max Tool Diameter (full)** 2.5 in 64 mm
    Max Tool Diameter, Large (adjacent empty)** 5.0 in 127 mm
    Maks verktøylengde (fra målelinje) 12.00 in 305 mm
    Maks verktøyvekt 12.0 lb 5.4 kg
    Verktøy-til-verktøy (gjennomsnitt) 1.80 s 1.80 s
    Spon-til-spon (gjennomsnitt) 2.40 s 2.40 s
    Generelt S.A.E METRIC
    Kjølevæskekapasitet 55 gal 208 L
    Air Requirements S.A.E METRIC
    Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
    Innebygd luftslange 3/8 in 3/8 in
    Kopler (Luft) 3/8 in 3/8 in
    Lufttrykk min 80 psi 5.5 bar
    Electrical Specification S.A.E METRIC
    Spindelhastighet 12000 rpm 12000 rpm
    Drivsystem Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
    Spindelkraft 30.0 hp 22.4 kW
    Inngang AC-spenning (3 fase) – lav 220 VAC 220 VAC
    Full last forsterkere (3 fase) – lav 70 A 70 A
    Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
    Full Load Amps (3 Phase) - High* 35 A 35 A
    Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
    Lokal palle 168.0 in x 92.5 in x 110.0 in 427 cm x 235 cm x 280 cm
    Eksportpalle 174.0 in x 92.0 in x 100.0 in 442 cm x 234 cm x 254 cm
    Vekt 14250 lb 6463.8 kg
    Domestic Pallet w/70+1 SMTC 168.0 in x 92.5 in x 130.0 in 427 cm x 235 cm x 330 cm
    Export Crate w/70+1 SMTC 168.0 in x 96.0 in x 141.0 in 427 cm x 244 cm x 358 cm
    Weight w/70+1 SMTC 18,340 lb 8,319.0 kg
    Export Crate for Sheet Metal 96 in x 26 in x 44 in 243 cm x 65 cm x 110 cm
    Vekt for metallplatekasse 840 lb 484 kg
    Domestic Pallet w/Conveyor & 120+1 SMTC 165.5 in x 122.5 in x 130.0 in 420 cm x 311 cm x 330 cm
    Weight w/Conveyor & 120+1 SMTC 17,100 lb 7,756.0 kg
    Export Pallet w/Conveyor & 120+1 SMTC 168.0 in x 125.0 in x 141.0 in 427 cm x 318 cm x 358 cm

    MERK: Alle de oppførte spesifikasjonene er for standard maskinkonfigurasjon. Valgfritt utstyr kan endre maskinens spesifikasjoner.

    *Haas-maskiner er designet for å drive på 220 V AC (200–240 V AC)-strøm. En valgfri intern transformator med høy spenning (380 – 480 V AC) er tilgjengelig for alle modeller, med unntak av skrivebordmaskinene, CL-1, CM-1 og SR-serien av rutere. Denne valgfrie interne transformatoren med høy spenning kan ikke ettermonteres; den må bestilles med maskinen.

    Haas-maskiner som er beregnet for Europa og Storbritannia er konfigurert med en intern høyspent ikke-isolert transformator for å drive på 400 V AC, med unntak av skrivebordmaskiner, CL-1, CM-1 og SR-serien av rutere. 

    **Valgfrie verktøyvekslere kan ha en annen maks. verktøystørrelse enn standard verktøyveksleren. Ekstra store verktøy kan kreve to tilstøtende lommer tomme mellom verktøyene. Klikk her for verktøyholderspesifikasjoner.

    VÆR OPPMERKSOM! Valgfrie høyytelsesspindler kan kreve mer strøm enn standardspindelen. Men hvis spindelens hestekrefter (kW) ikke endres, forblir strømkravet det samme. Verifiser strømkravet før du kjører strøm for maskinen din.

    † Luftforbruk på maskiner i 40-kon DC-serien kan være høyere når luftblåsing gjennom verktøy (TAB) er aktivert.

     

    Standardfunksjoner

    Spindler

    • 12 000 rpm spindel

    Verktøyvekslere

    • Sidemontert verktøyveksler med høy hastighet 30+1

    Probing

    • Trådløst og intuitivt probingsystem

    Håndtering av spon og kjølevæske

    • 55-gallon kjølevæsketank
    • Flertrinns kjølevæskepumpe

    Haas-kontrollen

    • Widescreen kontrollskjerm
    • Stort fjernbetjent håndratt med berøringsskjerm
    • Ethernet-grensesnitt
    • Wi-Fi-tilkobling for Haas-kontrollen
    • CNC-kontrollkabinettkjøler
    • Overspenningsbeskyttelse
    • Tidlig strømfeilsøkingsmodul
    • Andre hjemposisjon
    • Avansert verktøystyring
    • Media Display M-Code, M130
    • HaasConnect: Ekstern overvåkning
    • Safe Run
    • HaasDrop
    • Børsteløs servomotor for høye hastigheter
    • Dynamisk arbeidsoffset og Tool Center Point Control
    • Fast gjenging
    • Standard programminne, 1 GB
    • ECO Mode

    Produktalternativer

    • Roterende skalaer
    • Toppdeksel for UMC-serien
    • Ladestativ for telefon

    Verktøy og oppspenning

    • Rektangulær rutenett-festeplate, UMC-er

    Garanti

    • 1 års standard garanti
    Tilgjengelige alternativer

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    Automatiseringsalternativer

    SVAR PÅ DINE BEKYMRINGER OM Å LEGGE TIL EN HAAS ROBOT: Den vil ikke ta opp mye plass, koste tonnevis av penger, eller ta uker å integrere. 

    PLASSBESPARENDE

    KOSTNADSEFFEKTIV

    ENKEL Å INTEGRERE

    ENKEL Å LÆRE

    Recently Updated

    Tilgjengelig 10+1 palettmagasin


    Legg til et palettmagasin til din PMC-750SS for å løfte produksjonen til neste nivå. Vårt 10+1 palettmagasin er perfekt for produksjonsserier med høyt volum eller maskinering med mye blanding/lavt volum.

    10-STASJON

    TILGJENGELIGE ALTERNATIVER

    TEKNISKE DOKUMENTER

    RELATERTE PRODUKTER

    Standardfunksjoner

    Spindler

    • 12 000 rpm spindel

    Verktøyvekslere

    • Sidemontert verktøyveksler med høy hastighet 30+1

    Probing

    • Trådløst og intuitivt probingsystem

    Håndtering av spon og kjølevæske

    • 55-gallon kjølevæsketank
    • Flertrinns kjølevæskepumpe

    Haas-kontrollen

    • Widescreen kontrollskjerm
    • Stort fjernbetjent håndratt med berøringsskjerm
    • Ethernet-grensesnitt
    • Wi-Fi-tilkobling for Haas-kontrollen
    • CNC-kontrollkabinettkjøler
    • Overspenningsbeskyttelse
    • Tidlig strømfeilsøkingsmodul
    • Andre hjemposisjon
    • Avansert verktøystyring
    • Media Display M-Code, M130
    • HaasConnect: Ekstern overvåkning
    • Safe Run
    • HaasDrop
    • Børsteløs servomotor for høye hastigheter
    • Dynamisk arbeidsoffset og Tool Center Point Control
    • Fast gjenging
    • Standard programminne, 1 GB
    • ECO Mode

    Produktalternativer

    • Roterende skalaer
    • Toppdeksel for UMC-serien
    • Ladestativ for telefon

    Verktøy og oppspenning

    • Rektangulær rutenett-festeplate, UMC-er

    Garanti

    • 1 års standard garanti
    Tilgjengelige alternativer

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    Automatiseringsalternativer
    TEKNISKE DOKUMENTER
    • 3D-modell (ZIP)
    • 3D-modell m/SMTC-120 (ZIP)
    • Installasjonsveiledning
    • Oppsettstegning
    • Tegning av CDF-transportbåndoppsett
    • SMTC-120 Fotavtrykktegning
    • Momentdiagram
    • Operatørhåndbok

    *MERK: På grunn av kontinuerlige forbedringer i design, er det mulig at 3D-modeller og layout-tegninger ikke er nøyaktige i henhold til den siste produksjonsmodellen.

    RELATERTE PRODUKTER

    MINDRE ARBEIDSOMRÅDE

    Haas PMC-500

    PMC-500SS

    Vertikalt 3+2 CNC-maskineringssenter med Super-Speed og 610 x 406 x 406 mm vandring

    • 40 Kone
    • 3+2 Akse
    • 12k O/MIN
    • 30+1 Verktøykapasitet
        KUN CNY
    Lær mer Bygg og pris

    STØRRE ARBEIDSOMRÅDE
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
    Alle priser og spesifikasjoner kan endres uten varsel. Frakt, rigging, statlige og lokale skatter, samt forhandlerinstallert tilbehør, er ikke inkludert. Det tas ikke ansvar for trykkfeil eller typografiske feil. Maskiner vises med alternativt utstyr. Faktisk produktutseende kan avvike.

    Recently Viewed Items

    You Have No Recently Viewed Items Yet

    Tilbakemelding
    Haas Logo

    Haas-levert pris

    Denne prisen inkluderer fraktkostnader, utførsels- og innførselstoll, forsikring, og alle andre utgifter som pådras under forsendelse til en lokasjon i Frankrike som er avtalt med deg som kjøper. Ingen andre obligatoriske kostnader kan legges til ved levering av et Haas CNC-produkt.