PMC-750SS

  1. 수직 밀
  2. positioning-machines
  3. models
  4. PMC-750SS

PMC-750SS

    CNY 전용
현재 귀하의 지역에서는 이용 불가함

해당 지역의 최저 가격은 현지 Haas 직영 창고 매장에 문의하십시오.

이동거리 762 x 508 x 508mm 초고속 3+2 CNC 수직 밀

3+2 가공은 면이 많고 복잡한 공작물의 경우 설치를 줄이고 정확도를 높일 수 있는 효과적인 방식입니다. Haas PMC 시리즈 위치 결정 머시닝 센터는 3+2 가공을 위한 비용 효율적인 솔루션입니다. PMC-750SS는 표준 T-슬롯과 다목적용 고정장치를 위한 정밀 파일럿 보링의 특장점을 제공하는 500mm 직경의 플랫터에 통합된 고속 이중축 트러니언 테이블을 갖추고 있습니다. 

  • 3+1 동시 가공
  • 4+1 축 업그레이드 가능
  • 강력한 인라인 직접 구동 스핀들
  • 고속 트러니언 테이블
  • 무선 직관적 검사 시스템 포함

See Available Stock

현재 리드 타임

필터

  • 40 테이퍼
  • 3+2 축
  • 12k RPM
  • 30+1 공구 용량
기계 비교
모든 재고 둘러보기
대리점 연락처

4+1 축 업그레이드

기계의 다목적성 향상

PMC를 4+1 가공 기능으로 업그레이드하여 제조 능력을 크게 높이고 더 복잡한 윤곽 절삭을 가능하게 할 수 있습니다. 제어 설정을 통해 B축 또는 C축을 보간된 축으로 선택하여 4축의 완전한 동시 이동을 달성하십시오.

B축 보간 | C축 인덱싱

C축 보간 | B축 인덱싱

PMC SERIES

DOWNLOAD BROCHURE

HAAS JOURNAL

    기계 비교
    제작 및 가격
    대리점 연락처
    • 제작 및 가격
    • 규격
    • 자동화
    • 기계 정보

    이동거리 S.A.E METRIC
    X축 30.00 in 762 mm
    Y축 20.00 in 508 mm
    Z축 20.00 in 508 mm
    주축단과 플랫터 사이의 거리(~ 최대) 24.0 in 610 mm
    주축단과 플랫터 사이의 거리(~ 최소) 4.0 in 102 mm
    Spindle S.A.E METRIC
    최대 정격 30.0 hp 22.4 kW
    최대 속도 12000 rpm 12000 rpm
    최대 토크 90.0 ft-lbf @ 2000 rpm 122.0 Nm @ 2000 rpm
    드라이브 시스템 Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
    테이퍼 CT40 | BT40 | HSK-A63 CT40 | BT40 | HSK-A63
    베어링 윤활 Air / Oil Injection Air / Oil Injection
    냉각 Liquid Cooled Liquid Cooled
    B축 - 틸트 S.A.E METRIC
    Travel 120 ° to 35- ° 120 ° to 35- °
    최대 속도 170 °/sec 170 °/sec
    Torque (Continuous) 2240 ft-lbf 3037 Nm
    브레이크 토크 2000 ft-lbf 2712 Nm
    제어 유형 Positioning Only Positioning Only
    C Axis - Rotation S.A.E METRIC
    Travel 360 ° 360 °
    최대 속도 179 °/sec 179 °/sec
    Torque (Continuous) 1854 ft-lbf 2514 Nm
    브레이크 토크 900 ft-lbf 1220 Nm
    최대 공작물 회전 27.0 in 686 mm
    제어 유형 Positioning Only Positioning Only
    Platter S.A.E METRIC
    플랫터 직경 19.70 in 500 mm
    플랫터에 올리는 최대 무게 660 lb 300.0 kg
    Max Weight on Platter w/Pallet Pool 200 lb 90.7 kg
    T–슬롯 폭 0.626 in to 0.630 in 15.90 mm to 16.00 mm
    표준 T-슬롯 수 7 7
    T-슬롯 중앙 거리 2.48 in 63 mm
    Feedrates S.A.E METRIC
    최대 절삭 833 ipm 21.2 m/min
    X에서 급속 1200 ipm 30.5 m/min
    Y에서 급속 1200 ipm 30.5 m/min
    Z에서 급속 1200 ipm 30.5 m/min
    Axis Motors S.A.E METRIC
    최대 스러스트 X 3300 lbf 14680 N
    최대 스러스트 Y 3300 lbf 14680 N
    최대 스러스트 Z 4050 lbf 18015 N
    Tool Changer S.A.E METRIC
    유형 SMTC SMTC
    용량 30+1 30+1
    Max Tool Diameter (full)** 2.5 in 64 mm
    Max Tool Diameter, Large (adjacent empty)** 5.0 in 127 mm
    최대 공구 길이(게이지 라인부터) 12.00 in 305 mm
    최대 공구 무게 12.0 lb 5.4 kg
    공구간 거리(평균) 1.80 s 1.80 s
    칩 간(평균) 2.40 s 2.40 s
    일반 S.A.E METRIC
    절삭유 탱크 용량 55 gal 208 L
    Air Requirements S.A.E METRIC
    Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
    인라인 에어 호스 3/8 in 3/8 in
    커플러(공기) 3/8 in 3/8 in
    기압 최소 80 psi 5.5 bar
    Electrical Specification S.A.E METRIC
    스핀들 회전수 12000 rpm 12000 rpm
    드라이브 시스템 Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
    스핀들 동력 30.0 hp 22.4 kW
    입력 AC 전압(3상) - 낮음 220 VAC 220 VAC
    최대 부하 전류(3상) - 낮음 70 A 70 A
    Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
    Full Load Amps (3 Phase) - High* 35 A 35 A
    Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
    국내용 팔레트 168.0 in x 92.5 in x 110.0 in 427 cm x 235 cm x 280 cm
    수출용 팔레트 174.0 in x 92.0 in x 100.0 in 442 cm x 234 cm x 254 cm
    무게 14250 lb 6463.8 kg
    Domestic Pallet w/70+1 SMTC 168.0 in x 92.5 in x 130.0 in 427 cm x 235 cm x 330 cm
    Export Crate w/70+1 SMTC 168.0 in x 96.0 in x 141.0 in 427 cm x 244 cm x 358 cm
    Weight w/70+1 SMTC 18,340 lb 8,319.0 kg
    Export Crate for Sheet Metal 96 in x 26 in x 44 in 243 cm x 65 cm x 110 cm
    판금 크레이트 무게 840 lb 484 kg
    Domestic Pallet w/Conveyor & 120+1 SMTC 165.5 in x 122.5 in x 130.0 in 420 cm x 311 cm x 330 cm
    Weight w/Conveyor & 120+1 SMTC 17,100 lb 7,756.0 kg
    Export Pallet w/Conveyor & 120+1 SMTC 168.0 in x 125.0 in x 141.0 in 427 cm x 318 cm x 358 cm

    참고: 나열된 모든 규격은 표준 기계 구성을 위한 것입니다. 옵션 장비는 기계의 규격을 변경할 수 있습니다.

    *Haas 기계는 220VAC(200~240VAC) 전력에서 작동하도록 고안되었습니다. 데스크톱 기계, CL-1, CM-1 및 SR 시리즈 라우터를 제외한 모든 모델에 대해 옵션 사항인 내부 고전압 변압기(380~480VAC)를 사용할 수 있습니다. 이 옵션 사항인 고전압 내부 변압기는 현장 설치가 불가능하고, 기계와 함께 주문해야 합니다.
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
    • 12,000rpm스핀들

    공구 교환장치

    • 고속 30+1 측면 장착 공구 교환장치

    검사

    • 무선 직관형 검사 시스템

    칩 및 절삭유 관리

    • 55갤런 절삭유 탱크
    • 다단 절삭유 펌프

    Haas Control

    • 제어용 와이드스크린 모니터
    • 터치스크린 화면이 탑재된 대형 원격 조그 핸들
    • 이더넷 인터페이스
    • Haas 제어용 WiFi 연결
    • CNC 제어 캐비닛 쿨러
    • 전원 서지 보호
    • 초기 정전 감지 모듈
    • 두 번째 원점 위치
    • 고급 공구 관리
    • 미디어 디스플레이 M-코드, M130
    • HaasConnect: 원격 모니터링
    • 안전한 가동
    • HaasDrop
    • 고속 가공
    • 동적 워크 오프셋 및 공구 센터 포인트 제어
    • 동기 탭핑
    • 표준 프로그램 메모리, 1GB
    • ECO 모드

    제품 선택 사항

    • 회전 스케일
    • UMC 시리즈용 탑 커버
    • 전화 충전 스탠드

    툴링 및 픽스처링

    • 직사각형 그리드 고정장치 플레이트, UMC

    보증

    • 1년 표준 계약
    가용한 선택품

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    자동화 옵션

    HAAS 로봇 추가 관련 우려 사항에 대한 답변: 많은 공간을 차지하지 않고, 비용이 크게 소요되지 않으며, 통합에 몇 주가 걸리지도 않습니다. 

    공간 효율성

    비용 효율성

    쉬운 통합

    쉬운 학습

    Recently Updated

    10+1 팔레트 풀 이용 가능


    PMC-750SS에 팔레트 풀을 추가하여 생산을 한 차원 높여보십시오. 10+1 팔레트 풀은 대량 생산 실행 또는 대량 혼합/소량 가공에 매우 적합합니다.

    10-스테이션

    가용한 선택품

    기술 문서

    관련 제품

    표준 특장점

    스핀들

    • 12,000rpm스핀들

    공구 교환장치

    • 고속 30+1 측면 장착 공구 교환장치

    검사

    • 무선 직관형 검사 시스템

    칩 및 절삭유 관리

    • 55갤런 절삭유 탱크
    • 다단 절삭유 펌프

    Haas Control

    • 제어용 와이드스크린 모니터
    • 터치스크린 화면이 탑재된 대형 원격 조그 핸들
    • 이더넷 인터페이스
    • Haas 제어용 WiFi 연결
    • CNC 제어 캐비닛 쿨러
    • 전원 서지 보호
    • 초기 정전 감지 모듈
    • 두 번째 원점 위치
    • 고급 공구 관리
    • 미디어 디스플레이 M-코드, M130
    • HaasConnect: 원격 모니터링
    • 안전한 가동
    • HaasDrop
    • 고속 가공
    • 동적 워크 오프셋 및 공구 센터 포인트 제어
    • 동기 탭핑
    • 표준 프로그램 메모리, 1GB
    • ECO 모드

    제품 선택 사항

    • 회전 스케일
    • UMC 시리즈용 탑 커버
    • 전화 충전 스탠드

    툴링 및 픽스처링

    • 직사각형 그리드 고정장치 플레이트, UMC

    보증

    • 1년 표준 계약
    가용한 선택품

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    자동화 옵션
    기술 문서
    • 3D 모델(ZIP)
    • SMTC-120 포함 3D 모델(ZIP)
    • 설치 안내서
    • 레이아웃 도면
    • CDF 컨베이어 레이아웃 도면
    • SMTC-120 바닥면적 도면
    • 토크 차트
    • 작업자 안내서

    *참고: 지속적인 설계 개선으로 인해 3D 모델 및 레이아웃 도면은 최신 생산 모델에서 정확하지 않을 수 있습니다.

    관련 제품

    더 작은 공작물 가공범위

    Haas PMC-500

    PMC-500SS

    이동거리 610 x 406 x 406mm의 초고속 3+2 CNC 수직 머시닝 센터

    • 40 테이퍼
    • 3+2 축
    • 12k RPM
    • 30+1 공구 용량
        CNY 전용
    더 알아보기 제작 및 가격

    더 큰 공작물 가공범위
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
    모든 가격 및 규격은 고지 없이 변경될 수 있습니다. 화물, 삭구 장치 설치, 국세 및 지방세, 딜러가 설치한 액세서리는 포함되지 않습니다. 인쇄상 오탈자에 대해 책임지지 않습니다. 기계들은 선택품 장비에서 확인됩니다. 실제 제품 외관은 다를 수 있습니다.