Pallet Pool, 10-Station (PALLET POOL-10 STN)

Product Image

모든 HAAS 기계의 빠른 맞춤 견적서 다운로드

견적 받기


10+1 팔레트 풀, UMC

    CNY 전용
대량 생산, 자동 조작
  • 10+1 스테이션
  • 15.75" x 11.75" 팔레트 크기
  • 옵션 정보
  • 상세정보
  • 규격

개요

기술 문서

고객 사용후기

이 기계에서 사용 가능

기타 팔레트 풀

당사의 UMC-500/SS, UMC-750/SS 및 UMC-1000/SS용 10+1 팔레트 풀은 대량 생산 실행 또는 대량 혼합/소량 가공에 완벽하게 적합합니다. 이 팔레트는 우선순위와 요구사항에 따라 개별적으로 일정을 잡아 우선순위 공작물을 먼저 가공하거나 더 자주 준비합니다. 완성된 팔레트는 보관 장소로 자동 반환되거나 즉각적인 하역 및 재적재를 위해 보호된 작업자 스테이션으로 보내질 수 있습니다.

참고: 옵션으로 제공되는 50+1, 70+1 또는 120+1 측면 장착 공구 교환장치가 필요합니다. 올바로 작동하려면 팔레트 풀이 고정되어 있어야 합니다.

UMC-500 및 UMC-500SS의 경우 95갤런(360L) 절삭유 탱크를 비우려면 호퍼 스타일 칩 수거함이 필요합니다. 

UMC-500/SS 공작물 가공범위: 지름 16" x 높이 16"(406 x 406mm)
UMC-750/SS 및 UMC-1000/SS 공작물 가공범위: 지름 16" x 높이 21"(406 x 533mm) 

  • 10+1 팔레트(10 보관 장소 + 1 가공 스테이션)
  • 팔레트당 최대 적재량 200lb(90kg)(공작물 + 공작물 고정)
  • 자동 생산을 위한 완벽 통합 솔루션
  • Haas 제어에서 손쉽게 일정을 만들 수 있는 인터페이스
  • 전용 적재/하역 스테이션
기술 문서
    • 설치 안내서
    • 사용자 안내서
    • 레이아웃 도면 UMC-500
    • 레이아웃 도면 UMC-750
    • 레이아웃 도면 UMC-1000
    • 자동화 옵션 및 구성 차트

    *참고: 지속적인 설계 개선으로 인해 3D 모델 및 레이아웃 도면은 최신 생산 모델에서 정확하지 않을 수 있습니다.

    서비스 문서
    고객 사용후기


    고객 스포트라이트 - Clippard Instrument Lab - 팔레트 풀 추가

     

    오하이오주 신시내티의 Clippard Instrument Lab에서는 단일 근무조 공장의 기계를 야간에 자동으로 가동하기 위해 최근에 팔레트 풀이 포함된 Haas UMC-500을 수령했습니다. 운영 관리자인 Robin Rutschilling이 16-스테이션 팔레트 풀을 사용하면서 어떻게 취급 시간을 단축하는 동시에 생산성을 높일 수 있었는지 설명합니다.

    이 기계에서 사용 가능
    Haas UMC-500

    UMC-500

    이동거리 610 x 406 x 406mm의 5축 CNC 수직 머시닝 센터

    • 40 테이퍼
    • 5 축
    • 8.1k RPM
    • 30+1 공구 용량
        CNY 전용
    더 알아보기 제작 및 가격
    Haas UMC-500

    UMC-500SS

    이동거리 610 x 406 x 406mm의 초고속 5축 CNC 수직 머시닝 센터

    • 40 테이퍼
    • 5 축
    • 12k RPM
    • 30+1 공구 용량
        CNY 전용
    더 알아보기 제작 및 가격
    Haas UMC-750

    UMC-750

    이동거리 762 x 508 x 508mm 5축 CNC 수직 밀

    • 40 테이퍼
    • 5 축
    • 8.1k RPM
    • 30+1 공구 용량
        CNY 전용
    더 알아보기 제작 및 가격
    Haas UMC-750SS

    UMC-750SS

    이동거리 762 x 508 x 508mm 초고속 5축 CNC 수직 밀

    • 40 테이퍼
    • 5 축
    • 12k RPM
    • 30+1 공구 용량
        CNY 전용
    더 알아보기 제작 및 가격
    Haas UMC-1000

    UMC-1000

    이동거리 1,016 x 635 x 635mm 5축 CNC 수직 밀

    • 40 테이퍼
    • 5 축
    • 8.1k RPM
    • 30+1 공구 용량
        CNY 전용
    더 알아보기 제작 및 가격
    Haas UMC-1000

    UMC-1000SS

    이동거리 1,016 x 635 x 635mm 초고속 5축 CNC 수직 밀

    • 40 테이퍼
    • 5 축
    • 12k RPM
    • 30+1 공구 용량
        CNY 전용
    더 알아보기 제작 및 가격
    기타 팔레트 풀
    Product Image

    팔레트 풀, 6-스테이션

    대량 생산, 자동 조작

    • 6+1 스테이션
    • 22" x 22" 팔레트 크기
        CNY 전용
    더 알아보기 제작 및 가격
    Product Image

    팔레트 풀, 20-스테이션

    대량 생산, 자동 조작

    • 20+1 스테이션
    • 8" x 8" 팔레트 크기
        CNY 전용
    더 알아보기 제작 및 가격
    Product Image

    팔레트 풀, 소형 VMC

    대량 생산, 자동 조작

    • 3+1 스테이션
    • 36" x 18" 팔레트 크기
        CNY 전용
    더 알아보기 제작 및 가격
    Product Image

    팔레트 풀, VC-400/SS

    대량 생산, 자동 조작

    • 6+1 스테이션
    • 22" x 14.5" 팔레트 크기
        CNY 전용
    더 알아보기 제작 및 가격
    Product Image

    팔레트 풀, EC

    대량 생산, 자동 조작

    • 6+1 스테이션
    • 400mm 팔레트 크기
        CNY 전용
    더 알아보기 제작 및 가격

    UMC 팔레트 풀 개요

    Haas UMC-시리즈 머시닝 센터에 선택품으로 제공되는 팔레트 풀 선택품은 대용량 제작 및 자동 조작을 위해 개발되었습니다. 또한 이 제조 솔루션은 사용자가 팔레트마다 특정 공작물 프로그램을 지정할 수 있으므로 대용량-혼합/저용량 공작물 실행력이 매우 우수합니다. 팔레트가 가공 영역으로 이동할 때마다 제어에서 지정된 공작물 프로그램을 자동 호출합니다.

    UMC 팔레트 풀 규격

      인치법 미터법
    스테이션 수 10 + 1 10 + 1
    팔레트 수
    11
    11
    팔레트 길이
    15.75in 400mm
    팔레트 폭
    11.75in
    298mm
    최대 팔레트 부하
    200lb
    90.7kg
    최대 공작물 직경(공작물 고정 제품 + 공작물) 16.0in
    406 mm
    UMC-500의 최대 공작물 높이(공작물 고정 제품 + 공작물) 16.0in 406 mm
    UMC-750/1000의 최대 공작물 높이(공작물 고정 제품 + 공작물) 21.0in 533mm

    UMC 팔레트 스케줄 테이블

    팔레트 스케줄 테이블 인터페이스

    단순화된 팔레트 스케줄 테이블(PST)은 전용 화면을 통해 팔레트 스케줄링 기능을 제어합니다. 팔레트는 우선사항 및 후속 요구 사항에 따라 개별적으로 스케줄링됩니다.

    • 각 팔레트는 숫자 하나(1~11)로 식별되며, 팔레트 풀 및 기계 내부의 각 저장소 위치는 문자 하나(A~K)로 식별됩니다. 저장소 위치는 변경되지 않지만 팔레트 ID 번호는 이동될 수 있으므로 언제든지 팔레트의 위치를 신속히 확인할 수 있습니다. 반투명 숫자는 팔레트 도착지를 나타냅니다. 반면 팔레트 풀이 동작 중일 수 있습니다.
    • 적재 주문 컬럼은 각 팔레트의 예정된 우선 순위를 나타냅니다. 팔레트 풀의 로드 스테이션에서 팔레트 스케줄 버튼을 누르고, 원하는 팔레트가 PST에 강조되었을 때 F2를 누르거나 해당 팔레트의 적재 주문 컬럼에 숫자 하나를 입력하여 팔레트를 스케줄링하십시오.
    • 팔레트 하나의 프로그램 이름 컬럼을 강조하고 Enter를 눌러 프로그램 목록을 이동하여 팔레트가 기계로 적재될 때마다 실행할 프로그램을 선택합니다.
    • PST에 위치한 원터치 기능 키를 사용하면 기계를 작동할 때 일반적인 작업을 단순화시킵니다.
      • [ALTER]를 눌러 강조된 팔레트를 기계로 적재하고 지정된 프로그램을 활성화하십시오.
      • [INSERT]를 눌러 활성화된 프로그램을 실행시킵니다. 이 버튼을 누르면 “팔레트 모드”에서 사이클이 시작됩니다. 팔레트 모드는 M199 코드를 “다음 예정된 팔레트를 적재하고 지정된 프로그램을 실행하라”는 뜻으로 이해합니다(아래 참조).
      • F2를 눌러 강조된 팔레트를 스케줄링합니다.
      • F3을 눌러 로드 스테이션(선반 A)에 있는 팔레트를 팔레트 풀에 위치한 빈 스테이션으로 전송합니다.
      • F4를 눌러 강조된 팔레트를 로드 스테이션(선반 A)로 가져갑니다.

    당사는 자동 팔레트 교환장치에 사용할 새로운 M-코드를 개발했습니다. M199는 프로그램 종료 시 일반적으로 사용됩니다. 메모리 모드에서 [CYCLE START]를 눌러 프로그램이 시작되면 M199는 M30(프로그램 종료 및 재설정)과 동일하게 작동됩니다. 그러나 팔레트 스케줄 테이블이 표시되는 동안(팔레트 모드) [INSERT]를 눌러 프로그램이 시작된 경우, M199에서는 다음 스케줄에 오른 팔레트를 적재하기 위해 팔레트 교체를 명령하고 그 다음 해당 팔레트와 관련된 프로그램을 실행합니다. 그러면 사용자가 팔레트 가공을 심지어 프로그램 도중에 시작할 수 있으며, 시작된 팔레트가 일정에 잡혀 있는한 가공을 중단하지 않고 지속할 수 있습니다.

    Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
    국내용 팔레트 135.0 in x 92.0 in x 90.0 in 343 cm x 234 cm x 229 cm
    수출용 팔레트 135.0 in x 92.0 in x 90.0 in 343 cm x 234 cm x 229 cm
    무게 5220 lb 2368.0 kg
    Pallet Changer S.A.E METRIC
    스테이션 수 10 + 1 10 + 1
    팔레트 품질 11 11
    팔레트 길이 15.75 in 400 mm
    팔레트 폭 11.75 in 298 mm
    최대 팔레트 부하 200 lb 90.7 kg
    Max Part Diameter (workholding + workpiece) 16.0 in 406 mm

    추가 정보가 필요하십니까?

    새로운 Haas 기계가 귀하의 제품에 어떤 방식으로 생명력을 불어넣는지에 관해 더 자세한 정보를 알기 원하신다면, 귀하의 연락처 정보를 알려주시기 바랍니다.

    Language Preference :
    Loading

    모든 가격 및 규격은 고지 없이 변경될 수 있습니다. 화물, 삭구 장치 설치, 국세 및 지방세, 딜러가 설치한 액세서리는 포함되지 않습니다. 인쇄상 오탈자에 대해 책임지지 않습니다. 기계들은 선택품 장비에서 확인됩니다. 실제 제품 외관은 다를 수 있습니다.