27. Українська
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
    27. Українська
×

검색 결과

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >

Pallet Pool, 20-Station (PALLET POOL-20 STN

Product Image

모든 HAAS 기계의 빠른 맞춤 견적서 다운로드

견적 받기


20+1 팔레트 풀, UMC-500/SS

    CNY 전용
대량 생산, 자동 조작
  • 20+1 스테이션
  • 8" x 8" 팔레트 크기
  • 옵션 정보
  • 상세정보
  • 규격

개요

기술 문서

이 기계에서 사용 가능

기타 팔레트 풀

당사의 UMC-500/SS용 20+1 팔레트 풀은 대량 생산 실행 또는 대량 혼합/소량 가공에 완벽하게 적합합니다. 이 팔레트는 우선순위와 요구사항에 따라 개별적으로 일정을 잡아 우선순위 공작물을 먼저 가공하거나 더 자주 준비합니다. 완성된 팔레트는 보관 장소로 자동 반환되거나 즉각적인 하역 및 재적재를 위해 보호된 작업자 스테이션으로 보내질 수 있습니다.

참고: 옵션으로 제공되는 50+1, 70+1 또는 120+1 측면 장착 공구 교환장치가 필요합니다. 호퍼 스타일 칩 수거함은 95갤런(360L) 절삭유 탱크를 비우기 위해 필요합니다. 올바로 작동하려면 팔레트 풀이 고정되어 있어야 합니다.

  • 공작물 가공범위: 지름 8" x 높이 16.5"(203 x 420mm)
  • 20+1 팔레트(20 보관 장소 + 1 가공 스테이션)
  • 팔레트당 최대 적재량 200lb(90kg)(공작물 + 공작물 고정)
  • 자동 생산을 위한 완벽 통합 솔루션
  • Haas 제어에서 손쉽게 일정을 만들 수 있는 인터페이스
  • 전용 적재/하역 스테이션
기술 문서
  • 3D 모델(ZIP)
  • 설치 안내서
  • 레이아웃 도면
  • 사용자 안내서

*참고: 지속적인 설계 개선으로 인해 3D 모델 및 레이아웃 도면은 최신 생산 모델에서 정확하지 않을 수 있습니다.

서비스 문서
이 기계에 사용할 수 있는 옵션
Haas UMC-500

UMC-500

이동거리 610 x 406 x 406mm의 5축 CNC 수직 머시닝 센터

  • 40 테이퍼
  • 5 축
  • 8.1k RPM
  • 30+1 공구 용량
    CNY 전용
더 알아보기 제작 및 가격
Haas UMC-500

UMC-500SS

이동거리 610 x 406 x 406mm의 초고속 5축 CNC 수직 머시닝 센터

  • 40 테이퍼
  • 5 축
  • 12k RPM
  • 30+1 공구 용량
    CNY 전용
더 알아보기 제작 및 가격
기타 팔레트 풀
Product Image

팔레트 풀, 6-스테이션

대량 생산, 자동 조작

  • 6+1 스테이션
  • 22" x 22" 팔레트 크기
    CNY 전용
더 알아보기 제작 및 가격
Product Image

팔레트 풀, 소형 VMC

대량 생산, 자동 조작

  • 3+1 스테이션
  • 36" x 18" 팔레트 크기
    CNY 전용
더 알아보기 제작 및 가격
Product Image

팔레트 풀, 10-스테이션

대량 생산, 자동 조작

  • 10+1 스테이션
  • 15.75" x 11.75" 팔레트 크기
    CNY 전용
더 알아보기 제작 및 가격
Product Image

팔레트 풀, VC-400/SS

대량 생산, 자동 조작

  • 6+1 스테이션
  • 22" x 14.5" 팔레트 크기
    CNY 전용
더 알아보기 제작 및 가격
Product Image

팔레트 풀, EC

대량 생산, 자동 조작

  • 6+1 스테이션
  • 400mm 팔레트 크기
    CNY 전용
더 알아보기 제작 및 가격

UMC-500(SS) 팰리트 풀 개요

Haas UMC-500 및 UMC-500SS 유니버설 기계에 선택품으로 제공되는 20-스테이션 팔레트 풀 선택품은 대용량 제작 및 자동 조작을 위해 개발되었습니다. 또한 이 제조 솔루션은 사용자가 팔레트마다 특정 공작물 프로그램을 지정할 수 있으므로 대용량-혼합/저용량 공작물 실행력이 매우 우수합니다. 팔레트가 가공 영역으로 이동할 때마다 제어에서 지정된 공작물 프로그램을 자동 호출합니다.

 

UMC-500(SS) 팰리트 풀 규격

  인치법 미터법
스테이션 수 20 + 1 20 + 1
팔레트 수
21
21
팔레트 길이
7.9in 200mm
팔레트 폭
7.9in
200mm
최대 팰리트 부하 (공작물 고정 제품 + 공작물)
200lb
90.7kg
최대 공작물 직경(공작물 고정 제품 + 공작물) 8.0in
203mm
최대 공작물 높이(공작물 고정 제품 + 공작물) 16.5in 419mm

UMC-500(SS) 팰리트 스케줄 테이블

팔레트 스케줄 테이블 인터페이스

단순화된 팔레트 스케줄 테이블(PST)은 전용 화면을 통해 팔레트 스케줄링 기능을 제어합니다. 팔레트는 우선사항 및 후속 요구 사항에 따라 개별적으로 스케줄링됩니다.

  • 각 팔레트는 숫자 하나(1~21)로 식별되며, 팔레트 풀 및 기계 내부의 각 저장소 위치는 문자 하나(A~U)로 식별됩니다. 저장소 위치는 변경되지 않지만 팔레트 ID 번호는 이동될 수 있으므로 언제든지 팔레트의 위치를 신속히 확인할 수 있습니다. 팰리트 풀이 동작 중인 경우 반투명 숫자는 팰리트 도착지를 나타냅니다.
  • 적재 주문 컬럼은 각 팔레트의 예정된 우선 순위를 나타냅니다. 팔레트 풀의 로드 스테이션에서 팔레트 스케줄 버튼을 누르고, 원하는 팔레트가 PST에 강조되었을 때 F2를 누르거나 해당 팔레트의 적재 주문 컬럼에 숫자 하나를 입력하여 팔레트를 스케줄링하십시오.
  • 팰리트 하나의 프로그램 이름 컬럼을 강조하고 Enter를 눌러 프로그램 목록을 이동하여 팰리트가 기계로 적재될 때마다 실행할 프로그램을 선택합니다.
  • PST에 위치한 원터치 기능 키를 사용하면 기계를 작동할 때 일반적인 작업을 단순화시킵니다.
    • [ALTER]를 눌러 강조된 팔레트를 기계로 적재하고 지정된 프로그램을 활성화하십시오.
    • [INSERT]를 눌러 활성화된 프로그램을 실행시킵니다. 이 버튼을 누르면 “팔레트 모드”에서 사이클이 시작됩니다. 팔레트 모드는 M199 코드를 “다음 예정된 팔레트를 적재하고 지정된 프로그램을 실행하라”는 뜻으로 이해합니다(아래 참조).
    • F2를 눌러 강조된 팔레트를 스케줄링합니다.
    • F3을 눌러 로드 스테이션(선반 A)에 있는 팔레트를 팔레트 풀에 위치한 빈 스테이션으로 전송합니다.
    • F4를 눌러 강조된 팔레트를 로드 스테이션(선반 A)로 가져갑니다.

당사는 자동 팔레트 교환장치에 사용할 새로운 M-코드를 개발했습니다. M199는 프로그램 종료 시 일반적으로 사용됩니다. 메모리 모드에서 [CYCLE START]를 눌러 프로그램이 시작되면 M199는 M30(프로그램 종료 및 재설정)과 동일하게 작동됩니다. 그러나 팔레트 스케줄 테이블이 표시되는 동안(팔레트 모드) [INSERT]를 눌러 프로그램이 시작된 경우, M199에서는 다음 스케줄에 오른 팔레트를 적재하기 위해 팔레트 교체를 명령하고 그 다음 해당 팔레트와 관련된 프로그램을 실행합니다. 그러면 사용자가 팔레트 가공을 심지어 프로그램 도중에 시작할 수 있으며, 시작된 팔레트가 일정에 잡혀 있는한 가공을 중단하지 않고 지속할 수 있습니다.

UMC-500(SS) 팰리트 상세정보

20-스테이션 팔레트 풀 선택품을 기계와 함께 주문하는 경우 고객은 총 21개의 팔레트를 받게 됩니다. 각 팰리트는 두께가 1"(25.4mm)이며 치수는 7.9" x 7.9"(200 x  200mm)입니다. 팰리트는 연강으로 제작되며, 맞춤형 툴링 또는 표준 바이스를 수용하도록 드릴링 및 태핑할 수 있는 정밀 가공 상단면이 있습니다. 이러한 팰리트의 공작물 가공범위는 8"(203mm) 직경 x 16.5"(419mm)입니다.

  • 빈 상단면에 연강 적용
  • 애프터마켓 공작물 고정 제품에 맞게 필요한 만큼 드릴링하고 태핑 
  • 맞춤형 고정장치를 손쉽게 수용
  • 추가 팰리트 구입 가능
  • 7.9" x 7.9"(200 x 200mm) 팰리트 크기
  • 8"(203mm) 직경 x 16.5"(419mm) 높이의 공작물 가공범위

50+1 또는 70+1 측면 장착 공구 교환장치가 필요합니다.

20-스테이션 팔레트 풀 선택품은 백업 툴링 및 여러 작업 실행용 추가 공구 포켓을 제공하기 위해 Haas가 설계하고 제작한 50+1 또는 70+1 측면 장착 공구 교환장치를 추가해야 합니다. 이러한 공구 교환장치는 비절삭 시간을 최소화하기 위해 공구를 신속히 바꿔주는 더블 암 그리퍼를 특장점으로 합니다.

이 공구 교환장치는 캐로슬에서 모든 공구를 직접 배치할 수 있는 서보 구동형 캐로슬을 특장점으로 합니다. 더 이상 한번에 하나의 포켓만 인덱싱할 필요가 없습니다. 빠른 배치는 짧은 가공 작업을 하는 동안, 또는 캐로슬이 다음번 공구를 위해 미리 준비되어 있지 않을 때의 사이클 시간을 줄여줍니다. 너무 큰 공구인 경우 이 공구 교환장치는 인접 포켓을 비워 해당 공구를 수용하고, 어떤 이유로든 공구 교환장치가 중단되는 경우, 내장된 자동 복구 프로세스를 작동합니다.

  • 초고속 공구 배치를 위한 직접 위치 설정 캐로슬
  • 모든 공구 교환에서 사이클 시간을 줄여주는 빠른 공구 교환
  • 공구 교환장치에서 완벽한 제어가 가능한 제어 내 포켓 공구 테이블
  • 큰 공구를 식별하여 인접 포켓을 비워둠
  • 무거운 공구를 식별하여 공구 교환장치 속도를 낮춤

CNC 제어 캐비닛 쿨러 포함

Haas CNC 제어 캐비닛 쿨러는 Haas 제어 전자 부품을 위해 완전히 통합된 공조 장치입니다. 이 장치는 제어 캐비닛의 내부 온도를 20°F(11°C)로 낮춤으로써 열로 인한 고장 시간을 제거하여 신뢰성을 높이고 구성품의 수명을 늘려줍니다. 이 공장 설치 옵션은 직접 제어 캐비닛의 전원을 연결하여 캐비닛 도어에 장착됩니다. A/C 장치는 별도로 배송되며 고객의 HFO에 의해 설치됩니다. 

  • 제어 캐비닛의 내부 온도를 낮춤 
  • 전자 부품을 더 시원하게 유지함으로써 중요한 어플리케이션에서 작업 사이클을 높임 
  • 전자 구성품의 신뢰성을 높이고 수명을 연장
  • Haas 제어 캐비닛에서 직접 동력 제공
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
국내용 팔레트 135.0 in x 92.0 in x 90.0 in 343 cm x 234 cm x 229 cm
수출용 팔레트 135.0 in x 92.0 in x 90.0 in 343 cm x 234 cm x 229 cm
무게 5220 lb 2368.0 kg
Pallet Changer S.A.E METRIC
스테이션 수 20 + 1 20 + 1
팔레트 품질 21 21
팔레트 길이 8.00 in 203 mm
팔레트 폭 8.00 in 203 mm
최대 팔레트 부하 200 lb 90.0 kg
Max Part Diameter (workholding + workpiece) 8.0 in 203 mm
Max Part Height (workholding + workpiece) 16.5 in 419 mm

추가 정보가 필요하십니까?

새로운 Haas 기계가 귀하의 제품에 어떤 방식으로 생명력을 불어넣는지에 관해 더 자세한 정보를 알기 원하신다면, 귀하의 연락처 정보를 알려주시기 바랍니다.

Language Preference :
Loading

모든 가격 및 규격은 고지 없이 변경될 수 있습니다. 화물, 삭구 장치 설치, 국세 및 지방세, 딜러가 설치한 액세서리는 포함되지 않습니다. 인쇄상 오탈자에 대해 책임지지 않습니다. 기계들은 선택품 장비에서 확인됩니다. 실제 제품 외관은 다를 수 있습니다.